Pular para o conteúdo principal

Introdução ao uso do Atom-X

Introdução​

Atom X é um kit de robô humanóide bípedo open-source com 17 graus de liberdade (DOF), projetado para desenvolvedores de robótica, makers e instituições educacionais. O robô é acionado por 17 servomotores de barramento Fashionstar RA8-U25H-M, apresentando uma estrutura totalmente impressa em 3D e de código aberto. Ele é equipado com um controlador principal Seeed Studio XIAO ESP32-S3 e uma placa de expansão Grove, com firmware de controle completo pré-instalado de fábrica. Seu editor visual de movimentos baseado na Web oferece depuração em tempo real via navegador, programação por ensino e exportação em JSON, facilitando o desenvolvimento secundário multiplataforma. A placa adaptadora RUC-01 incluída fornece alimentação regulada e interfaces UART, além de suportar controle remoto via Bluetooth/Web. Pronto para uso assim que sai da caixa, é uma plataforma ideal para verificação de algoritmos de movimento e desenvolvimento de robôs de mesa.

1. Introdução ao produto​

  • Configuração de DOF: 17 DOF no total, cobrindo juntas de braços, tronco e pernas.
  • Estrutura e aparência: Estrutura totalmente impressa em 3D com arquivos de modelo STP/STL oficialmente open-source, facilitando a substituição de peças, o reforço estrutural e o redesenho externo.
  • Atuadores das juntas: Servomotores de barramento Fashionstar RA8-U25H-M × 17 (suportam comunicação em barramento com fiação simplificada).
  • Editor visual de movimentos via Web: Fornece uma plataforma de controle baseada em navegador que não requer instalação, suportando depuração em tempo real dos servos e programação em modo de ensino. Grupos de movimento concluídos podem ser exportados como arquivos no formato padrão .json para fácil análise e integração por vários controladores principais (como Arduino, STM32, Raspberry Pi).
  • Pronto para uso assim que sai da caixa: Pré-configurado com o Seeed Studio XIAO ESP32-S3 como controlador principal, com programas de demonstração de fábrica fornecidos.
  • Expansão multi-módulo: Emparelhado com a placa de expansão Seeed Studio XIAO com interfaces Grove onboard para conexão de sensores/módulos controladores da série Seeed Grove.
  • Expansibilidade do ecossistema: Por meio das interfaces Grove na placa de expansão Seeed Studio XIAO, sensores e módulos de controle do ecossistema Grove, como visão e percepção ambiental, podem ser integrados rapidamente.
  • Compatibilidade multiplataforma: Para reduzir a barreira de desenvolvimento, fornecemos a placa adaptadora RUC-01 com saída de alimentação de 5V/3,3V onboard e interfaces UART. Qualquer controlador com funcionalidade de porta serial pode se comunicar com ela!

2. Especificações​

ParâmetroValor
Graus de liberdade (DOF)17
ChassiImpresso em 3D
ServomotoresServomotores de barramento RA8-U25H-M
Placa de interface de alimentação dos servosRUC-01 fornece 4 interfaces de servo, alimentação de 5V/3,3V para a placa de controle, interface de comunicação serial (interface Grove)
Controlador principalSeeedstudio XIAO ESP32-S3 + Placa de expansão Seeed Studio XIAO
Protocolo de comunicaçãoComunicação serial assíncrona (UART)
Dimensões200×122×389 mm

3. Lista de peças​

ItemQtde
Conjunto de robô 17-DOF1
Parafusos KM M2*7mm10
Parafusos KB M2*7mm10
Parafusos PM M3*6mm2
Cabo de servo 200mm 3 pinos2
dica

O conjunto de robô 17-DOF inclui

  • RA8-U25H-M × 17
  • Peças estruturais do robô (conjunto) × 1
  • Placa adaptadora RUC-01 × 1
  • Seeed XIAO ESP32-S3 × 1
  • Placa de expansão Seeed XIAO × 1

4. Dimensões​

5. Arquitetura de hardware​

Acionamento e gerenciamento de energia (Placa de interface RUC-01)​

Servindo como o hub de energia do robô, o módulo de acionamento e gerenciamento de energia (Placa de interface RUC-01) é responsável pelo gerenciamento da comunicação em barramento e pela distribuição de energia:

  • Comunicação dos servos: 4 interfaces de servos de barramento onboard (suportam expansão em cadeia) responsáveis pela entrega de sinal e energia para os 17 servomotores de barramento.
  • Interface de depuração para PC: Porta USB Type-C integrada para conexão direta a um host PC para edição e depuração de grupos de movimento.
  • Alimentação do sistema: Lida com a conversão de tensão e fornece entrada de energia estável para a placa controladora principal.
  • Interface de comunicação: Fornece uma porta serial UART padrão para receber comandos de controle da placa controladora principal de nível superior.

Controlador lógico principal e expansão (MCU + Grove Shield)​

Servindo como o "cérebro" do robô, o controlador lógico principal e expansão (MCU + Grove Shield) é responsável por executar algoritmos de controle e processar dados de sensores:

  • Controlador central: Utiliza a placa de desenvolvimento da série Seeed Studio XIAO, compacta em tamanho, mas com desempenho poderoso.
  • Expansão do ecossistema: Emparelhado com uma placa de expansão com interface Grove que fornece interfaces de uso geral abundantes.
  • Funções principais: Executa programas de cinemática do robô e se conecta perfeitamente a vários sensores (como ultrassom, visão, módulos de voz etc.) por meio das interfaces Grove para alcançar funções interativas complexas.

Descrição do fluxo de dados​

Modo de depuração/edição (Debug Mode)

PC --(USB)--> RUC-01 --(Bus)--> Servos

Descrição: Ajuste diretamente os ângulos dos servos e salve grupos de movimento via software de PC, ignorando o controlador principal XIAO.

Modo autônomo (Autonomous Mode)

Sensor / Remote --(Signal)--> XIAO --(UART Command)--> RUC-01 --(Bus)--> Servos

Descrição: O controlador principal XIAO controla autonomamente as ações do robô com base no feedback dos sensores ou em código pré-armazenado.

6. Estrutura mecânica​

  • Exibição da estrutura do robô e numeração padrão de ID dos servos
  • Postura do robô quando todos os servomotores estão em zero grau

7. Desenhos e download de modelos​

Para obter os dados completos de impressão 3D, visite: MakerWorld - Atom X

dica

Forneceremos gradualmente vídeos de montagem mais completos e instruções ilustradas posteriormente. Fique atento às atualizações nesta página.

8. Guia de conexão​

9. Instruções de uso​

dica

Consulte o manual do usuário do Atom-S para o uso do Atom-X. Todas as operações são idênticas às do Atom-S.

Link do Motion Editor:

Link do Remote Controller:

FAQ​

P1: Que bateria deve ser usada com o Atom-X?​

R: Recomenda-se uma bateria Li-Po 2S ou 3S, usada com um conector XT60.

P2: Outras placas controladoras principais podem ser usadas em vez da XIAO ESP32-S3?​

R: O projeto é otimizado para a XIAO ESP32-S3, mas qualquer placa de desenvolvimento ESP32 com GPIO suficiente pode ser adaptada modificando o código.

P3: Como faço para atualizar o firmware?​

R: Conecte a XIAO ESP32-S3 ao seu computador via USB e envie o novo programa usando Arduino IDE ou PlatformIO.

Loading Comments...