Pular para o conteúdo principal

Quais são as considerações ao usar o XIAO nRF52840 (Sense) para carregamento de bateria?

Quando P0.14 (D14) desativa a função ADC em um nível alto de 3,3 V, P0.31 ficará no limite de tensão de entrada de 3,6 V. Há risco de queimar o pino P0.31.

Atualmente, para esse problema, recomendamos que os usuários não desativem a função ADC de P0.14 (D14) nem configurem P0.14 (D14) para nível alto durante o carregamento da bateria.

pir

Loading Comments...