BC01 Beacon Bluetooth Interno
Um Beacon de Localização BLE (Bluetooth Low Energy) é um pequeno dispositivo sem fio que transmite sinais Bluetooth em intervalos regulares. Esses sinais podem ser detectados por dispositivos com Bluetooth, como SenseCAP T1000 Tracker, SenseCAP T2000 Tracker, permitindo que eles determinem sua proximidade ao beacon, construindo uma solução baseada em localização para posicionamento interno, rastreamento de ativos e outras aplicações.
![]()
Sistema de Posicionamento Interno por Bluetooth
O GPS já provou sua capacidade de localizar em ambientes externos. Agora, também tendemos a migrar para o posicionamento interno, e os beacons Bluetooth tornam possível o posicionamento interno preciso. Combine com o SenseCAP T1000 Tracker para construir uma solução de posicionamento interno.
Implante beacons Bluetooth na sua área-alvo; o rastreador recebe o sinal enviado pelo beacon, e a precisão de posicionamento é em nível de metro (2–3 metros). Ele pode realizar funções como rastreamento de ativos, planejamento de rotas, busca inversa de carros, etc., e pode ser integrado em miniaplicativos e aplicativos.
Consulte Indoor Positioning System para mais detalhes.
Recursos
- Bluetooth® LE 5.0
- Longa duração de bateria: bateria substituível Li/SOCl2, mais de 5 anos (0dBm/500ms na configuração padrão).
- Transmissão de longa distância: até 120 metros em áreas abertas.
- Alta compatibilidade: compatível com sistemas iOS 7.0+ e Android 4.3+
Função do botão
| Ligar | Desligar |
|---|---|
| Abra a tampa traseira do produto, mantenha o botão pressionado por 3 segundos e o LED azul acenderá por 5 segundos; em seguida, a inicialização será bem-sucedida. | No estado ligado, abra a tampa traseira do produto, mantenha o botão pressionado por 3 segundos e o LED azul piscará 5 vezes para indicar um desligamento bem-sucedido. |
Diretrizes de implantação
- Beacons Bluetooth são normalmente posicionados a 2,5–3 m acima do nível do solo, com um espaçamento horizontal de 5–10 m. Esses beacons podem ser implantados em formações em coluna ou distribuídos uniformemente em padrões triangulares, dependendo do ambiente.
![]()
- As estratégias de implantação variam conforme o cenário. Por exemplo, ambientes internos podem envolver posicionamento central (estreito) ou distribuição em grade triangular (esparsa). Em corredores internos, as opções incluem implantação na linha central (para corredores com cerca de 3 m de largura) ou arranjo em dupla coluna (corredores mais largos). Evite instalação no teto em prédios altos (pé-direito > 4 m). Em vez disso, opte por instalação na parede ou em nível baixo, com aproximadamente 5 m de distância entre os pontos. Em ambientes externos, use um padrão de grade triangular para áreas abertas.
![]()
-
Em ambientes úmidos, considere o grau de resistência à água do produto durante a implantação para evitar exposição prolongada à água.
-
Mantenha distância de elementos metálicos, de vidro ou outros elementos que possam causar obstrução ao posicionar o produto; ele não deve ficar próximo ao canto.
As diretrizes de implantação são apenas para referência. A implantação real deve ser personalizada com base nos algoritmos de posicionamento do cliente, no ambiente de instalação do produto e nas condições de teste.
Instruções de instalação por adsorção magnética
Condições de instalação
- A ferramenta ou a mesa de material da plataforma para instalação do produto deve ser a superfície de equipamentos ou suportes que possam ser atraídos por ímãs;
- Faixa de temperatura de instalação recomendada: 20~40°C;
- Ao instalar o produto, tente mantê-lo longe de cantos, de outros campos magnéticos ao redor e de grandes obstáculos.
Etapas de instalação
A superfície de contato magnético do produto pode ser diretamente adsorvida à superfície do suporte ou equipamento a ser instalado.
Como o volume dos produtos magnéticos é mais pesado do que o dos produtos gerais (sem adsorção magnética), recomenda-se não instalar esses produtos em superfícies como tetos para evitar o risco de queda.
Instruções de instalação com cola 3M/cola sem pregos
Condições de instalação
- A superfície da plataforma na qual o produto é instalado deve ser uma superfície plana e seca, como cerâmica, vidro/resina epóxi, acrílico, PBT, ABS, PC e PVC rígido. Devido às diferenças na viscosidade e na capacidade de instalação de diferentes modelos de adesivo dupla face, não é recomendado usar o adesivo dupla face padrão em paredes com textura cinza, secagem incompleta, envelhecimento e umidade (como cimento, drywall, etc.). Há risco de descolamento;
- Faixa de temperatura de instalação recomendada: 20~40℃;
- O produto deve ser instalado longe de metal, blindagem de vidro ou outros obstáculos; o produto não deve ser implantado próximo ao canto.
Etapas de instalação
- Antes da instalação: limpe a superfície da plataforma ou ferramenta de aplicação a ser colada e garanta que a superfície de colagem esteja seca e livre de poeira;
- Ao colar, fixe a fita dupla face no dispositivo com as mãos ou ferramentas e pressione por 1–2 segundos. Repita a pressão várias vezes para que a fita dupla face ou a cola sem pregos do produto e a superfície de aplicação fiquem melhor aderidas.
Se você precisar instalar o produto em ambiente de baixa temperatura ou em ambiente severo, recomenda-se usar adesivo dupla face + forte cola sem pregos para instalar o produto e obter o melhor efeito. Entre em contato com nossa equipe de vendas para mais informações sobre a cola sem pregos.
Especificação
Especificação geral
| Material | PC |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Grau de proteção IP | Nenhum |
| Dimensões(C*L*A) | Φ50*20.5mm |
| Peso | 39g (inclui bateria) |
| Bateria | Bateria Li/SOCl2, 2400mAh |
| Chip | Série nRF52 |
| Versão Bluetooth | BLE 5.0 |
| Protocolo Bluetooth | iBeacon |
| Sensores | Suporta acelerômetro |
| LED | Incluído |
| APP | BeaconSET |
| Temperatura de operação | -30~60°C |
| Vida útil da bateria | Mais de 5 anos (0dBm/500ms na configuração padrão). |
Parâmetros padrão de transmissão
| Parâmetros | Valor padrão |
|---|---|
| UUID | FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825 |
| Major | 10001 |
| Minor | 19641 |
| Potência medida | -59dBm |
| Tx Power | -30 - +4dBm, padrão 0dBm |
| Intervalo de transmissão (Adv Interval) | 100ms~10s, padrão 500ms |
| Senha | seeed123 (Letras e números) |
| ID de série | Nenhum |
| Nome do dispositivo | BC01 (1–7 caracteres) |
| Modo de conexão | Sim/Não |
| Reinicialização por software | seeed123 (igual à senha) |
| Serviço de bateria | Exibição do ícone de bateria, detecção em tempo real grade cheia é 100% |
Informações de compatibilidade
| Sistema | Dispositivos |
|---|---|
| BLE | BLE 4.2+ |
| IOS 7.0+ | iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus, iPad mini/mini2/4/Air/Pro,etc. |
| Android 4.3+ | Samsung,XIAOMI,HUAWEI,ONEPLUS,ViVO,OPPO ,etc. |
Configuração
-
Passo 1: Baixe o aplicativo
Beaconset -
Passo 2: Conecte o beacon; você pode distingui-los pelo endereço MAC, que também está anexado à etiqueta do beacon.
![]()
- Passo 3: Configurações
Modifique o parâmetro de acordo com sua necessidade e clique em Save. Quando for solicitado, insira a senha seeed123 para confirmar.
![]()