Beacon Bluetooth Externo BC02
Um beacon de localização BLE (Bluetooth Low Energy) é um pequeno dispositivo sem fio que transmite sinais Bluetooth em intervalos regulares. Esses sinais podem ser detectados por dispositivos com Bluetooth, como o SenseCAP T1000 Tracker, SenseCAP T2000 Tracker, permitindo que eles determinem sua proximidade ao beacon, construindo uma solução baseada em localização para posicionamento interno, rastreamento de ativos e outras aplicações.
![]()
![]()
Recursos
- Bluetooth® LE 5.0
- Longa vida útil da bateria: bateria substituível de Li/SOCl2, mais de 7 anos (na configuração padrão).
- Transmissão de longa distância: até 75 metros em áreas abertas.
- Robusto e durável: à prova d’água IP68 e resistente a impacto IK08 para condições severas
Diretrizes de implantação
- Normalmente, os beacons Bluetooth são posicionados a 2,5–3 m acima do nível do solo, com um espaçamento horizontal de 5–10 m. Esses beacons podem ser implantados em formações em coluna ou distribuídos uniformemente em padrões triangulares, dependendo do ambiente.
![]()
- As estratégias de implantação variam de acordo com o cenário. Por exemplo, em ambientes internos pode-se usar posicionamento central (concentrado) ou distribuição em grade triangular (esparsa). Em corredores internos, as opções incluem implantação na linha central (para corredores com cerca de 3 m de largura) ou arranjo em duas colunas (corredores mais largos). Evite a montagem no teto em edifícios altos (pé-direito > 4 m). Em vez disso, opte por instalação na parede ou em nível mais baixo, com cerca de 5 m de distância entre beacons. Em áreas externas, use um padrão de grade triangular para espaços abertos.
![]()
-
Em ambientes úmidos, considere o grau de impermeabilidade do produto durante a implantação para evitar exposição prolongada à água.
-
Ao posicionar o produto, mantenha distância de elementos metálicos, vidro ou outros obstáculos; ele não deve ficar próximo ao canto.
As diretrizes de implantação são apenas para referência. A implantação real deve ser personalizada com base nos algoritmos de posicionamento do cliente, no ambiente de instalação do produto e nas condições de teste.
Instruções de instalação por adsorção magnética
Condições de instalação
- A mesa de material da ferramenta ou plataforma para instalação do produto deve ser a superfície de equipamentos ou suportes que possam ser atraídos por ímãs;
- Faixa de temperatura recomendada para instalação: 20~40°C;
- Ao instalar o produto, tente mantê-lo afastado de cantos, de outros campos magnéticos ao redor e de grandes obstáculos.
Etapas de instalação
A superfície de contato magnético do produto pode ser diretamente aderida à superfície do suporte ou equipamento a ser instalado.
Como o volume dos produtos magnéticos é mais pesado do que o dos produtos comuns (sem absorção magnética), recomenda-se não instalar tais produtos em superfícies como tetos, para evitar o risco de queda.
Instruções de instalação com cola 3M/cola sem pregos
Condições de instalação
- A superfície da plataforma de material na qual o produto é instalado deve ser uma superfície plana e seca, como cerâmica, vidro/resina epóxi, acrílico, PBT, ABS, PC e PVC rígido. Devido às diferenças na viscosidade e na capacidade de instalação dos diferentes modelos de fita dupla face, não é recomendado usar a fita dupla face padrão em paredes com textura arenosa, secagem incompleta, envelhecidas e úmidas (como cimento, placas de gesso, etc.). Há risco de descolamento;
- Faixa de temperatura recomendada para instalação: 20~40℃;
- O produto deve ser instalado longe de blindagem metálica, de vidro ou de outros obstáculos; o produto não deve ser implantado próximo ao canto.
Etapas de instalação
- Antes da instalação: limpe a superfície da plataforma ou ferramenta de aplicação onde o produto será colado e garanta que a superfície esteja seca e sem poeira;
- Ao colar, fixe a fita dupla face no dispositivo com as mãos ou ferramentas e pressione por 1–2 segundos. Repita a pressão várias vezes para que a fita dupla face ou cola sem pregos do produto e a superfície de aplicação fiquem melhor aderidas.
Se você precisar instalar o produto em um ambiente de baixa temperatura ou em um ambiente severo, recomenda-se usar fita dupla face + cola forte sem pregos para instalar o produto e obter o melhor efeito. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter mais informações sobre a cola sem pregos.
Especificação
Especificações gerais
| Parâmetros | Valor |
|---|---|
| Material | ABS+PC |
| Color | Yellow |
| IP rate | IP68 |
| IK rate | IK08 |
| Dimension(L*W*H) | 115*100*29mm |
| Weight | 169.1g(include battery) |
| Battery | Li/SOCl2 battery,4000mAh |
| Chip | nRF52 series |
| Bluetooth Version | BLE 5.0 |
| Bluetooth Protocol | iBeacon |
| Working temperature | -40~85°C |
| Working Humidity | 0~95%RH,no condensation |
| Broadcasting Power | -40~+4dBm |
| Broadcasting Frequency | 100ms~5s |
| Broadcasting Distance | Até 75 metros em áreas abertas |
| Battery life | Mais de 7 anos (na configuração padrão). |
Parâmetros de broadcast padrão
| Parâmetros | Valor padrão |
|---|---|
| UUID | FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825 |
| Major | 10001 |
| Minor | 19641 |
| Measured power | -59dBm |
| Transmission Power | 0dBm |
| Adv Interval | 300ms |
| Password | seeed123 (Letters and numbers) |
Informações de compatibilidade
| Sistema | Dispositivos |
|---|---|
| BLE | BLE 4.2+ |
| IOS 7.0+ | iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus, iPad mini/mini2/4/Air/Pro,etc. |
| Android 4.3+ | Samsung,XIAOMI,HUAWEI,ONEPLUS,ViVO,OPPO ,etc. |
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.