Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Beacon Bluetooth Interno BC03

O SenseCAP BC03 Indoor Bluetooth Beacon é um pequeno dispositivo sem fio que transmite sinais Bluetooth em intervalos regulares. Esses sinais podem ser detectados por dispositivos com Bluetooth, como SenseCAP T1000 Tracker, SenseCAP T2000 Tracker, permitindo que eles determinem sua proximidade ao beacon, construindo uma solução baseada em localização para posicionamento interno, rastreamento de ativos e outras aplicações, o que possibilita detecção de proximidade e posicionamento interno em nível de metros.

BC03


Comparação de Versões

Comparação de Versões

Sistema de Posicionamento Interno por Bluetooth

O GPS funciona bem em ambientes externos, mas seu desempenho é limitado em ambientes internos. Ao implantar beacons Bluetooth BC03 em ambientes internos, os trackers SenseCAP podem escanear os sinais dos beacons e estimar distâncias com base nos valores de RSSI. Combinado com algoritmos de posicionamento, isso possibilita precisão de posicionamento interno em nível de metros (aproximadamente 2–3 metros).

Cenários típicos de aplicação incluem:

  • Rastreamento de ativos
  • Posicionamento de pessoal
  • Análise de rotas
  • Navegação interna

A solução pode ser integrada a plataformas em nuvem, aplicativos móveis e miniaplicativos.

Posicionamento Interno

Nós fornecemos um sistema de posicionamento interno por Bluetooth de código aberto projetado para funcionar perfeitamente com SenseCAP BLE Beacons e SenseCAP LoRaWAN Trackers. Esta solução é totalmente open-source e personalizável, permitindo que os usuários criem, modifiquem e integrem seus próprios serviços de backend com base em nosso repositório no GitHub.

Sistema de Posicionamento Interno

dica

Confira o Sistema de Posicionamento Interno para mais detalhes.

Recursos


  • Bluetooth® LE 5.0
  • Consumo ultrabaixo de energia: Bateria Li/SOCl2 substituível, mais de 5 anos de vida útil da bateria (0 dBm / 500 ms, configuração padrão)
  • Transmissão de longa distância: Até 130 m em áreas abertas
  • Instalação simples: Puxe a película isolante e ele pode ser colado e instalado, reduzindo os custos de implantação.
  • Proteção UV: Adequado para lâmpadas de esterilização UV e cenários semelhantes, sem alterar a aparência.
  • Configuração flexível: Intervalo de advertising e potência de transmissão configuráveis
  • Alta compatibilidade: Compatível com iOS 7.0+ e Android 4.3+
  • Suporte opcional a acelerômetro: Área reservada na PCBA para detecção de movimento ou vibração

info

O BC03 possui uma antena BLE omnidirecional de alto ganho, baixo consumo de energia e interação com o usuário:

  • Capacidade Aprimorada de Transmissão de Beacon Estabilidade de advertising BLE e consistência de RSSI otimizadas, melhorando a precisão do posicionamento interno e a robustez em ambientes complexos.
  • Design da Antena Excelente eficiência de radiação e consistência direcional, antena onboard, alcançando assim um alcance de comunicação maior e comunicação mais estável sem ajuste preciso da direção de instalação.
  • Vida Útil de Bateria Prolongada Projeto de baixo consumo de energia ainda mais otimizado. Com a mesma configuração (0 dBm / 500 ms), o BC03 viabiliza implantação em larga escala e de longo prazo.
  • LED de Status Adicionado Um LED azul fornece feedback intuitivo do status do dispositivo durante a energização e operação, exibindo o status de inicialização e atualização do dispositivo.

Especificações

Especificações Gerais

ItemDescrição
MaterialABS (Anti-UV)
CorBranco
Grau de Proteção IPNenhum
Dimensão(C*L*A)Φ50*20,5 mm
Peso~45 g (incluindo bateria)
BateriaBateria Li/SOCl2, 2400 mAh
ChipSérie nRF52
Versão BluetoothBLE 5.0 (retrocompatível com BLE 4.1)
Protocolo BluetoothiBeacon
SensoresAcelerômetro (opcional)
LED1 × LED azul
AppSenseCraft APP
Temperatura de Trabalho-20 ~ 60 °C
Vida Útil da Bateria> 5 anos (0 dBm / 500 ms na configuração padrão)

Parâmetros de Transmissão Padrão

ParâmetroValor Padrão
UUID5EEEDBCA-AC02-43B0-B0CF-C6EB07647825
MajorAtribuído automaticamente a partir do endereço MAC do dispositivo (2 bytes inferiores)
MinorAtribuído automaticamente a partir do endereço MAC do dispositivo (2 bytes superiores)
Measured Power-59 dBm
Tx Power-40 ~ +4dBm (0 dBm padrão)
Advertising Interval20 ms ~ 30 s (500 ms padrão)
Password12345678
Device Name03

Informações de Compatibilidade

SistemaDispositivos
BLEBLE 4.1+
iOS 7.0+iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6Plus/6S/6S Plus, iPhone 7/7Plus, iPad mini/mini2/4/Air/Pro, etc.
Android 4.3+Samsung, XIAOMI, HUAWEI, ONEPLUS, vivo, OPPO, etc.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...