Como alterar o IP do gateway padrão no OpenWrt?
A imagem OpenWrt da Seeed vem pré-configurada com as configurações de rede necessárias. Você provavelmente só precisará alterar uma configuração de rede para o cenário que envolve a Dual Gigabit Ethernet Carrier Board para Raspberry Pi CM4 conectando-se ao seu roteador existente, e o roteador tem o IP de gateway padrão definido como 192.168.2.1, que é o mesmo IP de gateway padrão do OpenWrt. Nesse cenário, você precisa alterar o IP padrão da interface LAN no OpenWrt da seguinte forma:
-
Passo 1. Abra um navegador da web e faça login no portal do OpenWrt digitando 192.168.2.1
-
Passo 2. Navegue até System > TTYD Terminal e faça login com root como nome de usuário
-
Passo 3. Abra o seguinte arquivo
vi /etc/config/network
- Passo 4. Altere o endereço IP estático na interface LAN da seguinte forma
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.3.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
Observação: Aqui o IP estático é alterado para 192.168.3.1. No entanto, você pode digitar qualquer endereço IP de sua escolha
- Passo 4. Reinicie o roteador
reboot