Pular para o conteúdo principal

CodeCraft para Educação

CodeCraft está comprometido em combinar a avançada IA “Vibe Coding” com hardware open source para oferecer às escolas, instituições de treinamento e professores uma verdadeira solução de educação maker e programação em IA sem barreiras e sem código. Ela integra software, hardware e currículo em uma plataforma unificada, reduzindo significativamente tanto o esforço de preparação de aulas para os professores quanto a barreira de aprendizagem para os alunos.

Para uso em sala de aula, recomenda-se utilizar o Login por Código da Turma, permitindo que os alunos entrem rapidamente e sem atritos no ambiente criativo.

Cenário Educacional


4.1 O que Oferecemos​

Oferecemos uma solução completa e integrada de educação maker em IA para escolas, eliminando todo o trabalho de configuração desnecessário:

  • Plataforma de programação em IA sem configuração: Baseada na Web e pronta para uso imediato. Suporta navegadores principais como Chrome e Edge. Não é necessária instalação de software, configuração de ambiente ou instalação de drivers nos laboratórios de informática das escolas.
  • Kits de hardware plug-and-play: Totalmente compatíveis com o hardware principal da Seeed Studio (Grove Beginner Kit, Wio Terminal, XIAO ESP32-S3, etc.). Conexões por encaixe eliminam a fiação complexa.
  • Recursos de currículo maker prontos para uso: Conteúdos de aprendizagem baseados em projetos STEM, do nível iniciante ao avançado, incluindo casos de ensino ricos e guias de oficinas, permitindo que os professores comecem a dar aula imediatamente.
  • Console dedicado de gestão escolar: Os professores têm acesso a um painel administrativo independente para gerar “códigos de curso” específicos para cada turma com um clique, facilitando o gerenciamento do tamanho da turma e dos recursos de computação.

4.2 Como Colaborar Conosco​

Oferecemos modelos flexíveis de cooperação e aquisição. Seja para uma única sala de aula ou para uma implantação regional, a integração é simples:

  • Modelo A: Aquisição direta pela escola/instituição
    Escolas ou espaços maker adquirem pacotes de licenças educacionais CodeCraft (incluindo cotas de computação em IA) e, opcionalmente, kits de hardware da Seeed Studio. Os professores podem usar diretamente a plataforma no ensino diário.

  • Modelo B: Cooperação em volume com parceiros de canal
    Distribuidores de educação podem adquirir em volume pacotes de licenças e computação, redistribuindo ou revendendo-os para escolas parceiras e instituições de treinamento. O sistema fornece links de gestão independentes para garantir o isolamento de dados entre instituições.

  • Extensão pós-aula (autoaperfeiçoamento do aluno)
    Os alunos participam das aulas gratuitamente usando os códigos de curso emitidos pelos professores. Após a aula, os alunos que desejarem continuar explorando ou criar projetos maker pessoais podem se registrar e fazer upgrade para planos individuais (Starter / Plus).


4.3 Benefícios para Professores​

Diga adeus ao sofrimento tradicional das aulas de programação com hardware, em que metade da aula é gasta instalando drivers e configurando ambientes:

  • Zero carga de preparação: Não é necessário dominar sintaxes complexas de C++ ou Python. O foco do ensino muda de memorizar código para cultivar criatividade e habilidades de resolução de problemas.
  • Gestão de sala de aula simplificada: Antes da aula, os professores geram um código de curso no painel administrativo e o compartilham com os alunos. Não é preciso criar contas ou gerenciar senhas para dezenas de alunos.
  • Recursos seguros e controláveis: Os códigos de curso podem ser desativados após a aula, bloqueando totalmente os recursos de computação em IA e evitando uso indevido ou consumo não autorizado.
  • Suporte completo de serviços: Oferecemos oficinas presenciais contínuas, monitoramos os dados de ensino em tempo real e respondemos rapidamente às necessidades educacionais.

4.4 Benefícios para Alunos​

Permita que cada aluno transforme instantaneamente as ideias da sua mente em realidade:

💡 Fluxo de Experiência Central:

  1. Professor gera o código: O professor configura uma turma no backend (por exemplo, “sessão de 2 horas, até 50 alunos”) e gera um código de curso.
  2. Alunos entram na aula: Os alunos acessam o CodeCraft usando o código de curso e imediatamente começam a criação em IA e a geração de projetos.
  3. Experiência de gravação com um clique: Conecte o hardware via USB, clique em “One-click Flash” no navegador e faça o deploy do programa diretamente no dispositivo para vê-lo rodar instantaneamente.
  4. Encerramento da sessão: Após o término da aula, os alunos são desconectados automaticamente e as licenças são liberadas para a próxima sessão.

4.5 Contato e Colaboração​

Se você estiver interessado na solução educacional CodeCraft e quiser introduzir cursos de IA Vibe Coding e hardware open source em sua escola ou instituição, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

Fale Conosco

Loading Comments...