Pular para o conteúdo principal

Configurar IP Estático no reCamera

Este documento explica como configurar um endereço IP estático no reCamera (sistema Buildroot). A configuração inclui três etapas: editar o arquivo de configuração, definir parâmetros de rede estáticos e reiniciar o serviço de rede para verificação.

Configuração de IP Estático​

Etapa 1: Editar o arquivo de configuração de rede​

Execute o seguinte comando no terminal do reCamera:

sudo vi /etc/network/interfaces

Etapa 2: Definir parâmetros de IP estático para eth0​

Configure eth0 como uma interface estática. Atualize os valores com base na sua rede real e certifique-se de que o address não duplique nenhum outro endereço IP na mesma LAN:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1

Se você também precisar definir o DNS manualmente:

echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf

Etapa 3: Reiniciar a rede e verificar​

Aplique as novas configurações sem reiniciar:

sudo /etc/init.d/S40network restart

Em seguida, verifique o endereço do eth0:

ip addr show eth0

Se a saída incluir o address configurado por você, o IP estático foi configurado com sucesso.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...