Pular para o conteúdo principal

Série XIAO Display Gadgets

Série XIAO ESP32-S3​

Série XIAO nRF52840​

Introdução​

A série XIAO Display Gadgets é uma família de placas de expansão compactas que combinam um controlador principal Seeed Studio XIAO com um pequeno LCD colorido. Seis modelos estão disponíveis em três tamanhos de tela — 0,96", 1,14" e 1,47" — e dois controladores XIAO — o XIAO ESP32-S3 Plus e o XIAO nRF52840 Plus — variando de um display de 80×160 que cabe no bolso até um display capacitivo com toque de 172×320 com armazenamento MicroSD.

Comparação de Produtos​

EspecificaçãoSérie XIAO ESP32-S3 PlusSérie XIAO nRF52840 Plus
1,47''1,14''0,96''1,47''1,14''0,96''
Posicionamento do ProdutoToque e interação completaSensoriamento e expansãoUltracompactoToque e interação completaSensoriamento e expansãoUltracompacto
Controlador PrincipalSeeed Studio XIAO ESP32-S3 PlusSeeed Studio XIAO nRF52840 Plus
ProcessadorESP32-S3R8, dual-core, até 240 MHzNordic nRF52840, processador ARM® Cortex®-M4 de 32 bits com FPU, 64 MHz
Memória8 MB PSRAM + 16 MB Flash256 KB RAM + 1 MB de Flash interna + 2 MB de Flash onboard
Conectividade sem fioWi-Fi 2,4 GHz + BLE 5.0BLE 5.4
Tipo de DisplayLCD TFT IPS de 1,47"LCD TFT IPS de 1,14"LCD TFT IPS de 0,96"LCD TFT IPS de 1,47"LCD TFT IPS de 1,14"LCD TFT IPS de 0,96"
Resolução172 × 320135 × 24080 × 160172 × 320135 × 24080 × 160
Driver do DisplayJD9853AST7789ST7789JD9853AST7789ST7789
Interface do DisplaySPI
Entrada por ToqueToque capacitivoNãoNãoToque capacitivoNãoNão
IMU de 6 eixosSim
Microfone digital PDMSim
Slot para cartão MicroSDSimNãoNãoSimNãoNão
Conector Grove I2CNãoSimNãoNãoSimNão
Botões de usuário232232
Conector de bateriaJST de 2 pinos, LiPo 3,7 VConector JST 2.0 de 2 pinos para LiPo 3,7 V
Monitoramento da bateriaMonitoramento da tensão da bateria via ADC D16; o nível da bateria pode ser estimado a partir da tensão medida. Detecção de status da bateria não é suportada.Detecção de status da bateria suportada; a tensão da bateria também pode ser monitorada para estimativa do nível da bateria.
Interfaces de expansão1x Interface I2C
1x Interface I2S
1x Interface JTAG
2x Interfaces de botão de usuário
1x Interface I2S
1x Interface JTAG
3x Interfaces de botão de usuário
1x Interface I2C
1x Interface I2S
1x Interface JTAG
2x Interfaces de botão de usuário
1x Interface I2C
1x Interface I2S
1x Interface SWD
2x Interfaces de botão de usuário
1x Interface I2S
1x Interface SWD
3x Interfaces de botão de usuário
1x Interface I2C
1x Interface I2S
1x Interface SWD
2x Interfaces de botão de usuário
Tamanho da placa26,4 × 51,4 × 12,6 mm26 × 48 × 10,6 mm18,8 × 43,6 × 10,6 mm26,4 × 51,4 × 12,6 mm26 × 48 × 10,6 mm18,8 × 43,6 × 10,6 mm
Melhor paraUI por toque, IHM portátil, mídia local e registro de dadosPainéis de sensores, projetos Grove, controladores físicosDispositivos IoT minúsculos, vestíveis, displays de statusUI por toque, IHM portátil, mídia local e registro de dadosDisplays portáteis de sensores, dispositivos Grove, controladores físicosCrachás inteligentes, vestíveis minúsculos, displays de status BLE
Consumo de energia (Dashboard)130,53 mA @ 3,7 V160,05 mA @ 3,7 V159,76 mA @ 3,7 V83,32 mA @ 3,7 V39,07 mA @ 3,7 V28,69 mA @ 3,7 V
nota

O consumo de energia é medido com um Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) no modo Source meter, tensão de alimentação ajustada para 3,7 V, amostrando 100 amostras por segundo durante 60 segundos. Os valores são a média de 60 segundos enquanto o firmware de fábrica do Dashboard está em execução.

Como escolher​

Escolha um modelo em duas etapas: primeiro escolha o controlador, depois escolha o tamanho da tela.

Etapa 1: Escolha o controlador​

Cada tamanho de tela está disponível com qualquer um dos controladores, e o hardware de exibição — tela, toque, MicroSD, botões e sensores integrados — é idêntico entre as duas variantes. A única diferença é o XIAO na placa.

XIAO ESP32-S3 PlusXIAO nRF52840 Plus
WirelessWi-Fi 2,4 GHz + BLE 5.0BLE 5.4
Memória8 MB PSRAM + 16 MB Flash256 KB RAM + 1 MB Flash interna + 2 MB Flash onboard
Melhor paraDispositivos IoT conectados por Wi-Fi e painéis de dadosVestíveis e nós de sensores alimentados por bateria com foco em BLE
  • Escolha o ESP32-S3 Plus quando você precisar de conectividade Wi-Fi ou mais memória — por exemplo, para enviar dados de sensores para a nuvem, para um painel remoto ou para um protótipo IoT sem fio.
  • Escolha o nRF52840 Plus para um projeto BLE de baixo consumo em que a duração da bateria é importante — por exemplo, crachás inteligentes, telas de status BLE ou sensores vestíveis de longa duração.

Etapa 2: Escolha o tamanho da tela​

Depois de definir o controlador, escolha o tamanho da tela com base nos recursos de que você precisa:

  • 1,47" — o único tamanho com tela sensível ao toque capacitiva e armazenamento MicroSD. Escolha-o para HMIs controladas por toque, porta-retratos portáteis, gravação de áudio em SD ou registro local de mídia e dados.
  • 1,14" — uma tela de tamanho médio com três botões de usuário e um conector Grove I2C. Escolha-o para telas de sensores, projetos Grove ou controladores físicos em que você deseja um equilíbrio entre compacidade e expansibilidade.
  • 0,96" — o menor formato. Escolha-o para vestíveis e projetos com espaço limitado, como crachás inteligentes ou gadgets de chaveiro.

Recursos compartilhados​

Todos os seis modelos compartilham o mesmo hardware integrado:

  • LCD TFT IPS colorido (SPI) — 80×160, 135×240 ou 172×320, dependendo do tamanho da tela
  • Microfone digital PDM
  • IMU de 6 eixos (LSM6DS3, acelerômetro de 3 eixos + giroscópio de 3 eixos)
  • Botões de usuário — 2 ou 3, dependendo do modelo
  • Conector JST de 2 pinos para bateria LiPo de 3,7 V
  • Detecção de tensão da bateria (os modelos nRF52840 detectam adicionalmente o status de carregamento)

Todos os modelos são programados com a Arduino IDE usando a biblioteca gráfica Seeed_GFX2 da Seeed.

Loading Comments...