Firmware EasySkyMesh IoT para MeshTracker X1
EasySkyMesh é um projeto da comunidade baseado em MeshCore que se concentra na criação de firmware de baixo consumo de energia.

EasySkyMesh adiciona recursos para economia de energia e coleta de dados de sensores. Os dados dos sensores podem ser coletados por nós MeshCore e transmitidos por meio de uma rede MeshCore existente. É particularmente útil para:
- Redes de sensores de baixo consumo
- Monitoramento remoto
- Implantações alimentadas por energia solar
- Monitoramento ambiental
- Monitoramento de infraestrutura
- Prototipagem de IoT
Gravação do Firmware
Preparação de Hardware
Antes de gravar o firmware, prepare:
- MeshTracker X1. Clique aqui para obter um.
- Cabo USB
- Computador
Conecte o X1 ao seu computador usando a porta USB Type-C.
Baixar o Firmware EasySkyMesh
Acesse a página de Releases do EasySkyMesh. Selecione uma release que ofereça suporte à sua placa.

As releases do EasySkyMesh podem fornecer diferentes arquivos de firmware para diferentes hardwares e diferentes cenários de atualização. Para uma nova instalação, o projeto geralmente fornece uma imagem de firmware de instalação limpa. Para uma instalação existente, use o firmware de atualização quando quiser preservar a configuração existente.
Gravar o Firmware
O projeto EasySkyMesh recomenda usar o MeshCore Web Flasher para dispositivos compatíveis.
Passo 1: Abra o MeshCore Web Flasher
Passo 2: Selecione Custom Firmware.
Passo 3: Selecione o arquivo de firmware EasySkyMesh.

Passo 4: Entre no modo DFU, se necessário.

Passo 5: Inicie a gravação. Aguarde até que o processo de gravação seja concluído.

Passo 6: Reinicie o dispositivo.
Economia de Energia
O projeto fornece releases de firmware PowerSaving com otimizações para diferentes placas MeshCore. As releases do EasySkyMesh introduziram recursos de economia de energia para dispositivos baseados em ESP32 e nRF52, bem como funções adicionais de gerenciamento de energia para diferentes papéis MeshCore.
Firmware Companion
Todos os recursos de PowerSaving são ativados por padrão. O RX PowerSaving é definido como "balanced".
Firmware de Repeater & Room Server
O PowerSaving vem desativado por padrão. Você pode ativar o PowerSaving por meio do MeshCore CLI.
Ative o PowerSaving por meio de:
powersaving on
Para verificar o status atual do PowerSaving:
powersaving
Clique aqui para usar mais comandos.
Solução de Problemas
O Dispositivo Não Aparece no Flasher
- Certifique-se de que o cabo USB suporta transferência de dados.
- Reconecte o X1.
- Entre novamente no modo DFU.
- Atualize o Web Flasher.
- Tente outra porta ou cabo USB.
Se o problema persistir, verifique o repositório EasySkyMesh no GitHub para a documentação e issues mais recentes.
Recursos
- Repositório EasySkyMesh no GitHub
- Instruções de Gravação do EasySkyMesh
- Instruções de Sensores do EasySkyMesh