Pular para o conteúdo principal

Atualização de firmware

Atualização de firmware do sensor meteorológico SenseCAP ONE

dica

Esta atualização de firmware é destinada exclusivamente à estação meteorológica SenseCAP ONE V2.

Estações meteorológicas V1 vs V2

As estações meteorológicas V1 e V2 podem ser identificadas pelo SKU no rótulo branco ou pelo design da base.

Além disso, a porta USB Type-C está localizada em posições diferentes: na V1, ela fica no mesmo lado do rótulo branco, enquanto na V2, fica no lado oposto.

Nome do produtoSKU V1SKU V2
S200Nenhum101991044
S500101990693101991021
S600-ANenhum101991232
S700101990787101991022
S700-ANenhum101991050
S700-BNenhum101991102
S700-CNenhum101991141
S800Nenhum101991023
S900101990784Nenhum
S1000101990902101991024

SenseCAP ONE Configuration Tool

O SenseCAP ONE Configuration Tool oferece uma interface gráfica para você configurar o dispositivo. Você pode baixar a ferramenta pelo link do GitHub abaixo:

<https://github.com/Seeed-Solution/SenseCAP-One-Configuration-Tool/releases>

Selecione o software para o respectivo sistema operacional, Windows, macOS ou Linux, de acordo com suas necessidades.

A imagem a seguir mostra a interface principal do SenseCAP ONE Configuration Tool.

Procedimento de atualização de firmware

  1. Abra o SenseCAP One Configuration Tool
  1. Conecte o dispositivo ao computador por meio do cabo Type-C

  2. Abra o software, selecione a porta COM correta para o dispositivo e clique em "Connect"

  1. Após conectar, clique em "Firmware Update"
  1. Selecione a placa de destino e o arquivo de firmware correspondente
  • Selecione a Master board ou Slave Board1
  • Clique em "Local File" e navegue até a pasta do firmware

  • Clique em "Update"

  1. Pressione o botão Reset no dispositivo (localizado ao lado da porta Type-C) após clicar em "Update".

O processo de atualização começará alguns segundos após pressionar o botão.

  1. Quando a atualização for concluída, pressione o botão Reset novamente e, em seguida, clique em "OK" na tela.
  1. Repita as etapas acima para gravar outro firmware em Slave Board 1.

  2. Feche a janela Firmware Update após a conclusão e clique em "Disconnect".

Isso conclui todas as etapas de atualização de firmware para a estação meteorológica.

Recursos de firmware

2025-04

Loading Comments...