Pular para o conteúdo principal

Gravar BSP com Jetpack no Jetson selecionado

⚡Gravar Jetson Linux

Processo de gravação simplificado para todos os dispositivos Jetson da Seeed Studio. Selecione seu produto e siga as etapas guiadas abaixo.

🎯 Selecione seu dispositivo​

🚀 Escolha seu dispositivo Jetson

Selecione seu dispositivo e a versão do Linux que você deseja gravar

reComputer Super J4012 (Orin NX 16GB)
Preview

🚀 JetPack 6.2 com modo MAXN Super

Configurações de desempenho aprimoradas agora disponíveis para módulos Orin Nano e Orin NX. Saiba mais

📥 Download​

Link

OneDrive1 mais recente
OneDrive2 estável

Arquivo

mais recentemfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz
estávelmfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2025-05-22.tar.gz

SHA256

mais recente51f816d57dedd6e2305acd0ae8e0ffdc19aec7319e351b7a70489f7eab8d69c6
estávelTBD

🔐 Verificar SHA256 (Opcional)​

Para verificar o hash SHA256 do arquivo baixado, execute no terminal:

sha256sum mfi_xxxx.tar.gz
# Por exemplo:
# sha256sum mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz

Se o hash resultante corresponder ao SHA256 fornecido na wiki, isso confirma que o firmware baixado está completo e íntegro.

🛠️ Preparar requisitos​

  • Computador host Ubuntu
  • reComputer Super J4012 / J4011 / J3010 ou J3011
  • Cabo de dados USB Type-C

Versão do JetPackVersão do Ubuntu (Computador host)
18.0420.0422.0424.04
JetPack 6.x✅✅
JetPack 7.2✅✅✅

Para JetPack 7.2, o Ubuntu 24.04 é compatível apenas com flashing e instalação de componentes no dispositivo de destino. Use Ubuntu 20.04 ou 22.04 se precisar de componentes de desenvolvimento no host.

🔄 Entrar no modo de recuperação​

Passo a passo
  • Etapa 1. Mude a chave para o modo RESET.
Mudar para RESET
  • Etapa 2. Ligue a carrier board conectando o cabo de alimentação.
  • Etapa 3. Conecte a placa ao PC host Ubuntu com um cabo de dados USB Type-C.
  • Etapa 4. No PC host Linux, abra um Terminal e execute o comando lsusb. Se o conteúdo retornado incluir uma das seguintes saídas de acordo com o Jetson SoM em uso, então a placa está no modo de recuperação forçada.

Se o dispositivo não for detectado, tente o seguinte:

  • Reconecte o cabo USB.
  • Use uma porta USB diferente (de preferência USB 2.0).
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja em modo de recuperação (pressione e segure Recovery + Reset).

Depois que o dispositivo entrar no modo de recuperação, abra um Terminal e execute no PC host Linux:

lsusb

Se a saída incluir um dos seguintes IDs, a placa está no modo de recuperação forçada:

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

A imagem abaixo é para o Orin Nano 8GB:

resultado do lsusb

📦 Instalar dependências​

Instale as dependências de gravação necessárias no seu PC host:

sudo apt-get update && \
sudo apt-get install -y abootimg \
binfmt-support \
binutils \
cpp \
device-tree-compiler \
dosfstools \
lbzip2 \
libxml2-utils \
nfs-kernel-server \
python3-yaml \
qemu-user-static \
sshpass \
udev \
uuid-runtime \
whois \
openssl \
cpio \
rsync \
zstd
Ubuntu 18.04 e anteriores
sudo apt-get install -y liblz4-tool
Ubuntu 20.04 / 22.04 e posteriores
sudo apt-get install -y lz4

🚀 Extrair e gravar​

Etapa 1: Extraia o arquivo de imagem baixado no PC host Ubuntu:

cd <caminho-para-a-imagem>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# Por exemplo:
# sudo tar xpf mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz

Etapa 2: Execute o seguinte comando para gravar o sistema JetPack no SSD NVMe:

cd mfi_xxxx
# Por exemplo:
# cd mfi_recomputer-orin-super-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido:

Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido:

Etapa 3: Conecte o Jetson a um monitor usando o conector da placa (HDMI ou Type-C, dependendo da sua carrier board) e conclua a configuração inicial:

Configuração inicial do Jetson

Etapa 4 (Opcional): Instalar o NVIDIA JetPack SDK

Abra o terminal no dispositivo Jetson e execute os seguintes comandos:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

📚 Recursos e exemplos​

🚀 Primeiros passos

Guia completo para iniciantes em desenvolvimento com Jetson, com exemplos práticos e tutoriais.

💡 Exemplos de código

Exemplos de código prontos para uso em aplicações de IA, visão computacional e robótica.

🔧 Código-fonte

Acesse o código-fonte e as modificações do Linux for Tegra (L4T) personalizado da Seeed.

🤝 Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...