Pular para o conteúdo principal

Uso dos Periféricos Onboard

Esta página reúne demos autônomos em nível de função para cada periférico onboard do display IPS de 0,96''. Cada seção é independente — você pode escolher a que corresponde ao seu caso de uso sem precisar ler as demais.

dica

Os GIFs de demonstração nesta página estão acelerados para mantê-los curtos.

nota

Todos os demos desta página exigem esp32 Boards by Espressif (3.3.11) conforme descrito em Getting Started, além da biblioteca Seeed_GFX2 instalada manualmente conforme descrito abaixo.

  • Seeed_GFX2 (Instalação Manual) — esta biblioteca não está disponível no Library Manager e deve ser instalada manualmente:

Passo 1. Clique no botão acima para baixar Seeed_GFX2 v1.0.0 como um arquivo ZIP (fixado em uma tag de release para que o tutorial permaneça reprodutível). Como alternativa, clone o repositório em Seeed-Studio/Seeed_GFX2.

Passo 2. No Arduino IDE, vá em Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... e selecione o ZIP baixado. O IDE lê library.properties e o instala automaticamente na pasta Seeed_GFX2 correta — você não precisa renomear a pasta extraída. (Para instalar manualmente em vez disso, descompacte o arquivo e renomeie a pasta extraída para Seeed_GFX2 antes de colocá-la em Documents/Arduino/libraries/.)

Passo 3. Reinicie o Arduino IDE para que a nova biblioteca seja detectada.

dica
  • Seeed_GFX2 é a biblioteca gráfica da Seeed Studio construída sobre uma arquitetura em camadas Board + Panel Config. Cada demo inicializa o display com uma única chamada display.begin<Board_..., Config_...>() — o template Board contém o mapa de pinos (CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL), e o Panel Config incorpora a resolução 80×160, a ordem de cores BGR e a rotação. Não é necessário driver.h nem construção manual do painel.
  • Nesta placa, os demos usam Board_XIAO_0inch96_LCD<13, 12> (RST=13, BL=12) com Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789 (80×160, BGR, rotação 2).
  • A IMU é lida diretamente via I2C (Wire) nestes demos — nenhuma biblioteca externa de IMU é necessária. O microfone PDM e a saída I2S usam os drivers do ESP-IDF 5 (driver/i2s_pdm.h, driver/i2s_std.h) e LittleFS, todos incluídos no pacote de placas esp32.
  • O display IPS de 0,96'' não possui controlador de toque, slot para cartão SD nem conector Grove — ele só tem um pad de teste I2C de 4 pinos no lado traseiro — portanto, não são necessárias bibliotecas de toque, SD ou Grove.

Obtendo o Código de Demonstração​

Cada demo desta página está no repositório Display-Gadgets, dentro do diretório code_GFX2/Function/. Cada demo é uma pasta contendo um único sketch .ino. Sempre baixe a pasta completa em vez de copiar o código-fonte .ino da visualização web do GitHub.

Opção A — Baixar o repositório como ZIP (recomendado):

  1. Abra github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets e clique em Code > Download ZIP, depois extraia o arquivo em qualquer lugar conveniente.
  2. Navegue até code_GFX2/Function/ e abra a pasta mostrada na linha Code location de cada demo. Por exemplo, o demo GraphicTest para esta placa está em code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_graphictest/.
  3. Dê um clique duplo no arquivo .ino para abri-lo no Arduino IDE.

Opção B — git clone:

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets.git

Em seguida, abra o arquivo .ino do demo a partir da pasta clonada code_GFX2/Function/....

Display de Tela — GraphicTest​

Este demo executa um benchmark gráfico completo no painel IPS ST7789 de 0,96 polegada (80×160), cobrindo barras de cores, linhas, retângulos, círculos, triângulos, retângulos arredondados, texto e um gradiente de pixels. Use-o para verificar se a tela está conectada corretamente e se todas as chamadas de desenho funcionam como esperado.

Code location: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_graphictest/


Como Funciona​

O sketch inicializa o painel IPS ST7789 via Seeed_GFX2, depois executa em sequência dez primitivas gráficas, medindo o tempo de execução de cada uma via micros() e imprimindo o resultado no monitor serial.

O display é inicializado com uma única chamada de template:

display.begin<Board_XIAO_0inch96_LCD<13, 12>,
Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789>();

O template Board contém o mapa de pinos — CS=D2, DC=D3, SCK=D8, MOSI=D10 — e seus parâmetros de template <RST, BL> recebem números GPIO puros, então <13, 12> define RST=GPIO13 (D17) e BL=GPIO12 (D18). O Panel Config incorpora a resolução 80×160, a ordem de cores BGR e a rotação 2 — não é necessário driver.h nem chamada manual a invertDisplay().

Executando o Demo​

Passo 1. Abra xiao_esp32s3_096_graphictest.ino no Arduino IDE.

Passo 2. Selecione Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS e a Port correta.

Passo 3. Clique em Upload.

Passo 4. Abra Tools > Serial Monitor (115200 baud). Você deverá ver o tamanho do painel seguido pela saída de tempo de cada teste:

=== XIAO ESP32-S3 Plus 0.96 graphic test ===
LCD width: 80
LCD height: 160
Color bars: 56.67 ms
Lines: 1819.10 ms
Fast lines: 85.03 ms
Rectangles: 73.34 ms
Filled rects: 177.53 ms
Circles: 262.63 ms
Triangles: 235.64 ms
Round rects: 100.58 ms
Text: 635.61 ms
Pixel gradient: 1960.36 ms
Graphic test finished.

Na tela, você verá cada padrão de teste exibido por cerca de um segundo antes que o próximo comece. Quando todos os testes forem concluídos, aparecerá uma tela "Done! All tests OK".

Resultado Esperado​

Depois que o sketch executa todos os padrões, a tela mostra uma mensagem "Done!". Reinicie a placa para executar o teste novamente.


IMU​

O display IPS de 0,96'' possui uma LSM6DS3 IMU de 6 eixos onboard (acelerômetro de 3 eixos + giroscópio de 3 eixos) conectada via I2C em D4/D5 no endereço 0x6A. A linha de interrupção de movimento em D14 oferece suporte a wake-up por hardware e detecção de gestos.

nota

A IMU onboard é a LSM6DS3 (endereço I2C 0x6A). O demo Electronic Quicksand faz sondagem por um sensor compatível com QMI8658 como fallback defensivo. O demo Raise to Wake tem como alvo os registradores de wake-up da LSM6DS3 onboard.

Os demos abaixo leem a IMU diretamente via I2C (Wire) — nenhuma biblioteca externa de IMU é necessária.

Demo 1: Electronic Quicksand​

Este demo transforma a tela em uma simulação de fluido interativa — partículas de areia dourada que fluem e se acomodam de acordo com a gravidade, conforme medida pela IMU de 6 eixos onboard. Incline a placa e a areia muda de direção em tempo real.

Code location: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_electronic_quicksand/


Como Funciona​

A simulação usa uma grade de ocupação de 13×26 sobreposta na tela de 80×160, onde cada célula tem 6×6 pixels. Cerca de 65 partículas são colocadas na grade, cada uma com posição, velocidade e um gradiente de cor dourado.

O IMU é lido via I2C (D4/D5). O sketch procura um IMU em ambos os endereços conhecidos — primeiro QMI8658, depois LSM6DS3 — e usa aquele que responder. Os valores brutos de aceleração são filtrados com um passa‑baixa e usados para derivar um vetor de gravidade. Quando você inclina a placa:

  1. Atualização do vetor de gravidade — os dados do acelerômetro são suavizados com uma média móvel exponencial para evitar tremores.
  2. Velocidade das partículas — cada partícula acelera na direção do vetor de gravidade, com amortecimento e um fator de mobilidade por partícula baseado em sua profundidade no fluxo.
  3. Ocupação das células — partículas mais profundas no fluxo (mais próximas do "fundo" em relação à gravidade) têm mobilidade reduzida, criando um efeito de empacotamento realista.
  4. Renderização diferencial — apenas as células para onde as partículas se moveram para dentro ou para fora são redesenhadas, minimizando o tráfego SPI e mantendo a animação suave no pequeno painel.

As partículas próximas à superfície fluem livremente (maior mobilidade); as partículas enterradas mais profundamente se compactam firmemente (menor mobilidade) — imitando como a areia real se comporta.

Executando o Demo​

Passo 1. Abra xiao_esp32s3_096_electronic_quicksand.ino na Arduino IDE.

Passo 2. Selecione a placa e a porta e clique em Upload.

Passo 3. Depois do upload, a tela é preenchida com partículas douradas na parte inferior. Incline a placa em diferentes direções — a areia flui como se fosse puxada pela gravidade.

Passo 4. Abra Tools > Serial Monitor (115200 baud) para confirmar a inicialização:

=== Electronic Quicksand 0.96 ===
[IMU] LSM6-compatible at 0x6A, WHO=0x6A

Resultado Esperado​

As partículas fluem em direção à borda mais baixa à medida que você inclina a placa. Quando o display fica na horizontal, o demo mantém a direção de gravidade anterior.


Demo 2: Levantar para Despertar​

Este demo implementa um sistema de suspensão/despertar da tela acionado pela interrupção de wake‑up integrada do IMU no D14. A tela desliga automaticamente (backlight desligado) após 8 segundos de inatividade e desperta instantaneamente quando você pega ou move o dispositivo.

Local do código: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_wakeup/


Como Funciona​

O demo usa o detector de evento de wake‑up incorporado do IMU compatível com LSM6 — um recurso de hardware que monitora internamente os dados do acelerômetro e aciona o pino INT1 (conectado ao D14 nesta placa) quando o movimento excede um limite configurável. Isso significa que o MCU não precisa consultar o acelerômetro continuamente.

Configuração do IMU (compatível com LSM6):

RegistradorValorFinalidade
CTRL3_C0x44Habilitar BDU + auto‑incremento para leituras em bloco
CTRL1_XL0x40Acelerômetro @ 104 Hz, ±2g
CTRL2_G0x40Giroscópio @ 104 Hz
TAP_CFG0x80Habilitar interrupções incorporadas
WAKE_UP_THS0x05Limiar de wake‑up (sensibilidade média‑baixa)
WAKE_UP_DUR0x00Sem filtro de duração (wake responsivo)
MD1_CFG0x20Direcionar wake‑up para INT1

Fluxo de suspensão/despertar:

  1. Estado ativo — a tela está ligada com o backlight aceso. Os dados do IMU e a tensão da bateria (D16) são atualizados periodicamente, e uma contagem regressiva mostra os segundos restantes até a suspensão automática.
  2. Suspensão automática — após 8 segundos sem atividade, o sketch desliga o backlight e exibe a mensagem "Sleep — Move to wake". Por padrão, o demo usa uma suspensão apenas do display: o ESP32‑S3 continua em execução (assim a porta serial USB CDC permanece conectada) e simplesmente desliga o painel. A interrupção de wake do IMU no D14 permanece armada, então a detecção de movimento continua ativa. (Defina ENABLE_LIGHT_SLEEP como true no sketch para usar o light sleep real do ESP32 com wake‑up por GPIO — observe que o USB CDC pode cair enquanto o chip dorme.)
  3. Wake‑up — quando o usuário pega a placa, o IMU detecta movimento e coloca o D14 em nível ALTO. O sketch liga novamente o backlight e redesenha a interface — o LCD e o IMU não são reinicializados.

Botões de teste manual:

BotãoPinoAção
USR1D6Forçar suspensão
USR2D7Forçar wake

Executando o Demo​

Passo 1. Abra xiao_esp32s3_096_wakeup.ino na Arduino IDE, selecione a placa e a porta e clique em Upload.

Passo 2. A tela mostra um painel compacto com estado de energia, tensão/porcentagem da bateria, dados de movimento, contagem de interrupções e uma contagem regressiva de suspensão. Deixe a placa parada — ela entrará em suspensão automaticamente após 8 segundos.

Passo 3. Pegue a placa ou agite‑a suavemente — a tela desperta imediatamente.

Passo 4. Abra Tools > Serial Monitor (115200 baud) para observar as transições de boot e wake:

=== XIAO ESP32-S3 Plus 0.96 IMU Wake Demo ===
[IMU] LSM6-compatible at 0x6A, WHO=0x6A
[READY] awake; USR1=sleep, USR2=manual wake, motion=IMU wake
[READY] auto sleep in 8 seconds
[READY] sleep mode: display only (USB CDC stays connected)
[WAKE] IMU_D14 count=1
[WAKE] IMU_D14 count=2
[SLEEP] USR1
[WAKE] IMU_D14 count=3
[WAKE] IMU_D14 count=4
[SLEEP] USR1
[WAKE] IMU_D14 count=5
[SLEEP] AUTO_TIMEOUT

Após o boot, três linhas [READY] descrevem os controles: USR1 coloca a placa em suspensão, USR2 a desperta manualmente e o movimento aciona um wake do IMU. Cada transição é registrada — [WAKE] IMU_D14 count=N para wake‑ups por movimento (a contagem é incrementada a cada vez), [SLEEP] USR1 quando você pressiona USR1 e [SLEEP] AUTO_TIMEOUT quando entra em suspensão automática após 8 segundos sem movimento.

Resultado Esperado​

A tela exibe dados em tempo real de movimento e bateria enquanto está ativa. Após 8 segundos de imobilidade, a tela escurece. Pegue o dispositivo e a tela é restaurada instantaneamente, com o contador de wake incrementado.


Microfone e Alto-falante — Gravador em Flash​

Este demo transforma o Display IPS de 0,96'' em um pequeno gravador de voz. Pressione USR1 para capturar um clipe de 5 segundos do microfone PDM onboard para a Flash onboard e depois pressione USR2 para reproduzi‑lo por meio de um amplificador I2S externo.

O microfone PDM do Display IPS de 0,96'' se conecta aos mesmos pinos que as outras placas de display XIAO:

PinoSinalFunção
D0PDM_CLKSaída de clock PDM para o microfone
D1PDM_DATAEntrada de dados PDM do microfone

Local do código: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_flash_record/


Configuração de Hardware​

A reprodução requer um amplificador de áudio I2S e alto‑falante externos. O demo foi escrito para um breakout MAX98357A conectado aos pads de saída I2S da placa:

Pads I2SPino XIAOMAX98357A
3V33V3VIN
GNDGNDGND
I2S_SDD11DIN
I2S_SCKD12BCLK
I2S_WSD13LRC

Os pads I2S (3V3, GND, D11, D12, D13) estão expostos no grupo de pads de expansão inferior da placa de display.

Como funciona​

Gravação (USR1) — o microfone digital PDM (Pulse Density Modulation) onboard é amostrado através do periférico I2S do ESP32-S3 configurado no modo PDM RX. No ESP-IDF v5 (núcleo Arduino 3.3.11), isso usa a nova API de driver (driver/i2s_pdm.h). O microfone é capturado em 16 kHz mono com 4 descritores de DMA de 256 quadros cada. Quando você pressiona USR1, o sketch amostra 5 segundos de áudio em um buffer de RAM e depois grava na Flash onboard como um arquivo WAV (/REC_RAW.WAV) usando LittleFS.

Após o microfone PDM iniciar, o sketch descarta os primeiros 300 ms de dados capturados como dados de aquecimento para reduzir o transitório de inicialização no começo da gravação.

Se o sketch não conseguir capturar todas as amostras em 7 segundos, ele para a gravação e exibe "Mic timeout" em vez de permanecer bloqueado no loop de gravação.

nota

Nesta placa, o pino de seleção de canal do microfone está ligado ao GND por R8 (um resistor de 0 Ω), enquanto R6 — a alternativa ligada a 3V3 — não está populado. Portanto, o microfone onboard aciona o slot PDM esquerdo, e é por isso que o sketch define slot_cfg.slot_mask = I2S_PDM_SLOT_LEFT. Tenha isso em mente se você adaptar o código para uma fiação de microfone diferente.

Reprodução (USR2) — pressionar USR2 lê o WAV de volta da Flash e o transmite através do periférico I2S no modo estéreo padrão (Philips) em D11/D12/D13 (driver/i2s_std.h). As amostras mono são duplicadas para ambos os canais com um ganho de 0.75× aplicado para evitar clipping. O amplificador aciona um pequeno alto-falante para que você possa ouvir a gravação.

nota

A API do ESP-IDF v5 (i2s_new_channel() / i2s_channel_read() / i2s_channel_write()) é diferente da versão nRF52840 deste demo, que usa a biblioteca PDM do nRF52 e o periférico NRF_I2S diretamente. Se você estiver portando o código do nRF52840, deverá substituir completamente a configuração de áudio.

Estados na tela:

EstadoDescrição
ProntoTítulo "Recorder" com "USR1: record" e "USR2: play" (ou "No recording")
Gravando"Capturing voice" com "Please speak" durante a captura (sem progresso em tempo real)
Erro"Mic timeout" com "Try again" quando a captura excede 7 segundos
SalvoConfirmação "Done — Saved WAV", depois retorna para Pronto
Reprodução"Playing..." durante o streaming e depois "Finished"

Executando o demo​

Passo 1. Conecte um amplificador MAX98357A e um alto-falante aos pads I2S conforme descrito acima.

Passo 2. Abra xiao_esp32s3_096_flash_record.ino na Arduino IDE.

Passo 3. Selecione a placa: Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS (usando esp32 Boards 3.3.11).

Passo 4. Selecione Tools > Partition Scheme > "Default with spiffs (3MB APP/1.5MB SPIFFS)".

Passo 5. Selecione a Porta correta e clique em Upload.

cuidado

O gravador armazena o arquivo WAV em LittleFS, que usa a partição SPIFFS. O esquema de partição padrão da placa (16M Flash (2MB APP/12.5MB FATFS)) não contém partição SPIFFS, então LittleFS.begin() retorna false, o arquivo WAV não pode ser gravado e a tela mostra "Write failed / Check flash". Você deve selecionar o esquema de partição SPIFFS acima, ou a gravação não funcionará.

Passo 6. Pressione USR1 (D6) para gravar 5 segundos de áudio do microfone onboard. A tela mostra "Capturing voice" durante a gravação.

Passo 7. Pressione USR2 (D7) para reproduzir a gravação pelo alto-falante.

nota

A gravação é armazenada na Flash onboard (LittleFS), portanto ela sobrevive a um ciclo de energia — você pode gravar uma vez e reproduzir depois. Gravar novamente sobrescreve o arquivo anterior.

Resultado esperado​

Pressione USR1 e a tela mostrará "Capturing voice". Após 5 segundos, ela confirma que o WAV foi salvo. Pressione USR2 e o áudio será reproduzido pelo alto-falante conectado enquanto a tela mostra o status da reprodução.


Botões de usuário​

O Display IPS de 0,96'' possui dois botões físicos de pressão conectados ao XIAO ESP32-S3 Plus:

BotãoPinoLógicaRótulo na serigrafia
USR1D6Ativo em nível baixo (pressionado = LOW)USR1
USR2D7Ativo em nível baixo (pressionado = LOW)USR2
nota

Diferente do Display IPS de 1,14'', o Display IPS de 0,96'' não possui um terceiro botão (sem USR3 em D19). Ele também não possui pads de breakout dedicados para botões.

Leitura dos botões​

Os botões usam os resistores de pull-up internos do XIAO. Uma leitura simples é assim:

const int USR1 = D6;
const int USR2 = D7;

void setup() {
pinMode(USR1, INPUT_PULLUP);
pinMode(USR2, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
if (digitalRead(USR1) == LOW) {
Serial.println("USR1 (D6) pressed");
delay(200); // simple debounce
}
if (digitalRead(USR2) == LOW) {
Serial.println("USR2 (D7) pressed");
delay(200);
}
}

Eliminação de bounce com interrupções​

Para um tratamento de botões responsivo e com debounce, você pode usar interrupções de GPIO com um pequeno atraso de estabilização:

volatile bool btn1Flag = false;
volatile bool btn2Flag = false;

void btn1Isr() { btn1Flag = true; }
void btn2Isr() { btn2Flag = true; }

void setup() {
pinMode(D6, INPUT_PULLUP);
pinMode(D7, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D6), btn1Isr, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D7), btn2Isr, FALLING);
}

void loop() {
if (btn1Flag) {
btn1Flag = false;
delay(30); // debounce settling time
if (digitalRead(D6) == LOW) {
// handle USR1 press
}
}
if (btn2Flag) {
btn2Flag = false;
delay(30);
if (digitalRead(D7) == LOW) {
// handle USR2 press
}
}
}

Comportamento padrão no painel de fábrica​

No firmware de fábrica pré-carregado, os botões são mapeados da seguinte forma (você pode sobrescrever isso no seu próprio código):

BotãoPinoAção
USR1D6Cicla o brilho da tela (100% → 75% → 50% → 25% → 100%)
USR2D7Alterna o backlight da tela ON/OFF

Quando a tela está desligada (alternada via USR2), pressionar USR2 novamente a restaura para o nível anterior diferente de zero.


Detecção de tensão da bateria​

Este demo lê o divisor de tensão da bateria onboard em D16 e mostra duas leituras amarelas em tempo real no Display IPS de 0,96'': a tensão bruta do divisor em D16 e a tensão calculada da bateria. Ele exibe apenas leituras de tensão; não estima a porcentagem da bateria nem informa o status de carregamento.

Localização do código: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_battery_status/


Como funciona​

Circuito da bateria:

O ESP32-S3 Plus lê a tensão da bateria LiPo através de um divisor de tensão onboard conectado a D16:

SinalPino ESP32-S3Função
BAT_ADCD16Entrada analógica que lê a tensão dividida da bateria. Conectada internamente a um divisor de tensão de 316 kΩ / 160 kΩ. Não use este pino externamente.

Taxa do divisor de tensão: 316 kΩ / 160 kΩ → Taxa do divisor = (316 + 160) / 160 ≈ 2,975

Leitura:

O sketch inicializa o display com Board_XIAO_0inch96_LCD<13, 12> e Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789 (80×160, BGR, rotação 2), então faz a leitura de D16 doze vezes (a cada 700 µs) usando analogReadMilliVolts() com resolução de 12 bits e atenuação de 11 dB. Ele faz a média das amostras para obter a tensão bruta do divisor, multiplica pela razão do divisor para obter a tensão da bateria (Calc = D16 × 2.975) e desenha ambas como duas linhas amarelas centralizadas. A tela é atualizada apenas quando qualquer um dos valores muda de forma significativa (D16 ≥ 0,02 V ou Calc ≥ 0,05 V).

nota

Nenhum sinal de status de carregamento está conectado a um GPIO do ESP32-S3. Esta demonstração exibe apenas leituras de tensão; ela não detecta a presença da bateria ou o status de carregamento, nem estima a porcentagem da bateria.

Executando a demonstração​

Passo 1. Abra xiao_esp32s3_096_battery_status.ino na Arduino IDE.

Passo 2. Selecione Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS e a Port correta.

Passo 3. Clique em Upload.

Passo 4. Observe a tela — ela mostra duas linhas amarelas: a tensão bruta do divisor D16 e a tensão calculada da bateria. Conecte ou desconecte uma bateria LiPo (ou o cabo USB-C) para ver os valores sendo atualizados.

Resultado esperado​


Leitura de tensão (D16 + Calc)

Conector da bateria (parte de trás)

A tela mostra a tensão bruta do divisor D16 na linha superior e a tensão calculada da bateria (Calc) na linha inferior. Com uma bateria LiPo conectada, Calc se aproxima da tensão no terminal da bateria. Uma leitura também pode aparecer apenas com alimentação via USB, portanto Calc por si só não pode confirmar se uma bateria está conectada.

A demonstração também imprime uma linha de diagnóstico no Serial Monitor a cada segundo, por exemplo:

D16 1.39V | Calc 4.14V

Recursos​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...