Como obter o log do sistema do reComputer J30/J40?
Este wiki usará o reComputer J4012 como exemplo para demonstrar como obter os logs de boot de um dispositivo via porta serial do Jetson.
Pré-requisitos
- reComputer J4012/ J4011/ J3010 ou J3011
- Módulo USB para Serial (TTL)
- Um computador com uma ferramenta de depuração de porta serial instalada
Conexão de Hardware
- Conecte os pinos correspondentes da interface J15 ao módulo USB2TTL.
- Conecte o módulo USB2TTL ao computador com a ferramenta de depuração de porta serial instalada.


Obter Log do Sistema
Passo 1. Obtenha o número de identificação do módulo USB2TTL reconhecido pelo computador.
Se o seu computador estiver executando Windows, você pode encontrar o número de identificação reconhecido no Gerenciador de Dispositivos.

Passo 2. Abra a ferramenta de depuração de porta serial, configure o número da porta serial e defina a taxa de baud para 115200.

Passo 3. Ligue o Jetson. Se tudo estiver funcionando corretamente, você deverá ver os logs de boot do sistema na janela da ferramenta de depuração de porta serial.
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.