Pular para o conteúdo principal

Introdução à XIAO ePaper Display Board - EE02

XIAO ePaper Display Board EE0213.3" spectra™ 6 E-Ink Display

Introdução​

A XIAO ePaper Display Board EE02 é uma placa controladora de tela ePaper de alto desempenho, projetada especificamente para telas de papel eletrônico Spectra™ 6 de seis cores de 13,3 polegadas. Alimentada pela XIAO ESP32-S3 Plus, ela oferece conectividade Wi-Fi e Bluetooth e vem pré-gravada com o firmware SenseCraft Seeedash — permitindo design de UI com tecnologia de IA, por arrastar e soltar, sem necessidade de código. É uma solução ideal para aplicações de exibição sem fio, como painéis em tempo real, sinalização digital e painéis de controle para casas inteligentes.

Semelhante ao seu “irmão”, o EE04 (projetado para telas menores), o EE02 oferece uma experiência perfeita para desenvolvedores que desejam integrar telas ePaper de grande formato em seus projetos de IoT. Ele simplifica o processo de acionamento e oferece suporte à plataforma SenseCraft Seeedash para gerenciamento fácil de conteúdo.

Recursos​

  • XIAO ESP32-S3 Plus integrado: Funciona imediatamente quando conectado a uma tela ePaper compatível.
  • Suporte dedicado a E-Ink Spectra™ 6 de 13,3": Projetado especificamente para telas Spectra™ 6 de 13,3", garantindo configuração rápida e operação estável.
  • Conector BAT com chave: Fornece conexão simples de bateria e integra uma chave, permitindo gerenciamento eficiente de energia e economia de consumo.
  • Botões fáceis de usar: Possui 1 botão de reset e 3 botões programáveis pelo usuário, oferecendo flexibilidade para acelerar projetos e funções personalizáveis.
  • Firmware SenseCraft Seeedash pré-instalado: Basta conectar e começar imediatamente com o SenseCraft Seeedash, nossa plataforma de design de UI sem código com tecnologia de IA. Escolha entre modelos ricos ou construa a UI por arrastar e soltar (com assistência opcional de IA) e faça o deploy para a tela ePaper em apenas alguns cliques.

Especificações​

ParâmetroDescrição
ControladorXIAO ESP32-S3 Plus
Conector ePaperFPC 60 pinos, passo de 0,5 mm
Tamanho de tela suportadoTela E-ink de 13,3 polegadas
ConectividadeWi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 (LE)
Alimentação5V via USB Type-C / bateria Li 3,7V (JST 2,0 mm)
Conector de bateriaJST 2,0 mm, 2 pinos
Tensão de operação3,3V
InterfaceUSB Type-C, conector FPC para ePaper
Dimensões80 mm x 43 mm x 7 mm
Temperatura de operação-20°C a 70°C
ChaveLiga/Desliga da alimentação por bateria
Botão1x botão de reset
3x botões de usuário

Aplicações​

  • Painel em tempo real: Exibição de informações ao vivo de clima, ações, trânsito ou dados de automação residencial.
  • Alertas de segurança: Telas de notificação de baixo consumo para status de sistemas de segurança e mensagens de alerta.
  • Porta-retratos digital: Porta-retratos ePaper com atualização suave e consumo de energia ultrabaixo.
  • Painel de chegada de transporte público: Exibição de informações de chegada de ônibus/trem em estações e pontos.
  • Sinalização digital: Cardápios de restaurantes, placas de salas de reunião e etiquetas de preço no varejo.
  • Casa inteligente: Painéis de informação para clima, calendário e status de automação residencial.
  • IHM industrial: Telas de status de baixo consumo para máquinas e gestão de armazéns.
  • Educação: Leitores de e-book ou quadros de informação em salas de aula.
  • Escritório: Placas de mesa ou quadros de avisos.

Visão geral de hardware​

  • USB Type-C: Para alimentação e gravação de firmware.
  • Conector FPC: Para conectar a tela E-ink de 13,3 polegadas.
  • Botão de reset: Para reiniciar a placa.
  • Botões: São “atualizar a página”, “alternar para a página anterior” e “alternar para a próxima página”.
  • Chave: Controla o liga/desliga da alimentação por bateria.
  • Botão Boot: Usado para entrar no modo bootloader.
  • LEDs indicadores: Piscando significa que não há bateria conectada. Luz verde acesa significa que a bateria está carregando.
  • Conector JST: Conector JST 2,0 mm de 2 pinos para conectar a bateria.

Introdução ao SenseCraft Seeedash​

Esta seção irá guiá-lo na conexão da sua EE02 à plataforma SenseCraft Seeedash, permitindo que você atualize facilmente o conteúdo da tela sem fio.

Pré-requisitos​

Antes de começar, certifique-se de ter o seguinte:

  • Uma conta Seeed Studio para a plataforma SenseCraft Seeedash (sign up here se você ainda não tiver uma)
  • Uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz (5 GHz não é suportado)

Instalação do equipamento​

Passo 1. Conecte a tela e a placa Conecte cuidadosamente o cabo FPC da tela E-ink de 13,3 polegadas ao conector na placa controladora EE02. Certifique-se de que o mecanismo de travamento esteja firme.

Passo 2. Ligue a alimentação Conecte a placa EE02 a uma fonte de alimentação (computador ou adaptador USB) usando um cabo USB Type-C. Ao ligar, a tela será atualizada e exibirá uma imagem de boas-vindas.

Passo 3. Entre no modo de configuração de rede Após a imagem de boas-vindas, a tela será atualizada automaticamente para mostrar a interface de Configuração de Rede. Isso indica que o dispositivo está pronto para se conectar ao Wi-Fi.

Configuração de rede​

Passo 4. Configure o Wi-Fi pelo celular Use o seu celular para escanear o código QR exibido na tela (ou conectar ao hotspot indicado). Siga as instruções no celular para inserir o SSID e a senha do seu Wi-Fi local e conectar a EE02 à internet.

Passo 5. Obtenha o código de pareamento Quando a configuração de rede for concluída com sucesso, a tela será atualizada novamente e exibirá um código de pareamento (ou ID do dispositivo) exclusivo. Você precisará desse código para a próxima etapa.

Vinculação à plataforma e atualização​

Passo 6. Vincule o dispositivo no SenseCraft Seeedash Acesse a plataforma SenseCraft Seeedash. Faça login na sua conta. Vá até a seção de gerenciamento de dispositivos e selecione "New Device". Insira o código de pareamento exibido na sua tela E-ink para vincular o dispositivo à sua conta.

Passo 7. Crie e envie uma nova interface Na plataforma SenseCraft Seeedash, use o editor para criar uma nova interface (por exemplo, enviar uma imagem ou projetar um painel).

Passo 8. Aplique suas imagens Quando terminar, clique no botão "Apply" no canto superior direito e selecione o dispositivo que você deseja que receba a imagem. A EE02 receberá os dados e atualizará a tela de 13,3 polegadas com o seu novo conteúdo.

Passo 9. Exibição na tela

Por fim, a EE02 receberá os dados e atualizará a tela de 13,3 polegadas com o seu novo conteúdo.

Introdução ao Arduino​

Instalar a biblioteca Seeed GFX2​

dica

Esta biblioteca tem a mesma função que a biblioteca TFT e não é compatível com ela. Se você instalou a biblioteca TFT ou outras bibliotecas de exibição semelhantes, desinstale-as primeiro.

Baixe e instale a biblioteca Seeed GFX2 a partir do GitHub.

Após baixar a biblioteca, vá para Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library e selecione a biblioteca baixada.

Configure e grave o programa​

Conforme mostrado na imagem, navegue até o exemplo por meio deste menu: File → Examples → Seeed_GFX2 → ePaper Displays → Expansion Board Series → ESP32 Series → EE02 → 13.3-inch ePaper Displays → 13_3_inch_Spectra6_HelloWorld

Depois disso, vá para Tools -> Board -> XIAO ESP32S3 Plus e Tools -> Port -> Select the port your board is connected to.

Observe que o PSRAM deve estar habilitado.

Em seguida, clique em Upload para enviar o código. Agora você verá o retorno na sua tela de epaper! A seguir está o resultado do exemplo HelloWorld.

Solução de problemas​

P1: A tela não atualiza após ligar.

  • Verifique se o cabo FPC está corretamente inserido e travado.
  • Certifique-se de que o cabo USB Type-C fornece energia suficiente.
  • Pressione o botão Reset para reiniciar a placa.
  • Certifique-se de que o PSRAM está habilitado no menu Tools da Arduino IDE.

P2: A configuração do Wi-Fi falha.

  • Certifique-se de que sua rede Wi-Fi é 2,4 GHz (5 GHz não é suportado).
  • Verifique se a senha do Wi-Fi foi inserida corretamente.
  • Aproxime-se do roteador para garantir um sinal forte.

P3: A exibição da tela está borrada ou com efeito fantasma.

  • Isso pode acontecer se a tela não for atualizada por um longo tempo ou se a fonte de alimentação estiver instável. Tente atualizar a tela novamente pela plataforma Seeedash.

P4: Ouço um som de alta frequência durante a operação.

  • Isso é normal! O circuito de alimentação do ePaper pode produzir sons de alta frequência ocasionais durante a atualização. Isso não afeta o desempenho nem a vida útil do produto.

P5: Não consigo vincular o dispositivo no SenseCraft Seeedash / a vinculação falha.

  • Verifique novamente se você digitou o código de vinculação corretamente (ele diferencia maiúsculas de minúsculas).
  • Certifique-se de que o EE02 está ligado e conectado ao Wi-Fi (verifique o status na tela).
  • Certifique-se de que seu telefone e o EE02 estejam na mesma rede Wi-Fi de 2,4 GHz durante a configuração.
  • Se o dispositivo aparecer como offline, pressione o botão Reset e tente vincular novamente.

Recursos​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...