Como Usar o NVStreamer para Streaming RTSP no reComputer com Jetson Platform Services
Introdução
NVStreamer é um software desenvolvido pela NVIDIA que pode armazenar e servir arquivos de vídeo, os quais podem então ser transmitidos usando o protocolo RTSP. Ele é particularmente útil para testes com VST, pois fornece um método alternativo às câmeras para criar fontes de vídeo como entrada para o VST. Especificamente, ele oferece um mecanismo para usar arquivos de vídeo específicos como entrada para testes com VST. O VST pode ser configurado para receber streams RTSP como se estivessem vindo de câmeras ONVIF-S.
Este wiki fornece um tutorial sobre como usar o NVStreamer para streaming de vídeo RTSP no reComputer J4012.

Pré-requisitos
Antes de prosseguir com o processo de configuração, certifique-se de que o seu sistema atenda aos seguintes pré-requisitos:

-
Um reComputer J4012 Orin NX 16G executando Ubuntu
22.04ouposterior. -
O sistema Linux deve ter espaço disponível suficiente para armazenar os arquivos de vídeo que você irá servir (normalmente algumas centenas de GB).
-
Versão do driver:
535.113.01, Jetpack6.0e Versão do CUDA:12.2. -
Certifique-se de que o
JetPacke os pacotes relacionados aJetson servicesestejam instalados.sudo apt-get install nvidia-jetpack
sudo apt install nvidia-jetson-services
Primeiros Passos
Instalação e Inicialização
Passo 1: Baixe o pacote de aplicativo nvstreamer-1.1.0.tar.gz a partir do NGC para o seu Jetson usando este link: NGC Reference Workflow and Resources. Você precisará inserir suas credenciais do NGC. Na página, use uma das opções disponíveis no menu Download (canto superior direito):
tar -xvzf nvstreamer-1.1.0.tar.gz
Passo 2: Execute os seguintes comandos para aumentar o tamanho do buffer de soquete do sistema operacional. Isso é para evitar perda de pacotes em casos de vídeos com altas taxas de bits ou quadros IDR grandes. Sem aumentar esses tamanhos de buffer, você pode às vezes ver artefatos em blocos em alguns arquivos de vídeo:
sudo sysctl -w net.core.wmem_max=2000000
sudo sysctl -w net.core.rmem_max=2000000
Passo 3: Inicie o NVStreamer usando a seguinte linha de comando:
cd nvstreamer
sudo docker compose -f compose_nvstreamer.yaml up -d --force-recreate
Para encerrar a instância do NVStreamer, use o seguinte comando:
cd nvstreamer
sudo docker compose -f compose_nvstreamer.yaml down --remove-orphans
Fazer Upload de Vídeo para o NVStreamer
Passo 1: Abra um navegador web (recomendamos usar o Chrome) e navegue até este endereço (no mesmo sistema ou em outro sistema na mesma rede).
http://[reComputer-IP]:31000

Passo 2: Selecione File Upload e escolha o arquivo de vídeo em disco que você deseja testar como uma câmera (codecs suportados: h264/h265, contêineres: mp4/mkv). Arraste e solte-o na área indicada. Se o arquivo de vídeo contiver quadros B, o NVStreamer transcodificará o arquivo automaticamente, o que pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do arquivo.

Passo 3 Assim que o arquivo for enviado com sucesso, uma barra de progresso verde no canto inferior esquerdo será concluída, indicando o fim do processo de upload. Em seguida, o processo de transcodificação será iniciado. Após a conclusão, o nome do arquivo será exibido em cinza e um stream RTSP com o nome do arquivo será criado automaticamente.

O tutorial de streaming RTSP termina nesta etapa. Copie ou anote o endereço RTSP (incluindo "rtsp://"; certifique-se de que não haja espaços antes dele). Você precisará inserir esse endereço em outra interface de usuário discutida na próxima etapa.
Adicionando Stream RTSP ao VST
Passo 1: Acesse o servidor web do VST aqui: http://[JETSON-IP]:30080/vst/, (Observação: HTTP, não HTTPS) onde [JETSON-IP] é o endereço IP do dispositivo Jetson no qual você está executando o contêiner docker.
Você verá uma interface semelhante a esta:

-
Se ele não iniciar, digite o seguinte no terminal:
sudo systemctl start jetson-ingress
sudo systemctl start jetson-monitoring
sudo systemctl start jetson-sys-monitoring
sudo systemctl start jetson-gpu-monitoring
sudo systemctl start jetson-redis
sudo systemctl start jetson-vst
Passo 2: Clique na aba Camera Management e clique em RTSP, cole o endereço RTSP copiado da interface do NVStreamer na caixa rtsp url. Preencha os campos location e name com a mesma string (ela se tornará o nome da câmera) e clique em Submit.

Passo 3: Agora você pode clicar na aba Streams tab para ver o arquivo.

Mais Detalhes
- NVStreamer no Jetson Orin: https://docs.nvidia.com/moj/nvstreamer/moj-nvstreamer.html
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.