Introdução ao reTerminal E1001

Se você quiser visualizar rapidamente os resultados de projetos ou testar o firmware demo básico antes de configurar um ambiente de desenvolvimento, abra o reTerminal E-Series Firmware Hub. Você pode escolher um dispositivo reTerminal E Series compatível e gravar o firmware de demonstração diretamente a partir de um navegador.
Recomendamos que você conclua a atualização de firmware do seu produto assim que recebê-lo para obter a melhor experiência.
Introdução
O reTerminal E1001 é um display ePaper monocromático open-source de 7,5 polegadas com excepcional duração de bateria de 3 meses. Alimentado por ESP32-S3, ele oferece suporte nativo à nossa plataforma de interface sem código SenseCraft Seeedash para criação de dashboards sem esforço, além de suportar Home Assistant, TRMNL E-ink dashboard, Arduino e ESP-IDF para desenvolvimento adicional. Seja para visualização de dashboards de casa inteligente, displays de escritório ou projetos educacionais, este dispositivo Seeedash pronto para uso oferece visuais incríveis e personalização flexível em um único e elegante pacote.
Recursos
- Belo display ePaper pronto para uso
- Ultrabaixo consumo de energia com bateria de 3 meses de duração
- Design e implantação de UI sem código com SenseCraft Seeedash
- Funciona com plataformas de software populares
- Personalização flexível de hardware e software
Especificação
| Item | Descrição |
|---|---|
| Nome do produto | reTerminal E1001 |
| Processador | ESP32-S3 com 8MB PSRAM |
| Armazenamento | Flash de 32MB, suporta cartão Micro SD |
| Display | 7,5" Monocromático |
| Resolução | 800 x 480 pixels |
| Cartão Micro SD | Suporte máximo a cartão SD de 32GB, formato FAT32 |
| Conectividade sem fio | Wi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 |
| Sensores | Sensores de temperatura e umidade |
| Microfone | Reservado para aplicação de interação por voz |
| Buzzer | Buzzer para alerta sonoro |
| Bateria | 2000mAh |
| Entrada de energia | USB-C 5V/1A |
| Temperatura de trabalho | 0-40°C |
| Dimensões | 176mm x 120mm x 53mm (com suporte) / 17mm (sem suporte) |
Visão geral do hardware

O hardware do reTerminal E1001 inclui:
- Display ePaper de 7,5 polegadas: Display monocromático com resolução de 800×480
- Botões: Localizados na parte superior do dispositivo para uso manual da tela
- Microfone
- Slot para cartão MicroSD: Para armazenamento expansível
- Interruptor de energia: Localizado na parte traseira para ligar/desligar o dispositivo
- LED de status: Indicador do usuário (verde)
- LED de energia: Indicador de carregamento (vermelho)
- Porta USB-C: Para carregamento e atualizações de firmware
- Porta de expansão: Conector de expansão de 8 pinos fornecendo conexões VDD, GND, UART, I2C e GPIO
- Inserções para montagem do suporte: Porcas embutidas (furos para parafuso) na parte inferior traseira do dispositivo para fixar o suporte impresso em 3D
Primeiros passos
Preparação
Passo 1. Desembale o seu reTerminal E1001 e certifique-se de que todos os componentes estão incluídos:
- Dispositivo reTerminal E1001
- Cabo de dados para carregamento
- Guia de início rápido
- Chave de fenda longa
- Parafusos
- Suporte de apoio impresso em 3D
Passo 2. (Opcional) Instale o suporte de apoio impresso em 3D para posicionar o dispositivo na vertical:
Localize o suporte de apoio impresso em 3D incluído na embalagem. Posicione o suporte contra a área de montagem designada na parte inferior traseira do reTerminal E1001 onde as porcas embutidas estão localizadas. Use uma chave de fenda longa para fixar o suporte ao dispositivo apertando os parafusos nas porcas embutidas na parte traseira do reTerminal E1001. Depois de fixado com segurança, coloque o reTerminal E1001 em uma superfície plana onde o suporte o manterá em posição vertical.

O suporte oferece um ângulo de visualização fixo e não pode ser ajustado. Esse posicionamento fixo foi projetado para oferecer visibilidade ideal na maioria dos cenários de uso.
Passo 3. (Opcional) Insira um cartão microSD se você planeja usar o dispositivo como uma moldura digital para fotos ou se precisar de armazenamento adicional.

O display ePaper reTerminal E Series suporta apenas cartões MicroSD de até 32GB no formato Fat32.
O cartão SD de 32GB vem formatado como exFAT por padrão. Após formatá-lo para FAT32, ele pode ser montado com sucesso e usado para armazenar imagens.
Passo 4. (Opcional) Instale drivers USB, se necessário:
Dependendo do seu sistema operacional, talvez seja necessário instalar drivers USB para garantir a comunicação adequada com o seu reTerminal E1001:
- Windows
- MacOS
- Linux
- Sistemas Windows 11 normalmente incluem o driver por padrão
- Para Windows 10 e versões anteriores, talvez seja necessário baixar e instalar o driver CH341 a partir do site oficial da WCH
Baixe e instale o driver CH34X a partir do site oficial da WCH
A maioria das distribuições Linux modernas inclui os drivers necessários por padrão
Ligar
Passo 1. Ligue o dispositivo deslizando o interruptor de energia para a posição ON. O interruptor de energia está localizado na parte traseira da unidade.

Passo 2. Na primeira inicialização, o dispositivo exibirá informações do produto e instruções de configuração de rede.

Passo 3. O LED verde do usuário acenderá por aproximadamente 30 segundos, indicando que o dispositivo está ligado e inicializando. Após 30 segundos sem operação do dispositivo, para garantir a energia, o dispositivo entrará automaticamente no modo de suspensão e o LED será desligado automaticamente.
Portanto, precisamos concluir as próximas etapas de configuração da rede durante esse período. Quando o dispositivo entra em suspensão, você não conseguirá encontrar o hotspot do dispositivo. Se isso acontecer, você pode acordar o dispositivo clicando uma vez no botão verde Wake do dispositivo.
Configuração de rede
- Configuração de rede via PC
- Configuração de rede via SenseCraft APP
Passo 1. Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi do dispositivo a partir do seu smartphone ou computador. O nome do AP aparecerá na tela (nenhuma senha é necessária). As credenciais da rede são reTerminal E1001-{MAC Adress}.

Passo 2. Depois de conectado, seu telefone deve redirecionar automaticamente para a página de configuração de Wi-Fi. Caso contrário, abra um navegador e acesse 192.168.4.1.

Passo 3. Selecione sua rede Wi-Fi local e insira a senha, depois clique em "Connect".
O display ePaper reTerminal E Series suporta apenas redes WiFi de 2,4GHz, não 5GHz ou outras bandas.
Passo 4. Após a conexão bem-sucedida, o dispositivo emitirá um bipe de confirmação e exibirá uma tela com o código de pareamento.

Conectando à plataforma SenseCraft
Passo 1. Acesse o SenseCraft Seeedash no seu navegador e crie uma conta ou faça login.
Passo 2. Na barra lateral esquerda, clique em Device para entrar na página Device e, em seguida, clique no botão + New Device no canto superior esquerdo.

Passo 3. Dê um nome ao seu dispositivo, insira o código de pareamento exibido na tela do dispositivo e clique em Create.

Passo 4. Depois de pareado, o dispositivo exibirá uma mensagem solicitando que você crie seu primeiro dashboard.

Este método usa o aplicativo móvel SenseCraft para configurar a rede do dispositivo e adicioná-lo à sua conta SenseCraft via Bluetooth.
Primeiro, baixe o SenseCraft App. Você pode encontrá-lo pesquisando por "SenseCraft" na Google Play Store ou Apple App Store. Como alternativa, você pode baixá-lo neste site.
Passo 1. Abra o SenseCraft App, faça login na sua conta e vá até a aba User. Toque em Device Bluetooth Configuration para iniciar o processo.

Passo 2. Na tela "Please select the device type", escolha o modelo do seu reTerminal (por exemplo, reTerminal E1001 ou reTerminal E1002).

Passo 3. Siga as instruções na tela para colocar o dispositivo no modo de broadcast Bluetooth. Isso normalmente é feito pressionando simultaneamente os botões de página Up e Down. Certifique-se de que o Bluetooth do seu telefone esteja ativado. Toque em Scan, e o aplicativo irá descobrir os dispositivos próximos. Selecione o seu dispositivo na lista para conectar.

Passo 4. Depois de conectado via Bluetooth, o aplicativo solicitará que você configure a conexão Wi-Fi. Selecione sua rede Wi-Fi local de 2,4 GHz na lista suspensa, insira a senha e toque em Next.
O dispositivo só pode ser configurado por meio de uma rede Wi-Fi de 2,4G.

Passo 5. O aplicativo enviará as credenciais de Wi-Fi para o dispositivo e o adicionará à sua conta SenseCraft. Uma mensagem "Device added successfully" aparecerá ao concluir. Agora você pode tocar em Start exploring! para continuar.

Passo 6. Seu reTerminal agora aparecerá na lista de dispositivos na aba principal Device do aplicativo, conectado com sucesso à sua conta SenseCraft.

Passo 7. Você pode tocar no dispositivo na lista para visualizar sua página Device Detail. A partir daí, você pode gerenciar o dispositivo e enviar fotos. Para um design de dashboard e canvas mais complexo, será solicitado que você use a versão para navegador web do SenseCraft.

Atualização de firmware
Depois que o dispositivo for adicionado com sucesso à sua conta SenseCraft, a plataforma verificará automaticamente a versão do firmware. Se houver um firmware mais recente disponível, você será solicitado a atualizar.
Você também pode verificar a versão do firmware manualmente a qualquer momento:
Passo 1. Na página Device, encontre o seu reTerminal E1001 para ver seus detalhes e observe a versão atual do firmware.

Passo 2. Na barra lateral esquerda, clique em Tools e abra a aba Firmware Flasher para ver a versão mais recente do firmware disponível para este dispositivo.

Passo 3. Se a versão atual for mais antiga que a mais recente, siga o fluxo de 3 etapas na página Firmware Flasher para atualizar:
-
Select your device — conecte o reTerminal E1001 ao computador via cabo USB-C, certifique-se de que o interruptor de energia esteja ON, depois clique em Select e escolha o seu dispositivo na lista.
-
Select firmware — escolha o firmware mais recente nas opções do menu suspenso de versões.
-
Flash — clique em Flash e aguarde a conclusão da atualização. Ative Full Flash somente se quiser redefinir o dispositivo para o estado de fábrica (todos os dados, configurações e designs serão apagados).
-
Atualizar o firmware garante desempenho ideal e acesso aos recursos mais recentes.
-
Não é possível gravar o firmware corretamente quando o dispositivo está desligado ou em estado de suspensão. Se você selecionar a porta correta para o seu dispositivo, mas nunca vir o progresso de gravação do firmware, talvez seja necessário acordar o dispositivo pressionando o botão verde na parte superior da unidade e tentar novamente.
-
Faça um Flash padrão para manter sua configuração: Wi-Fi, designs implantados e imagens são preservados. Faça um Full Flash para começar do zero: todos os dados, configurações e designs são apagados (estado de fábrica).
Exibir conteúdo no seu reTerminal E1001
Depois que o dispositivo estiver pareado, você poderá começar a usá-lo para exibir o que quiser. Recomendamos o SenseCraft Seeedash — uma plataforma em nuvem sem código que permite projetar e implantar conteúdo no seu reTerminal E1001 em apenas alguns cliques.
SenseCraft Seeedash tem seu próprio Wiki dedicado com tutoriais completos e documentação de recursos. Para guias detalhados (configuração de conta, gravação de firmware, uso avançado do editor, implantação etc.), consulte:
Como este artigo é um Getting Started do produto, não repetiremos o mesmo conteúdo aqui — a seguir mostramos apenas como exibir rapidamente algo no seu reTerminal E1001.
Home — Comece a partir de um template da comunidade
A maneira mais rápida de colocar algo na tela é começar a partir de um template pronto. Na página Home do SenseCraft Seeedash, você encontrará uma coleção grande e em constante crescimento de templates contribuídos pela comunidade — dashboards, relógios, painéis de clima, paredes de citações, calendários, porta-retratos e muito mais. Navegue pela galeria, escolha o design que preferir e faça o deploy para o seu reTerminal E1001 com um clique.

Workspace — Gerencie e crie seu próprio conteúdo
A página Workspace é onde você gerencia todas as páginas e conteúdos exibidos no dispositivo atualmente vinculado. A partir daqui você pode:
- Criar e organizar suas próprias páginas de design do zero
- Enviar imagens e organizá-las em apresentações de slides
- Combinar texto, widgets, formas, dados, feeds RSS, conteúdo da web e muito mais em um único editor de arrastar e soltar
- Fazer o deploy do design final sem fio para o seu reTerminal E1001

Depois que o seu design for salvo, clique em Deploy to Device, selecione o seu reTerminal E1001 pareado e o conteúdo será transmitido sem fio para o dispositivo. O display de ePaper será atualizado para mostrar o seu design, e você pode usar os botões de navegação esquerda/direita no dispositivo para alternar entre várias páginas, se você as tiver criado.
Para todo o restante — operações detalhadas do editor, dicas e notas de versão — consulte o SenseCraft Seeedash Wiki.
Operando o dispositivo
Botão de atualização

O botão de atualização na parte superior do dispositivo possui várias funções:
-
Pressionar uma vez: Atualiza manualmente o display e verifica se há novo conteúdo na plataforma SenseCraft. O buzzer emitirá um bipe para confirmar a ação. Este botão também é comumente usado para acordar o dispositivo. Você pode usar este botão para acordar um dispositivo quando ele entrou em modo de suspensão e um comando de atualização do dashboard geralmente não está imediatamente disponível para o dispositivo.
-
Pressionar e segurar (funcionalidade futura): Ativará o modo de entrada por voz.
Botões de navegação
Os botões esquerdo e direito permitem navegar entre várias páginas se o seu dashboard contiver mais de uma página:
-
Botão esquerdo: Navega para a página anterior
-
Botão direito: Navega para a próxima página
Redefinição de rede

Se você precisar se conectar a uma rede Wi-Fi diferente:
Passo 1. Pressione e segure os dois botões de navegação (esquerdo e direito) simultaneamente por 2 segundos.
Passo 2. O dispositivo entrará no modo de configuração de Wi-Fi e você poderá seguir novamente as etapas de Configuração de rede para se conectar a uma nova rede.
Indicadores de LED
-
LED vermelho:
- Desligado: totalmente carregado ou não carregando
- Sempre ligado: carregando
-
LED verde:
- Ligado por 30 segundos na inicialização: o dispositivo está ligando
Funcionamento com bateria
Ao operar com alimentação por bateria:
-
O dispositivo entrará automaticamente em modo de baixo consumo entre as atualizações
-
A duração da bateria depende da frequência de atualização (normalmente 3 meses com carga completa usando as configurações padrão)
-
O dispositivo exibirá um ícone de bateria fraca no canto superior direito quando o nível da bateria estiver abaixo de 20%
Se você quiser escrever algum código por conta própria para ler a tensão da bateria, será mais preciso adicionar um atraso de 10ms antes da função analogRead().
Pinos de expansão
O reTerminal E1001 possui um conector de expansão de 8 pinos (J2) que fornece opções de conectividade para adicionar sensores externos, módulos ou outros hardwares para estender a funcionalidade do seu dispositivo. Este conector de expansão expõe vários pinos GPIO e interfaces de comunicação do ESP32-S3, tornando-o um ponto de conexão versátil para seus projetos DIY.
Pinagem do conector de expansão
O conector de expansão de 8 pinos (J2) possui a seguinte pinagem:
Ao visualizar o dispositivo pela parte de trás com o botão superior voltado para cima, os pinos do conector de expansão são numerados de baixo para cima, começando com o Pino 1 na parte inferior e o Pino 8 na parte superior.
| Pino (de baixo para cima) | Rótulo | Pino ESP32-S3 | Função | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEADER_3V3 | - | Alimentação | Fonte de alimentação de 3,3V para dispositivos externos |
| 2 | GND | - | Terra | Referência de terra comum |
| 3 | ESP_IO46 | GPIO46 | GPIO | Entrada/saída de uso geral com capacidade de entrada analógica |
| 4 | ESP_IO2/ADC1_CH4 | GPIO2 | GPIO/ADC | Entrada/saída de uso geral com capacidade de entrada analógica (canal 4 do ADC1) |
| 5 | ESP_IO17/TX1 | GPIO17 | GPIO/UART TX | GPIO ou sinal de transmissão (TX) UART |
| 6 | ESP_IO18/RX1 | GPIO18 | GPIO/UART RX | GPIO ou sinal de recepção (RX) UART |
| 7 | ESP_IO20/I2C0_SCL | GPIO20 | GPIO/I2C SCL | GPIO ou sinal de clock I2C |
| 8 | ESP_IO19/I2C0_SDA | GPIO19 | GPIO/I2C SDA | GPIO ou sinal de dados I2C |
Solução de problemas
P1: O dispositivo não liga
- Certifique-se de que o interruptor de energia esteja na posição ON
- Conecte o cabo USB-C para carregar o dispositivo
- Verifique se o LED vermelho está sempre ligado (indicando carregamento)
- Se estiver usando energia da bateria, certifique-se de que a bateria esteja devidamente conectada e carregada
P2: Não é possível conectar ao Wi-Fi
- Verifique se você está digitando a senha correta do Wi-Fi
- Certifique-se de que sua rede Wi-Fi esteja em funcionamento
- Verifique se o seu roteador Wi-Fi oferece suporte a redes de 2,4GHz (5GHz não é suportado)
- Tente posicionar o dispositivo mais próximo do seu roteador Wi-Fi
P3: Tela não atualiza
- Pressione o botão de atualização para acionar uma atualização manualmente
- Verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi (sem ícone de desconexão no canto)
- Verifique sua conta SenseCraft para garantir que o dashboard esteja devidamente implantado
- Se o problema persistir, tente reiniciar o dispositivo
- Se o dispositivo ainda não responder após a reinicialização, regrave o firmware correspondente na plataforma SenseCraft Seeedash e verifique se o dispositivo consegue atualizar normalmente
P4: Conexão de rede perdida
- O dispositivo tentará automaticamente se reconectar às redes conhecidas
- Quando reconectado, o ícone de desconexão do Wi-Fi desaparecerá
- Se não conseguir se reconectar, siga o procedimento de Redefinição de rede acima
P5: Não é possível encontrar a porta serial (COM) no macOS
Se o seu Mac não reconhecer o reTerminal via USB, siga este guia compacto para instalar o driver CH340/CH340K:
Passo 1. Baixar e instalar o driver
Baixe o driver na página oficial da WCH e execute CH34xVCPDriver.pkg.
Se o macOS bloquear a instalação, vá para System Settings → Privacy & Security, role para encontrar o software WCH bloqueado e clique em Allow.


Passo 2. Ativar a extensão do driver (crítico) Abra o app CH34xVCPDriver a partir do Launchpad, clique em Install e, em seguida, vá para System Settings → General → Login Items & Extensions → Driver Extensions. Ative CH34xVCPDriver Extensions para ON (azul).


Passo 3. Conectar e verificar Certifique-se de que o interruptor de energia do dispositivo esteja em ON e use um cabo USB-C de dados (não apenas de carregamento). Abra o Terminal e execute:
ls /dev/tty.wch*
# Expected output: /dev/tty.wchusbserialxxx

Se você vir o caminho do dispositivo na saída, o driver foi instalado corretamente e seu reTerminal está pronto para uso!
P6: Dispositivo não carrega
Se você perceber que o dispositivo não está carregando, tente substituir o cabeçote de carregamento por um adaptador de energia de marca não Apple.
Recursos
- Esquemático do reTerminal E1001 (PDF)
- Datasheet do ESP32-S3
- Documentação da plataforma SenseCraft Seeedash
- Modelo 3D do gabinete do reTerminal E1001 (STP)
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.