Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reTerminal E1004

Teste demos sem configurar um ambiente de desenvolvimento

Se você quiser visualizar rapidamente os resultados de projetos ou testar o firmware demo básico antes de configurar um ambiente de desenvolvimento, abra o reTerminal E-Series Firmware Hub. Você pode escolher um dispositivo compatível da linha reTerminal E e gravar o firmware de demonstração diretamente a partir de um navegador.


Introdução​

O reTerminal E1004 é um display ePaper colorido completo de 13,3 polegadas, open-source, com até 6 meses de duração de bateria. Alimentado por ESP32-S3, ele oferece suporte nativo à nossa plataforma de UI sem código SenseCraft Seeedash para criação de dashboards sem esforço, além de suportar Home Assistant via ESPHome, Arduino e ESP-IDF para desenvolvimento adicional. Com o display ePaper colorido completo E Ink® Spectra™ 6, é perfeito para porta-retratos digitais e visualização de dashboards coloridos. É necessário ESPHome 2026.7.0 ou posterior para o driver de display do E1004.

Recursos​

  • Display ePaper colorido E Ink® Spectra™ 6 de alta resolução, bonito e pronto para uso
  • Design e implantação de UI sem código com SenseCraft Seeedash
  • Apresentações de imagens com sincronização de dados em tempo real e bateria que dura meses
  • Adapta-se às necessidades de decoração e exibição em diferentes cenários

Especificações​

ItemDescrição
Nome do ProdutoreTerminal E1004
ProcessadorESP32-S3 com 8MB PSRAM
ArmazenamentoFlash de 32MB, suporta cartão Micro SD (até 32GB, 16GB incluído)
Display13,3" Spectra™ 6 ePaper colorido completo
Resolução1200 x 1600 pixels
Conectividade sem FioWi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0
SensoresSensores de temperatura e umidade
ÁudioBuzzer (alerta sonoro)
Bateria5000mAh
Entrada de EnergiaUSB-C 5V / 1A
Temperatura de Operação0-40°C
Dimensões376mm x 311mm x 40mm

Aplicações​

  • Porta-retratos eletrônico de baixo consumo: Exiba fotos de família ou arte em alta resolução com qualidade semelhante a papel, sem se preocupar com recarga diária.
  • Quadro de Informações da Família: Acompanhe calendários, notificações, clima e notícias em um formato elegante e sempre ligado.
  • Dashboard de Automação Residencial: Visualize dados em tempo real da casa inteligente (temperatura, umidade, qualidade do ar) via Home Assistant.
  • Display para Escritório Inteligente: Mostre agendas de salas de reunião, disponibilidade ou orientações de direção.
  • Sinalização para Varejo e Espaços Públicos: Menus, horários ou indicadores de ocupação com eficiência energética.
  • Educação e Prototipagem: Uma plataforma ideal para aprender IoT, sistemas embarcados e design de UI.

Visão Geral de Hardware​

  1. Display ePaper: Área de display ePaper colorido completo E Ink® Spectra™ 6 de 13,3".
  2. Botões de Toque: Botões capacitivos de toque na moldura frontal para atualização de tela e navegação de páginas (anterior / próxima).
  3. Botões de Página Acima / Abaixo / Atualizar: Botões físicos na parte traseira para virar páginas e atualizar manualmente o display ePaper.
  4. LED Vermelho de Carga: Indica o status de carregamento da bateria.
  5. Porta USB-C de Dados e Carga: Para carregar o dispositivo e transmissão de dados.
  6. Interruptor de Energia: Para ligar ou desligar a alimentação do dispositivo.
  7. LED Verde de Status: Indica o status operacional ou de sistema atual.
  8. Botão de Reset: Para reiniciar o dispositivo.
  9. Botão de Boot: Usado para entrar no modo de boot / download de firmware.
  10. Porta de Expansão: Conector de 2 × 4 pinos fornecendo conexões VDD, GND, UART, I2C, GPIO e ADC para sensores, módulos ou periféricos externos.
  11. Inserções para Montagem do Suporte: Inserções rosqueadas na parte traseira para fixar o dispositivo em seu suporte.

Primeiros Passos​

O reTerminal E1004 vem pré-carregado com firmware que oferece suporte ao SenseCraft Seeedash, uma plataforma sem código que permite projetar e implantar dashboards personalizados com facilidade.

Preparação​

Passo 1. Desembale seu reTerminal E1004 e verifique se todos os componentes estão incluídos:

  • Dispositivo reTerminal E1004
  • Cabo USB-C
  • Guia de início rápido
  • Chave de fenda
  • Parafusos
  • Suporte metálico (suporta orientação tanto em retrato quanto em paisagem)

Passo 2. (Opcional) Prenda o suporte metálico para posicionar o dispositivo na orientação retrato ou paisagem:

Localize o suporte metálico incluído no pacote. O suporte utiliza as inserções rosqueadas na parte traseira do reTerminal E1004 — você pode montá-lo verticalmente para orientação retrato ou girá-lo 90° e montar no outro conjunto de inserções para orientação paisagem. Use a chave de fenda e os parafusos incluídos para fixar o suporte. Depois de preso, coloque o reTerminal E1004 em uma superfície plana; o suporte irá sustentá-lo na orientação escolhida.

Passo 3. (Opcional) Substitua ou remova o cartão microSD.

O reTerminal E1004 vem com um cartão microSD de 16GB pré-instalado, portanto, na maioria dos casos você não precisa inserir um por conta própria. Se quiser trocá-lo por um cartão diferente ou remover o cartão, consulte o vídeo abaixo para orientação.

nota

O display ePaper da linha reTerminal E suporta apenas cartões MicroSD de até 32GB no formato Fat32.
O cartão SD de 32GB vem formatado como exFAT por padrão. Após formatá-lo para FAT32, ele pode ser montado com sucesso e usado para armazenar imagens.

Passo 4. (Opcional) Instale drivers USB, se necessário:

Dependendo do seu sistema operacional, talvez seja necessário instalar drivers USB para garantir a comunicação adequada com o seu reTerminal E1004:

  • Sistemas Windows 11 normalmente incluem o driver por padrão
  • Para Windows 10 e versões anteriores, talvez seja necessário baixar e instalar o driver CH341 a partir do site oficial da WCH

Ligar o Dispositivo​

Passo 1. Ligue o dispositivo deslizando o interruptor de energia para a posição ON. O interruptor de energia está localizado na parte traseira da unidade.

Passo 2. Na primeira inicialização, o dispositivo exibirá informações do produto e instruções de configuração de rede.


Passo 3. O LED verde do usuário acenderá por aproximadamente 3 segundos, indicando que o dispositivo está ligado e inicializando. Após 30 segundos sem operação do dispositivo, para garantir a energia, o dispositivo entrará automaticamente no modo de suspensão e o LED será desligado automaticamente.

dica

Portanto, precisamos concluir as próximas etapas de configuração da rede durante esse período. Quando o dispositivo entra em suspensão, você não conseguirá encontrar o hotspot do dispositivo. Se isso acontecer, você pode acordar o dispositivo pressionando o botão de toque Refresh na moldura frontal ou o botão físico Refresh na parte traseira da unidade.

Configuração de Rede​

Passo 1. Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi do dispositivo a partir do seu smartphone ou computador. O nome do AP aparecerá na tela (sem senha). As credenciais da rede são reTerminal E1004-{MAC Address}.


Passo 2. Depois de conectado, seu telefone deve redirecionar automaticamente para a página de configuração de Wi-Fi. Caso isso não aconteça, abra um navegador e acesse 192.168.4.1.


Passo 3. Selecione sua rede Wi-Fi local e insira a senha, depois clique em "Connect".

nota

O reTerminal E Series ePaper Display suporta apenas redes Wi-Fi de 2,4 GHz, não 5 GHz ou outras bandas.

Passo 4. Após a conexão bem-sucedida, o dispositivo emitirá um bipe de confirmação e exibirá uma tela com o código de pareamento.

Conectando à Plataforma SenseCraft​

Passo 1. Acesse o SenseCraft Seeedash no seu navegador e crie uma conta ou faça login.


Passo 2. Na barra lateral esquerda, clique em Device para entrar na página de dispositivos e, em seguida, clique no botão + New Device no canto superior esquerdo.

Passo 3. Dê um nome ao seu dispositivo e insira o código de pareamento exibido na tela do dispositivo e clique em Create.

Passo 4. Depois de pareado, o dispositivo exibirá uma mensagem solicitando que você crie seu primeiro dashboard.

Atualização de Firmware​

Depois que o dispositivo for adicionado com sucesso à sua conta SenseCraft, a plataforma verificará automaticamente a versão do firmware. Se houver um firmware mais recente disponível, você será solicitado a atualizar.

Você também pode verificar a versão do firmware manualmente a qualquer momento:

Passo 1. Na página Device, encontre seu reTerminal E1004 para ver seus detalhes e observe a versão atual do firmware.

Passo 2. Na barra lateral esquerda, clique em Tools e abra a aba Firmware Flasher para ver a versão mais recente do firmware disponível para este dispositivo.

Passo 3. Se a versão atual for mais antiga que a mais recente, siga o fluxo de 3 etapas na página Firmware Flasher para atualizar:

  1. Select your device — conecte o reTerminal E1004 ao seu computador via cabo USB-C, certifique-se de que o interruptor de energia esteja ON, depois clique em Select e escolha seu dispositivo na lista.

  2. Select firmware — escolha o firmware mais recente nas opções de lançamento do menu suspenso.

  3. Flash — clique em Flash e aguarde a conclusão da atualização. Ative Full Flash somente se quiser redefinir o dispositivo para o estado de fábrica (todos os dados, configurações e designs serão apagados).

nota
  1. Atualizar o firmware garante desempenho ideal e acesso aos recursos mais recentes.

  2. Não é possível gravar o firmware corretamente quando o dispositivo está desligado ou em estado de suspensão. Se você selecionar a porta correta para o seu dispositivo, mas nunca vir o progresso de gravação do firmware, talvez seja necessário acordar o dispositivo pressionando o botão Refresh na unidade e tentar novamente.

  3. Faça um Flash padrão para manter sua configuração: Wi-Fi, designs implantados e imagens são preservados. Faça um Full Flash para começar do zero: todos os dados, configurações e designs são apagados (estado de fábrica).

Exibir Conteúdo no Seu reTerminal E1004​

Depois que seu dispositivo estiver pareado, você poderá começar a usá-lo para exibir o que quiser. Recomendamos o SenseCraft Seeedash — uma plataforma em nuvem sem código que permite projetar e implantar conteúdo no seu reTerminal E1004 em apenas alguns cliques.

O SenseCraft Seeedash possui um Wiki dedicado com tutoriais completos e documentação de recursos. Para guias detalhados (configuração de conta, gravação de firmware, uso avançado do editor, implantação etc.), consulte:

Como este artigo é um Guia de Introdução ao produto, não repetiremos o mesmo conteúdo aqui — a seguir mostramos apenas como exibir rapidamente algo no seu reTerminal E1004.

Home — Comece a Partir de um Template da Comunidade​

A maneira mais rápida de colocar algo na sua tela é começar a partir de um template pronto. Na página Home do SenseCraft Seeedash, você encontrará uma coleção grande e em constante crescimento de templates contribuídos pela comunidade — dashboards, relógios, painéis de clima, paredes de citações, calendários, porta-retratos e muito mais. Navegue pela galeria, escolha o design que preferir e faça o deploy para o seu reTerminal E1004 com um clique.

Workspace — Gerencie e Crie Seu Próprio Conteúdo​

A página Workspace é onde você gerencia todas as páginas e conteúdos exibidos no dispositivo atualmente vinculado. A partir daqui você pode:

  • Criar e organizar suas próprias páginas de design do zero
  • Enviar imagens e organizá-las em apresentações de slides
  • Combinar texto, widgets, formas, dados, feeds RSS, conteúdo da web e mais em um único editor de arrastar e soltar
  • Fazer o deploy do design final sem fio para o seu reTerminal E1004

Depois que seu design for salvo, clique em Deploy to Device, selecione seu reTerminal E1004 pareado e o conteúdo será transmitido sem fio para o dispositivo. O display ePaper será atualizado para mostrar seu design.

nota

Devido à natureza da tecnologia E Ink, a atualização da tela pode levar alguns segundos para atualizar totalmente a imagem e eliminar qualquer efeito fantasma.

Para todo o restante — operações detalhadas do editor, dicas e notas de versão — consulte o SenseCraft Seeedash Wiki.

Operando o Dispositivo​

Botão de Refresh​

O botão de atualização está localizado como o botão mais à esquerda na parte frontal inferior do dispositivo ou na parte de trás do dispositivo na posição mostrada na imagem acima. Ele possui várias funções:

  • Pressionar uma vez: Atualiza manualmente a tela e verifica se há novo conteúdo na plataforma SenseCraft. O buzzer emitirá um bipe para confirmar a ação. Este botão também é comumente usado para ativar o dispositivo. Você pode usar este botão para ativar um dispositivo quando ele entrou em modo de suspensão e um comando de atualização do dashboard geralmente não está imediatamente disponível para o dispositivo.

Botões de Navegação​

Os botões esquerdo e direito permitem que você navegue entre várias páginas se o seu dashboard contiver mais de uma página:

  • Botão Esquerdo: Navega para a página anterior

  • Botão Direito: Navega para a próxima página

Redefinição de Rede​

Se você precisar se conectar a uma rede Wi-Fi diferente:

Passo 1. Pressione e segure ambos os botões de navegação (esquerdo e direito) simultaneamente por 2 segundos.

Passo 2. O dispositivo entrará no modo de configuração de Wi-Fi, e você poderá seguir novamente as etapas de Network Setup para se conectar a uma nova rede.

Indicadores LED​

  • LED Vermelho:

    • Desligado: Totalmente carregado ou não está carregando
    • Sempre ligado: carregando
  • LED Verde:

    • Ligado por 3 segundos na inicialização: O dispositivo está ligando

Funcionamento com Bateria​

Ao operar com alimentação por bateria:

  • O dispositivo entrará automaticamente em modo de baixo consumo entre as atualizações

  • A vida útil da bateria depende da frequência de atualização (até 6 meses em modo de baixo consumo com intervalo de atualização de 6 horas)

  • O dispositivo exibirá um ícone de bateria fraca no canto superior direito quando o nível da bateria estiver abaixo de 20%

dica

Se você quiser escrever algum código por conta própria para ler a tensão da bateria, será mais preciso adicionar um atraso de 10ms antes da função analogRead().

Pinos de Expansão​

O reTerminal E1004 possui um conector de expansão de 8 pinos (J2) que fornece opções de conectividade para adicionar sensores externos, módulos ou outros hardwares para estender a funcionalidade do seu dispositivo. Este conector de expansão expõe vários pinos GPIO do ESP32-S3 e interfaces de comunicação, tornando-o um ponto de conexão versátil para seus projetos DIY.

Pinagem do Conector de Expansão​

O conector de expansão (J2) é um cabeçalho 2×4 (número da peça ST-FH-254-0148-2×4P) que fornece 8 pinos organizados em duas colunas. A notação de posição dos pinos abaixo usa Lx para a coluna esquerda e Rx para a coluna direita (numerados de cima para baixo, conforme mostrado na imagem acima):

PinoRótuloPino ESP32-S3TipoDescrição
L1I2C2_SCLGPIO40GPIO / I2C SCLGPIO ou sinal de clock I2C
L2I2C1_SDAGPIO39GPIO / I2C SDAGPIO ou sinal de dados I2C
L3GND-TerraReferência de terra comum
L43V3-AlimentaçãoFonte de alimentação de 3,3V para dispositivos externos
R1RX1GPIO42GPIO / UART RXGPIO ou sinal de recepção (RX) UART
R2TX1GPIO41GPIO / UART TXGPIO ou sinal de transmissão (TX) UART
R3ADCGPIO6GPIO / ADCGPIO de uso geral com capacidade de entrada analógica
R4GND-TerraReferência de terra comum

Solução de Problemas​

P1: O Dispositivo Não Liga​

  • Certifique-se de que o interruptor de alimentação esteja na posição ON
  • Conecte o cabo USB-C para carregar o dispositivo
  • Verifique se o LED vermelho está sempre ligado (indicando carregamento)
  • Se estiver usando alimentação por bateria, certifique-se de que a bateria esteja devidamente conectada e carregada

P2: Não Consigo Conectar ao Wi-Fi​

  • Verifique se você está digitando a senha correta do Wi-Fi
  • Certifique-se de que sua rede Wi-Fi esteja operacional
  • Verifique se o seu roteador Wi-Fi oferece suporte a redes de 2,4GHz (5GHz não é suportado)
  • Tente posicionar o dispositivo mais próximo do seu roteador Wi-Fi

P3: Tela Não Atualiza​

  • Pressione o botão de atualização para acionar uma atualização manualmente
  • Verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi (sem ícone de desconexão no canto)
  • Verifique sua conta SenseCraft para garantir que o dashboard esteja devidamente implantado
  • Se o problema persistir, tente reiniciar o dispositivo
  • Se o dispositivo ainda não responder após a reinicialização, regrave o firmware correspondente na plataforma SenseCraft Seeedash e verifique se o dispositivo consegue atualizar normalmente

P4: Conexão de Rede Perdida​

  • O dispositivo tentará automaticamente se reconectar a redes conhecidas
  • Quando reconectado, o ícone de desconexão do Wi-Fi desaparecerá
  • Se não conseguir se reconectar, siga o procedimento de Redefinição de Rede acima

P5: Não Consigo Encontrar a Porta Serial (COM) no macOS​

Se o seu Mac não reconhecer o reTerminal via USB, siga este guia compacto para instalar o driver CH340/CH340K:

Passo 1. Baixar e Instalar o Driver Baixe o driver na página oficial da WCH e execute CH34xVCPDriver.pkg.

dica

Se o macOS bloquear a instalação, vá para System Settings → Privacy & Security, role para encontrar o software WCH bloqueado e clique em Allow.

Passo 2. Ativar a Extensão do Driver (Crítico) Abra o app CH34xVCPDriver a partir do Launchpad, clique em Install, depois vá para System Settings → General → Login Items & Extensions → Driver Extensions. Ative CH34xVCPDriver Extensions para ON (azul).

Passo 3. Conectar e Verificar Certifique-se de que o interruptor de alimentação do dispositivo esteja em ON e use um cabo USB-C de dados (não apenas de carregamento). Abra o Terminal e execute:

ls /dev/tty.wch*
# Expected output: /dev/tty.wchusbserialxxx

Se você vir o caminho do dispositivo na saída, o driver está instalado corretamente e seu reTerminal está pronto para uso!

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...