Pular para o conteúdo principal

RS485 Vision AI Camera

Visão geral dos softwares compatíveis

Visão geral do hardware

Introdução

A Seeed Studio RS485 Vision AI Camera é um dispositivo inteligente que combina um MCU ESP32-C3 (Seeed Studio XIAO) com um processador Himax WiseEye2 HX6538, com núcleo duplo Arm Cortex-M55 e um processador neural Ethos-U55 integrado. Esta câmera avançada oferece reconhecimento de IA de alto desempenho com resolução de 480×480 e 10 FPS, mantendo baixo consumo de energia por meio de opções flexíveis para transmissão dos resultados de inferência. Com sua interface Modbus RS485 padrão, integra-se perfeitamente a sistemas industriais e oferece suporte a conectividade LoRaWAN e 4G por meio de SenseCAP DTUs ou outros dispositivos DTU RS485 padrão. Protegida por um gabinete com classificação IP66, suporta condições ambientais adversas, tornando-a ideal para aplicações internas e externas. A câmera se destaca em várias tarefas de visão computacional, incluindo contagem de pessoas, detecção de objetos e classificação. Os usuários podem implantar modelos a partir de mais de 300 modelos pré-treinados ou treinar modelos personalizados na plataforma sem código SenseCraft AI, enquanto modelos de IA nos frameworks TensorFlow e PyTorch são suportados. Questões de privacidade são abordadas por meio do seu design para transmitir apenas os resultados de inferência, com transmissão opcional de quadros-chave via Wi-Fi quando necessário.

Preparação de equipamentos

RS485 Vision AI Camera

Características

  • Poderosa capacidade de processamento de IA visual: inferência local de até 480*480 10FPS com o processador WiseEye2 HX6538 com núcleo duplo Arm Cortex-M55 e unidade de rede neural Arm Ethos-U55 integrada.

  • Computação de borda para alta segurança de dados: inferência de imagem local, enviando apenas o resultado final, adequada para aplicações que exigem transmissão de dados limitada e alta privacidade de dados.

  • Modelos de IA multifuncionais: fornecida com 3 modelos integrados de detecção de humanos, contagem de pessoas e leitura de medidores, e também é fácil implantar modelos públicos de IA ou treinar modelos personalizados de IA no SenseCraft AI com poucos cliques. Suporta os frameworks TensorFlow e PyTorch.

  • Múltiplos protocolos de transmissão: suporta transmissão de resultados de inferência via protocolo RS485 padrão; conecte-se ao SenseCAP S2100/ 4G Sensor Hub DTU para obter os resultados via LoRaWAN ou 4G. Também suporta transmissão de quadros-chave via Wi-Fi.

  • Resistência à poeira e à água: proteção com classificação IP66 garante implantação estável de longo prazo em ambientes internos e externos.

  • Gerenciamento de modelos via SenseCraft App: configure e alterne entre modelos de IA pré-instalados com apenas alguns toques. Ajuste facilmente os limiares de confiança do modelo para otimizar o desempenho para o seu caso de uso específico.

Especificações

Modelo do produtoS-VA-01B
Corrente de entrada1A
Tensão de entrada5V/12V
MicrocontroladorVisão de IA: Himax-6538
Rede: XIAO ESP32C3
Câmera

Tamanho da lente: “1/4"
Distância focal: 3,4 mm (ajustável)
Resolução: 2592 × 1944 pixels
Tamanho do pixel: 1,4 µm × 1,4 µm
Taxa máxima de quadros: 1080p @ 30 fps, 720p @ 60 fps
FOV: 62°

Execução e inferência de modelo480 * 480 >10 fps
Modbus RS485

Chip:TP8485E, transceptor half-duplex Protocolo RS485 Modbus-RTU
Conexão de terminais: Conexão de terminais: terminal de 3 pinos para fio de sinal e terminal de 3 pinos para alimentação
Alcance de transmissão:Alcance de transmissão: até 1200 metros (varia conforme o ambiente)
Velocidade de transmissão: Velocidade de transmissão: 250k bps (Máx)

Compatibilidade

Modbus RS485 DTU
SenseCAP Sensor Hub 4G DTU
SenseCAP S2100 LoRaWAN DTU

MemóriaCartão MicroSD de 8GB (Classe 10)
Grau de proteção IPIP66
Temperatura de operação0 - 70 °C
Umidade de operação0 - 100 %RH (sem condensação)
Tamanho do dispositivo180mm75mm70mm
Peso do dispositivo439g
Comprimento do cabo2 metros

Diagrama de pinagem

De acordo com a figura abaixo, as diferentes cores de fios do A1102 correspondem a diferentes funções de pinos. As funções específicas dos pinos são as seguintes:

Encontre a função que corresponde ao datalogger para fazer a conexão

dica

Se você usar 5v, não precisa usar 12v; 12v e 5v escolhem uma das tensões de alimentação, lembre-se de não usar juntas!

Visão geral do software

Implantação de modelos de IA de fábrica

Fluxo de trabalho do software

Passo 1 : Após fazer login no aplicativo, clique em “User” na caixa abaixo e, em seguida, encontre as configurações do dispositivo conectado por Bluetooth.

Passo 2 : Marque o dispositivo “RS485 Vision AI Camera”.

Passo 3 : Faça a varredura após ligar a RS485 Vision AI Camera

Passo 4 : Clique em “AI Model” para visualizar o modelo de IA definido de fábrica e implantar o tipo que você deseja.

Passo 5 : Se você precisar vincular o “DataLogger”, insira o número SN correspondente; se você não definir a “confidence” de que precisa, clique em “Preview” para acessar o sensor de imagem para coletar a imagem.

Passo 6 : Mostrar imagem

Parabéns por usar com sucesso o dispositivo RS485 Vision AI V2 no SenseCraft APP!🎉

Modelos de IA personalizados com SenseCraft AI

Se você quiser personalizar o seu modelo, mostraremos como usar o SenseCraft AI para implantar seu modelo de aprendizado de máquina favorito no dispositivo RS485 Vision AI Camera para personalizar funcionalidades e aplicações.

Fluxo de trabalho de hardware

Conecte a porta Type-C ao Vision AI V2 ao seu computador de acordo com as instruções a seguir

Fluxo de trabalho do software

Passo 1 . Primeiro, clique em SenseCraftAI e encontre “Pretrained Models” na barra de menu na parte superior do site SenseCraft AI e clique nela.

Passo 2 . Encontre “SenseCAP A1102” na seção Supported Devices. Aqui você precisa encontrar o modelo de dispositivo que corresponde ao modelo adaptado.

Passo 3 . Aqui escolhemos o modelo de “Face Detection” na página 31 como um exemplo de demonstração.

Passo 4 . Após entrar no modelo, encontre a opção “Deploy Model”.

Passo 5. Encontre o dispositivo de conexão e a opção correspondente “SenseCAP A1102”.

Passo 6. Depois de acessar, conecte seu dispositivo A1102 e encontre a porta serial correspondente para se conectar.

Passo 7. Por fim, podemos ver o modelo gravado e exibir os resultados correspondentes

Confidence:

  • Confidence se refere ao nível de certeza ou probabilidade atribuído por um modelo às suas previsões.

IoU:

  • IoU é usado para avaliar a precisão das caixas delimitadoras previstas em comparação com as caixas delimitadoras reais.

Neste ponto, implantamos com sucesso o modelo de que precisamos no dispositivo RS485 Vision AI Camera. Em seguida, prosseguimos para a próxima etapa da operação!

Leitura de Dados com XIAO

Para ler dados de modelos gravados via XIAO, acesse este wiki, que explica em detalhes como ler dados do Vision AI V2 via XIAO.

Transmissão de Dados RS485

Esquemático de Conexão

dica

Se você usar 5 V, não precisa usar 12 V; escolha apenas uma das tensões de alimentação, 12 V ou 5 V, lembre-se de não usar as duas ao mesmo tempo!

Depois de ter feito a conexão com sucesso de acordo com o diagrama acima, clique neste link do wiki para uma explicação mais detalhada de como usar o código para acionar a câmera.

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...