Grove-Sensor Seguidor de Linha IR V3.0

Descrição
Ele é projetado para uso com robôs seguidores de linha. Possui 2 LEDs IR e 2 fototransistores sensíveis a IR. Os sensores na placa que parecem olhos são na verdade LEDs IR e fototransistores sensíveis. Quando o fototransistor detecta luz infravermelha refletida pelos LEDs IR, ele gera um sinal digital que muda de alto para baixo.
Recursos
- Tempo de resposta rápido
- Alta capacidade de análise
- Comprimento de onda de corte visível λp=940nm
- Potenciômetro de ajuste e LED indicador
- Detecção dupla
Especificações
| Parâmetro | Valor/Faixa |
|---|---|
| Tensão de Alimentação | 3.3V a 5V |
| Interface | digital |
| Consumo de Corrente | 50mA |
| Faixa de Temperatura de Operação | -40°C a +85°C |
Primeiros Passos
diagrama de indicação

Hardware
Passo 1. Prepare os itens abaixo:
- Brincar com Arduino
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - Follower V3.0 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Conectar Grove com Arduino

- Brincar com XIAO ESP32 Series
| Seeed Studio Grove Base for XIAO | XIAO ESP32-S3 | Grove - Follower V3.0 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Conectar Grove com XIAO ESP32S3

Duas combinações diferentes, mas usando o mesmo código.
Software
- Passo 1. Copie o código para o Arduino IDE e carregue.
#define LEFT 3
#define RIGHT 2
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(LEFT, INPUT);
pinMode(RIGHT, INPUT);
}
void loop() {
int towar_left=digitalRead(LEFT);
int towar_right=digitalRead(RIGHT);
Serial.print("line follower : left ");
Serial.print(towar_left);
Serial.print(" right ");
Serial.println(towar_right);
}
- Passo 2. Abra a porta serial para visualizar o conteúdo impresso.
Quando colocamos o sensor na área preta, a porta serial imprimirá o seguinte conteúdo.

Uso de demonstração
Quando nos aproximamos da área branca, a luz vermelha na placa do sensor acenderá, e quando nos aproximamos da área preta, a luz vermelha na placa do sensor apagará.

Recursos
- [SCH] Informações de Referência do Sensor Seguidor de Linha IR Grove
- [Datasheet] ITR9909_Datasheet.PDF
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.