Introdução ao LinkStar-V2

Introdução
O roteador LinkStar-H68K-V2 é equipado com o chip quad-core Cortex-A55 RK3568, apresentando 4 interfaces Ethernet para duas de 2,5G e duas de 1G, juntamente com a tecnologia Wi-Fi 6, ao mesmo tempo em que oferece alta capacidade de armazenamento e funcionalidade de reprodutor de mídia, sendo recomendado para uso em ambientes internos. Em comparação com a primeira geração do H68K, ele não só possui melhor comunicação e efeito de dissipação de calor, como também o layout das interfaces é mais razoável e conveniente. Neste wiki mostraremos a visão geral do hardware e como começar rapidamente a usar o LinkStar-V2.
Visão Geral de Hardware
Esta é a visão geral de hardware do LinkStar - H68K - V2, aqui apresentaremos os detalhes de cada componente.

Fonte de Alimentação
| Tensão de Operação | Suporta entrada DC de ampla faixa de 5V-20V, exigência de potência >10W |
|---|---|
| Adaptador de Energia DC | Fonte de alimentação pela interface DC 12V cancelada |
| Fonte de alimentação Type-C | Suporta carregamento rápido PD com cabo CC |
Rede Ethernet

Desempenho do Chip
RK3568 é um chip SoC topo de linha 4K com alta relação custo-benefício pertencente à SWICK. Adota arquitetura ARM e integra um Cortex-A55 quad-core com um coprocessador NEON separado para suportar decodificação de vídeo 4K e codificação de vídeo 3K. Muitos poderosos motores de hardware embarcados fornecem desempenho otimizado para aplicações de alto nível.


Interfaces
| ETH0 | Suporta Ethernet de 1G com chip PHY RTL8211F |
| ETH1 | Suporta Ethernet de 1G com chip PHY RTL8211F |
| ETH2 | Suporta Ethernet 2,5G/1G com chip PHY RTL8211F |
| ETH3 | Suporta Ethernet 2,5G/1G com chip PHY RTL8211F |
| USB3.0 Type-C | Suporta carregamento rápido PD com cabo CC e entrada DC de ampla faixa de 5V-20V |
| USB 3.0 Type-A | x1 |
| USB 2.0 Type-A | x1 |
| M2 WIFI | Módulo MT7921 com interface PCIE2.0 |
| HDMI | HDMI 2.0 para saída 4K, com áudio e vídeo |
| Receptor infravermelho | Modelo IRM-3638 |
| Slot para cartão TF | Sinal SDIO SDMMC0 |
Luz Indicadora

| Energia | Indicador de Disco Rígido | Indicador ETH |
|---|---|---|
| Indicador de operação/atividade | Instruções de conexão do disco rígido | Indicação de conexão de rede |
Início Rápido
Com o sistema OpenWRT pré-instalado, você pode usar o LinkStar diretamente assim que receber o pacote.
Preparação
- LinkStar-H68K-V2
- Cabo de rede x2
- Adaptador de energia com carregamento rápido PD e cabo CC
Instalação
- Passo 1. ETH0 é a porta WAN e as outras portas de rede são portas LAN. Se você quiser gerenciar o OpenWRT do LinkStar-V2 via cabo de rede, conecte o cabo de rede a uma porta LAN diferente de ETH0.

- Passo 2. Ligue-o conectando o adaptador de energia com carregamento rápido PD e cabo CC

Passo 3. Gerenciar o backend do OpenWRT
Use um cabo de rede para conectar à porta de rede ETH1/ETH2/ETH3 do LinkStar-V2. Em seguida, digite o endereço: 192.168.100.1 no seu navegador para acessar o backend de administração.

A conta e a senha iniciais do sistema são as seguintes.
account: root
password: password
Recursos
LinkStar H68K-V2 é um hardware de código aberto. Links de download para materiais relevantes.
| Versão | Descrição | Download |
|---|---|---|
| OpenWRT R22.11.18 | Adicionar suporte a Docker | Download |
| Armbian 24.5.0 desktop (opcional) | - | Download |
| Ferramenta de gravação em eMMC e driver | - | Download |
| balenaEtcher | Ferramenta de gravação de ISO | Download |
| H68K-V2-SCH | Esquemáticos H68K | Download |
| RK3568 Datasheet | - | Download |
| M7921E Wi-Fi Module | - | Download |
Suporte Técnico e Discussão do Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.