Pular para o conteúdo principal

HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway

HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway standing on a desk with its antenna attached

HaLowLink 2 em seu suporte com a antena específica da região conectada.

Introdução​

O HaLowLink 2 é um gateway Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) vendido pela Seeed Studio (SKU 100072966). Ele opera como Roteador, Ponto de Acesso ou Extensor Wi-Fi HaLow: crie uma nova rede HaLow, adicione conectividade HaLow a uma rede existente ou emparelhe duas unidades para alcançar locais remotos a até 1 km de distância (linha de visada; dependente do ambiente). Seu rádio sub-1 GHz MM8108 fornece o link HaLow.

Com uma segunda unidade como Extensor, ele também leva hotspots Wi-Fi de 2,4 GHz e Ethernet com fio para locais remotos através do link HaLow — assim, celulares, laptops e dispositivos IoT comuns também entram na rede. As configurações de Roteador e Ponto de Acesso são selecionadas no assistente de configuração baseado em OpenWrt; o botão físico Mode alterna a unidade para o modo Extensor, inicia o emparelhamento ou executa uma restauração de fábrica.

Recursos​

  • Wi-Fi HaLow sub-1 GHz de longo alcance — IEEE 802.11ah no rádio MM8108: alcance de até 1 km em linha de visada, melhor penetração que Wi-Fi de 2,4 GHz, larguras de canal de 1 / 2 / 4 / 8 MHz e taxa PHY máxima de 43,3 Mbps.
  • Três modos, assistente ou botão — funciona como Roteador, Ponto de Acesso ou Extensor Wi-Fi HaLow. Escolha Roteador ou Ponto de Acesso no assistente de configuração; use o botão Mode para alternar uma unidade para o modo Extensor e emparelhá-la.
  • Conectividade HaLow e 2,4 GHz — Wi-Fi HaLow mais um ponto de acesso de 2,4 GHz (802.11n, 2×2), para que dispositivos não HaLow também possam entrar na rede.
  • Interfaces cabeadas Gigabit — 2× portas Ethernet Gigabit (WAN e LAN) e uma porta USB-C que transporta energia e dados Ethernet.
  • Gerenciamento baseado em OpenWrt — baseado em OpenWrt 23.05, com interface web, assistentes de configuração, diagnósticos, SSH/CLI e atualizações online.
nota

43,3 Mbps é a taxa de dados PHY (camada física) máxima em largura de banda de 8 MHz, não a taxa de transferência de aplicação medida na prática; "até 1 km" é um máximo em linha de visada e não é garantido em todos os ambientes.

Especificações​

Sem fio​

ItemValor
Padrão Wi-Fi HaLowIEEE 802.11ah
Módulo / Rádio HaLowAzureWave AW-HM677 / Morse Micro MM8108
Largura de Canal1 / 2 / 4 / 8 MHz (dependente da região)
Taxa de Dados PHY Máxima43,3 Mbps em largura de 8 MHz (taxa PHY, não taxa de transferência de aplicação)
Potência de TXAté 26 dBm (dependente da região)
Wi-Fi de 2,4 GHzIEEE 802.11n, MediaTek MT7603E, 2×2 com antenas internas
Modos de RedeRoteador / Ponto de Acesso / Extensor Wi-Fi HaLow
AlcanceAté 1 km em linha de visada (dependente do ambiente, não garantido)

Hardware​

ItemValor
CPUMediaTek MT7621
Memória / Armazenamento256 MB DRAM / 32 MB NAND Flash
Entrada de Energia5 V ⎓ 2 A (USB-C)
Temperatura de Operação0–40 °C, 5–95% UR sem condensação
Dimensões / Peso88 × 68 × 24 mm / 102 g (168 g com suporte e antena)

Interfaces e Software​

ItemValor
Ethernet2× portas Ethernet Gigabit (rotuladas WAN e LAN)
USB-C1× porta USB-C (energia e dados Ethernet)
Conector de AntenaSMA (antena externa específica da região incluída)
Controle / IndicadoresBotão Mode; LEDs Status, Wi-Fi HaLow e Wi-Fi 2,4 GHz
Sistema OperacionalBaseado em OpenWrt 23.05 (pode mudar com atualizações de firmware)
ConfiguraçãoInterface web (HTTPS) e SSH/CLI (SSH desativado por padrão)
Endereço de Gerenciamentohttps://192.168.12.1 (padrão)
Informações Regionais

A família de produtos oferece suporte a mercados regionais incluindo EUA, Canadá, Austrália, Reino Unido, Europa e Japão. A potência de TX é limitada a 14 dBm na UE/Reino Unido e 16 dBm no Japão; bandas, canais e larguras de banda disponíveis variam conforme o modelo regional, e a operação EasyMesh / malha 802.11s não é suportada na UE ou no Reino Unido. Use o modelo destinado ao seu país ou região, com a antena e o adaptador de energia fornecidos. A região regulatória não pode ser alterada por meio de configuração de usuário suportada. Certificações e declarações se aplicam a modelos e regiões específicos; confirme a variante regional exata antes da compra.

Visão Geral de Hardware​

HaLowLink 2 rear panel with WAN and LAN Ethernet ports and the USB-C power port

Painel traseiro: portas Ethernet Gigabit WAN e LAN e a porta de alimentação USB-C (5 V ⎓ 2 A); o conector de antena SMA fica na borda superior.

InterfaceFunção
Porta Ethernet (WAN)Uplink — conecte ao seu roteador ou rede existente
Porta Ethernet (LAN)Rede local — conecte um computador para configuração ou um dispositivo a jusante
Porta USB-CEntrada de energia (5 V ⎓ 2 A) e dados Ethernet quando conectada a um computador
Conector SMAAntena Wi-Fi HaLow externa específica da região (conecte antes de ligar)
Botão ModeEntrar no modo Extensor (mantenha pressionado até o LED Status piscar em azul-piscina rápido, depois solte); iniciar emparelhamento (toque curto); executar restauração de fábrica (mantenha pressionado até o LED Status piscar em verde lentamente, depois solte)

Três LEDs — Status, Wi-Fi HaLow e Wi-Fi 2,4 GHz — mostram o estado do dispositivo. O LED Status fica verde sólido na configuração de Roteador ou Ponto de Acesso (ambos hospedam o AP HaLow) e azul-piscina sólido no modo Extensor. Em um Extensor, um LED Wi-Fi HaLow roxo sólido significa que ele está associado via HaLow; no Ponto de Acesso, roxo sólido apenas significa que o HaLow está habilitado, portanto confirme os clientes em Dispositivos Conectados. Um close-up rotulado está em Pair the Devices; o comportamento completo dos LEDs está em Getting Started.

Conteúdo da Embalagem​

HaLowLink 2 retail box with the package contents laid out beside it

Conteúdo da embalagem de varejo ao lado da caixa: dispositivo, suporte, antena específica da região, cabo USB-C para USB-C, cabo Ethernet, adaptador de energia com adaptadores de tomada regionais e documentação impressa (Guia de Início Rápido e cartão de Suporte e Garantia).

Official What's in the box diagram with labelled ports, dimensions and included accessories

Diagrama oficial da embalagem: portas rotuladas (conector SMA, WAN, LAN, USB-C), dimensões do dispositivo (88 × 68 mm; suporte de 94 mm) e todos os acessórios incluídos com seu adaptador de tomada regional.

  • Dispositivo HaLowLink 2
  • Suporte HaLowLink 2
  • Adaptador de energia
  • Cabo USB-C para USB-C
  • Cabo Ethernet
  • Antena específica da região (SMA)
  • Adaptadores regionais: EUA, AU, Reino Unido, UE
  • Guia de Início Rápido
  • Cartão de Suporte e Garantia

Recursos​

Tutoriais relacionados no Wiki da Seeed Studio:

Próxima etapa: continue com Getting Started para configurar seu HaLowLink 2 pela primeira vez.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...