Wi-Fi HaLow Media Gateway
Introdução
Este aplicativo transforma um HaLowLink 2 mais um nó XIAO ESP32-S3 em um media gateway: um smartphone comum envia fotos, vídeos e arquivos para um PC por um link Wi-Fi HaLow de longo alcance, sem qualquer suporte HaLow no telefone.
O caminho de ponta a ponta demonstrado:
Smartphone --2.4 GHz Wi-Fi--> XIAO ESP32-S3 + Wio-WM6180 --Wi-Fi HaLow--> HaLowLink 2 --Ethernet--> PC (Media Console)
O smartphone só precisa de Wi-Fi de 2,4 GHz comum. O nó XIAO faz a ponte entre os dois mundos: ele hospeda um hotspot de 2,4 GHz para o telefone e mantém o link HaLow com o gateway.

Requisitos de Hardware
| Produto | SKU | Papel na demonstração |
|---|---|---|
| HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway | 100072966 | Ponto de Acesso Wi-Fi HaLow; ponte Ethernet para o PC |
| Wi-Fi HaLow Transceiver for Seeed Studio XIAO (Wio-WM6180) | 109100041 | O rádio HaLow no nó gateway |
| Seeed Studio XIAO ESP32-S3 | 113991114 | Controlador do gateway: hospeda o SoftAP de 2,4 GHz e retransmite a mídia |
Você também precisa de:
- Um smartphone com Wi-Fi de 2,4 GHz (nenhum suporte HaLow é necessário)
- Um PC com Windows com porta Ethernet, executando o Media Console
- Fontes de alimentação e cabos para todos os dispositivos
Arquitetura do Sistema
Cinco estágios, cada um entregando a mídia ao próximo:
| Estágio | Link | Observações |
|---|---|---|
| Smartphone → nó XIAO | Wi-Fi de 2,4 GHz | O telefone faz upload para o SoftAP do nó por meio de uma página no navegador |
| XIAO ESP32-S3 → Wio-WM6180 | SPI | O controlador transmite os bytes recebidos para o rádio HaLow |
| Wio-WM6180 → HaLowLink 2 | Wi-Fi HaLow (sub-1 GHz) | O salto de longo alcance; o nó ingressa na rede HaLow do gateway |
| HaLowLink 2 → PC com Windows | Ethernet | O gateway entrega o tráfego ao Media Console |

Configurar o Lado do Gateway
- HaLowLink 2. Configure o gateway — antena, alimentação, conexão ao computador — seguindo Preparation, depois faça login via Access the Web UI. A configuração de fábrica Router é suficiente para uma demonstração autônoma; use Access Point Mode para integrar a uma LAN existente.
- Nó XIAO. Monte o XIAO ESP32-S3 com o módulo Wio-WM6180 seguindo o guia Wi-Fi HaLow Module for XIAO, conecte sua antena e grave o firmware Media Gateway fornecido pela Seeed Studio.
- PC. Conecte o PC com Windows à porta LAN do gateway por Ethernet (rede de demonstração
192.168.12.x) e inicie o servidor Media Console.
Após energizar, o nó opera automaticamente: o ESP32-S3 inicializa o Wio-WM6180, associa-se ao Ponto de Acesso HaLowLink 2 via Wi-Fi HaLow e inicia seu SoftAP de 2,4 GHz para o telefone.
Verifique o link HaLow antes de executar a demonstração: na página inicial do gateway, abra o cartão Access Point (HaLow) — o nó associado aparece com nível de sinal e taxa RX/TX, e as páginas Local Network / Network → Interfaces mostram o lado LAN que carrega o tráfego até o PC.

Interface web do gateway: o cartão Access Point (HaLow) lista o nó gateway associado com nível de sinal e taxa RX/TX — o link está ativo antes de qualquer mídia trafegar.

Interface web do gateway, Network → Interfaces: a interface LAN (192.168.12.x) carrega o tráfego da demonstração até o PC.
Executar a Demonstração
- Telefone: conecte-se ao SoftAP de 2,4 GHz do nó XIAO, abra a página web do Media Gateway em
192.168.4.1no navegador, escolha uma foto, vídeo ou arquivo e inicie o upload. - Nó: o ESP32-S3 recebe o upload e o transmite pelo link HaLow — sem armazenamento intermediário envolvido.
- PC: o Media Console recebe, armazena e lista o arquivo; abra-o ali para pré-visualizar, reproduzir, salvar ou baixar.

Lado do smartphone: a página de upload baseada em navegador servida pelo SoftAP do nó XIAO, com uma foto selecionada e a transferência em andamento.

Lado do PC: o Media Console lista cada arquivo recebido — fotos, vídeos, documentos — prontos para pré-visualizar, reproduzir, salvar ou baixar.
Como o nó move os dados:
- Gateway de dupla rede: o SoftAP atende o lado do telefone enquanto a interface HaLow atende o lado do PC; o gerenciamento de rota padrão mantém a mídia de saída no caminho Wi-Fi HaLow.
- Retransmissão em streaming: a mídia é encaminhada em blocos de 16 KB — o ESP32-S3 nunca armazena um arquivo completo na memória, e nenhuma codificação Base64 é usada.
- Tipos de arquivo: JPG, PNG, MP4 e arquivos gerais.

Resultados da Demonstração
A transferência completa de ponta a ponta foi demonstrada pela equipe de engenharia da Seeed:
- Upload de foto — transferência de JPG / PNG verificada
- Transferência de vídeo — upload e reprodução de MP4 verificados
- Arquivos genéricos — upload e download suportados
- PC Media Console — arquivos recebidos pré-visualizados, reproduzidos, salvos e baixados
- Conectividade de ponta a ponta — transferência de mídia de smartphone para PC via Wi-Fi HaLow, sem suporte HaLow no telefone
Solução de Problemas
Para problemas do gateway e do link HaLow — acesso à interface web, pareamento, endereçamento IP, taxa de transferência — consulte Getting Started → Troubleshooting.
Recursos
- Getting Started with Wi-Fi HaLow Module for XIAO
- Getting Started with Wi-Fi HaLow Mini PCIe Module
- HaLowLink 2 Getting Started
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.