Pular para o conteúdo principal

Guia Completo de Controle de Motor HighTorque

Linha de base de controle de motor HighTorque de alto desempenho com implementações em Python, C++, Rust e Arduino

License Platform Language

📋 Tabela de Conteúdos


🎯 Visão Geral do Projeto

O que são Motores HighTorque?

Motores HighTorque são sistemas de motor DC sem escovas projetados especificamente para aplicações em robótica, com suporte a comunicação via barramento CAN, adequados para:

  • 🤖 Robôs Humanoides - Controle de juntas
  • 🦾 Braços Robóticos - Posicionamento de precisão
  • 🚗 Robôs Móveis - Tração das rodas
  • ⚙️ Equipamentos de Automação - Controle de servos

Modelos de Motor Suportados

ModeloTorqueVelocidade Máx.Relação de ReduçãoAplicação
5046_2017 Nm50 rad/s20:1Juntas gerais
4538_1917 Nm44 rad/s19:1Juntas leves
5047_3660 Nm50 rad/s36:1Aplicações pesadas
5047_0917 Nm33 rad/s9:1Aplicações de alta velocidade

Recursos Principais

  • Comunicação via Barramento CAN - Suporte para múltiplos motores em paralelo
  • Controle de Alta Precisão - Controle de posição/velocidade/torque em três malhas
  • Feedback em Tempo Real - Monitoramento de status e coleta de dados
  • Proteção de Segurança - Proteção contra sobrecorrente/sobretensão/sobretemperatura
  • SDK Multilíngue - Suporte para Python/C++/Rust/Arduino

🔧 Preparação de Hardware

Lista de Hardware Necessário

  1. Motor HighTorque - Pelo menos 1
  2. Adaptador CAN - USB-para-CAN ou placa CAN PCIe
  3. Cabo CAN - Cabo blindado de par trançado
  4. Resistor de Terminação de 120Ω - Um em cada extremidade do barramento
  5. Fonte de Alimentação - Fonte DC de 24V ou 48V
  6. Host de Desenvolvimento - Sistema Linux (recomendado Ubuntu 20.04+)

Diagrama de Conexão de Hardware

[Linux Host] ←USB→ [CAN Adapter] ←CAN_H/CAN_L→ [Motor1]

[120Ω Resistor]

[Motor2]

Etapas de Conexão

  1. Conecte o Adaptador CAN à porta USB do host
  2. Conecte o Barramento CAN:
    • CAN_H ←→ CAN_H (todos os dispositivos)
    • CAN_L ←→ CAN_L (todos os dispositivos)
    • GND ←→ GND (aterramento comum)
  3. Instale os Resistores de Terminação:
    • Instale um resistor de 120Ω em cada extremidade do barramento
    • Se houver apenas 2 dispositivos, instale um em cada dispositivo
  4. Conecte a Alimentação do Motor:
    • Fio vermelho: +24V/+48V
    • Fio preto: GND
    • Fio amarelo: CAN_H
    • Fio verde: CAN_L

💻 Configuração do Ambiente de Software

Requisitos de Sistema

  • Sistema Operacional: Ubuntu 18.04+ / CentOS 7+ / Debian 10+
  • Versão do Kernel: Linux 4.15+ (suporte a SocketCAN)
  • Arquitetura: x86_64 / ARM64

Instalação de Dependências Universais

# Update system packages
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Install basic tools
sudo apt install -y build-essential git cmake make

# Install CAN tools
sudo apt install -y can-utils

# Install Python development environment
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-dev

# Install Rust (if needed)
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source ~/.cargo/env

Clonar Projeto

# Clone official SDK
git clone https://github.com/Seeed-Projects/HighTorque_Control ~/HighTorque_Control
pushd ~/HighTorque_Control

# Check project structure
ls -la
# Should see: python/ cpp/ rust/ arduino/ directories

🌐 Configuração do Barramento CAN

1. Carregar Módulos de Kernel CAN

# Check if modules are loaded
lsmod | grep can

# If not loaded, load manually
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo modprobe can_dev

2. Configurar Interface CAN

# Shut down interface (if already open)
sudo ip link set can0 down

# Configure CAN interface parameters
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100

# Start interface
sudo ip link set can0 up

# Check interface status
ip -details link show can0

3. Verificar Comunicação CAN

# Terminal 1: Monitor CAN messages
candump can0

# Terminal 2: Send test message
cansend can0 123#DEADBEEF

# If you see messages, configuration is successful

4. Definir Inicialização Automática na Partida

# Create configuration file
sudo tee /etc/network/interfaces.d/can0 << EOF
auto can0
iface can0 inet manual
pre-up ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100
up ip link set can0 up
down ip link set can0 down
EOF

# Make configuration effective
sudo systemctl restart networking

Solução de Problemas

# Check interface permissions
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Log out and log back in for effect

# Check device permissions
ls -la /dev/can*
# If no devices, check if driver is loaded correctly

# Check baud rate setting
ip -details link show can0 | grep bitrate

🐍 Guia Completo de Uso em Python

1. Preparação do Ambiente

cd python

# Install Python dependencies
pip install -r requirements.txt

# Manual dependency installation (if requirements.txt doesn't exist)
pip install python-can==4.3.1 numpy matplotlib

2. Varredura de Motores - Descobrir Motores Conectados

# Basic scan (scan IDs 1-14)
python3 can_motor_scanner.py

# Specify scan range
python3 can_motor_scanner.py --start 1 --end 10

# Specify CAN channel
python3 can_motor_scanner.py --channel can0

# Detailed information mode
python3 can_motor_scanner.py --detailed

# Continuous monitoring mode (monitor for 30 seconds)
python3 can_motor_scanner.py --monitor 30

# Test single motor communication
python3 can_motor_scanner.py --test 1

# Save scan report
python3 can_motor_scanner.py --save scan_report.txt

Saída Esperada:

Initializing can0 @ 1000000bps...
✅ CAN interface connected successfully
==================================================
Starting motor ID scan (range: 1-14)...
Timeout: 0.05s per motor
Press Ctrl+C to stop at any time
==================================================
Scanning ID 1... ✅ [Response] Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 2... No response
Scanning ID 3... ✅ [Response] Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
...
==================================================
✅ Scan completed, online motor list: [1, 3]
Total: 2 motors

3. Controle de Velocidade - Controlar a Velocidade de Rotação do Motor

# Basic speed control (control motor ID=1)
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1

# Specify CAN channel
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --channel can0

# Specify baud rate
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --bitrate 1000000

Exemplo de Controle Interativo:

Motor 1 started! Use control commands:
- Speed: +number (e.g.: +5.0, -2.5)
- Acceleration: anumber (e.g.: a10.0)
- Stop: stop
- Query status: status
- Exit: quit

> +5.0 # Set forward 5.0 rad/s
> a8.0 # Set acceleration 8.0 rad/s²
> stop # Smart stop
> status # Query current status
> quit # Exit program

4. Controle de Posição - Controlar o Ângulo do Motor

# Interactive position control
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode interactive

# Sine wave test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode sine --amplitude 1.57 --frequency 0.5

# Step test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode step --target 1.57

# Multi-position test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode multi

Exemplo de Controle Interativo:

Motor 1 connected and enabled!
Use control commands:
- Position: pvalue (radians, e.g.: p1.57, p-0.5)
- Torque: tvalue (Nm, e.g.: t2.0, t-1.5)
- Stop: stop
- Exit: quit

> p1.57 # Rotate to 90 degree position
> t2.0 # Set 2Nm torque
> stop # Stop motor
> quit # Exit program

5. Exemplos de Código em Python

Código de Varredura de Motores

#!/usr/bin/env python3
from can_motor_scanner import LivelyMotorScanner

def main():
# Create scanner
scanner = LivelyMotorScanner(channel='can0', bitrate=1000000)

# Connect CAN bus
if not scanner.connect():
print("CAN connection failed!")
return

try:
# Scan motors
found_motors = scanner.scan_range(start_id=1, end_id=14)

if found_motors:
print(f"Found motors: {found_motors}")

# Get detailed information
for motor_id in found_motors:
info = scanner.get_motor_info(motor_id)
if info:
print(f"Motor{motor_id}: Mode={info.get('mode_name', 'Unknown')}")
else:
print("No motors found")

finally:
scanner.disconnect()

if __name__ == "__main__":
main()

Código de Controle de Velocidade

#!/usr/bin/env python3
from velocity_acceleration_control import MotorVelAccController

def main():
# Create controller
controller = MotorVelAccController(channel='can0', motor_id=1)

# Connect and enable motor
if not controller.connect():
print("Connection failed!")
return

controller.enable_motor()
controller.start_control()

try:
# Set speed and acceleration
controller.set_velocity(5.0) # 5 rad/s
controller.set_acceleration(10.0) # 10 rad/s²

# Run for 10 seconds
import time
time.sleep(10)

# Smart stop
controller.emergency_stop()

finally:
controller.disable_motor()
controller.disconnect()

if __name__ == "__main__":
main()

⚡ Guia Completo de Uso em C++

1. Preparação do Ambiente

cd cpp

# Compile all programs
make clean
make

# Or compile single program
make can_motor_scanner
make velocity_acceleration_control
make angle_stream_control

2. Varredura de Motor

# Scan motor IDs 1-5
./can_motor_scanner 1 5

# Scan all possible IDs
./can_motor_scanner 1 14

Saída Esperada:

Initializing CAN0 @ 1000000bps...
✅ CAN interface connected successfully
Starting motor ID scan (1-5)...
Scanning ID 1... ✅ Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 2... No response
Scanning ID 3... ✅ Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
Scanning ID 4... No response
Scanning ID 5... No response
Scan completed! Online motors: [1, 3]

3. Controle de Velocidade

# Control motor ID=1
./velocity_acceleration_control 1

# Control specified ID motor
./velocity_acceleration_control 3

Comandos de Controle:

  • +number - Definir velocidade para frente
  • -number - Definir velocidade para trás
  • anumber - Definir aceleração
  • stop - Parada inteligente
  • quit - Sair do programa

4. Controle de Posição

# Interactive mode
./angle_stream_control 1 interactive

# Sine wave mode
./angle_stream_control 1 sine

# Step mode
./angle_stream_control 1 step

# Multi-position mode
./angle_stream_control 1 multi

5. Exemplos de Código em C++

Código de Varredura de Motor

#include "can_motor_scanner.h"

int main() {
// Create scanner
LivelyMotorScanner scanner("can0", 1000000);

// Connect CAN bus
if (!scanner.connect()) {
std::cerr << "CAN connection failed!" << std::endl;
return 1;
}

// Scan motors
std::vector<int> found_motors = scanner.scan_range(1, 14);

if (!found_motors.empty()) {
std::cout << "Found motors: ";
for (int id : found_motors) {
std::cout << id << " ";
}
std::cout << std::endl;
} else {
std::cout << "No motors found" << std::endl;
}

scanner.disconnect();
return 0;
}

Compile e execute:

g++ -o scan_example scan_example.cpp -lcan
./scan_example

🦀 Guia Completo de Uso em Rust

1. Preparação do Ambiente

cd rust

# Check if Rust is installed
rustc --version

# Compile release version
cargo build --release

# Or use Makefile
make

2. Varredura de Motor

# Scan specified range
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 5

# Complete scan
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 14

# Specify CAN channel
./target/release/can_motor_scanner --channel can0 --start-id 1 --end-id 5

3. Controle de Velocidade

# Basic speed control
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1

# Specify channel
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1 --channel can0

4. Controle de Posição

# Interactive mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 interactive

# Sine wave mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 sine --amplitude 1.57

# Step mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 step --target 1.57

5. Exemplos de Código em Rust

Código de Varredura de Motor

use livelybot_motor_sdk::{LivelyMotorController, CanFrame};

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Create controller
let mut controller = LivelyMotorController::new("can0")?;

// Connect CAN bus
controller.connect()?;

// Scan motors
let mut found_motors = Vec::new();

for motor_id in 1..=14 {
if controller.ping_motor(motor_id)? {
println!("✅ Found motor ID: {}", motor_id);
found_motors.push(motor_id);
} else {
println!("❌ Motor ID: {} No response", motor_id);
}
}

println!("Scan completed, found {} motors", found_motors.len());

Ok(())
}

Compile e execute:

# Save as scan_example.rs
rustc --extern livelybot_motor_sdk=target/release/liblivelybot_motor_sdk.rlib scan_example.rs
./scan_example

📡 Explicação Detalhada do Protocolo

Formato do Quadro CAN

  • Tipo de Quadro: Quadro estendido (ID de 29 bits)
  • Taxa de Baud: 1Mbps
  • Comprimento de Dados: 8 bytes
  • Endianness: Big endian

Comandos Centrais do Protocolo

1. Comando de Varredura de Motor (Ping)

CAN ID: 0x8000 | motor_id
Data: [0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50]
  • 0x8000: Bit alto indica necessidade de resposta
  • motor_id: ID do motor (1-127)
  • 0x11: Comando de leitura
  • 0x00: Endereço (ler modo do motor)

2. Comando de Controle de Velocidade (0xAD)

CAN ID: 0x00AD
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, AccL, AccH, 0x50, 0x50]
  • PosL/PosH: Alvo de posição (16 bits, FACTOR_POS=10000.0)
  • VelL/VelH: Alvo de velocidade (16 bits, FACTOR_VEL=4000.0)
  • AccL/AccH: Alvo de aceleração (16 bits, FACTOR_ACC=1000.0)
  • 0x50: Bytes de preenchimento

3. Comando de Controle de Posição (0x90)

CAN ID: 0x0090
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, TqeL, TqeH, 0x50, 0x50]
  • PosL/PosH: Alvo de posição (16 bits, FACTOR_POS=10000.0)
  • VelL/VelH: Limite de velocidade (16 bits, FACTOR_VEL=4000.0)
  • TqeL/TqeH: Limite de torque (16 bits, FACTOR_TQE=200.0)

Coeficientes do Protocolo

ParâmetroValorDescriçãoExemplo
FACTOR_POS10000.0Fator de conversão de posição1.57 rad → 15700
FACTOR_VEL4000.0Fator de conversão de velocidade5.0 rad/s → 20000
FACTOR_ACC1000.0Fator de conversão de aceleração10.0 rad/s² → 10000
FACTOR_TQE200.0Fator de conversão de torque2.0 Nm → 400
MAGIC_POS-32768Sinalizador de modo de velocidadeValor de posição especial

Exemplos de Conversão de Dados

Conversão de Posição

# Radians → Protocol value
position_rad = 1.57 # 90 degrees
protocol_value = int(position_rad * FACTOR_POS) # 15700

# Protocol value → Radians
protocol_value = 15700
position_rad = protocol_value / FACTOR_POS # 1.57

Conversão de Velocidade

# rad/s → Protocol value
velocity_rps = 5.0
protocol_value = int(velocity_rps * FACTOR_VEL) # 20000

# Protocol value → rad/s
protocol_value = 20000
velocity_rps = protocol_value / FACTOR_VEL # 5.0

🔧 Solução de Problemas

Problemas Comuns e Soluções

1. Interface CAN Não Pode Ser Iniciada

# Error message
Error: Cannot find device can0

# Solution
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

2. Permissões Insuficientes

# Error message
Operation not permitted

# Solution 1: Add user to dialout group
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Re-login for effect

# Solution 2: Run with sudo
sudo python3 can_motor_scanner.py

3. Não É Possível Fazer Varredura dos Motores

# Check hardware connection
1. Confirm 120Ω termination resistor is installed
2. Check if CAN_H/CAN_L wiring is correct
3. Confirm motor power supply is normal
4. Check if baud rate setting matches

# Verify connection with candump
candump can0
# Manually rotate motor, should see feedback messages

4. Comunicação Instável

# Check signal quality
candump can0 -tA
# View error frame count

# Adjust sampling point
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 sample-point 0.875
sudo ip link set can0 up

5. Erros de Compilação

# Python dependency issues
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# C++ compilation errors
sudo apt install build-essential
sudo apt install libcan-dev

# Rust compilation errors
rustup update
cargo clean && cargo build --release

Dicas de Depuração

1. Use o Wireshark para Análise de Comunicação CAN

# Install wireshark
sudo apt install wireshark

# Start packet capture
sudo wireshark -i can0

2. Monitoramento em Tempo Real do Status do Motor

# Python continuous monitoring
python3 can_motor_scanner.py --monitor 60

# C++ real-time viewing
./can_motor_scanner 1 14 | grep "Found motor"

3. Análise de Protocolo

# Send raw CAN commands
import can
bus = can.interface.Bus(channel='can0', interface='socketcan')
msg = can.Message(arbitration_id=0x8001, data=[0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50])
bus.send(msg)

Controlando Motores com reComputer Mini Jetson Orin

Atualmente, as interfaces de comunicação CAN mais comumente usadas para motores no mercado são conectores XT30(2+2) e JST. Nossos dispositivos reComputer Mini Jetson Orin e reComputer Robotics são equipados com portas duplas XT30(2+2) e interfaces CAN baseadas em JST, proporcionando compatibilidade perfeita.

reComputer Mini:

reComputer Robotics

Para mais detalhes sobre o uso de CAN, consulte este wiki.

Habilitando a Interface CAN

Passo 1: Antes de usar CAN0 e CAN1, remova a tampa inferior e defina ambos os resistores de terminação de 120Ω para a posição ON.

Passo 2: Conecte o motor diretamente ao CAN0 do reComputer Mini através da interface XT30(2+2).

dica

Os pinos H/L da interface CAN do reComputer Mini são opostos aos do motor, portanto as conexões H/L no chicote XT30 2+2 precisam ser invertidas.

perigo

Esta solução de alimentação é adequada apenas para aprendizagem e teste com um único motor. Para aplicações com vários motores, projete uma placa de alimentação independente para isolar a fonte de alimentação do Jetson da fonte de alimentação do motor, a fim de evitar que grandes correntes passem diretamente pelo Jetson.

Habilitando a Comunicação CAN do Jetson

Abra um terminal e insira o seguinte comando para puxar o pino GPIO para nível alto e ativar o CAN0:

gpioset --mode=wait 0 43=0

Se estiver usando o CAN1 da interface JST, puxe o pino 106 para nível alto:

gpioset --mode=wait 0 106=0

Mantenha este terminal aberto e crie um novo terminal para configurar o CAN0:

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

Controle em Python

  • Instalar Ambiente Python
pip install python-can numpy
  • Criar Diretório de Scripts
mkdir -p ~/hightorque/scripts
  • Criar Arquivo hightorque_motor.py
cd ~/hightorque/scripts
touch hightorque_motor.py

Copie o código a seguir para o arquivo hightorque_motor.py.

hightorque_motor.py
import can
import numpy as np
from time import sleep
from enum import IntEnum

class MotorType(IntEnum):
"""Motor Type Enum"""
HT5046 = 0 # 5046 Motor
HT4538 = 1 # 4538 Motor
HT5047_36 = 2 # 5047/6056 Dual-pole 36 Reduction Ratio
HT5047_9 = 3 # 5047 Single-pole 9 Reduction Ratio

class ControlMode(IntEnum):
"""Control Mode Enum"""
NORMAL = 0 # Normal Mode
TORQUE = 1 # Torque Mode
COOPERATIVE = 2 # Cooperative Control Mode

class Motor:
def __init__(self, motor_type: MotorType, slave_id: int, master_id: int):
"""
Initialize Motor Object
:param motor_type: Motor Type
:param slave_id: Slave ID
:param master_id: Master ID
"""
self.motor_type = motor_type
self.slave_id = slave_id
self.master_id = master_id
self.position = 0
self.velocity = 0
self.torque = 0
self.temperature = 0

# Set Torque Conversion Parameters Based on Motor Type
if motor_type == MotorType.HT5046:
self.torque_k = 0.005397
self.torque_d = -0.455107
elif motor_type == MotorType.HT4538:
self.torque_k = 0.004587
self.torque_d = -0.290788
elif motor_type == MotorType.HT5047_36:
self.torque_k = 0.004563
self.torque_d = -0.493257
elif motor_type == MotorType.HT5047_9:
self.torque_k = 0.005332
self.torque_d = -0.072956

def update_status(self, position: float, velocity: float, torque: float, temperature: float):
"""Update Motor Status"""
self.position = position
self.velocity = velocity
self.torque = torque
self.temperature = temperature

class MotorControl:
def __init__(self, channel: str, bitrate: int = 1000000):
"""
Initialize Motor Controller
:param channel: CAN Channel
:param bitrate: CAN Baud Rate
"""
self.bus = can.interface.Bus(channel=channel, bustype='socketcan', bitrate=bitrate)
self.motors = {}

def add_motor(self, motor: Motor):
"""Add Motor to Controller"""
self.motors[motor.slave_id] = motor

def __send_data(self, motor_id: int, data: bytes):
"""
Send CAN Data
:param motor_id: Motor ID
:param data: Data to Send
"""
msg = can.Message(
arbitration_id=0x8000 | motor_id,
data=data,
is_extended_id=True
)
self.bus.send(msg)

def enable(self, motor: Motor):
"""Enable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)

def disable(self, motor: Motor):
"""Disable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)

def set_zero_position(self, motor: Motor):
"""Set Motor Zero Position"""
data = bytes([0x40, 0x01, 0x04, 0x64, 0x20, 0x63, 0x0a])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(1.0) # Wait 1 second
self.save_settings(motor)

def save_settings(self, motor: Motor):
"""Save Motor Settings to Flash"""
data = bytes([0x05, 0xb3, 0x02, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_position(self, motor: Motor, position: float, torque: float):
"""
Position Control
:param motor: Motor Object
:param position: Target Position (Unit: 0.0001 turns)
:param torque: Torque Limit
"""
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07]) + pos_bytes + bytes([0x80, 0x00]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_velocity(self, motor: Motor, velocity: float, torque: float):
"""
Velocity Control
:param motor: Motor Object
:param velocity: Target Velocity (Unit: 0.00025 turns/second)
:param torque: Torque Limit
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07, 0x00, 0x80]) + vel_bytes + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_torque(self, motor: Motor, torque: float):
"""
Torque Control
:param motor: Motor Object
:param torque: Target Torque
"""
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0x13]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_cooperative(self, motor: Motor, position: float, velocity: float, torque: float):
"""
Cooperative Control (Position, Velocity, Torque Simultaneous Control)
:param motor: Motor Object
:param position: Target Position (Unit: 0.0001 turns)
:param velocity: Target Velocity (Unit: 0.00025 turns/second)
:param torque: Torque Limit
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x35]) + vel_bytes + tqe_bytes + pos_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def read_motor_status(self, motor: Motor):
"""Read Motor Status"""
data = bytes([0x17, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.01) # Wait for Data Reception

# Receive and Parse Data
msg = self.bus.recv(timeout=0.1)
if msg and msg.arbitration_id == (0x8000 | motor.slave_id):
data = msg.data
if len(data) >= 8 and data[0] == 0x27:
position = int.from_bytes(data[2:4], 'little')
velocity = int.from_bytes(data[4:6], 'little')
torque = int.from_bytes(data[6:8], 'little')
motor.update_status(position, velocity, torque, 0)

def periodic_read_status(self, motor: Motor, period_ms: int):
"""
Set Periodic Motor Status Reading
:param motor: Motor Object
:param period_ms: Period (milliseconds)
"""
period_bytes = int(period_ms).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0xb4, 0x02, 0x00]) + period_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def close(self):
"""Close CAN Bus"""
self.bus.shutdown()
  • Criar Arquivo hightorque_test.py

Copie o código a seguir para o arquivo hightorque_test.py.

hightorque_test.py
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import math
import numpy as np
from hightorque_motor import Motor, MotorControl, MotorType

# Configuration Parameters
NUM_MOTORS = 2 # Number of Motors to Control
CAN_INTERFACE = "can0" # CAN Interface Name
CAN_BITRATE = 1000000 # CAN Baud Rate
MOTOR_TYPE = MotorType.HT5047_36 # Motor Type

# Sine Wave Parameters
FREQUENCY = 0.1 # Frequency (Hz)
AMPLITUDE = 2500 # Amplitude (0.0001 turns)
OFFSET = 2500 # Offset to Ensure Positive Position
DURATION = 60.0 # Run Duration (s)

def main():
# Create Motor Control Object
controller = MotorControl(channel=CAN_INTERFACE, bitrate=CAN_BITRATE)

try:
# Create and Add Motors
motors = []
for i in range(NUM_MOTORS):
motor = Motor(MOTOR_TYPE, slave_id=i+1, master_id=0)
controller.add_motor(motor)
motors.append(motor)

# Enable Motor
print(f"Enabling Motor {i+1}...")
controller.enable(motor)
time.sleep(1) # Wait for Motor Enable

# Set Zero Position
print(f"Setting Motor {i+1} Zero Position...")
controller.set_zero_position(motor)
time.sleep(1)

# Save Settings to Flash
print(f"Saving Motor {i+1} Settings...")
controller.save_settings(motor)
time.sleep(1)

# Read Initial Status
controller.read_motor_status(motor)
print(f"Motor {i+1} Initial Status:")
print(f"Position: {motor.position * 0.0001:.4f} turns")
print(f"Velocity: {motor.velocity * 0.00025:.4f} turns/second")
print(f"Torque: {motor.torque * motor.torque_k + motor.torque_d:.4f} Nm")

# Start Sine Wave Position Control
print("\nStarting Sine Wave Position Control...")
start_time = time.time()
while time.time() - start_time < DURATION:
current_time = time.time() - start_time

# Calculate Sine Wave Position with Offset to Ensure Positive
position = AMPLITUDE * math.sin(2 * math.pi * FREQUENCY * current_time) + OFFSET

# Control All Motors
for motor in motors:
# Use Position Control Mode with Max Torque of 1000
controller.control_position(motor, position=int(position), torque=1000)

# Control Frequency
time.sleep(0.001) # 1kHz Control Frequency

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram Interrupted by User")
finally:
# Disable All Motors
for motor in motors:
print(f"Disabling Motor {motor.slave_id}...")
controller.disable(motor)

# Close CAN Bus
controller.close()
print("CAN Bus Closed")

if __name__ == "__main__":
main()

  • Execute hightorque_test.py
python hightorque_test.py

Cenários de Uso Recomendados

  • Python: Protótipo rápido, verificação de algoritmos, experimentos de ensino
  • C++: Ambiente de produção, requisitos de alto desempenho, sistemas de controle em tempo real
  • Rust: Ambiente de produção, requisitos de segurança de memória, projetos de manutenção de longo prazo

Escolha o Idioma Certo

  • Iniciantes: Python - Simples e fácil de usar, início rápido
  • Desenvolvimento de Produto: C++ - Alto desempenho, controle em tempo real
  • Projetos de Longo Prazo: Rust - Seguro em relação à memória, recursos modernos de linguagem

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...