📄️ Solução de Detecção de Armas com IA para Alertas em Tempo Real na Borda
Sistema de detecção de armas com IA de borda baseado em Frigate-on-Jetson e Node-RED, com suporte às plataformas Jetson e reComputer R2000 (Hailo).
📄️ Reconhecimento de Comportamento de Lagostim
Documento de Engenharia de Reconhecimento de Comportamento e Briga de Lagostim em Aquicultura: pipeline em funil de 4 estágios, rede de mosaico temporal de 8 quadros, votação de sexo em múltiplos quadros, implantação automatizada com solution-cli, matriz de runtime, protocolos MQTT/WS e benchmarks em campo
📄️ Detecção de Quedas com IA no Dispositivo
Construindo um sistema local de alerta de quedas para cuidados a idosos, residências assistidas e cuidados domiciliares — quais dispositivos você precisa, como implantá-lo, quais interfaces ele expõe e dados medidos em sete dispositivos
📄️ Inspeção de Montagem em Borda
Inspeção de montagem no dispositivo — comparação de peças ausentes contra uma lista de itens esperados de referência, medição de dimensões calibrada por ArUco e um único veredito OK/NG enviado ao CLP via Modbus TCP e ao MES via MQTT. Hardware, visão geral da implantação, contratos de saída e dados medidos.
📄️ Alertas de Segurança na Borda
Construa um sistema local de alertas de zona restrita, cruzamento de linha e permanência para uma planta, armazém ou porta de sala de servidores — quais hardwares você precisa, como implantá-lo, quais interfaces ele expõe e medições de tempo e throughput em três hosts.
📄️ Análise de Postura para Reabilitação
Documento de engenharia de Análise de Postura para Reabilitação com IA de Borda: retreinamento de topologia anatômica de 33 pontos-chave, máquina de estados com histerese, medição de ângulo de ADM, mecanismo de alerta de compensação, modelos em cascata secundária de mão/pé, implantação automatizada com solution-cli, protocolos WebSocket/EMR e benchmarks de borda
📄️ Mapa de Calor de Fluxo de Pessoas em Varejo
Construindo um mapa de calor local de fluxo de pessoas para lojas e espaços de exposição — quais dispositivos você precisa, como implantá-lo, quais interfaces ele expõe e taxas de quadros medidas em três dispositivos
📄️ Acesso Facial em Loja Não Tripulada
Controle de acesso facial para uma porta sem atendimento — quais hardwares você precisa, como implantá-los, quais interfaces ele expõe e tempos medidos de ativação da biblioteca facial, abertura da porta e rejeições
📄️ Mapa de Calor do Fluxo de Pessoas com Home Assistant
Quer visualizar o fluxo de pessoas em um espaço? Você pode fazer isso facilmente com o Home Assistant combinado com um mapa de calor de planta baixa. Esta solução permite sobrepor dados de hora-pessoa em uma planta, oferecendo uma visão rápida da utilização do espaço.
📄️ Inspeção de Defeitos de Superfície na Borda
Inspeção de defeitos em superfícies de aço no dispositivo — seis classes de defeitos, um veredito OK/NG entregue ao CLP via Modbus TCP e ao MES via MQTT, em um Jetson Orin ou um reComputer série R2000 com um Hailo-8. Hardware, visão geral da implantação, contratos de saída e dados medidos.
📄️ Classificação de Resíduos na Borda
Classificação de resíduos no dispositivo, no ponto de descarte — um gatilho, uma imagem, oito classes de material e a categoria chinesa de descarte em quatro vias via MQTT, com um callback GPIO para uma portinhola. Hardware, visão geral da implantação, contratos de saída e todos os limites medidos.
📄️ Reconhecimento de Produtos na Borda
Reconhecimento de produtos de supermercado na borda — um detector de classe única, uma galeria de embeddings que registra um novo SKU a partir de fotografias em vez de um treino, de que hardware precisa, como é implantado, os dados medidos por placa e detalhes de implementação para engenheiros
📄️ Edge License Plate Recognition
Reconhecimento de placas e abertura de cancelas por lista branca com suas câmeras de portão existentes e um host de borda — hardware, implantação, interfaces e dados medidos em hosts Jetson e RK
📄️ Parking Vehicle Counting
Conte entradas e saídas de estacionamentos com suas câmeras de portão existentes e publique em tempo real as vagas livres — hardware, implantação, interfaces e dados medidos em hosts Jetson e RK
📄️ Parking Occupancy Detection
Informe cada vaga de estacionamento como ocupada ou livre com as câmeras IP que você já tem no estacionamento — hardware, implantação, interfaces e dados medidos de múltiplos streams em hosts Jetson e RK
📄️ Rastreamento e Contagem de Multidões
Introduz uma demonstração de IA de rastreamento de multidões no Jetson