Pular para o conteúdo principal

Hub de Recursos do JetPack 7.2

Capa do Hub de Recursos do JetPack 7.2

Esta página organiza os recursos do JetPack 7.2 atualmente disponíveis para produtos NVIDIA Jetson da Seeed Studio. Use-a como ponto de partida para entender a nova pilha de software, selecionar uma imagem compatível, migrar um projeto existente do JetPack 6.x, restaurar drivers de periféricos e implantar cargas de trabalho de IA otimizadas.

info

JetPack 7.2 usa Jetson Linux 39.2, um sistema de arquivos raiz Ubuntu 24.04 e kernel Linux 6.8. O NVIDIA Jetson Linux 39.2 oferece suporte às famílias de plataformas Jetson Orin e Jetson Thor.

O que há de novo no JetPack 7.2?​

JetPack 7.2 é mais do que uma atualização de sistema operacional. Ele estende a arquitetura de software JetPack 7 para o Jetson Orin e adiciona recursos de plataforma para IA agentic, personalização de Linux para produção, otimização de memória e inferência de borda de maior desempenho.

IA Agentic e Fluxos de Trabalho de Desenvolvimento​

  • Pronto para NVIDIA NemoClaw: o JetPack 7.2 fornece as dependências de plataforma necessárias para instalação do NemoClaw com um único comando e orquestração de modelos local ou em nuvem.
  • Habilidades de agente Jetson: a NVIDIA fornece fluxos de trabalho reutilizáveis no lado do dispositivo e do BSP para personalização do Jetson Linux, otimização de memória, benchmarking de modelos, seleção de pacotes e prototipagem de aplicações.
  • Implantação nativa em nuvem: a pilha JetPack continua a oferecer suporte a fluxos de trabalho de desenvolvimento e implantação conteinerizados para serviços de borda.

Arquitetura de Plataforma​

  • Suporte ao Jetson Orin no JetPack 7: o JetPack 7.2 traz a pilha de software JetPack 7 para a família Jetson Orin, mantendo o suporte ao Jetson Thor.
  • Instalação unificada via ISO: o Jetson Linux 39.2 introduz um caminho de instalação unificado baseado em ISO para kits de desenvolvimento Jetson Orin e Jetson Thor compatíveis.
  • Alinhamento com SBSA: o Jetson Thor segue o modelo de software Server Base System Architecture, melhorando a portabilidade entre plataformas Arm de classe servidor.

Yocto​

  • Suporte oficial ao Yocto Project: receitas OpenEmbedded/Yocto validadas pela NVIDIA fornecem um caminho para imagens Linux reproduzíveis, personalizadas e orientadas à produção.

Desempenho, Memória e Isolamento​

  • Jetson AGX Orin 32GB Super Mode: o JetPack 7.2 adiciona o modo de energia MAXN_SUPER para configurações compatíveis do Jetson AGX Orin 32GB.
  • Fluxos de trabalho de eficiência de memória: as habilidades de agente Jetson podem auditar e reduzir partições reservadas do bootloader, reservas de kernel e consumo desnecessário de memória em espaço de usuário.
  • GPU Multi-Instance no Jetson Thor: MIG está disponível como prévia de tecnologia em configurações compatíveis do Jetson Thor T5000 para execução isolada de múltiplas cargas de trabalho.
atenção

Alguns recursos do JetPack 7.2 são específicos da plataforma. O comportamento específico de MIG e SBSA se aplica ao Jetson Thor, enquanto MAXN_SUPER se aplica a configurações compatíveis do Jetson AGX Orin 32GB. Confirme o módulo, a placa carrier, o BSP, a fonte de alimentação e o projeto térmico antes de habilitar um novo modo de energia ou aceleração.

Linha de Base de Software do JetPack 7.2​

CamadaLinha de base do JetPack 7.2Impacto na migração
Jetson Linux39.2Reconstrua módulos de kernel out-of-tree e personalizações de BSP.
Sistema de arquivos raizUbuntu 24.04Revalide nomes de pacotes, repositórios, ambientes Python e serviços de sistema.
Kernel Linux6.8Reconstrua drivers de câmera, Wi-Fi, fieldbus e periféricos personalizados com os novos headers.
Geração CUDACUDA 13Reconstrua aplicações CUDA e não reutilize binários do JetPack 6.x sem validação.
Engines TensorRTPilha TensorRT do JetPack 7.2Reconstrua engines TensorRT serializadas na pilha de software de destino.
Plataformas compatíveisJetson Orin e Jetson ThorUse o BSP correto, flags de toolchain e suporte de precisão para a arquitetura de GPU de destino.

Mapa do Ecossistema JetPack 7.2​

Esta coleção é intencionalmente limitada ao material do JetPack 7.2. Artigos existentes são copiados para a árvore JetPack_7_2 e usam um slug _bk para que a série possa ser revisada, atualizada, traduzida e lançada de forma independente das páginas originais do Wiki.

Recurso do JetPack 7.2Recurso incluído
Arquitetura de software unificada Orin e ThorPlataforma Unificada, ISO e SBSA (planejado)
Migração para Ubuntu 24.04, Linux 6.8 e CUDA 13Análise Detalhada do JetPack 7.2 e Guia de Migração (planejado)
IA agentic e habilidades reutilizáveis do JetsonPrototipagem Rápida com NVIDIA Skills e NemoClaw no Jetson Thor
YoctoConstruir e Gravar uma Imagem Yocto
Inferência de maior desempenho com TensorRT Edge-LLMImplantar TensorRT Edge-LLM no JetPack 7.2
Menor uso de memória do sistema e de LLMOtimização de Memória do JetPack 7.2
DeepStream 9.1 e fluxos de trabalho de vídeo em linguagem naturalDeepStream no JetPack 7.2
AGX Orin MAXN_SUPER e Thor MIGMAXN_SUPER e MIG (planejado)
Transição de drivers para o kernel 6.8Configuração de Módulo Sem Fio no JetPack 7.2 e Compatibilidade de Câmera e Multimídia (planejado)

Gravação & OTA​

RecursoCobertura
Análise Detalhada do JetPack 7.2Mudanças de plataforma, comparação com JetPack 6.2, impacto na migração e resultados de inferência no AGX Orin.
Gravação e Atualização OTA para JetPack 7.2Gravação limpa, requisitos de OTA baseada em imagem, verificação de versão e escolha de implantação.
Guia de Migração do JetPack 6.x para JetPack 7.2Planejado: backup, reconstrução de dependências, testes de aceitação, rollback e migração de frota.
Plataforma Unificada, ISO e SBSA do JetPack 7.2Planejado: instalação unificada, diferenças entre Orin/Thor e comportamento SBSA do Thor.
JetPack 7.2 MAXN_SUPER e MIGPlanejado: modo de desempenho do AGX Orin e isolamento de cargas de trabalho no Thor.

Drivers do Kernel 6.8 e Multimídia​

RecursoCobertura
Guia de Configuração de Módulo Sem Fio no JetPack 7.2Recuperação de driver e firmware no JetPack 7.2 para Intel AX210/AX200 e Realtek RTL8852BE.
Compatibilidade de Câmera e Multimídia no JetPack 7.2Planejado: CSI, GMSL, Argus, V4L2, GStreamer, codecs e validação de múltiplas câmeras.
atenção

Módulos de kernel, drivers de câmera, binários de device-tree e engines TensorRT do JetPack 6.x não devem ser reutilizados diretamente no JetPack 7.2. Reconstrua-os na pilha de software Jetson Linux 39.2.

IA Agentic e Habilidades Jetson​

O JetPack 7.2 expande o fluxo de trabalho do desenvolvedor Jetson além da configuração manual, tornando habilidades de agente reutilizáveis e aplicações agentic locais partes de primeira classe do ecossistema.

RecursoPapel no ecossistema
Prototipagem Rápida no Jetson com NVIDIA SkillsInspeção do dispositivo, verificações de compatibilidade, análise de memória, preparação de ambiente, construção de protótipos e empacotamento.
Controlar o reBot Arm B601 com NemoClaw no Jetson ThorPercepção local, raciocínio com LLM, execução de ferramentas, gerenciamento de serviços e controle físico de IA na plataforma JetPack 7.

Eficiência de Memória​

RecursoCobertura
Otimização de Memória do JetPack 7.2Auditoria baseada em habilidades, recuperação de BSP headless/sem câmera, segurança SWIOTLB, quantização, controle de cache KV e inferência de LLM com menor memória.
Análise Detalhada da Otimização de Memória do JetPack 7.2Linha de base da plataforma vs JetPack 6.2, orçamento de memória de LLM (pesos, runtime, cache KV), caminho de otimização em quatro camadas e observações de campo reproduzíveis.

Yocto​

RecursoPapel no ecossistema
Construir e Gravar Yocto para Placas Carrier Jetson da SeeedConstrução reproduzível de imagens OpenEmbedded/Yocto para placas carrier Jetson da Seeed compatíveis.

Implantação de IA & Aplicações​

RecursoCobertura
Implantar TensorRT Edge-LLM no JetPack 7.2Exportação de modelos no JetPack 7.2, alvos de build Orin/Thor, geração de engines e inferência em C++.
Monitoramento de Visão Industrial no JetPack 7.2Monitoramento com YOLO e VLM verificado em reComputer Industrial e reServer Industrial com L4T 39.2.
DeepStream no JetPack 7.2Instalação do DeepStream 9.1, habilidades agentic, criação de pipelines em linguagem natural, integração com VLM, migração e planejamento de memória.
Implantar GR00T N1.7 Full-Weight no JetPack 7.2 e AGX OrinImplantação TensorRT validada com sete engines, verificação numérica, inferência offline e configuração de caminhos portáveis para AGX Orin.

Engines serializadas e plugins TensorRT personalizados devem ser reconstruídos na pilha de software JetPack 7.2 de destino.

Cobertura Ainda Reservada​

Recurso do JetPack 7.2Página reservada
Migração completa do JetPack 6.x e rollbackGuia de Migração
ISO unificada, divisão Orin/Thor e SBSAPlataforma Unificada, ISO e SBSA
MAXN_SUPER, MIG e isolamento de desempenhoMAXN_SUPER e MIG
CSI/GMSL e multimídia aceleradaCompatibilidade de Câmera e Multimídia

Ordem de migração recomendada​

  1. Confirme que o produto Seeed de destino possui um BSP ou imagem JetPack 7.2.
  2. Faça backup dos dados do aplicativo, arquivos de calibração, volumes de contêiner e fontes personalizadas de device-tree.
  3. Grave o JetPack 7.2 e valide a inicialização, o armazenamento, a rede e o modo de recuperação.
  4. Restaure drivers fora da árvore para Wi-Fi, câmera, CAN, EtherCAT ou outros, com builds do JetPack 7.2.
  5. Recompile aplicativos CUDA, plugins TensorRT e mecanismos TensorRT.
  6. Valide o aplicativo no modo de energia original antes de ativar MAXN_SUPER ou outros modos de desempenho.
  7. Registre o uso de memória, temperatura, consumo de energia, latência e throughput antes de colocar o dispositivo em produção.

Referências oficiais da NVIDIA​

Suporte técnico e discussão sobre produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...