Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reComputer Robotics J601

Robótica e IA Física · NVIDIA Jetson AGX Thor

Conecte percepção e controle em uma única placa carrier para robótica

A placa carrier reComputer Robotics J601 oferece suporte aos módulos NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 e T4000 para percepção multicâmera, fusão de sensores e desenvolvimento de IA incorporada. Combine Ethernet de alta velocidade, expansão de câmera GMSL2 e I/O de robótica isolado com a plataforma de software Jetson.

Placa carrier reComputer Robotics J601 para módulos NVIDIA Jetson AGX Thor
Até 2070 TFLOPSDesempenho de IA com um módulo Jetson AGX Thor T5000
Até 4× 10GbEQuatro portas RJ45 com T5000; três com T4000
Até 8× GMSL2Entrada multicâmera por meio de duas placas de extensão GMSL
19–48 V DCEntrada de ampla faixa por meio de um conector de energia XT30

Escolha sua configuração Jetson​

A J601 é uma placa carrier. Selecione um módulo Jetson AGX Thor compatível, um SSD NVMe e uma solução de resfriamento para o seu projeto. Os nomes J6015 e J6014 abaixo identificam as configurações específicas de módulo e os pacotes BSP usados neste guia.

Configuração T5000

reComputer Robotics J6015

Use o BSP T5000 para a configuração com quatro portas 10GbE ativas e quatro interfaces CAN isoladas.

AGX Thor T50004× 10GbE4× CAN FD
Configuração T4000

reComputer Robotics J6014

Use o BSP T4000 para a configuração com três portas 10GbE ativas e duas interfaces CAN isoladas.

AGX Thor T40003× 10GbE2× CAN FD

Módulos compatíveis: NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 e NVIDIA Jetson AGX Thor T4000.

Por que reComputer Robotics J601​

Percepção multicâmeraPlacas de extensão GMSL suportam até oito câmeras GMSL2 para percepção ao redor e fusão de sensores.
Rede de alta velocidadeAté quatro conexões RJ45 10GbE transportam dados entre sensores, nós de computação e sistemas de desenvolvimento.
I/O para robóticaCAN FD isolado, RS-232/422/485, I2C, I2S e I/O digital conectam controladores, sensores e atuadores.
Expansão modularM.2 Key M suporta um SSD NVMe 2280; Key E e Key B suportam módulos Wi-Fi/Bluetooth e 4G/5G compatíveis.
Conectividade para desenvolvimentoQuatro portas USB 3.2 Type-A e HDMI 2.1 conectam periféricos e um monitor, com portas USB-C separadas para depuração e recuperação.
Fluxos de trabalho de IA físicaDesenvolva no Jetson com frameworks como NVIDIA Isaac, ROS, PyTorch e Hugging Face, seguindo os requisitos de plataforma de cada framework.

Especificações​

Interface / PropriedadePlaca carrier J601
Compatibilidade de móduloNVIDIA Jetson AGX Thor T5000 / T4000
Tamanho da PCB168 mm x 155 mm (sem o módulo Jetson AGX Thor)
Display1x HDMI 2.1
USB4x USB 3.2 Type-A (10Gbps, Host), 1x USB 2.0 Type-C (Debug), 1x USB 3.0 Type-C (Recovery)
Ethernet4x RJ45 10GbE com T5000; 3x RJ45 10GbE com T4000
M.2 Key M1x M.2 Key M para SSD NVMe 2280 PCIe Gen 4
M.2 Key E1x M.2 Key E para módulo Wi-Fi M.2 2230
M.2 Key B1x M.2 Key B para módulo 4G/5G
Serial1x RS-232/422/485 (conector DB9)
Portas JST4x CAN com T5000 ou 2x CAN com T4000, 1x RS-485, 1x I2S, 1x I2C, 4x GPI e 4x GPO
Áudio1x entrada de microfone e 1x saída de áudio
Ventoinha1x conector de ventoinha de 4 pinos (12V PWM)
RTC1x header RTC de 2 pinos
LEDs1x LED PWR verde, 1x LED SSD verde e 1x LED USR RGB
Botões1x botão Recovery e 1x botão Reset
GMSL2x conectores Mini-Fakra para até 8x câmeras GMSL2
Temperatura de operação-10°C a 60°C com pasta térmica; -10°C a 55°C com um pad térmico
Fonte de alimentaçãoXT30, 19V a 48V DC
JetPackJetPack 7.1

Visão geral de hardware​

IndicadorCorFunção
PWRVerdeIndicador de energia
SSDVerdeIndicador de atividade de armazenamento
USRRGBLED de status controlável pelo usuário

Para pinagens de conectores, fiação, testes de interface e controle do LED RGB, abra Hardware & I/O.

Gravar o JetPack​

Este fluxo de trabalho instala JetPack 7.1 (L4T 38.4.0) em um SSD NVMe na placa carrier J601. Escolha o BSP para o módulo instalado: J6015 para T5000 ou J6014 para T4000.

cuidado

A gravação apaga os dados no SSD NVMe de destino. Faça backup dos dados importantes antes de começar e mantenha a alimentação e o USB conectados até a conclusão da gravação.

1

Prepare o equipamento

Etapa 1 · Configure o host Ubuntu e o hardware de destino

Prepare o seguinte equipamento:

  • Placa carrier J601 com um módulo Jetson AGX Thor T5000 ou T4000 e resfriamento adequado
  • SSD NVMe M.2 2280 instalado no slot Key M
  • Fonte de alimentação de 19–48 V DC conectada via XT30
  • PC host físico com Ubuntu 22.04 ou 24.04 com pelo menos 220 GB de armazenamento livre
  • Cabo USB Type-C de dados
  • Monitor HDMI, teclado e mouse para o primeiro boot
dica

Um host Ubuntu nativo oferece a experiência de gravação mais confiável. O Seeed Jetson DevelopTool também oferece suporte ao Windows por meio do WSL2; siga seu guia de instalação para configurar o host.

2

Entrar no modo Force Recovery

Etapa 2 · Conecte J4 e verifique o módulo instalado

  1. Com a placa desligada, conecte o PC host à porta USB 3.0 Type-C de recuperação/gravação (J4). A porta USB 2.0 Type-C de depuração (J3) é um conector separado.
  2. Pressione e segure RECOVERY.
  3. Conecte a fonte de alimentação CC de 19–48 V através do conector XT30.
  4. Solte RECOVERY após dois segundos.
  5. Execute o seguinte comando no host Ubuntu:
lsusb
ConfiguraçãoMóduloID USB de recuperação esperado
J6015AGX Thor T50000955:7026 NVIDIA Corp.
J6014AGX Thor T40000955:7226 NVIDIA Corp.
Conexões da porta USB-C de gravação e botão de recuperação da J601Saída do comando lsusb no host Ubuntu enquanto uma J601 está em Force Recovery Mode

Se o ID esperado não aparecer, verifique o cabo de dados e a porta de recuperação e repita a sequência de recuperação antes de continuar.

3

Preparar o BSP correspondente

Etapa 3 · Escolha gravação via software ou linha de comando

Instale e inicie o Seeed Jetson DevelopTool, depois prepare o firmware:

  1. Abra Flash Center e selecione reComputer J601 e JetPack 7.1 (L4T 38.4.0).
Flash Center do Jetson DevelopTool com reComputer J601 selecionado
  1. Confirme a fiação de recuperação da Etapa 2.
Conexões de energia e USB da J601 para o Jetson DevelopTool
  1. Clique em Detect Device, confirme o módulo instalado e clique em Next.
Jetson DevelopTool detectando o módulo AGX Thor
  1. Clique em Download / Prepare BSP. A ferramenta faz o download do firmware, verifica o checksum SHA-256 e extrai o pacote.
Jetson DevelopTool baixando e preparando o BSP da J601
Assista ao tutorial de gravação com o Jetson DevelopTool
4

Gravar o SSD NVMe

Etapa 4 · Use o mesmo método de gravação e seleção de módulo

Clique em Start Flash no Jetson DevelopTool e aguarde até que a interface indique sucesso. Mantenha a fonte de alimentação e o cabo de dados USB conectados durante todo o processo.

5

Concluir a primeira inicialização

Etapa 5 · Configure o Ubuntu e verifique suas interfaces

Conecte o monitor HDMI, o teclado e o mouse e conclua a configuração inicial do sistema Ubuntu. Se a tela de configuração não aparecer após a gravação, desligue e ligue a placa novamente depois que a ferramenta de gravação indicar sucesso.

Exemplo de tela de configuração do Ubuntu na primeira inicialização do Jetson

Continue em Hardware & I/O para verificar seus periféricos ou explore a demonstração de percepção. Os device trees da placa-carregadora da Seeed e os fontes do BSP estão disponíveis em Linux_for_Tegra.

Opcional: explore outras carrier boards Jetson

Após concluir a configuração, você pode explorar downloads de firmware e instruções de gravação para outras carrier boards Jetson da Seeed.

Aplicações​

Comece com um exemplo de percepção com câmera e LiDAR para o reComputer Robotics J601.

Prévia em vídeo da demonstração de percepção com câmera e LiDAR da J601
DetecçãoFusão de SensoresBEV

Percepção com Múltiplas Câmeras e LiDAR

Reproduza seis fluxos de câmera e dados de LiDAR enquanto o Jetson executa detecção com TensorRT, segmentação de pista, fusão geométrica em visão de cima (bird's-eye view) e mapeamento local alinhado à pose, com visualizações sincronizadas no navegador.

Assista à demonstração de percepção​

O repositório documenta a validação em JetPack 7.2 / L4T R39.2, CUDA 13.2 e TensorRT 10.16.2. Siga as instruções de ambiente e implantação dele; o pacote de gravação JetPack 7.1 desta página é uma base de software separada. Gere os engines do TensorRT no dispositivo de destino para as versões de software instaladas.

A demonstração usa dados gravados do nuScenes e fusão geométrica de câmera/LiDAR. Seu mapa local usa poses fornecidas pelo conjunto de dados; a precisão da segmentação no nuScenes não foi avaliada. Consulte o repositório para condições de validação e licenças de conjunto de dados/modelo.

Recursos​

Use estes recursos para integração da placa, projeto mecânico e desenvolvimento de BSP.

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível.

Loading Comments...