Pular para o conteúdo principal

Introdução ao uso da linha reComputer Rugged

Rugged Edge AI · NVIDIA Jetson

Implemente IA onde poeira, água e vibração fazem parte do trabalho

O reComputer Rugged J40 combina o desempenho do NVIDIA Jetson Orin com um gabinete sem ventoinha com classificação IP66 e conectividade M12 com trava. Ele é projetado para implantação confiável de IA de borda em veículos, em portos, em fazendas, no mar e em ambientes industriais.

reComputer Rugged J40 industrial edge AI computer
IP66Vedado contra poeira e jatos de água de alta pressão
Até 100 TOPSDesempenho de IA de borda com Jetson Orin NX 16GB
4× PoE GbEAlimente e conecte câmeras IP industriais
−20°C a 60°COperação sem ventoinha com fluxo de ar de 0,7 m/s

Escolha sua configuração Jetson​

Ambas as configurações usam o mesmo gabinete robusto e o mesmo conjunto de interfaces industriais. Escolha o módulo Jetson de acordo com a carga de trabalho de IA, a necessidade de memória e o orçamento de energia da sua implantação.

Configuração de desempenho

reComputer Rugged J4012

Para visão com múltiplas câmeras, modelos de IA maiores e cargas de trabalho que se beneficiam de maior largura de banda de GPU e memória.

Jetson Orin NX16GB LPDDR5100 TOPS
Configuração de eficiência

reComputer Rugged J3011

Para cargas de trabalho eficientes de percepção, monitoramento, telemetria e controle industrial com perfil de energia reduzido.

Jetson Orin Nano8GB LPDDR540 TOPS

Por que o reComputer Rugged J40​

Conectividade M12 vedadaConectores com trava ajudam a manter energia, rede e E/S estáveis em instalações móveis e externas.
Resfriamento passivo sem ventoinhaSem partes móveis de ventilador, reduzindo a necessidade de manutenção em ambientes empoeirados e permitindo operação silenciosa.
E/S industrialCAN-FD isolado, RS-232/422/485 e E/S digitais conectam-se diretamente a sensores, atuadores e controladores.
Rede pronta para câmerasQuatro portas PoE GbE simplificam sistemas com múltiplas câmeras ao transportar dados e energia pelo mesmo cabo.
Expansão sem fioSlots M.2 Key E e Key B suportam expansão com Wi-Fi, Bluetooth, 5G e GPS.
Implantação em veículos e ambientes externosEntrada de ampla faixa de tensão, resistência à vibração e gabinete IP66 adequam-se a AMRs, veículos, embarcações e equipamentos de campo.

Especificações​

Nome do produtoreComputer Rugged J4012reComputer Rugged J3011
SKU100046979100002634
Módulo NVIDIA JetsonOrin NX 16GBOrin Nano 8GB
Sistema de processamentoDesempenho de IA100 TOPS40 TOPS
GPU1024-core NVIDIA Ampere, 32 Tensor Cores1024-core NVIDIA Ampere, 32 Tensor Cores
CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit, 2MB L2 + 4MB L36-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit, 1.5MB L2 + 4MB L3
Memória16GB 128-bit LPDDR5 @ 102.4 GB/s8GB 128-bit LPDDR5 @ 68 GB/s
ArmazenamentoeMMC—
ExpansãoM.2 Key M (2280) NVMe SSD — 128 GB incluído
E/SEthernet4× GbE PoE PSE (802.3af, M12 à prova d'água) + 1× GbE (M12 à prova d'água)
USB4× USB 3.2 Type-A (M12 à prova d'água) + 1× USB 2.0/3.0 Type-C (gravação, tampa à prova d'água) + 1× USB Type-C (debug)
Display1× HDMI (tampa à prova d'água)
CAN2× CAN-FD (isolado, 120 Ω) via M12 A-code 8 pinos
Serial1× RS-232/422/485 via M12 A-code 8 pinos
DI/DO2× DI + 2× DO via M12 12 pinos / 8 pinos
SIM1× slot para cartão Nano SIM
Antena4× conectores de antena SMA à prova d'água
ExpansãoM.2 Key EMódulo Wi-Fi / Bluetooth (opcional)
M.2 Key BMódulo 5G / GPS (opcional)
EnergiaEntrada19–48 V DC via conector M12 B/A-code
ConsumoTípico 25 W, fusível 10 A
AmbienteGrau de proteçãoIP66
Temperatura de operação−20°C a +60°C (com fluxo de ar de 0,7 m/s)
Umidade10–95% UR (sem condensação)
Vibração3 Grms @ 5–500 Hz, aleatório, 1 h/eixo
Dimensões210 mm × 190 mm × 95 mm
CorCinza-prata (estrutura intermediária prata, dissipador preto)
CertificaçãoCE, FCC, RoHS, REACH
Garantia2 anos

Visão geral de hardware​

Indicadores LED​

LEDCorStatusDescrição
PWRVerdeOnDispositivo está ligado
PWRVerdeOffDispositivo está desligado
ACTVerdeFlashingAtividade de acesso ao SSD

Para pinagens de conectores, configuração de interfaces e instruções de expansão, continue para o guia de hardware e E/S.

Gravar o JetPack​

Siga o fluxo de trabalho na ordem. A estrutura numerada mantém a preparação do host, a operação em modo de recuperação e os comandos de terminal juntos em um só lugar.

1

Escolha e baixe o BSP

Etapa 1 · Faça corresponder a imagem exatamente à configuração do Jetson

Baixe o BSP JetPack 5.1.3 (L4T 35.5.0) para o módulo Jetson instalado. Os nomes dos arquivos compactados mantêm o rótulo de versão 5.1.

Produto / Módulo JetsonJetPack / L4TDownload / ArquivoSHA-256
reComputer Rugged J4012
Orin NX 16GB
5.1.3 / 35.5.0Download NX 16GB BSP ↗
mfi_recomputer-rugged-orin-nx-16g-j401-5.1-35.5.0-2026-04-01.tar.gz
78c6ad751ce9bd838fbb69d06e46f3c06f27c5d7ccde0530e0a186291880150a
reComputer Rugged J3011
Orin Nano 8GB
5.1.3 / 35.5.0Download Nano 8GB BSP ↗
mfi_recomputer-rugged-orin-nano-8g-j401-5.1-35.5.0-2026-04-01.tar.gz
ca65466ccaf38e205fdf931a98ce7bb97b1b65a91f38cc69b284beafce099f33

No host Ubuntu, verifique o arquivo baixado com sha256sum e compare a saída completa com o valor correspondente acima:

# Orin NX 16GB (J4012)
sha256sum mfi_recomputer-rugged-orin-nx-16g-j401-5.1-35.5.0-2026-04-01.tar.gz

# Orin Nano 8GB (J3011)
sha256sum mfi_recomputer-rugged-orin-nano-8g-j401-5.1-35.5.0-2026-04-01.tar.gz
atenção

Use a imagem que corresponda tanto à placa-carregadora Rugged quanto ao módulo Jetson instalado. Aguarde o término do download e confirme o SHA-256 antes de extrair o arquivo compactado.

2

Prepare o Equipamento

Etapa 2 · Configure o host Ubuntu e os cabos

Prepare os seguintes itens antes de desconectar ou energizar o dispositivo:

  • reComputer Rugged J4012 ou J3011
  • Fonte de alimentação CC de 19–48 V
  • PC host físico com Ubuntu 20.04 para estes pacotes JetPack 5.1.3
  • Cabo de dados USB Type-C para gravação
  • Monitor externo e cabo HDMI
  • Teclado e mouse
dica

Use um host Ubuntu físico sempre que possível. O passthrough USB em uma máquina virtual pode interromper o processo de gravação.

3

Entrar no Modo Force Recovery

Etapa 3 · Conecte a porta DEVICE e verifique o ID USB

Botão de recuperação e porta DEVICE usados para gravar o reComputer Rugged J40
  1. Conecte um cabo de dados USB Type-C entre a porta DEVICE e o host Ubuntu.
  2. Pressione e segure o botão REC.
  3. Mantendo o REC pressionado, conecte a fonte de alimentação para ligar o dispositivo.
  4. Solte o botão REC.
  5. No host Ubuntu, verifique se o Jetson foi detectado:
lsusb

Saída esperada por configuração:

ProdutoMódulo JetsonID USB esperado
reComputer Rugged J4012Orin NX 16GB0955:7323 NVidia Corp
reComputer Rugged J3011Orin Nano 8GB0955:7523 NVidia Corp

Se o ID esperado não aparecer, reconecte o cabo USB, tente outra porta USB do host e repita a sequência de recuperação antes de continuar.

4

Extrair e Gravar a Imagem

Etapa 4 · Execute o pacote de gravação em massa a partir do host Ubuntu

Altere para o diretório que contém a imagem baixada e extraia o arquivo compactado para o seu módulo:

cd <path-to-image>
# Orin NX 16GB (J4012)
sudo tar xpf mfi_recomputer-rugged-orin-nx-16g-j401-5.1-35.5.0-2026-04-01.tar.gz

# Orin Nano 8GB (J3011): use this archive instead
# sudo tar xpf mfi_recomputer-rugged-orin-nano-8g-j401-5.1-35.5.0-2026-04-01.tar.gz

Entre no diretório BSP extraído que contém tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh e inicie a gravação. Substitua <extracted-bsp-directory> pelo nome real desse diretório:

cd <extracted-bsp-directory>
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Aguarde até que o terminal informe que a gravação foi concluída com sucesso. Em seguida, desconecte o cabo USB, desligue e ligue novamente o reComputer, conecte o monitor e os dispositivos de entrada e conclua a configuração inicial do Ubuntu.

Opcional: Explore Outras Placas-carregadoras Jetson

Após concluir a configuração, você pode explorar downloads de firmware e instruções de gravação para outras placas-carregadoras Jetson da Seeed.

Aplicações​

Explore exemplos de aplicação que combinam o hardware reComputer Rugged J40 com fluxos de trabalho de IA de borda implantáveis. Novos exemplos podem ser adicionados a esta coleção à medida que se tornarem disponíveis.

Aplicações de visão para empilhadeiras industriais com tecnologia reComputer Rugged J401
DetecçãoBenchmark de Inferência

Industrial Forklift Vision

Implemente detecção com múltiplas câmeras, alerta de profundidade, monitoramento do motorista, rastreamento de alvos e cargas de trabalho de inferência Jetson medidas no reComputer Rugged J401.

Recursos​

Use estes arquivos para integração mecânica, revisão de projeto da placa-carregadora, desenvolvimento de BSP e seleção da plataforma Jetson.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível.

Loading Comments...