reComputer Rugged J401 para Visão Industrial
Introdução
Empilhadeiras industriais trabalham em docas de carga, armazéns, pátios externos, câmaras frias e áreas de lavagem. Poeira, água, vibração, mudanças de temperatura e cobertura de rede instável tornam esses locais difíceis para um computador convencional. Um sistema de visão veicular precisa de hardware selado, conectores seguros, alimentação estável para as câmeras e capacidade de computação local suficiente para processar vídeo no próprio veículo.
Empilhadeiras industriais trabalham em condições com poeira, lavagem e câmaras frias, portanto o sistema de visão precisa ir a bordo do veículo em vez de ficar em um rack. O reComputer Rugged J401 coloca um gabinete IP66, conectores M12, quatro portas PoE e um Jetson Orin NX na empilhadeira. Seu gabinete IP66, conectores M12, resistência a vibração, quatro portas PoE e Jetson Orin NX permitem que ele fique próximo às câmeras e execute as cargas de trabalho de visão localmente.
O exemplo abrange quatro tarefas práticas: rastrear um objeto selecionado à frente da empilhadeira, monitorar o ponto cego traseiro, verificar fadiga do motorista e uso de capacete, e gravar imagens para revisão posterior. As quatro são gerenciadas a partir de um único console web.

Este projeto é um protótipo de assistência, não um sistema de segurança funcional. Ele não possui certificação de segurança e não deve substituir as verificações do próprio operador. A visualização de alerta traseiro informa SYSTEM ERROR se a câmera ou o pipeline de inferência falhar.
Pré-requisitos
- reComputer Rugged J4012 / J3011
- JetPack 5.1.3 já instalado
- Câmera POE / Câmera USB
- Conexão com a Internet para download de pacotes e modelos
- Recomendado pelo menos 30 GB de armazenamento livre
Aplicações de Visão para Empilhadeiras Industriais
Este caso usa duas câmeras POE de 48 V e uma câmera USB. Dependendo de diferentes cenários, essas câmeras podem ser livremente substituídas.
Conexão de hardware

Rastreamento de alvo na visão frontal
Durante o manuseio de paletes, o operador pode precisar manter uma determinada carga ou área de trabalho em vista enquanto a empilhadeira se move. A aplicação frontal usa EfficientTAM para rastreamento por clique-para-segmentar. O operador seleciona um alvo no vídeo, e o sistema segue seu contorno nos quadros posteriores.

Este é um rastreamento interativo, não reconhecimento automático de objetos. Ele é útil quando o alvo muda de uma tarefa para outra e o operador pode selecioná-lo diretamente.
Alerta de área traseira
O contrapeso e o mastro deixam grandes pontos cegos ao redor de uma empilhadeira. Uma câmera PoE voltada para trás usa Depth Anything V2 para estimar a profundidade da cena e um detector de pessoas para monitorar a área de trabalho atrás do veículo. A interface informa SAFE, WARNING ou DANGER de acordo com os limites de distância configurados.

A estimativa de profundidade monocular tem limitações. A distância real não é confiável. É necessário ajustar o limite de alarme com base nas condições e requisitos do local!
Monitoramento do motorista e EPI
Uma câmera na cabine pode verificar condições que não são visíveis do lado de fora. Pontos de referência faciais do MediaPipe fornecem sinais relacionados à fadiga, enquanto um modelo separado verifica o uso de capacete. Quando o algoritmo do modelo detecta fadiga do motorista durante a operação, ele ativa uma luz de alerta para avisar o motorista e evitar grandes acidentes de segurança causados por direção fatigada.

Gravação multicâmera
Podemos exibir imagens de monitoramento de diferentes perspectivas em um único painel, tornando conveniente monitorar a situação em tempo real.

Visão geral do sistema
| Aplicação | Câmera | Método de visão |
|---|---|---|
| Frontal | PoE RTSP | Rastreamento por clique-para-segmentar com EfficientTAM |
| Traseira | PoE RTSP | Alerta de profundidade métrica com Depth Anything V2 com estados SAFE, WARNING, DANGER e SYSTEM ERROR |
| Cabine | USB UVC | Detecção de fadiga com MediaPipe e status de capacete |
| Gravação | Qualquer câmera configurada | Gravação 1080p H.264 MP4 sem inferência de IA |
O servidor FastAPI inicia e interrompe cada aplicação, impede que duas aplicações abram a mesma câmera e envia os fluxos de vídeo para o navegador. Modelos e câmeras permanecem ociosos até serem solicitados, portanto uma aplicação não utilizada não ocupa memória de GPU.
Implantar a aplicação de exemplo
Etapa 1. Instalar pacotes de sistema
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python3.8-venv python3-opencv libopenblas-base logrotate nodejs npm
python3 -c "import cv2; print([line.strip() for line in cv2.getBuildInformation().splitlines() if 'GStreamer' in line])"
A saída deve mostrar GStreamer: YES. Não substitua o OpenCV do sistema pelo pacote opencv-python do PyPI; esse pacote não fornece o suporte a GStreamer usado para captura RTSP nesta configuração.
Etapa 2. Clonar o projeto e criar o ambiente
git clone https://github.com/zibochen6/rugged_cv_demo.git /home/seeed/workspace/seg_demo
cd /home/seeed/workspace/seg_demo
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
.venv/bin/pip install "numpy==1.24.4"
curl -fL --retry 3 -o /tmp/torch-2.1.0a0+41361538.nv23.06-cp38-cp38-linux_aarch64.whl \
https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/jp/v512/pytorch/torch-2.1.0a0+41361538.nv23.06-cp38-cp38-linux_aarch64.whl
.venv/bin/pip install /tmp/torch-2.1.0a0+41361538.nv23.06-cp38-cp38-linux_aarch64.whl
git clone --branch v0.16.2 --depth 1 https://github.com/pytorch/vision.git /tmp/vision
cd /tmp/vision
MAX_JOBS=4 /home/seeed/workspace/seg_demo/.venv/bin/python setup.py install
cd /home/seeed/workspace/seg_demo
Aponte o ambiente virtual para os pacotes OpenCV e TensorRT do JetPack e, em seguida, instale as dependências do projeto:
SP="$(.venv/bin/python -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])')"
printf "import sys; sys.path.insert(0, '/usr/lib/python3.8/dist-packages')\n" \
> "$SP/_system_opencv_prepend.pth"
.venv/bin/pip install -r requirements-jetson.txt
.venv/bin/pip install -r backend/requirements.txt
cd frontend
npm ci
npm run build
cd ..
Etapa 3. Instalar EfficientTAM e baixar os modelos
mkdir -p third_party checkpoints models/onnx models/tensorrt models/mediapipe
git clone --depth 1 https://github.com/yformer/EfficientTAM.git third_party/EfficientTAM
Efficient_Track_Anything_BUILD_CUDA=0 .venv/bin/pip install \
-e third_party/EfficientTAM --no-build-isolation --no-deps --ignore-requires-python
.venv/bin/pip install --no-deps "ultralytics==8.3.40" "ultralytics-thop==2.0.14"
.venv/bin/pip install "onnx==1.14.1" "matplotlib==3.7.5" "pandas==2.0.3" \
"seaborn==0.13.2" "psutil==6.1.1" "py-cpuinfo==9.0.0" "scipy==1.10.1"
curl -fL --retry 3 -o checkpoints/efficienttam_ti_512x512.pt \
https://huggingface.co/yunyangx/efficient-track-anything/resolve/main/efficienttam_ti_512x512.pt
.venv/bin/huggingface-cli download depth-anything/Depth-Anything-V2-Metric-Indoor-Small-hf \
--local-dir checkpoints/depth_anything_v2_metric_indoor_small
curl -fL --retry 3 -o models/mediapipe/face_landmarker.task \
https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/face_landmarker/face_landmarker/float16/latest/face_landmarker.task
curl -fL --retry 3 -o checkpoints/yolov8n.pt \
https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolov8n.pt
Exportar os modelos ONNX e construir os engines TensorRT
Crie export_depth_onnx.py na raiz do projeto:
import os
import torch
from transformers import DepthAnythingForDepthEstimation
cam_w, cam_h = 2304, 1296
longest, multiple = 518, 14
scale = longest / float(max(cam_h, cam_w))
in_h = max(multiple, (int(round(cam_h * scale)) // multiple) * multiple)
in_w = max(multiple, (int(round(cam_w * scale)) // multiple) * multiple)
output = "models/onnx/depth_metric_small_518.onnx"
model = DepthAnythingForDepthEstimation.from_pretrained(
"checkpoints/depth_anything_v2_metric_indoor_small"
).eval()
class Wrapped(torch.nn.Module):
def __init__(self, depth_model):
super().__init__()
self.depth_model = depth_model
def forward(self, pixel_values):
return self.depth_model(pixel_values=pixel_values).predicted_depth
os.makedirs(os.path.dirname(output), exist_ok=True)
torch.onnx.export(
Wrapped(model),
(torch.zeros((1, 3, in_h, in_w), dtype=torch.float32),),
output,
input_names=["pixel_values"],
output_names=["predicted_depth"],
opset_version=16,
do_constant_folding=True,
)
print("ONNX written:", output)
Exporte os modelos de profundidade e de pessoa e, em seguida, baixe o modelo experimental de capacete:
.venv/bin/python export_depth_onnx.py
.venv/bin/python - <<'PY'
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
result = Path(YOLO("checkpoints/yolov8n.pt").export(
format="onnx", imgsz=640, opset=12, simplify=False, dynamic=False
))
Path("models/onnx/yolov8n_person.onnx").write_bytes(result.read_bytes())
PY
curl -fL --retry 3 -o models/onnx/ppe_hard_hat.experimental.onnx \
https://raw.githubusercontent.com/Sanaurrehmanarain/object-detection-yolov8/main/best.onnx
Compile os três engines no J401. Engines TensorRT são vinculados à arquitetura da GPU e à versão do TensorRT, portanto não copie engines compilados em outro computador.
TRTEXEC=/usr/src/tensorrt/bin/trtexec
[ -x "$TRTEXEC" ] || TRTEXEC="$(command -v trtexec)"
"$TRTEXEC" --onnx=models/onnx/depth_metric_small_518.onnx \
--saveEngine=models/tensorrt/depth_metric_small_518_fp16.engine \
--fp16 --workspace=1024
"$TRTEXEC" --onnx=models/onnx/yolov8n_person.onnx \
--saveEngine=models/tensorrt/yolov8n_person_fp16.engine \
--fp16 --workspace=2048
"$TRTEXEC" --onnx=models/onnx/ppe_hard_hat.experimental.onnx \
--saveEngine=models/tensorrt/ppe_hard_hat_fp16.engine \
--fp16 --workspace=1024
Etapa 4. Instale o serviço e configure as câmeras
Visualize as alterações no sistema antes de instalar o serviço:
sudo ./deploy/install.sh --dry-run
sudo ./deploy/install.sh
Armazene as credenciais RTSP no arquivo de ambiente protegido:
sudo tee /etc/seg-demo/visual-hub.env >/dev/null <<'EOF'
FRONT_CAMERA_URL=rtsp://<user>:<password>@192.168.10.20:554/
REAR_CAMERA_URL=rtsp://<user>:<password>@192.168.10.21:554/
DMS_CAMERA=usb:0
EOF
sudo chmod 600 /etc/seg-demo/visual-hub.env
sudo systemctl start visual-hub
curl -s http://127.0.0.1:8000/api/health
Experimente os aplicativos
Abra o seguinte endereço em um navegador na mesma LAN:
http://<Jetson-LAN-IP>:8000/
Use o seletor de câmera em cada cartão para confirmar as fontes frontal, traseira e da cabine. Uma câmera já em uso fica indisponível para os outros aplicativos até que pare. Teste cada aplicativo separadamente antes de usar Start All.
Rastreie um objeto à frente da empilhadeira
- Selecione a câmera PoE frontal e inicie o aplicativo frontal.
- Clique no objeto ou carga que deve ser rastreado.
- Adicione pontos negativos se a máscara incluir parte do plano de fundo.
- Limpe a seleção antes de escolher outro alvo.
O primeiro carregamento do modelo leva vários segundos. Depois que um alvo é selecionado, a máscara o segue nos quadros posteriores e tenta travar nele novamente se ele sair brevemente do campo de visão.
Verifique a área de trabalho traseira
Selecione a câmera PoE traseira e inicie o aplicativo traseiro. O painel de status alterna entre SAFE, WARNING e DANGER conforme a distância estimada cruza os limites configurados.
Antes de usar a distância exibida, defina os parâmetros intrínsecos da câmera, altura de montagem, inclinação e correção de distância em configs/warning.yaml. Uma câmera ou posição de montagem diferente exige uma nova calibração.
Ative o monitoramento da cabine
Selecione a câmera USB da cabine e inicie o aplicativo da cabine. As verificações de fadiga e de capacete têm chaves separadas. Desative o caminho que não for necessário; o modelo correspondente não será carregado.
Posicione a câmera de forma que o rosto do motorista fique visível sem bloquear a visão do operador. Teste-a sob as mesmas condições de iluminação usadas durante os turnos normais.
Comandos úteis do serviço:
sudo systemctl restart visual-hub
./scripts/run_visual_hub.sh status
./scripts/run_visual_hub.sh stop
journalctl -u visual-hub -f
Desempenho medido
Esses valores foram medidos com os quatro aplicativos em execução em um reComputer Rugged J401 com Jetson Orin NX 16GB. Execute sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks antes de comparar resultados.
| Aplicativo | Configuração | Resultado medido |
|---|---|---|
| Segmentação frontal | EfficientTAM-Ti, 512, PyTorch bf16 | Cerca de 13,2 FPS; o primeiro carregamento leva de 7 a 8 segundos |
| Alerta traseiro | Depth Anything V2 Metric Small, TensorRT FP16 | Cerca de 21 FPS de processamento de profundidade |
| Monitoramento da cabine | Câmera USB 1280x720 | Cerca de 5,4 FPS com verificações de fadiga e capacete |
| Gravação | Três fluxos, nvv4l2h264enc | 3 x 1920x1080 a 15 FPS H.264 |
A vazão real depende da resolução da câmera, modo de energia, temperatura e número de aplicativos ativos.
Solução de problemas
| Sintoma | Verificação | Correção |
|---|---|---|
| A porta 8000 está indisponível | systemctl status visual-hub | Reinicie o serviço e inspecione journalctl -u visual-hub |
Um aplicativo informa CAMERA_BUSY | curl -s http://127.0.0.1:8000/api/hub/status | Pare o aplicativo ou tarefa de gravação que está usando a câmera |
| Uma câmera USB não abre | sudo dmesg | grep -i "not enough bandwidth" | Mova-a para USB 3 ou pare o outro fluxo USB |
| Um fluxo RTSP congela | Verifique frame_age_s no status do aplicativo | Confirme a alimentação da câmera, orçamento PoE, rota de rede e credenciais RTSP |
| A visualização frontal leva vários segundos para aparecer | journalctl -u visual-hub | O primeiro carregamento do modelo EfficientTAM normalmente leva de 7 a 8 segundos |
Para uma câmera ausente no seletor, verifique primeiro o inventário:
curl -s http://127.0.0.1:8000/api/hub/cameras
Adicione fontes RTSP extras em HUB_EXTRA_CAMERAS em /etc/seg-demo/visual-hub.env, ou insira a URL por meio da linha manual no seletor.
Segurança e limites do aplicativo
- O alerta de área traseira usa profundidade monocular, não um sensor físico de distância. Pouca luz, reflexos, objetos transparentes, lente suja ou vibração intensa podem produzir estimativas ruins.
- O monitoramento da cabine usa imagens RGB e regras de temporização fixas. Ele não possui calibração por motorista nem suporte a visão noturna.
- O rastreamento frontal segue um alvo selecionado pelo usuário. Ele não identifica o objeto nem decide se é seguro movê-lo.
- O modelo de capacete é experimental. Revise sua precisão, dados de treinamento e licença antes do uso operacional.
Vídeo de demonstração
Recursos
- reComputer Rugged J40 Datasheet
- Carrier Board Schematic
- PSE Board Schematic
- 3D File
- Linux_for_Tegra Source Code
- NVIDIA Jetson Devices Comparison
- rugged_cv_demo project repository
- EfficientTAM
- Depth Anything V2 Metric Indoor Small
- MediaPipe Face Landmarker
- Getting Started with reComputer Rugged J40
Recursos relacionados
- Interfaces e pinagens do reComputer Robotics J401
- Implementar comunicação EtherCAT no reComputer
- PyCuVSLAM no reComputer
- Página do produto reComputer Rugged J401
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.