Pular para o conteúdo principal

Gravar firmware

O módulo Flash Center permite baixar e gravar o firmware JetPack oficial em qualquer dispositivo Jetson da Seeed Studio compatível com um único fluxo de trabalho — sem necessidade de scripts BSP na linha de comando.

Demo: Tutorial completo de gravação​

Antes de começar​

  • Um host Linux nativo (Ubuntu 20.04/22.04/24.04) é fortemente recomendado. Consulte Connect Device para a configuração do modo USB Recovery.
  • Certifique-se de ter pelo menos 20 GB de espaço livre em disco para o download e a extração do firmware.

Fluxo de trabalho de gravação​

Etapa 1. Selecione seu dispositivo e a versão L4T.

Na aba Flash Center, escolha o modelo do seu dispositivo (por exemplo, J4012s) e a versão L4T de destino no menu suspenso. Consulte Supported Devices para a lista completa de compatibilidade.

Etapa 2. Baixe e verifique o firmware.

Clique em Download / Extract BSP. A ferramenta irá:

  • Baixar o pacote de firmware com suporte a retomada (seguro para interromper e continuar)
  • Verificar a integridade do download via checksum SHA256
  • Extrair o BSP automaticamente

Etapa 3. Coloque o dispositivo em modo Recovery.

Mantenha pressionado o botão Recovery no dispositivo enquanto conecta o cabo USB-C ao seu PC host (ou enquanto liga o dispositivo). Solte após 2 segundos.

Etapa 4. Detecte o dispositivo.

Clique em Detect Device na ferramenta. Você deverá ver o dispositivo detectado via USB. Se ele não for encontrado, verifique novamente o cabo USB e as etapas do modo Recovery.

Etapa 5. Inicie a gravação.

Clique em Start Flash. O processo leva de 2 a 10 minutos, dependendo do tamanho do firmware e da velocidade do USB. Não desconecte a alimentação ou o USB durante a gravação.

Quando terminar, o dispositivo será reiniciado automaticamente com o novo firmware.

dica

Se você estiver no Windows e a detecção USB falhar, tente o fluxo de trabalho WSL2 + usbipd. A ferramenta irá guiá-lo para anexar o dispositivo USB ao WSL2.

cuidado

A gravação apagará todos os dados na eMMC/NVMe do Jetson. Faça backup dos dados importantes antes de continuar.

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...