Pular para o conteúdo principal

Skills

O módulo Skills fornece mais de 50 scripts de automação integrados que lidam com tarefas comuns de configuração e ajuste do Jetson — desde a instalação de drivers até a implantação de frameworks de IA — com um único clique.

Categorias de Skills​

Drivers e Correções​

SkillDescription
USB-WiFi (88x2bu)Instala o driver para adaptadores Wi-Fi RTL88x2BU
5G Module SupportConfigura a conectividade de módulos celulares 5G
Bluetooth Conflict FixResolve problemas comuns de coexistência entre Bluetooth e Wi-Fi
NVMe BootConfigura o sistema para inicializar a partir de SSD NVMe
Docker CleanupRemove imagens e contêineres Docker não utilizados para liberar espaço

IA / LLM​

SkillDescription
PyTorch (Jetson)Instala o wheel do PyTorch otimizado pela NVIDIA para JetPack
OllamaInstala o mecanismo de inferência LLM Ollama
DeepSeekImplanta modelos DeepSeek no Jetson
Qwen2Instala o LLM Qwen2 com otimizações para Jetson
LeRobotConfigura o Hugging Face LeRobot para IA incorporada
vLLMInstala o servidor de inferência vLLM de alta taxa de transferência

Visão / YOLO​

SkillDescription
YOLOv8Instala o Ultralytics YOLOv8 com exportação para TensorRT
DeepStreamConfigura o NVIDIA DeepStream SDK
NVBLOXInstala o NVBLOX para reconstrução de cena 3D
Depth EstimationConfigura o pipeline de estimativa de profundidade

Rede e Acesso Remoto​

SkillDescription
VS Code ServerInstala o code-server para IDE via navegador
VNC ServerConfigura o desktop remoto noVNC
SSH Key SetupConfigura autenticação SSH sem senha com chave
Proxy ConfigConfigura proxy HTTP/HTTPS em todo o sistema

Ajuste de Sistema​

SkillDescription
Max Performance ModeDefine o Jetson para velocidades máximas de clock de CPU/GPU (nvpmodel)
Swap ConfigCria ou redimensiona o espaço de swap
Fan ControlConfigura a curva da ventoinha e o perfil de refrigeração
Cache CleanupLimpa caches de pacotes e do pip para recuperar espaço em disco

Executando uma Skill​

  1. Conecte-se ao seu dispositivo Jetson.
  2. Abra a aba Skills.
  3. Navegue por categoria ou pesquise por palavra-chave.
  1. Clique em Run na skill desejada.
  1. Uma janela de log mostra a saída da execução em tempo real.

Skills da Comunidade (OpenClaw)​

As skills usam o formato OpenClaw. Você pode adicionar suas próprias skills personalizadas colocando-as no diretório skills/openclaw/ — a ferramenta as carrega automaticamente na inicialização.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...