Pular para o conteúdo principal

Guia de Seleção de Antenas LoRa

Este guia ajuda clientes a escolher uma antena de substituição adequada ao comprar ou implantar produtos da série SenseCAP e dispositivos LoRa compatíveis da Seeed Studio. Ele fornece uma visão geral completa das faixas de frequência das antenas, tipos de conectores, cabos RF necessários, dispositivos compatíveis e sugestões práticas de seleção.

Comece escolhendo uma antena que corresponda à faixa de frequência do dispositivo e, em seguida, verifique se o dispositivo precisa de um conector direto ou de um cabo adaptador.

atenção

Não conecte uma antena de 2,4/5 GHz a uma porta LoRa de 868/915 MHz. Nunca transmita sem uma antena adequada conectada.

Guia rápido​

Os diagramas abaixo mostram como diferentes dispositivos devem ser combinados com antenas e cabos adaptadores.

Wio-E5 Dev Board
Wio-E5 Dev Board
Wio-E5 mini
Wio-E5 mini
Dispositivos com porta SMAWio-E5 Dev Board ou Wio-E5 mini
→
2.8 dBi Long Range Antenna
2,8 dBi 868 MHz
2.6 dBi Long Range Antenna
2,6 dBi 915 MHz
Opções de antena SMA machoSKU 318020269 ou SKU 318020389
Wio-SX1262
Wio-SX1262
Wio Tracker L1 Pro
L1 Pro
Dispositivos com soquete I-PEXWio-SX1262 ou Wio Tracker L1 Pro
→
SMA-to-I-PEX antenna cable
Cabo de antena SMA-para-I-PEX120 mm · SKU 321990397
→
SMA male LoRa antenna
Antena SMA macho868 MHz SKU 318020269 ou 915 MHz SKU 318020389
Kits de antena de fibra de vidro geralmente já incluem um cabo RF para gateway. Adicione um cabo separado principalmente quando você escolher uma antena de fibra de vidro nua com conector tipo N, como a SKU 318020613.
SenseCAP Solar Node P1 and P1-Pro
P1 / P1-Pro
SenseCAP M1 Indoor Gateway
SenseCAP M1
SenseCAP M2 Data Only Hotspot
SenseCAP M2
Dispositivos com porta RP-SMAP1 / P1-Pro, SenseCAP M1 ou SenseCAP M2
→
RP-SMA to N-Type RF cable
Cabo RF RP-SMA para N-Type300 mm · SKU 100007236
→
N-type fiberglass antenna
Antena de fibra de vidro sem baseExemplo: SKU 318020613

Dispositivos compatíveis (exemplos selecionados)​

Os dispositivos abaixo são apenas exemplos representativos. Para outros dispositivos SenseCAP ou Seeed Studio, use a mesma lógica de seleção: combine primeiro a frequência da antena e depois confirme se o dispositivo precisa de uma conexão direta SMA/RP-SMA ou de um cabo adaptador.

Visão geral das antenas​

Antenas de 860-930MHz​

Use estas antenas para dispositivos LoRa, LoRaWAN e Meshtastic sub-GHz. Os produtos abaixo estão agrupados por formato de antena para que você possa decidir rapidamente se precisa de uma antena de fibra de vidro de alto ganho, uma antena de haste compacta ou uma antena interna com base magnética.

Antenas de fibra de vidro​

Antenas de fibra de vidro são geralmente escolhidas para gateways, nós montados em telhados e outras instalações fixas que precisam de melhor alcance externo. Verifique se o dispositivo já inclui o cabo RF necessário ou se você precisa de um cabo RP-SMA-para-N-type.

3 dBi fiberglass antenna kit with magnetic base

Antena de fibra de vidro 3 dBi

SKU 318020652
Frequência902-928 MHz
Ganho3 dBi
Comprimento360 mm
IncluiBase magnética

Conecta-se a: SenseCAP M1 Indoor Gateway. A base incluída é adequada para instalação móvel ou temporária.

Ver produto →
5.8 dBi fiberglass antenna kit

Antena de fibra de vidro 5,8 dBi

SKU 318020691
Frequência902-928 MHz
Ganho5,8 dBi
Comprimento800 mm
Inclui1 m CFD200 + suporte

Conecta-se a: SenseCAP M1 Gateway e Solar Node P1/P1-Pro por meio do cabo RP-SMA incluído.

Ver produto →
7 dBi fiberglass antenna

Antena de fibra de vidro 7 dBi

SKU 318020613
Frequência900-930 MHz
Ganho7 dBi
Comprimento920 mm
IncluiApenas antena

Conecta-se a: SenseCAP M1 Gateway e Solar Node P1/P1-Pro por meio do cabo RP-SMA incluído.

Ver produto →
8 dBi fiberglass antenna kit

Antena de fibra de vidro 8 dBi

SKU 318020693
Frequência902-928 MHz
Ganho8 dBi
Comprimento1300 mm
Inclui1 m CFD200 + suporte

Conecta-se a: SenseCAP M1 Gateway e Solar Node P1/P1-Pro por meio do cabo RP-SMA incluído.

Ver produto →

Antenas de haste​

Antenas de haste são antenas SMA compactas para placas de desenvolvimento e dispositivos LoRa portáteis. Dispositivos com soquete de antena I-PEX precisam do Cabo de Antena SMA-para-I-PEX de 120 mm (SKU 321990397) antes de usar essas antenas.

868 MHz 2.8 dBi SMA antenna

Antena de longo alcance 2,8 dBi

SKU 318020269
Frequência868 MHz
Ganho2,8 dBi
Comprimento195 mm
ConectorSMA macho

Conecta-se a: Wio-E5 Dev Board ou Wio-E5 mini diretamente; Wio-SX1262 ou Wio Tracker L1 Pro por meio do Cabo de Antena SMA-para-I-PEX de 120 mm (SKU 321990397).

Ver produto →
915 MHz 2.6 dBi SMA antenna

Antena de Longo Alcance 2,6 dBi

SKU 318020389
Frequência902-928 MHz
Ganho2,6 dBi
Comprimento195 mm
ConectorSMA macho

Conecta-se a: Wio-E5 Dev Board ou Wio-E5 mini diretamente; Wio-SX1262 ou Wio Tracker L1 Pro através do Cabo de Antena SMA-para-I-PEX de 120 mm (SKU 321990397).

Ver produto →

Antenas internas​

Antenas internas são adequadas para gateways de mesa, light hotspots ou posicionamento interno temporário, onde uma base magnética é mais conveniente do que uma montagem externa fixa.

860-930 MHz indoor antenna with magnetic base

3 dBi Interna

SKU 110991765
Frequência860-930 MHz
Ganho3 dBi
Comprimento295 mm
MontagemBase magnética

Conecta-se a: SenseCAP M2 Data Only Hotspot e SenseCAP M2 Light Hotspot.

Ver produto →

Antenas de 2,4 GHz e 5 GHz​

Estes produtos são para BLE/Wi-Fi, não para LoRa de 868/915 MHz.
2.4 GHz FPC antenna for XIAO nRF54L15

Antena FPC 2,4 GHz A-04

SKU 100039813
Frequência2,4 GHz
Ganho1,86 dBi
ConectorI-PEX 4
Cabo50 mm

Conecta-se diretamente a: XIAO nRF54L15 para BLE, Matter, Thread ou Zigbee.

Ver produto →
2.4GHz rod antenna for Seeed Studio XIAO

Antena de Haste 2,4 GHz para Seeed Studio XIAO

SKU 103990623
Frequência2,4 GHz
Ganho2,81 dBi
TipoAntena de haste
Lado da placaI-PEX

Conecta-se diretamente a: Seeed Studio XIAO ESP32C3, XIAO ESP32C6 e XIAO ESP32S3 (Sense) para comunicação sem fio de 2,4 GHz.

Ver produto →
2.4 and 5 GHz external antenna set

Conjunto de Antena Externa 2,4G/5G

SKU 114993587
Frequência2,4 / 5 GHz
Lado externoRP-SMA macho
Cabo1,13 coaxial
Comprimento130 mm

Para: kits de NIC Wi-Fi RTL8822CE/RTL8852BE e sistemas reComputer Jetson compatíveis, incluindo reComputer J4012.

Ver produto →

Cabos RF​

SMA to I-PEX antenna cable

Cabo de Antena SMA para I-PEX

SKU 321990397
Comprimento120 mm
ExtremidadesI-PEX → SMA

Para: soquete I-PEX do Wio-SX1262 ou Wio Tracker L1 Pro → antena de haste SMA macho. Este cabo converte a pequena conexão I-PEX do lado da placa em um conector SMA adequado para gabinetes.

Ver produto →
CFD400 N Female to RP-SMA Male cable

Cabo RF CFD400 para Gateway

SKU 321990875 / 876 / 877
Comprimentos1 m / 3 m / 5 m
ExtremidadesN fêmea → RP-SMA macho

Para: SenseCAP M1 Indoor Gateway ou SenseCAP ONE Outdoor Gateway → antena de fibra de vidro tipo N. Use o menor comprimento possível.

1 m · 3 m · 5 m

RP-SMA Male to N-Type Female RF cable

Cabo RF RP-SMA para Tipo N

SKU 100007236
Comprimento300 mm
ExtremidadesRP-SMA macho → N fêmea

Para: Solar Node P1/P1-Pro, SenseCAP M1 ou SenseCAP M2 → antena de fibra de vidro tipo N sem conector.

Ver produto →
Loading Comments...