Pular para o conteúdo principal

Transmissão de Imagem com IA via MeshCore com Wio Tracker L2

MeshCore é projetado para comunicação LoRa mesh de baixa largura de banda. A transmissão tradicional de imagens é difícil porque fotos normais geralmente exigem centenas de kilobytes ou mais de dados. O MeshCore Open permite transmissão de imagem com taxa de bits ultrabaixa sobre MeshCore combinando:

  • App MeshCore Open
  • Compressão de imagem baseada em IA
  • Pacotes GRP_DATA do MeshCore

Esse recurso de transmissão de imagem é adequado para usuários que precisam compartilhar informações visuais em locais sem Internet confiável ou redes celulares.

  • Exploradores ao ar livre: Caminhantes, alpinistas e equipes de expedição podem compartilhar condições de trilha, enviar imagens de paisagens remotas e fornecer informações visuais quando o texto não é suficiente.
  • Equipes de resposta a emergências e desastres: A equipe pode compartilhar condições de campo, fornecer atualizações visuais rápidas e melhorar a consciência situacional da equipe por meio de imagens.
  • Entusiastas de comunicação off-grid: Adequado para usuários de MeshCore e rádio amador que desejam explorar comunicação de borda com IA.

Como a Transmissão de Imagem Funciona no MeshCore​

A imagem não é transmitida diretamente. O remetente usa um codificador de IA local para converter a imagem em um arquivo binário muito pequeno. O receptor não restaura os pixels originais. Em vez disso, um decodificador de IA local usa os dados comprimidos para gerar uma imagem visualmente semelhante.

O fluxo de trabalho é:

Original Image
↓
AI Encoder
↓
Small Compressed Data
(~100–200 bytes)
↓
MeshCore Network
↓
AI Decoder
↓
Reconstructed Image

Introdução ao MeshCore Open​

Configuração inicial​

  1. Instale o App MeshCore Open. Clique aqui para instalar a versão do APP que suporta transmissão de imagem.
  2. Conecte seu nó MeshCore ao APP. Clique aqui para ler o guia de conexão L1.
  3. Configure sua região LoRa e as configurações de rede.
  4. Certifique-se de que outro nó MeshCore esteja disponível como receptor.

Para instruções gerais de configuração do MeshCore, consulte o Guia de Introdução ao MeshCore Open:

Instalar o modelo​

Ative a transmissão de imagem e baixe os arquivos de modelo de ML na configuração do APP.

Transmissão de Imagem​

Escolha uma imagem do seu celular.

O APP processará automaticamente a imagem antes da transmissão. Os dados de imagem comprimidos serão transmitidos pela rede MeshCore. O tempo de transmissão depende do número de saltos na malha, configuração de rádio, tráfego de rede e qualidade do sinal. Os dados transmitidos contêm apenas a representação comprimida, não a imagem original.

Quando o nó receptor recebe os dados comprimidos, o decodificador então realiza a reconstrução da imagem. A imagem reconstruída aparecerá na interface de chat.

Entendendo Imagens Reconstruídas por IA​

A imagem de saída não é uma cópia perfeita em pixels da imagem original. O decodificador pode gerar detalhes adicionais que não foram transmitidos. Portanto, esse recurso é adequado para consciência de cena, comunicação ao ar livre, monitoramento remoto e compartilhamento de informações visuais. Não é adequado para coleta de evidências, verificação de identidade, análise científica de imagens e aplicações que exigem reprodução exata da imagem.

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Loading Comments...