Transmissão de Imagem com IA via MeshCore com MeshTracker X1

MeshCore é projetado para comunicação LoRa mesh de baixa largura de banda. A transmissão tradicional de imagens é difícil porque fotos normais geralmente exigem centenas de kilobytes ou mais de dados. O MeshCore Open permite transmissão de imagem com taxa de bits ultrabaixa sobre MeshCore combinando:
- App MeshCore Open
- Compressão de imagem baseada em IA
- Pacotes
GRP_DATAdo MeshCore
Este recurso de transmissão de imagem é adequado para usuários que precisam compartilhar informações visuais em locais sem Internet confiável ou redes celulares.
- Exploradores ao ar livre: Caminhantes, alpinistas e equipes de expedição podem compartilhar condições de trilha, enviar imagens de paisagens remotas e fornecer informações visuais quando o texto não é suficiente.
- Equipes de resposta a emergências e desastres: A equipe pode compartilhar condições de campo, fornecer atualizações visuais rápidas e melhorar a consciência situacional da equipe por meio de imagens.
- Entusiastas de comunicação off-grid: Adequado para usuários de MeshCore e rádio amador que desejam explorar comunicação de borda com IA.
Como a Transmissão de Imagem Funciona no MeshCore
A imagem não é transmitida diretamente. O remetente usa um codificador de IA local para converter a imagem em um arquivo binário muito pequeno. O receptor não restaura os pixels originais. Em vez disso, um decodificador de IA local usa os dados comprimidos para gerar uma imagem visualmente semelhante.
O fluxo de trabalho é:
Original Image
↓
AI Encoder
↓
Small Compressed Data
(~100–200 bytes)
↓
MeshCore Network
↓
AI Decoder
↓
Reconstructed Image
Introdução ao MeshCore Open
Configuração inicial
- Instale o app MeshCore Open. Clique aqui para instalar a versão do APP que suporta transmissão de imagem.
- Conecte seu nó MeshCore ao APP. Clique aqui para ler o guia de conexão do MeshTracker X1.
- Configure sua região LoRa e as configurações de rede.
- Certifique-se de que outro nó MeshCore esteja disponível como receptor.
Para instruções gerais de configuração do MeshCore, consulte o Guia de Introdução ao MeshCore Open:
Instalar o modelo
Ative a transmissão de imagem e baixe os arquivos de modelo de ML na configuração do APP.

Transmissão de Imagem
Escolha uma imagem do seu telefone.

O APP processará automaticamente a imagem antes da transmissão. Os dados de imagem comprimidos serão transmitidos pela rede MeshCore. O tempo de transmissão depende do número de saltos na malha, configuração de rádio, tráfego de rede e qualidade do sinal. Os dados transmitidos contêm apenas a representação comprimida, não a imagem original.
Quando o nó receptor recebe os dados comprimidos, o decodificador então realiza a reconstrução da imagem. A imagem reconstruída aparecerá na interface de chat.

Entendendo Imagens Reconstruídas por IA
A imagem de saída não é uma cópia perfeita em nível de pixel da imagem original. O decodificador pode gerar detalhes adicionais que não foram transmitidos. Portanto, este recurso é adequado para consciência de cena, comunicação ao ar livre, monitoramento remoto e compartilhamento de informações visuais. Não é adequado para coleta de evidências, verificação de identidade, análise científica de imagens e aplicações que exigem reprodução exata da imagem.