Pular para o conteúdo principal

Desenvolvimento de Áudio

Entenda o Limite do Desenvolvimento de Áudio​

Um microfone e um alto-falante permitem que um dispositivo capture e reproduza som. Enviar mensagens de voz para outro dispositivo também exige tempo de uso de rádio suficiente.

Caso de usoPrincípioLimite de desenvolvimento
Reproduzir música ou arquivos gravadosÁudio local
Não requer LoRa
✅
Gravar notas de vozÁudio local
Não requer LoRa
✅
Desenvolver controles de voz locaisReconhecimento no dispositivo e ações locais
Requer implementação de firmware personalizada
✅
Enviar um pequeno clipe de voz via MeshCoreO tráfego de áudio pode saturar o canal compartilhado e bloquear mensagens urgentes❌
Chamadas de voz contínuas ou transmissão tipo walkie-talkieO tráfego de áudio pode saturar o canal compartilhado e bloquear mensagens urgentes❌

Escopo Suportado de Desenvolvimento de Áudio​

O desenvolvimento de áudio no L2 Pro está atualmente limitado a processamento, armazenamento e reprodução locais. As direções de desenvolvimento suportadas incluem:

  • Controle de voz local: Reconhecer um comando no dispositivo e usá-lo para acionar uma ação local
  • Gravação e armazenamento de áudio: Capturar a entrada do microfone e salvar gravações no microSD.
  • Reprodução de áudio: Reproduzir música e notas de voz gravadas.
  • Sons de notificação locais: Reproduzir um som armazenado localmente quando uma mensagem de texto ou outro evento chegar, sem transmitir o arquivo de áudio via LoRa.
atenção

**A transmissão de mensagens de voz pela rede MeshCore não é suportada neste fluxo de trabalho de desenvolvimento de áudio do L2 Pro.

Os nós LoRa mesh compartilham um tempo de rádio limitado. Transferências de áudio podem ocupar o canal por longos períodos; o roteamento e as retransmissões adicionam ainda mais carga. Isso pode causar congestionamento severo e paralisar a comunicação da malha, impedindo que mensagens urgentes acessem o canal ou cheguem a tempo.

Mantenha a captura de áudio, o processamento de voz, o armazenamento e a reprodução no dispositivo. Não envie cargas de áudio pela rede mesh.

Dicas para Desenvolvimento de Áudio Local​

Para um aplicativo de áudio local personalizado, planeje:

  • Entrada e saída: Valide separadamente os caminhos do microfone e do alto-falante, incluindo ganho do microfone e volume de reprodução.
  • Reconhecimento de voz local: Escolha um mecanismo de reconhecimento no dispositivo que se encaixe no orçamento de processamento e memória do ESP32-S3.
  • Armazenamento: Selecione um formato de amostra e uma duração de gravação que caibam no espaço disponível do microSD e trate condições de cartão cheio ou falha de gravação.
  • Agendamento de tarefas: Evite que o processamento de áudio e o acesso a arquivos bloqueiem o tratamento de pacotes da malha ou a interface de tela sensível ao toque.

Fundamentos de Hardware no L2 Pro​

Caminhos de sinal de áudio​

O subsistema de áudio do L2 Pro usa uma interface I2S, circuitos de codec e um caminho de microfone.

Mapeamento de pinos de áudio​

InterfaceSinal na placaGPIO do ESP32-S3Finalidade
I2SCODEC_I2S0_MCLKGPIO10Clock mestre
I2SCODEC_I2S0_SCLKGPIO11Clock de bits, também chamado de BCLK
I2SCODEC_I2S0_LRCKGPIO12Clock de seleção de palavra/quadro, também chamado de WS
I2SCODEC_I2S0_DSDINGPIO16ESP32-S3 TX → entrada de dados do codec; reprodução
I2SCODEC_I2S0_SDOUTGPIO15Saída de dados de áudio → ESP32-S3 RX; gravação
I²CIIC0_SDAGPIO47Dados de configuração de periféricos
I²CIIC0_SCLGPIO48Clock de configuração de periféricos

Instalar o Cairn no L2 Pro​

Sobre o Cairn​

Cairn é um fork desenvolvido pela comunidade do firmware companheiro MeshCore, com sua própria interface no dispositivo. Sua build para L2 Pro combina mensagens via touchscreen com ferramentas de áudio locais e funciona com os clientes oficiais MeshCore. Verifique as notas de versão ao usar outra build.

Preparação​

Prepare:

  • Um Wio Tracker L2 Pro com sua antena LoRa conectada.

  • Um cabo de dados USB-C e um computador executando Chrome ou Edge.

  • Um cartão microSD para músicas e gravações. O Cairn recomenda 8–32 GB SDHC formatado como FAT32; exFAT não é suportado pelo fluxo de trabalho documentado de cartão para L2 Pro.

  • Um arquivo MP3 ou WAV curto para um teste de reprodução.

Gravação de Firmware​

Passo 1: Baixar o firmware do L2 Pro

Abra Cairn Releases e expanda Assets. Selecione o arquivo que contém WioL2Pro.

Para este tutorial de primeira instalação, baixe -full.bin. Ele já inclui o aplicativo; não grave também o -update.bin.

Passo 2: Entrar no modo de download

  1. Conecte o L2 Pro ao computador e ligue sua chave de energia.

  2. Mantenha pressionado User/Boot.

  3. Enquanto o mantém pressionado, pressione e solte RST.

  4. Solte User/Boot.

Passo 3: Gravar pelo navegador

  1. Abra o Web Flasher da Espressif.

  2. Clique em Connect e selecione a porta serial do dispositivo.

  3. Selecione Erase Flash e aguarde a conclusão.

  4. Defina o endereço do firmware como 0x0 e selecione o -full.bin do L2 Pro baixado.

  5. Clique em Program e aguarde o término da gravação.

  6. Desconecte o gravador e pressione RST para iniciar o Cairn.

Explore a Interface de Áudio do Cairn​

Abrir o hub de Áudio​

Insira o cartão microSD preparado. A partir da tela Home, deslize para baixo para encontrar o card Audio, ou abra Audio pelo painel rápido. O hub fornece acesso ao player e ao gravador.

Reproduzir música a partir do microSD​

  1. Crie uma pasta chamada music na raiz do cartão.

  2. Copie um arquivo MP3 ou WAV curto para dentro dela e ejete o cartão com segurança do computador.

  3. Insira o cartão no L2 Pro, abra o player e selecione o arquivo em Library → Music.

  4. Comece com um volume baixo e verifique a reprodução.

Gravar uma nota de voz​

  1. Abra Recorder a partir do hub de Áudio.

  2. Abra suas configurações para escolher a qualidade de gravação, o ganho do microfone e um limite de tempo.

  3. Inicie uma gravação curta, fale próximo ao microfone e depois pare.

  4. Abra Library → Recordings para ouvir a gravação.

O gravador salva arquivos WAV em Recordings, usando datas e horários quando o relógio está ajustado. Ele oferece gravação em 8 ou 16 kHz, Voice start para iniciar ao detectar som e marcadores. A barra de status exibe MIC ou REC enquanto o microfone está ativo.

Testar sons de notificação personalizados​

Copie um MP3 ou WAV curto para uma pasta Sounds na raiz. Abra Settings → Hardware → Sound, selecione um evento e escolha um arquivo na lista de sons do cartão.

Outros Recursos do Cairn que Valem a Pena Testar​

  • Mensagens autônomas: Use o teclado de touchscreen, respostas rápidas e emoji para conversas em canais e diretas.

  • Mapas e posicionamento: Explore mapas no dispositivo, informações de GPS e posições de nós próximos; prepare a cobertura offline antes de sair.

  • Inspeção de rádio: Inspecione o tráfego de pacotes, informações de sinal e varreduras de espectro/faixa para entender a atividade de rádio local.

  • Acesso a arquivos: Experimente a transferência via Wi-Fi ou o modo de unidade USB para gerenciar o conteúdo do microSD sem remover o cartão.

  • Personalização do dispositivo: Explore temas, ações de botões e o histórico de bateria.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

  • O navegador não encontra o dispositivo: Verifique o cabo de dados USB, feche outros aplicativos seriais e repita a sequência User/Boot + RST.

  • Os arquivos de música não aparecem: Verifique a formatação FAT32, a pasta Music na raiz e o formato MP3/WAV. Use a página de armazenamento para inspecionar ou reescanear o cartão.

  • Uma gravação está sem som: Verifique o ganho e as configurações de gravação. Para firmware personalizado, verifique a inicialização do microfone e o caminho RX do GPIO15 separadamente da reprodução.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Loading Comments...