Pular para o conteúdo principal

Introdução à SenseCAP MeshPager X2 Series

A SenseCAP MeshPager X2 Series oferece comunicadores portáteis Meshtastic® autônomos para mensagens fora da rede e compartilhamento de localização. Alimentado pelo ESP32-S3 e pelo módulo Wio-LR2021 baseado em Semtech LR2021, ele combina LoRa de 863–928 MHz, Bluetooth LE e Wi-Fi com GNSS de banda dupla, uma tela IPS de 2,0 polegadas, controles físicos e uma bateria de 3400 mAh. Com até 7 dias de funcionamento e até 10 km de comunicação em linha de visada testados a 915 MHz, você pode escrever mensagens, ler conversas e rastrear localizações diretamente no X2 sem um smartphone.

Vista do produto MeshPager X2 mostrando a antena externa, tela, botões laranja e direcional
MeshPager X2. Vista frontal.

Recursos​

  • Comunicação autônoma e fácil de transportar: Digite texto, veja mensagens e rastreie localizações diretamente na tela de 2,0 polegadas usando os controles físicos. O corpo compacto inclui um clipe de cinto metálico e um laço para cordão para prender o X2 a uma mochila, cinto ou roupa, usá-lo em um cordão ou carregá-lo no bolso.

  • LoRa de próxima geração e longo alcance: O Semtech LR2021 suporta 863–928 MHz, com sensibilidade de recepção de até −141 dBm e comunicação de até 10 km em condições de linha de visada, testado a 915 MHz. A antena externa flexível tipo chicote de 70 mm oferece suporte à comunicação de longo alcance para equipes em ambientes remotos.

  • GNSS de banda dupla e consciência de elevação: O AG3335MV/B fornece posicionamento de banda dupla L1 + L5 para ambientes externos desafiadores, incluindo cobertura de árvores e cânions. Um barômetro integrado fornece medições de pressão atmosférica para rastreamento de elevação em tempo real, complementando as informações de localização GNSS na trilha.

  • Até uma semana de duração de bateria com USB-C: A bateria de 3400 mAh oferece até 7 dias de funcionamento contínuo para viagens ao ar livre de vários dias. O USB-C oferece suporte a carregamento, atualizações de firmware e depuração.

  • Proteção externa IP66: O invólucro com classificação IP66 protege contra poeira e chuva forte para uso externo em condições exigentes.

  • Sensores integrados, armazenamento expansível e hardware de áudio: Um barômetro, magnetômetro e giroscópio fornecem dados de pressão atmosférica, rumo e movimento. O slot para cartão microSD oferece suporte a mapas offline e registro de dados com firmware compatível. O microfone e o alto-falante integrados fornecem hardware para futuras atualizações de mensagens de voz.

O alcance real de comunicação e o tempo de funcionamento da bateria variam conforme as configurações do dispositivo, uso, terreno e condições de operação.

Especificação​

ItemParâmetro
ProcessadorEspressif ESP32-S3R8, dual-core, até 240 MHz
LoRaWio-LR2021 (Semtech LR2021)
Faixa de frequência: 863–928 MHz
GNSSAG3335MV/B, posicionamento de banda dupla L1 + L5
Memória32 MB Flash / 8 MB PSRAM
AntenaAntena LoRa externa, conector macho RP-SMA
Faixa de frequência: 863–928 MHz
Dimensões: Ø10,5 × 70 mm
Ganho de pico: 0,32 dBi
Eficiência máxima: 48,7%
Conectividade sem fioWi-Fi: 2,4 GHz
Bluetooth 5.0
InterfaceUSB Type-C
Slot para cartão MicroSD (SDIO/SDMMC de 1 bit)
Entrada de energiaUSB Type-C: 5 V CC
Tela IPSTamanho: 2,0 polegadas
Resolução: 240 × 320 pixels
BotãoPower × 1
Botões direcionais × 4
Confirmar × 1
Retornar × 1
ÁudioMicrofone: microfone analógico com ADC ES7243E
Saída: codec ES8311 e amplificador de alto-falante NS4150B
Distância de comunicaçãoAté 10 km (linha de visada, testado a 915 MHz)
Grau de proteção IPIP66
Dimensão110,6 × 64,3 × 26,85 mm

Bateria​

ItemParâmetro
Capacidade da bateria3400 mAh
Porta de carregamentoUSB Type-C (carregamento, gravação de firmware e transferência de dados)
Entrada de energia do dispositivo5 V CC
Temperatura de operação (descarga)-20°C a 60°C
Temperatura de carregamento5°C a 45°C
Condições de temperatura da bateria

A célula da bateria especifica correntes diferentes nestas faixas de temperatura:

  • Descarga: 0,2C de -20°C a 15°C; 0,5C de 15°C a 60°C.
  • Carga: 0,2C de 5°C a 15°C; 0,5C de 15°C a 45°C.

Evite carregamento ou descarga prolongados nos limites de temperatura.

Visão geral do hardware
Diagrama em blocos de hardware do MeshPager X2 V1.0 mostrando alimentação, ESP32-S3, LoRa, GNSS, sensores, tela, armazenamento e conexões de áudio, com GPIO41 alimentando ES8311 DSDIN e ES7243E SDOUT alimentando GPIO42
Diagrama em blocos de hardware do MeshPager X2. Clique para ampliar.
ComponenteFunção
Tela frontalMensagens, informações do nó, status do GNSS e mapas
Teclas direcionaisNavegação de menu, seleção no teclado na tela e movimentação do mapa
Confirmar / RetornarSelecionar um item ou voltar para a visualização anterior
Tecla de energiaControle de energia e desligar/acordar a tela
Antena LoRa flexívelConexão de rádio em malha sub-GHz
Porta USB-CCarregamento e conexão a um computador
Slot para cartão microSDArmazenamento para blocos de mapas offline
Microfone e alto-falanteEntrada e saída de áudio
BarômetroMedições de pressão atmosférica para rastreamento de elevação
Clipe de cinto metálico e laço para cordãoPrenda o X2 a um cinto, mochila ou cordão
Close-up do slot para cartão microSD do MeshPager X2 com sua tampa externa removida
Slot para cartão microSD. Consulte microSD e Offline Maps para preparação do cartão.

Para configuração e operações com botões, consulte Comece a usar a MeshPager X2 Series.

Lista de pinos​

Atribuições de pinos do ESP32-S3

Essas atribuições seguem o esquema MeshPager X2 V1.0. Os números GPIO identificam sinais do ESP32-S3, não números de pinos do encapsulamento.

FunçãoSinalGPIO do ESP32-S3
Tecla Return / BOOTESP_BOOT/ReturnGPIO0
Tensão da bateriaBAT_ADCGPIO1
Interrupção do expansorEXP_I2C_INT1GPIO2
Clock SPI do LoRaLR_SPI_SCKGPIO3
Dados de saída SPI do LoRaLR_SPI_MOSIGPIO4
Dados de entrada SPI do LoRaLR_SPI_MISOGPIO5
Seleção de chip do LoRaLR_NSSGPIO6
Interrupção do LoRaLR_DIO8GPIO7
Busy do LoRaLR_BUSYGPIO8
Tecla de energiaPWR_BUTTONGPIO9
Seleção de chip do TFTTFT_CSGPIO10
Dados SPI do TFTTFT_SDAGPIO11
Clock SPI do TFTTFT_SCKGPIO12
Dados/comando do TFTTFT_A0GPIO13
Comando do microSDSD_CMDGPIO14
Clock do microSDSD_CLKGPIO15
Dados do microSDSD_DAT0GPIO16
I2C do expansor / RTCSDA / SCLGPIO17 / GPIO18
USB nativoD− / D+GPIO19 / GPIO20
Pulso por segundo do GNSSAG_PPS0GPIO21
Clock mestre de áudioCODEC_I2S0_MCLKGPIO38
Clock de bits de áudioCODEC_I2S0_SCLKGPIO39
Clock de palavra de áudioCODEC_I2S0_LRCKGPIO40
Dados de reprodução de áudioCODEC_I2S0_DSDINGPIO41
Dados de captura de áudioCODEC_I2S0_SDOUTGPIO42
UART do GNSSMCU TX / MCU RXGPIO43 / GPIO44
Saída do RTCRTC_OUTGPIO45
Retroiluminação do TFTTFT_PWMGPIO46
I2C de sensor / áudioSDA / SCLGPIO47 / GPIO48
Notas sobre o expansor de E/S e dispositivos I2C

Expansor de E/S

O TCA6424A está no endereço I2C 0x22. Nomes de portas como P14 identificam pinos do expansor, não GPIOs do ESP32-S3.

Porta do TCA6424ASinal / função no esquemático
P00 / P01 / P02 / P03Cima / Baixo / Esquerda / Direita
P04Confirmar
P05Ponto de teste TP47
P06CHARGER_STAT, status do carregador
P07EXP_SD_DET, detecção de microSD
P10 / P11AG_RTC_INT / AG_SLEEP_INT, interrupções do GNSS
P12IMU_INT1, interrupção do sensor de movimento
P13Ponto de teste TP41
P14VCC_SEN_EN, habilitação da alimentação de sensores e áudio
P15VCC_SD_EN, habilitação da alimentação do microSD
P16VCC_TFT_EN, habilitação da alimentação do TFT e da retroiluminação
P17AG_VRTC_EN, habilitação da alimentação de backup do GNSS
P20AG_PWR_EN, habilitação da alimentação principal do GNSS
P21VBAT_ADC_EN, habilitação da medição da bateria
P22AUDIO_PA_EN, habilitação do amplificador de alto-falante
P23USB_IN, detecção de entrada USB
P24PWR_HOLD, trava da alimentação principal
P25 / P26 / P27Reset do TFT / LoRa / GNSS

Dispositivos I2C

BarramentoDispositivoEndereço mostrado no esquemático
GPIO17 SDA / GPIO18 SCLExpansor de E/S TCA6424A0x22
GPIO47 SDA / GPIO48 SCLSensor de movimento LSM6DSO0x6A
GPIO47 SDA / GPIO48 SCLMagnetômetro BMM3500x15
GPIO47 SDA / GPIO48 SCLBarômetro SPA06-0030x77
GPIO47 SDA / GPIO48 SCLCodec ES83110x18
GPIO47 SDA / GPIO48 SCLADC ES7243E0x14

No esquemático V1.0, o pino ADSEL do BMM350 é puxado para alto através de R147 (10 kΩ), selecionando 0x15. O ES7243E usa 0x14, portanto os dois dispositivos têm endereços distintos no barramento I2C compartilhado.

Notas de integração de hardware
  • Antena: As especificações são para o M02-0401060R0A e usam a configuração de teste de referência do fornecedor. Selecione a região LoRa do dispositivo de acordo com as regulamentações locais.
  • Bateria: Use a bateria X2 especificada, classificada para carregamento a 4,4 V, com sua conexão de detecção de temperatura. Não substitua por uma célula classificada para tensão máxima de carga de 4,2 V.
  • Flash: O X2 possui 32 MB de flash externa. O esquemático V1.0 especifica PY25Q256HB-SUH-IR. Use o layout de partição fornecido com o pacote de firmware correspondente.
  • Botões e detecção de energia: Return conecta ao GPIO0 do ESP32-S3. O P06 do TCA6424A fornece o status do carregador e o P23 fornece a detecção de entrada USB; P05 e P13 conectam aos pontos de teste TP47 e TP41.
  • Rádio: O LoRa usa a conexão Sub-G_RF do módulo. Sua porta 2.4G_RF não é conectada; Wi-Fi e Bluetooth usam o caminho de antena do ESP32-S3.

Aplicação​

  • Comunicação de equipe off-grid: Troque mensagens de texto e compartilhe localizações com outros nós Meshtastic quando o serviço celular ou Wi-Fi não estiver disponível.
  • Trilhas e camping: Veja a posição GNSS e mapas offline pré-carregados diretamente no X2. Use os botões físicos para escrever e ler mensagens sem um smartphone.

Para configuração e operação, consulte Get Started with MeshPager X2 Series.

Documento​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Junte-se à comunidade Meshtastic da Seeed Studio no Facebook

Loading Comments...