Primeiros passos com o Kit Meshtastic®
Introdução

Apresentando uma Wio Tracker 1110 Dev Board (baseada em Nordic nRF52840 para BLE, Semtech LR1110 para LoRa), Grove Air530 GPS Module, Grove0.96" OLED Display e compatibilidade nativa com o firmware Meshtastic®, é um kit de desenvolvimento plug and play para você construir seu dispositivo rastreador Meshtatstic de baixo consumo de energia.
Recursos
- Configuração fácil: Basta gravar o firmware para experimentar os poderosos recursos da rede Meshtastic.
- Posicionamento em tempo real: Equipado com um módulo GPS (Air530), oferecendo suporte a posicionamento GPS de alta precisão.
- Exibição de informações: Inclui uma tela Grove - OLED Display 0.96" para visualização clara de dados em tempo real.
- Interfaces de expansão extensas: Compatível com o ecossistema Grove, permitindo expansão fácil com mais sensores e módulos.
- Hardware e software de código aberto: Suporta desenvolvimento secundário e personalização, fornecendo ricos recursos de desenvolvimento e suporte da comunidade Meshtastic.
Especificação
| Geral | ||
|---|---|---|
| Tensão - alimentação | 5V (USB 2.0 Type-C) | |
| Conector de bateria | 3.7V | |
| Interface | RFIO | Conector de antena GNSS* 1 Conector de antena LoRa* 1 |
| USB type-C | * 1 | |
| Interface Grove | ADC* 1I2C* 1UART* 1 Digital*3 | |
| Botão | USER | Botão configurável |
| RESET | Reiniciar | |
| Memória FLASH externa | 4M | |
| LoRa® e Posicionamento (Semtech LR1110) | ||
| Protocolo LoRaWAN® | V1.0.4 | |
| Plano de frequência | 863~928MHz | |
| Sensibilidade | -125dBm @125K/SF7 -141dBm @125K/SF12 | |
| Potência de saída | 20dBm máx @LoRa® | |
| Tecnologia de posicionamento | GNSS(GPS/BeiDou), WiFi Sniffer | |
| Alcance | 2~10km (depende da antena e do ambiente) | |
| Bluetooth (Nordic nRF52840) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Flash | 1MB | |
| RAM | 256KB | |
| Protocolo | Bluetooth LE, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT e pilhas proprietárias de 2.4 GHz | |
| Potência de saída | 6dBm máx @Bluetooth | |
| Sensores onboard -- Sensor de temperatura e umidade (SHT41) | ||
| Faixa | Precisão | |
| Temperatura | -40~85°C | ± 0.2°C |
| Umidade | 0~100%RH | ±1.8%RH |
| Sensores onboard -- Acelerômetro de 3 eixos (não utilizado) | ||
| Faixa | ±2g, 4g, 8g, 16g | |
| Largura de banda | 0.5Hz ~ 625Hz | |
| Sensibilidade (LSB/g) | 1000 (±2g) ~ 83 (±16g) | |
Grove - OLED Display 0.96 inch
| Tensão de alimentação (VCC) | 3.3 / 5 V |
|---|---|
| CI controlador | SSD1308Z |
| Cor da tela | Branco |
| Matriz de pontos | 128×64 |
| Tamanho do painel | 26.7(L)×19.26(A) mm |
| Área ativa | 21.74(L)×11.175 (A) mm |
| Passo de ponto | 0.17(L)×0.175 (A) mm |
| Tamanho do ponto | 0.15(L)×0.15 (A) mm |
| Ampla faixa de temperatura de operação | -20~70 ℃ |
Primeiros passos
Conexão de hardware
Conecte o Grove-GPS module à porta UART, e o Grove-OLED Display à porta I2C.

Ligue a placa.
Configuração
Conexão do dispositivo
Diferentes tipos de conexão; descubra qual cliente é melhor para o seu tipo de conexão.
- App iOS
- App Android
- Cliente Web
- CLI
-
Baixe o app
Meshtastic. -
Selecione o dispositivo de destino no painel de Bluetooth.

- A tela exibirá o nome e o código PIN

- Digite o código e depois clique em
Pairpara conectar o dispositivo.

-
Baixe o app
Meshtastic. -
Clique em
+e escolha o dispositivo de destino.

- A tela exibirá o nome e o código PIN

- Digite o código e depois clique em
OKpara conectar o dispositivo.

Abra o Cliente Web, clique em New Connection.

- Conectar via Bluetooth
Ative o Bluetooth do seu PC e selecione a aba Bluetooth para conectar um novo dispositivo.

Selecione o dispositivo e insira o código PIN exibido na tela para conectar o dispositivo.

- Conectar via Serial
Conecte a placa ao seu PC e selecione a aba Serial para conectar um novo dispositivo.

Você pode verificar a porta via:
ls /dev/cu.*


Esta biblioteca fornece uma interface de linha de comando (CLI) para gerenciar as configurações de usuário dos nós Meshtastic e oferece uma API simples para enviar e receber mensagens por rádios mesh.
Configuração de parâmetros
Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir sua região. Essa configuração controla qual faixa de frequência o seu dispositivo usa e deve ser definida de acordo com a sua localização regional.
- App iOS
- App Android
- Cliente Web
- CLI



Execute o seguinte comando, substituindo REGION-CODE pelo código de região listado acima de acordo com a sua localização regional.
meshtastic --set lora.region <REGION-CODE>
Por exemplo:

Lista de regiões
Consulte LoRa Region by Country para uma lista mais abrangente.
| Código da região | Descrição | Faixa de frequência (MHz) | Ciclo de trabalho (%) | Limite de potência (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | Não definido | N/A | N/A | N/A |
| US | Estados Unidos | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_433 | União Europeia 433MHz | 433.0 - 434.0 | 10 | 12 |
| EU_868 | União Europeia 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
| CN | China | 470.0 - 510.0 | 100 | 19 |
| JP | Japão | 920.8 - 927.8 | 100 | 16 |
| ANZ | Austrália & Nova Zelândia | 915.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| KR | Coreia | 920.0 - 923.0 | 100 | |
| TW | Taiwan | 920.0 - 925.0 | 100 | 27 |
| RU | Rússia | 868.7 - 869.2 | 100 | 20 |
| IN | Índia | 865.0 - 867.0 | 100 | 30 |
| NZ_865 | Nova Zelândia 865MHz | 864.0 - 868.0 | 100 | 36 |
| TH | Tailândia | 920.0 - 925.0 | 100 | 16 |
| UA_433 | Ucrânia 433MHz | 433.0 - 434.7 | 10 | 10 |
| UA_868 | Ucrânia 868MHz | 868.0 - 868.6 | 1 | 14 |
| MY_433 | Malásia 433MHz | 433.0 - 435.0 | 100 | 20 |
| MY_919 | Malásia 919MHz | 919.0 - 924.0 | 100 | 27 |
| SG_923 | Singapura 923MHz | 917.0 - 925.0 | 100 | 20 |
| LORA_24 | Faixa de 2.4 GHz em todo o mundo | 2400.0 - 2483.5 | 100 | 10 |
EU_433 e EU_868 devem obedecer a uma limitação de ciclo de trabalho horário de 10%, calculada a cada minuto em uma janela contínua de 1 hora. Seu dispositivo irá parar de transmitir se você atingir esse limite, até que seja permitido novamente.
Agora que você definiu a região LoRa no seu dispositivo, você pode continuar configurando quaisquer configurações adicionais para atender às suas necessidades.
Recursos
Wio Tracker 1110 Dev Board v1.0_SCH
Arquivo do Case (Impressão 3D)
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.