Pular para o conteúdo principal

Meshtastic Network Monitor

Introdução ao Meshtastic Network Monitor​

Meshtastic Network Monitor é uma ferramenta que permite visualizar, gerenciar e monitorar nós em uma rede mesh Meshtastic. Ela fornece informações em tempo real sobre o status, roteamento e comunicação entre dispositivos. O monitor é o analisador Meshtastic que coleta dados por meio de um gateway conectado ou servidor MQTT, visualiza a topologia da rede e exibe informações dos nós, como status da bateria, intensidade do sinal e localização GPS. Ele também pode funcionar como um mapa de nós Meshtastic.

Casos de uso

  • Mapa de nós Meshtastic. Rastreamento e visualização de nós externos em áreas remotas.
  • Analisador Meshtastic. Monitoramento do desempenho de comunicação e roteamento em redes mesh.
  • Monitor Meshtatsic. Depuração e teste da conectividade de rede para dispositivos Meshtastic.

Monitores Meshtastic comuns

Como conectar a um monitor Meshtastic

  1. Configure seus nós Meshtastic e certifique-se de que eles formem uma malha funcional.
  2. Configure pelo menos um nó como gateway (por exemplo, MQTT Gateway).
  3. Conecte o aplicativo de monitoramento ao gateway ou servidor MQTT.
  4. Verifique se os nós estão visíveis e relatando o status na interface do monitor.

Comece a usar o Meshsense​

Configuração​

Preparação do aplicativo​

Baixe e instale o aplicativo Meshsense para a sua plataforma: Meshsense App Download

Preparação do dispositivo​

Configuração do gateway MQTT​

Siga o tutorial de configuração oficial para configurar o mqtt: Wio Trcker L2 MQTT Gateway Setup

dica

Para exibir a localização GPS em tempo real, certifique-se de que o GPS esteja ativado no seu nó. E, ao configurar o MQTT, garanta que o envio de localização esteja permitido.

Conexão de rede​

Conecte seu computador à mesma rede Wi-Fi que o kit Xiao ESP32S3. Certifique-se de que seja uma rede Wi-Fi de 2,4G.

Abra um terminal serial (por exemplo, Arduino Serial Monitor ou PuTTY) para encontrar o endereço IP do seu dispositivo Xiao. Você pode usar o Meshtastic web serial monitor.

Insira esse endereço IP no campo de conexão de dispositivo do Meshsense.

Depois de conectado, seu nó Meshtastic deverá aparecer no Meshsense.

Exibição de posição​

Você precisa ativar o GPS para obter a posição. Isso pode ser configurado diretamente no dispositivo long pressing the position icon.

pir

Você também pode configurá-lo no aplicativo do seu telefone.

  • No aplicativo Meshsense, certifique-se de que o envio de dados de GPS esteja ativado.
  • Depois de conectado, o aplicativo exibirá a localização em tempo real de cada nó no mapa. Você pode ver a posição do seu nó diretamente no aplicativo.

Também no mapa do site Meshsense, você pode ver sua posição em tempo real.

Com essa configuração, você pode gerenciar sua rede Meshtastic privada de forma eficiente e visualizar o comportamento dos nós diretamente no Meshsense.

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Loading Comments...