Nó Solar SenseCAP

É um nó de comunicação ou repetidor com alimentação solar econômico baseado em Meshtastic®, que integra o controlador principal XIAO nRF52840 Plus e o módulo LoRa Wio-SX1262. É especificamente projetado para áreas sem cobertura de rede. Suporta comunicação de longa distância, posicionamento preciso e operação de baixo consumo. É adequado para expandir a cobertura de rede em áreas externas.
Comparação de Versões
O Nó Solar está disponível em duas variantes: SenseCAP Solar Node P1 e SenseCAP Solar Node P1-Pro.

Visão Geral
Recursos
- Integrado com um painel solar de 5W e suporta baterias externas (que precisam ser fornecidas pelos próprios usuários).
- O dispositivo vem com o firmware Meshtastic pré-instalado de fábrica. Ele pode ser integrado perfeitamente ao ecossistema Meshtastic.
- Compatível com o ecossistema Grove e suporta conexão plug-and-play de sensores, como sensores de temperatura e umidade, sensores de luz etc.
- É adequado para uso externo de longa duração.
- Suporta transmissão de 8 a 9 KM em áreas abertas. Pode ser usado como um nó ou repetidor externo, expandindo facilmente a rede Mesh e aprimorando a cobertura da rede.

Especificação
| Controlador Principal | XIAO nRF52840 Plus |
|---|---|
| Chip de Gerenciamento de Carga | CN3165 (0,99A) |
| Módulo LoRa | Módulo Wio-SX1262 |
| Módulo GPS (para versão P1-Pro) | XIAO L76K |
| Antena | LoRa: Tipo: antena de borracha em forma de haste Faixa de frequência: 868-915MHz Ganho: 2dBi |
GNSS: GPS L1 C/A: 1575,42MHz GLONASS L1: 1602MHz BeiDou B1: 1561,098MHz | |
| Bluetooth 5.0 | |
| Painel Solar | 5W |
| Interface | Grove *1: IIC/GPIO/UART |
| Depuração USB-C | |
| Botão | Ligar/desligar |
| Resetar | |
| Definido pelo usuário | |
| LED | Luzes indicadoras de status de carregamento *2 |
| Luz indicadora de status do painel solar *1 | |
| Luz de batimento da malha *1 | |
| Definido pelo usuário *1 | |
| Fonte de alimentação | Type-C: 5V 1A |
| Fonte de alimentação solar: 5V 1A | |
| Classificação à prova d'água | IPX5 |
| Bateria (para versão P1-Pro) | - 4 x baterias de lítio 18650 (3350mAh cada) - Suporta carregamento por Type-C e solar. - Ambiente de descarga: -40~60°C - Ambiente de carregamento: 0-50°C |
| Certificação | FCC、CE |
| Dimensão | 191,2 x 201,2 x 42,1 mm |
Visão Geral de Hardware
Itens interativos

Acessórios

Diagrama