Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Wio Tracker L2

pir

A Wio Tracker L2 Series é um nó Meshtastic® altamente extensível, com LoRa (862–930 MHz), ESP32S3 para processamento eficiente e um módulo GPS L76K para rastreamento de localização preciso. Projetada para flexibilidade, ela suporta tela sensível ao toque QSPI, displays E-Ink, cartão TF, bem como painéis solares e alimentação por bateria, tornando-a ideal para uma ampla gama de aplicações de IoT e fora da rede.

Modelo da Série L2​

A Wio Tracker L2 Series inclui a Wio Tracker L2 para projetos personalizados e a Wio Tracker L2 Pro com gabinete e bateria integrada.

Comparação de Versões​

Nome do ProdutoWio Tracker L2Wio Tracker L2 Pro
Imagem

pir

pir

Link de Compra

Em breve

Adquira agora!

Processador

ESP32-S3

ESP32-S3

LoRa

SX1262

SX1262

GPS

✅

✅

Tela

✅

✅

Slot para Cartão MicroSD

✅

✅

Entrada Solar

✅

✅

Bateria

Bateria Li-ion externa via conector

Bateria integrada de 3000mAh

Carcaça

—

✅

Recursos​

pir

  • Um hardware, possibilidades infinitas Construa sua própria interface, painel, jogo, ferramenta de mapa ou experiência interativa — o L2 Pro está pronto para o que você quiser criar.

pir

  • Tela sensível ao toque de alta qualidade de 3,2'': Com um display de 320×240 de alta nitidez e interfaces alternáveis MUI e Base UI, oferece interação fluida diretamente no dispositivo para mensagens, mapas e controle — sem precisar de um celular.

pir

  • Alimentado por ESP32S3, pronto para desenvolvimento: Alimentado pelo ESP32-S3 dual-core com Wi-Fi e Bluetooth LE, o L2 Pro oferece uma plataforma flexível para personalização de UI, desenvolvimento de recursos e aplicações open source.

pir

  • Mapas offline com posicionamento GNSS: Faça o pré-download de mapas offline para um cartão MicroSD e visualize sua localização GNSS em tempo real diretamente no dispositivo, mesmo sem cobertura celular ou acesso à Internet.

pir

  • Bateria de longa duração de 3000mAh: Suporta uso diário prolongado com menor frequência de recarga; opera em condições de -10°C a 55°C.

pir

  • Fácil de transportar, posicionamento flexível: Uma antena dobrável melhora a portabilidade, e a interface de montagem de 1/4" permite posicionamento flexível com acessórios compatíveis.

pir

  • Prototipe mais rápido com CodeCraft

Descreva sua ideia em poucas palavras, e o assistente de codificação com IA CodeCraft da Seeed Studio irá gerar um primeiro rascunho do código em minutos. Revise-o, grave-o no seu Wio Tracker L2 e teste-o na placa.

pir

Especificação​

ItemParâmetro
ProcessadorWio-S3 (Módulo ESP32S3 + SX1262)
LoRa863-928 MHz
Potência máxima de TX: 20dBm@US915,14dBm@EU868
GNSSL76K (GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS)
Memória interna16MB Flash / 8MB PSRAM
AntenaLoRa:
Wi-Fi/BLE 5.0: antena FPC
GPS: antena cerâmica
InterfaceGrove *1:
Slot para Cartão MicroSD
Furo roscado de um quarto de polegada
Interface QSPICompatível com tela IPS e tela E-INK
Entrada de energiaUSB Type-C: 5V — 1A
Solar:JST-PH 2P-2.0mm, 5V ~ 13V
Bateria Li-ion (2P-1.25mm): 3,7V
Tela sensível ao toque IPSTamanho: 3,2 polegadas
Resolução: 240 × 320 pixels
LEDMesh LED * 1
LED de carregamento * 1
BotãoWAKE-UP * 1
User/Boot * 1
RST * 1
Interruptor de energia * 1
ÁudioCodec I2S
MIC
Alto-falante: 6Ω 0,8W
Distância de comunicaçãoAté 5,8 km
Dimensão(Antena dobrada) C: 87,5 mm, L: 69 mm, A: 26,6 mm
Peso do dispositivo171,5g
Temperatura de operação-10℃ a +55℃
CertificaçãoFCC,CE,RoHS,Telec

Bateria

ItemParâmetro
Capacidade da bateriaBateria recarregável de íons de lítio, 3000mAh
Monitoramento da vida útil da bateriaEnvio periódico do nível da bateria
Protocolo de carregamentoUSB Type-C
Entrada de energia do dispositivo5V, 1A
Tensão de corte totalmente carregada4,2V
Limite de temperatura de carregamento0 a +45℃

Consumo de energia

Para dados detalhados de consumo de energia e estimativa de vida útil da bateria sob diferentes configurações (modo de tela, faixa de frequência LoRa e modem preset, uso de GPS, etc.), consulte a Tabela de Consumo de Energia do Wio Tracker L2.

Lista de Pinos​

ComponentePinoNº do pinoProtocolo
DisplayQSPI_CLKGPIO42QSPI
QSPI_DAT0GPIO41
QSPI_DAT1GPIO40
QSPI_DAT2GPIO39
QSPI_DAT3GPIO38
QSPI_CSGPIO46
LCD_ENEXP_P05GPIO
QSPLRSTEXP_P06
QSPLTENCNC
E-INKE_INK_SCKGPIO42SPI
E_INK_MOSIGPIO41
E_INK_CSGPIO40
E_INK_DCGPIO39GPIO
E_INK_BUSYGPIO38
IICIIC0_SCLGPIO48IIC
IIC0_SDAGPIO47
LoRaLoRa_CSGPIO21SPI
LoRa_SCKGPIO4
LoRa_MISOGPIO5
LoRa_MOSIGPIO6
LoRa_RSTGPIO7GPIO
LoRa_BUSYGPIO8
LoRa_DIO1GPIO9
GroveGROVE_DAT_1GPIO14GPIO
GROVE_DAT_2GPIO13
GROVE_ENEXP_P07
GNSSGNSS_RXGPIO18UART
GNSS_TXGPIO17
GNSS_ENEXP_P15GPIO
GNSS_RSTEXP_P11
I2SCODEC_I2S0_MCLKGPIO10I2S
CODEC_I2S0_LRCKGPIO12
CODEC_I2S0_SCLKGPIO11
CODEC_I2S0_DSDINGPIO16
CODEC_I2S0_SDOUTGPIO15
SDSD_CMDGPIO03SD
SD_CLKGPIO02
SD_DAT0GPIO01
SD_DETEXP_P02GPIO
USBUSB_NGPIO19USB
USB_PGPIO20
LEDMESH LEDGPIO43GPIO
USER_LEDEXP_P12
ButtonWAKEUP_BUTTONEXP_P00GPIO

Visão geral do hardware​

Wio Tracker L2 Pro

pir

pir

Diagrama esquemático

pir

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Loading Comments...