Pular para o conteúdo principal

Introdução ao SenseCAP MeshTracker X1

pir

O primeiro dispositivo Meshtastic do mundo do tamanho de um cartão com GPS de banda dupla. Desenvolvido para comunicação confiável fora da rede, o MeshTracker X1 é um rastreador GPS Meshtastic® com classificação IP66 que suporta frequências de 863–928 MHz. Alimentado pelo mais recente chip LoRa Semtech LR2021, ele oferece conectividade USB-C, até 5 dias de duração de bateria e um design compacto, pronto para uso ao ar livre.

Recursos​

pir

  • Um dispositivo Meshtastic que você realmente vai carregar

O SenseCAP MeshTracker X1 é projetado para pessoas que precisam de comunicação confiável e compartilhamento de localização além das redes celulares — seja em ambientes externos, em grandes eventos ou durante situações de emergência. Com um formato verdadeiramente portátil e proteção robusta IP66, ele leva a conectividade Meshtastic para o uso diário e para o campo de verdade.

pir

  • Rastreamento GPS de banda dupla ultrapréciso

Alimentado por GNSS de banda dupla L1+L5 e um barômetro integrado, o MeshTracker X1 oferece posicionamento e percepção de altitude mais confiáveis do que o GPS de banda única. Ele também é o primeiro dispositivo Meshtastic do mundo do tamanho de um cartão com GPS de banda dupla.

pir

  • Conectividade LoRa de próxima geração (LR2021)

Alimentado pelo Semtech LR2021, o MeshTracker X1 oferece desempenho de RF mais forte com sensibilidade de até -141 dBm e taxas de dados FLRC de 2,6 Mbps para comunicação em malha mais rápida e confiável, criando uma base para recursos futuros como transmissão de voz e imagem.

  • Comunicação confiável de longo alcance

Testado em 915 MHz, o MeshTracker X1 permite comunicação confiável em distâncias de até 8 km em condições de linha de visada aberta, mantendo as equipes conectadas durante aventuras ao ar livre, eventos e situações de emergência.

pir

  • Design do tamanho de um cartão, fácil de carregar

Fino e leve, o MeshTracker X1 é projetado para ser carregado no dia a dia durante aventuras ao ar livre. Use-o em um cordão, prenda-o a uma mochila, fixe-o em uma bolsa de bicicleta ou simplesmente coloque-o no bolso para uma conectividade fora da rede sem esforço.

pir

  • Alertas flexíveis de vibração e som

O MeshTracker X1 oferece opções flexíveis de notificação com vibração integrada e feedback por buzzer. Mantenha-se ciente das mensagens recebidas, esteja você em um evento barulhento, pedalando ao ar livre ou explorando trilhas silenciosas onde prefere distrações mínimas.

pir

  • Proteção robusta IP66 para uso externo

Construído com proteção IP66 contra poeira e água, garantindo desempenho confiável em ambientes externos severos, como chuva, lama e trilhas empoeiradas.

pir

  • Conectividade USB-C Interface USB-C padrão para carregamento, atualizações de firmware e depuração, projetada para uso robusto ao ar livre e conveniência no dia a dia.

pir

  • Vida útil estendida da bateria

Um formato altamente integrado, do tamanho de um cartão, otimizado em torno de uma bateria de alta capacidade de 1100mAh, oferecendo até 5 dias de funcionamento, mantendo-se compacto e portátil para uso ao ar livre e comunicação fora da rede.

Especificações​

Geral

ItemParâmetro
Controlador PrincipalNordic nRF52840
Sem fioBluetooth (v5.0)
LoRaSemtech LR2021
863–928 MHz
Potência máxima de TX: 22dBm
LED1* RGB
Buzzer1* buzzer para indicar status
Botão1* botão para operar
Motor1* DRV2605L
Pressão do arFaixa: 300–1100 hPa
Precisão: ±0,03 hPa
Resolução: 0,06 Pa
Temperatura
(A temperatura é lida a partir do barômetro)
Faixa:-40-85°C
Precisão: ± 1°C
Resolução: 0,0006 °C
AntenaInterna (GNSS/LoRa/Bluetooth)
Distância de comunicaçãoaté 8 km
Grau de proteção IPIP66
Dimensões90*57*8 mm
Peso do dispositivo45g
Temperatura de operação-20 a 60℃
CertificaçãoCE/FCC/RoHS/TELEC

Bateria

ItemParâmetro
Capacidade da bateriaBateria recarregável de alta voltagem, 1100mAh
Monitoramento da vida útil da bateriaNível de bateria enviado periodicamente em uplink
Protocolo de carregamentoUSB Type-C
Entrada de energia do dispositivo5V, 0,55A
Entrada de energia da bateria4,4V, 0,22A
Tensão de corte totalmente carregada4,37V
Limite de temperatura de carregamento5 a +45℃

O X1 pode ser desenvolvido em uma linha de produtos, na qual novos modelos a serem lançados no futuro serão equipados com sensores adicionais (sensores de 3 eixos, magnetômetros de seis eixos etc.).

Lista de pinos​

ComponentePinoNº do pinoProtocolo
LEDRP0.03GPIO
GP0.24
BP0.28
Sensor PWR EN-P1.07GPIO
Buzzer-P0.25GPIO
Driver do motorENP1.05GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
Sensor de pressão do arSCLP1.14IIC
SDAP1.15
Sensor de 6 eixos (versão futura)INTP1.02GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
Sensor de 3 eixos (versão futura)INTP1.12GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
Botão-P0.06GPIO
LR2021SPIMISOP1.08SPI
SPIMOSIP1.09
SPISCKP0.11
SPInCSP0.12
LR_RSTP1.10GPIO
LR_BUSYP0.07
LR_DIO8P1.01
GNSSTXP0.13UART
RXP0.14
Sleep_INTP0.30GPIO
PPS0P0.04
RTC_INTP0.29
PWR_ENP1.11
RTC_PWR_ENP1.13
Flash de 8MBSPISCKP0.19SPI
SPInCSP0.20
SPIO0P0.21
SPIO1P0.22
SPIO2P0.23
SPIO3P1.00

Botão​

Ação do botãoDescriçãoBuzzer
Pressionar uma vezLigarMelodia ascendente
Pressionar duas vezesAtualizar informações de nó/localização-
Pressionar três vezesLigar/desligar o GPS-
Quatro cliquesSilenciar/reativar temporariamente-
Pressionar e segurar por 5sDesligarMelodia descendente

LED​

Status da luzStatus do dispositivo
🟢verdeConstanteDispositivo ligando
Piscando rápido Funcionando normalmente
Piscando devagar Carregando
ConstanteTotalmente carregado
🔴VermelhoPiscandoBaixa energia
⚪️brancoConstanteModo DFU/Modo Bootloader

Diagrama de hardware​

pir

pir

Recurso​

Relatório de Teste da Bateria

X1_for_Meshtastic_Consumption_Test_and_Battery_Life_Calculation.xlsx

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Loading Comments...