Pular para o conteúdo principal

Como usar o MID360 LiDAR no reComputer

Introdução

Os sensores MID360 LIDAR fornecem dados de nuvem de pontos 3D de alta precisão para diversas aplicações. Este guia se concentra na configuração do MID360 em um dispositivo reComputer J30/40 rodando ROS Noetic.

Este wiki fornece um guia passo a passo para instalar e configurar o MID360 LiDAR em um Jetson reComputer J30/40 usando ROS e visualizar dados de nuvem de pontos.

Pré-requisitos

Primeiros Passos

Instalar o SDK2

  • Passo 1: Instalar Livox-SDK2

    git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2.git
    cd ./Livox-SDK2/
    mkdir build
    cd build
    cmake .. && make -j8
    sudo make install
  • Passo 2: Instalar livox_ros_driver2:

    git clone https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2.git ~/ws_livox/src/livox_ros_driver2
    cd ~/ws_livox/src/livox_ros_driver2
    source /opt/ros/noetic/setup.sh
    ./build.sh ROS1

Configurar o endereço IP do reComputer

O endereço IP padrão do MID360 LiDAR é 192.168.1.2xx, o endereço IP alvo da máquina host é 192.168.1.50. Após conectar o hardware, você precisa configurar manualmente o endereço IP do reComputer.

  • Passo 1: Abrir as configurações de Ethernet.

  • Passo 2: Selecione Configurações Manuais no campo IPv4 e insira o endereço IP 192.168.1.50 e a máscara 255.255.255.0.

  • Passo 3: Parâmetros de Configuração. Em seguida, modifique os arquivos ~/src/livox_ros_driver2/config em livox_ros_driver2. As partes sublinhadas em azul devem ser consistentes com o IP estático. As partes sublinhadas em vermelho devem ser definidas como 192.168.1.1xx, onde os dois últimos dígitos correspondem aos dois últimos dígitos do código de broadcast do MID360. Por exemplo, se o seu código de broadcast for 47MDL1C0010081 (14 caracteres), então o endereço IP deve ser definido como 192.168.1.181.

    • livox_ros_driver2/config/MID360_config.json
    • livox_ros_driver2/launch_ROS1/rviz_MID360.launch
    • livox_ros_driver2/launch_ROS1/msg_MID360.launch

Executando o código do Lidar

Iniciar o Lidar:

cd ~/ws_livox/
source devel/setup.bash
roslaunch livox_ros_driver2 msg_MID360.launch

Abra um novo terminal:

cd ~/ws_livox/
source devel/setup.bash
roslaunch livox_ros_driver2 rviz_MID360.launch

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...