Features
O Hazard Response Mission Pack é uma solução versátil projetada especificamente para lidar com desafios em ambientes onde os riscos são uma preocupação constante. Combinando hardware e software de última geração, este kit fornece uma plataforma abrangente para monitoramento, alerta e resposta em tempo real, capacitando os usuários a gerenciar riscos de forma eficaz e garantir a segurança.
Hardware - Criado para Cenários Específicos
O Mission Pack inclui uma seleção cuidadosamente escolhida de componentes de hardware, cada um otimizado para cenários específicos de risco. Esses dispositivos são projetados para oferecer desempenho e confiabilidade ideais em situações críticas:
- Basecamp: O Basecamp atua como o hub central do sistema, integrando vários componentes e lidando com tarefas de computação de borda. Ele é composto pelo Roteador Wi-Fi, R1000 ReComputer com Gateway LoRaWAN e Cliente de Roteador Meshtastic. Esses componentes trabalham juntos para criar um sistema de alerta local resiliente, permitindo processamento de dados e tomada de decisão em tempo real sem depender de servidores remotos, garantindo assim capacidades de resposta rápida.
- Interface de Comunicação RS485: A Interface de Comunicação RS485 amplia a capacidade do sistema de integrar sensores e dispositivos adicionais, o que é particularmente útil para Integradores de Sistema (SI). Essa interface permite a conexão de dispositivos externos usando o padrão RS485, como sensores e atuadores, possibilitando que o sistema monitore uma gama mais ampla de condições ambientais e melhore a detecção e resposta geral a riscos. Por exemplo, o Alarme Sonoro e Luminoso RS485 pode ser integrado para cenários específicos em que alertas audiovisuais são necessários.
- Ethernet: A conexão Ethernet fornece uma opção de rede cabeada estável que garante transmissão de dados ininterrupta e controle seguro do sistema. Ao usar Ethernet, os dispositivos dentro do Basecamp podem manter um canal de comunicação consistente e confiável, o que é especialmente importante em ambientes onde os sinais sem fio podem ser pouco confiáveis ou sujeitos a interferências. Esta configuração cabeada é ideal para aplicações críticas que exigem alta largura de banda e baixa latência, tornando-a adequada para tarefas que demandam processamento de dados em tempo real.
- Rede IP Wi-Fi: A Rede IP Wi-Fi dentro do Basecamp oferece conectividade sem fio flexível, permitindo que os dispositivos se conectem sem cabos físicos. Isso é particularmente vantajoso em configurações em que a mobilidade é necessária ou em áreas onde passar cabos Ethernet é impraticável. A rede Wi-Fi oferece comunicação contínua entre os dispositivos, permitindo acesso e controle remotos do sistema. Ela também possibilita a fácil expansão da rede, acomodando dispositivos adicionais conforme necessário para aprimorar as capacidades de monitoramento e resposta do sistema.
- Nós LoRaWAN: O SenseCAP Datalogger oferece comunicação confiável de longa distância, essencial para situações de emergência, especialmente em áreas com cobertura de rede limitada. Este dispositivo oferece suporte à comunicação de emergência de pessoal e rastreamento de ativos, garantindo assistência oportuna e gerenciamento eficiente de recursos. Ele também atua como um sensor de risco universal, capaz de monitorar várias condições ambientais e acionar alarmes quando situações anormais são detectadas, sendo crucial para proteger ativos valiosos e alertar o pessoal sobre possíveis ameaças.
- Nós Meshtastic: O T1000-E Tracker é um dispositivo versátil dentro da rede Meshtastic, fornecendo funções essenciais de rastreamento e comunicação em ambientes onde a cobertura de rede convencional é indisponível ou pouco confiável.
- Módulo de IA de Visão: O Grove Vision AI 2 é um módulo de IA de visão baseado em MCU que funciona como um "Olho de Monitoramento de Riscos". Ele utiliza IA para monitorar áreas críticas e detectar ameaças como invasores, avanço de animais selvagens ou acesso não autorizado. Seus recursos de IA fornecem alertas imediatos e respostas rápidas, minimizando o risco de danos ou ferimentos.
Além disso, o kit inclui uma tela HDMI de 10" e um teclado, oferecendo uma interface visual clara para monitorar dados e o status do sistema, aprimorando a interação do usuário com o Mission Pack.
Software - Integração Perfeita com Node-RED
O Mission Pack vem equipado com um poderoso ambiente de software, centrado no Node-RED, uma ferramenta de programação visual de código aberto que simplifica a integração e automação de dispositivos de IoT. A interface intuitiva de arrastar e soltar do Node-RED permite que os usuários criem facilmente fluxos de trabalho para processamento de dados, alertas e controle do sistema, tornando-o acessível tanto para usuários técnicos quanto não técnicos.
Para tornar a experiência do usuário ainda mais simples, o ambiente de software é empacotado com contêineres Docker prontos para implantação, garantindo que todas as dependências e configurações necessárias estejam pré-instaladas. Essa configuração reduz o tempo e o esforço necessários para colocar o sistema em operação, permitindo que os usuários se concentrem em personalizar e expandir suas capacidades de resposta a riscos.