Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Sensor de Radar mmWave

Bem-vindo à descoberta dos Sensores de Radar mmWave da Seeed Studio. Esta página foi criada para ser uma fonte abrangente de informações, guiando você por todos os aspectos desses sensores.

Aqui, você pode encontrar detalhes sobre parâmetros de produto, incluindo frequências de operação, potência de transmissão, alcances de movimento e de presença e ângulos de detecção. Também apresentamos métodos de instalação simples, como montagem superior, montagem lateral e instalação inclinada. Além disso, exploramos vários cenários de aplicação em segurança automotiva, casa inteligente e assistência à saúde. Nossos Sensores de Radar mmWave são adequados para uma ampla gama de projetos, oferecendo soluções de detecção confiáveis.

Princípio do Radar mmWave

O radar de Ondas Milimétricas (mmWave) utiliza técnicas de radar de Onda Contínua Modulada em Frequência (FMCW) para detectar objetos e sua velocidade, distância e ângulo. O radar FMCW transmite continuamente um sinal modulado em frequência e recebe os sinais refletidos pelos objetos. Ao analisar a diferença entre as frequências transmitida e recebida, o radar pode determinar a distância (alcance) e a velocidade relativa (velocidade) dos objetos. Esse princípio permite que o radar mmWave detecte movimentos sutis, forneça alta precisão e funcione de forma eficaz em diversas condições ambientais, como chuva, neblina ou poeira.

Diagrama Esquemático da Faixa de Frequência de Ondas Milimétricas, crédito: EverythingRF

Diferentes tipos de Sensores de Radar mmWave

Sensores de radar de ondas milimétricas (mmWave) são capazes de detectar objetos, medir sua distância, velocidade e ângulo, e podem penetrar vários materiais, como plástico, roupas e drywall, tornando-os adequados para uma ampla variedade de aplicações. Na Seeed, aproveitamos o poder do mmWave para desenvolver vários sensores que podem realizar diversas ações, como detecção de quedas e monitoramento da respiração durante o sono.

Nossa linha de Sensores de Radar mmWave é mostrada abaixo, cada um com diferentes recursos e funções.

Sensor de Detecção de Queda Humana XIAO 60GHz mmWave MR60FDA2Sensor de Respiração e Batimentos Cardíacos Humanos XIAO 60GHz mmWave MR60BHA2Sensor de Presença Estática Humana 24Ghz mmWave para XIAOKit de Sensor de Detecção Humana mmWave MR24HPC1Módulo de Sensor de Presença Estática Humana 24GHz mmWave MR24HPC1 Lite
Sensor de Detecção de Queda Humana XIAO 60GHz mmWave MR60FDA2Sensor de Respiração e Batimentos Cardíacos Humanos XIAO 60GHz mmWave MR60BHA2Sensor de Presença Estática Humana 24Ghz mmWave para XIAOKit de Sensor de Detecção Humana mmWave MR24HPC1Módulo de Sensor de Presença Estática Humana 24GHz mmWave MR24HPC1 Lite
Função PrincipalDetecção de quedasDetecção de respiração e batimentos cardíacosDetecção de presença humanaDetecção de presença humanaDetecção de presença humana
Frequência de Operação60GHz60GHz24GHz24GHz24GHz
Potência de Transmissão///8dBm8dBm
Número de transmissões e recepçõesDuas transmissões e duas recepçõesDuas transmissões e duas recepçõesUma transmissão e uma recepçãoUma transmissão e uma recepçãoUma transmissão e uma recepção
Alcance de Movimento6m6m6m5m5m
Alcance de Presença3m1.5m4m4m4m
Ângulo de Detecção120x100°120x100°60×60°90×60°90×60°
Tensão de Operação5V5V5V4.5-6V4.5-6V
Espaçamento dos Pinos2.54mm2.54mm2.54mm2.00mm2.00mm
Tamanho (LxA)30x48mm30x48mm22x18mm35x30mm35x30mm
Método de InstalaçãoInstalação superiorInstalação lateral ou instalação inclinadaSem requisitosSem requisitosSem requisitos
Suporte ESPHomeSuporte Nativo de FirmwareSuporte Nativo de FirmwareGuiaGitHubGitHub
CategoriaSensor com XIAO ESP32C6 como MCUSensor com XIAO ESP32C6 como MCUMódulo, compatível com XIAO (pino a pino)Sensor com XIAO ESP32C3 como MCUMódulo, compatível com XIAO, Arduino (via fio jumper)
Disponibilidade$24.9 na Seeed Stduio$24.9 na Seeed Stduio$4.49 na Seeed Studio$26.99 na Seeed Stduio$6.9 na Seeed Studio

Comparação de Diferentes Parâmetros de Sensores de Radar mmWave

Comparação das Funções de Detecção de Presença Humana entre Sensores de Radar mmWave e Outros Sensores

Sensor de Radar mmWaveCâmeraSensor UltrassônicoLiDAR (Radar a Laser)Sensor Infravermelho Passivo (PIR)
PrivacidadeDetecção não visual, faixa de frequência de sinal oculta, baixo risco de vazamento de dadosColeta imagens contendo grande quantidade de informações privadas, propensas a vazamentoNão envolve a coleta de imagens privadas, mas o sinal é facilmente detectávelOs dados escaneados podem expor informações do cenário, com risco de vazamentoNão envolve a coleta de imagens privadas, mas o sinal é facilmente detectável
CustoModeradoO custo varia de acordo com a resolução e funções, com alguns tipos sendo relativamente altosBaixo custoAlto custo de equipamento e manutençãoBaixo custo
PrecisãoAlta precisão, capaz de detectar com exatidão a distância, velocidade e ângulo do alvoFortemente afetada pela iluminação e resoluçãoPrecisão limitada na detecção de curta distânciaImagem 3D de alta precisão, mas afetada pelo ambienteBaixa precisão de detecção, só pode determinar movimento
EstabilidadeNão é afetado por iluminação e temperatura, com desempenho estávelLimitado pelas condições de iluminação, desempenho ruim em pouca luzFacilmente afetado por ruído ambientalFortemente afetado por condições climáticas adversasFacilmente afetado por fatores ambientais, como fontes de calor

A tabela comparativa destaca as vantagens do radar mmWave em relação a câmeras, sensores ultrassônicos, LiDAR e sensores PIR. Ele oferece desempenho estável em ambientes diversos, tornando-o eficaz para detecção de quedas, monitoramento da respiração e da frequência cardíaca e detecção de presença humana. Além disso, o radar mmWave protege a privacidade por não capturar imagens identificáveis, garantindo a confidencialidade do usuário.

Comparação entre 24 GHz e 60 GHz

Os radares de ondas milimétricas de 24 GHz e 60 GHz diferem significativamente em suas características. O radar de 24 GHz oferece forte penetração e maior alcance de detecção, tornando-o eficaz para detecção de presença humana, especialmente em sistemas de radar automotivo. Em contraste, o radar de 60 GHz, com penetração mais fraca porém maior resolução angular, é ideal para aplicações precisas como detecção de quedas e monitoramento da frequência cardíaca, comumente encontrado em dispositivos de casa inteligente. Em última análise, a escolha da frequência adequada depende das necessidades específicas da aplicação, incluindo o alcance de detecção e as características do alvo.

Comparação das funções de detecção de presença humana entre sensores de radar mmWave

Suporta detecção de presença humanaComparação do efeito da detecção de presença humana
24GHz mmWave for XIAOEste produto oferece detecção de presença humana e está pronto para uso imediato, atendendo às necessidades básicas. Os usuários podem obter rapidamente um efeito de detecção relativamente estável
MR24HPC1 LiteEste produto possui detecção de presença humana, permitindo que usuários com habilidades práticas ajustem parâmetros subjacentes para desempenho ideal em cenários complexos. No entanto, sua precisão de detecção é ligeiramente inferior à do 24GHz mmWave for XIAO quando operado diretamente
MR60FDA2A função de detecção de presença humana não é a função principal; ela é usada principalmente como auxiliar para suportar a detecção de quedas
MR60BHA2A função de detecção de presença humana não é a função principal; ela é usada principalmente como auxiliar para suportar a detecção da frequência respiratória e da frequência cardíaca

O 24GHz mmWave for XIAO é projetado para usuários que buscam conveniência e acesso rápido. Ele oferece recursos como detecção de presença humana e detecção de movimento, todos controláveis por meio de um aplicativo móvel Bluetooth. Pronto para uso imediato, ele simplifica a configuração e permite que os usuários se beneficiem rapidamente de seus recursos. Aqui está a interface do aplicativo Bluetooth:

O MR24HPC1 Lite é projetado para usuários práticos, apresentando detecção de presença humana, movimento e velocidade, com foco em ajustes personalizáveis de parâmetros para vários cenários. Os usuários podem obter resultados de detecção ideais ajustando os parâmetros corretos, mas devem ler cuidadosamente a documentação para utilizar totalmente suas opções de personalização. Abaixo está a interface de operação de seu computador host:

Sensor de radar mmWave: cenários típicos de aplicação em nossa vida

Sensores de radar mmWave são utilizados em uma variedade de projetos inovadores em diferentes setores. Aqui estão alguns exemplos:

  • Sistemas de segurança automotiva: aprimorando os sistemas de assistência ao motorista com recursos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e detecção de ponto cego.
  • Dispositivos de casa inteligente: usando sensores de radar para reconhecimento de gestos, detecção de presença e monitoramento de sinais vitais sem contato físico.
  • Automação industrial: implementando radar para monitoramento de máquinas, detecção de presença humana em áreas perigosas e melhoria da segurança em ambientes automatizados.
  • Aplicações em saúde: monitorando sinais vitais de pacientes, detectando quedas e fornecendo ferramentas de diagnóstico não invasivas.
  • Navegação de drones: permitindo que drones evitem obstáculos, naveguem de forma autônoma e realizem pousos de precisão.

Esses projetos demonstram a versatilidade e o potencial da tecnologia de radar mmWave na transformação de vários campos por meio de capacidades aprimoradas de detecção e automação.

Certamente, você também pode conectar nosso módulo de sensor de radar mmWave ao HomeAssistant. Aqui estão alguns exemplos de uso:

Método de instalação dos sensores de radar mmWave

Método 1: instalação superior. Suspenso no topo, com altura de 2,2–3,0 m, raio máximo de detecção de 2 m; o lado com o sensor mmWave precisa estar alinhado com a direção de detecção.

Aplicável a: MR60FDA2, MR24HPC1, 24GHz mmWave XIAO

nota

O limite de altura de instalação do MR60FDA2 é entre 2,4 e 3,0 metros, e o limite de altura para detecção de quedas é entre 0 e 0,6 metros.

Método 2: instalação lateral. Montado lateralmente, recomenda-se que a altura de instalação do radar seja consistente com a altura do peito da pessoa a ser medida, e que a posição do módulo e a posição do peito sejam ≤ 1,5 m.

Aplicável a: MR60BHA2, MR24HPC1, 24GHz mmWave XIAO

Método 3: instalação inclinada. Para necessidades de detecção da respiração durante o sono e da frequência cardíaca, pode ser adotado um método de instalação inclinada. Exige-se que o radar seja instalado a uma altura de 1 m diretamente acima da cabeceira da cama, inclinado para baixo a 45° em direção ao meio da cama, e que a distância entre o radar e a cavidade torácica seja controlada dentro de 1,5 m. A direção normal do radar deve estar alinhada com a principal posição de detecção para garantir que o radar possa detectar dados de respiração e batimentos cardíacos.

Aplicável a: MR60BHA2, MR24HPC1, 24GHz mmWave XIAO

nota

Use este módulo em um espaço aberto e evite os seguintes cenários dentro do alcance de detecção para prevenir interferências no módulo:

  • Vários radares instalados muito próximos uns dos outros
  • Vento movendo cortinas e balançando plantas
  • Fluxo de água e película de água
  • Grandes áreas de metal e reflexos de espelhos
  • Detecção através de vidro e tábuas finas de madeira
  • Local de instalação sujeito a vibrações
  • Uso de fontes de alimentação de baixa qualidade

Código aberto dos sensores de radar mmWave da Seeed Studio

Materiais de código aberto do kit mmWave MR60FDA2 da Seeed Studio

Materiais de código aberto do kit mmWave MR60BHA2 da Seeed Studio

Materiais Open-Source do mmWave de 24GHz da Seeed Studio para XIAO

Materiais Open-Source do kit mmWave MR24HPC1 da Seeed Studio

Versão 1

Versão 2

Materiais Open-Source do Sensor mmWave de 24GHz MR24HPC1 da Seeed Studio

nota

Os dados brutos e os algoritmos nos Sensores de Radar mmWave da Seeed Studio não são open-source. Agradecemos a sua compreensão e apoio!

✨ Projeto de Contribuidores

  • Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento da nossa plataforma wiki.
  • A sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e apreciaríamos imensamente a sua ajuda na geração de ideias.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos


Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...