Pular para o conteúdo principal

Câmera 3D Orbbec Gemini336

Câmera 3D Orbbec Gemini 336, foto do produto

A Gemini 336 é uma adição totalmente nova à série Gemini 330. Com base no desempenho de profundidade excepcional da Gemini 335, ela aprimora a imagem infravermelha ativa filtrando a luz visível. Otimizada especificamente para qualidade de imagem de profundidade em áreas internas reflexivas, regiões escuras de cenários de alta faixa dinâmica (HDR) e condições de forte luz externa, oferece dados de profundidade estáveis e de alta qualidade para os usuários.

Recurso​

  • Estéreo IR Ativo Emprega tecnologia estéreo IR ativa para saída de profundidade, permitindo saída de dados precisa e confiável em várias condições de iluminação
  • Ampla Faixa de Detecção Fornece saída de dados de profundidade de qualidade de 0,1 m a 20 m
  • Amplo Campo de Visão (FOV) Fornece dados de campo de visão amplo com 90 graus na horizontal e 65 graus na vertical
  • Sincronização de múltiplas câmeras Suporta sincronização de múltiplas câmeras tanto para imagem de profundidade quanto para imagem RGB
  • Conexão USB Usa um único cabo USB 3.0 Type-C para alimentação e conectividade

Especificações​

Tabela de Especificações da Gemini 336(Inglês)​

CategoriaEspecificaçãoDetalhes
Parâmetros BásicosAmbiente de OperaçãoTodos os cenários: Interno e Externo
Faixa Máxima de Trabalho [1]0,10 - 20 m+
Faixa Recomendada0,26 - 3 m
IMUSuportado
Câmera UVCSuportado
SDKOrbbec SDK
Parâmetros de ProfundidadeTecnologia de ProfundidadeVisão Estéreo
Base50 mm
Precisão Relativa Espacial [2]≤1,5% (1280 × 800 @ 2 m e 90% × 90% ROI)
Campo de Visão (FoV)90° × 65° @ 2 m (1280 × 800)
Resolução@Taxa de QuadrosAté: 1280 × 800 @ 30 fps
Tipo de ObturadorGlobal Shutter
Parâmetros de CorCampo de Visão (FoV)86° × 55°
Resolução@Taxa de QuadrosAté: 1920 × 1080 @ 30 fps
Formato de ImagemYUYV e MJPEG
Tipo de ObturadorRolling Shutter
Parâmetros ElétricosRecomendação de Fonte de AlimentaçãoDC 5 V e ≥1,5 A
Consumo Médio de Energia<3 W
Tampa de FiltroSim, Passa-IR
Parâmetros FísicosTemperatura de Operação-10 - 45℃
Grau de Proteção (IP)IP5X
Dimensões90 mm × 25 mm × 30,7 mm
Peso99 g
Porta de Dados e AlimentaçãoUSB 3.0 e USB 2.0 Type-C
Porta de Sincronização de Múltiplos DispositivosInterface de 8 pinos
Método de MontagemMontagem Inferior: 1 × furo roscado 1/4 - 20unc Montagem Traseira: 2 × furos roscados M3

Visão Geral do Hardware​

Vista frontal da Gemini 336 com indicação dos dois módulos IR, LRM, LDM, módulo RGB e filtro passa-IR
Vista frontal da Gemini 336 mostrando as duas lentes IR e o módulo RGB
Vista traseira da Gemini 336 com as aletas do dissipador de calor
Desenho de dimensão frontal da Gemini 336 com os espaçamentos das lentes e tolerâncias de diâmetro
Desenho de dimensão traseira com o espaçamento de furos de 45 mm e os pontos de montagem M3, profundidade máxima de inserção 3 mm
Desenho lateral com os ângulos de campo de visão OP 104 graus / ME 107 graus e OP 109,6 graus
Desenho lateral com os ângulos OP 94 graus / ME 101 graus e o ponto de montagem 1/4-20UNC, profundidade máxima de inserção 5 mm
Desenho lateral com o ponto de montagem USB Type-C e dois pontos de montagem M2, altura 15,00 mais ou menos 0,15 mm
Desenho lateral com largura 30,70 mais ou menos 0,30 mm e altura 25,00 mais ou menos 0,30 mm

Guia de Início Rápido da Série Gemini 330​

  • Conecte a Câmera Orbbec ① Monte a cabeça do tripé no tripé e, em seguida, fixe a câmera no tripé montado, conforme ilustrado na Etapa 1 abaixo.

    ② Use o cabo USB-C para USB-A para conectar a porta Type-C da câmera, como mostrado na Etapa 2 abaixo.

    ③ Conecte o conector USB-A ao host usando o mesmo cabo USB-C para USB-A, como mostrado na Etapa 3 abaixo.

Câmera Gemini montada na cabeça do tripé com o cabo USB-C para USB-A conectado
  • Obtenha o Orbbec Viewer

Selecione e baixe o Orbbec Viewer correspondente com base no seu sistema e versão.

  • Inicie o Orbbec Viewer
  1. Após iniciar o Orbbec Viewer, verifique se a ferramenta reconhece a câmera 3D, conforme indicado na imagem a seguir. 【Observação】Se a câmera não for reconhecida, verifique se a câmera e o host estão conectados corretamente. Você pode tentar desconectar e reconectar o cabo USB. Se ainda não for reconhecida, considere substituir o cabo USB ou verificar se a fonte de alimentação do computador host atende às especificações exigidas.
Orbbec Viewer antes de uma câmera ser conectada, mostrando a pré-visualização vazia e a mensagem "No device found"
  1. Alterne o botão ‘Depth’ na parte superior da ferramenta para iniciar e pré-visualizar o fluxo de profundidade.
Fluxo de profundidade ativado no Orbbec Viewer
  1. Alterne o botão ‘Color‘ na parte superior da ferramenta para iniciar e pré-visualizar o fluxo de cor. O fluxo de cor e o fluxo de profundidade serão exibidos lado a lado.
Fluxos de cor e profundidade exibidos lado a lado no Orbbec Viewer
  1. Alterne os botões ‘IR Left’ e ‘IR Right’ na parte superior da ferramenta para iniciar e pré-visualizar o fluxo IR.
Fluxos IR esquerdo e direito pré-visualizados no Orbbec Viewer
  1. Alterne o botão ‘IMU’ na parte superior da ferramenta para iniciar e pré-visualizar o fluxo IMU.
Fluxo IMU pré-visualizado no Orbbec Viewer
  1. Alterne o botão na parte superior de cada janela para mostrar as informações de metadados.
Sobreposição de metadados ativada nas janelas do Orbbec Viewer
  1. Alterne o botão ‘PointCloud‘ na parte superior da ferramenta para iniciar e visualizar a nuvem de pontos 3D
Visualização de nuvem de pontos 3D no Orbbec Viewer
  1. Alterne o botão ‘Display’ no menu ‘Image View’ à esquerda para iniciar e visualizar o fluxo D2C (registro de profundidade para cor). A nuvem de pontos 3D e o fluxo D2C serão exibidos lado a lado.
Nuvem de pontos e fluxo D2C registrado exibidos lado a lado

Recursos​

Recursos Relacionados​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...