Pular para o conteúdo principal

pir

Visão geral

Descrição​

O reComputer R1225 é um gateway e controlador IoT LoRaWAN industrial poderoso e flexível, baseado em Raspberry Pi, alimentado pelo CM4 e equipado com recursos de IA. Ele possui 3 interfaces RS485, portas Ethernet duplas e suporta os protocolos BACnet e Modbus, fornecendo todas as funcionalidades necessárias para um dispositivo IoT de borda industrial robusto e confiável. Com suporte para aceleradores de IA NPU, é uma solução ideal para aplicações de controle de acesso remoto, especialmente em sistemas BMS, BAS e iBMS.

Recursos​

Projetado para Sistemas de Automação Predial​

  • Múltiplos canais RS485 isolados suportam comunicação de alta e baixa velocidade

  • Suporta protocolos BACnet, Modbus RTU e Modbus TCP/IP

  • Até 4GB de RAM suportam o processamento de milhares de pontos de dados

  • Indicadores LED duplos e claros permitem que os usuários verifiquem rapidamente o status operacional

  • Gabinete metálico de alta qualidade, compatível com montagem em trilho DIN e em parede

  • Software de código aberto incluindo SenseCAP Gateway OS, ChirpStack, Basics™ Station e um encaminhador de pacotes integrado. Suporta personalização e desenvolvimento secundário.

Desempenho poderoso​

  • Alimentado por Raspberry Pi CM4

  • Broadcom BCM2711 SoC quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64 bits @ 1,5GHz

  • Até 4GB de RAM e 32GB eMMC

Capacidades sem fio abrangentes​

  • Wi-Fi integrado

  • BLE integrado

  • Mini-PCle1: LTE

    • Versão 4G pré-instalada com módulo LTE:
      • EU868: EC25-EUX-mini-PCIe (LTE Cat 4)
      • US915: EC25-AFXGA-mini-PCIe (LTE Cat 4)
  • Mini-PCle2: Módulo LoRa® SPI pré-instalado

    • EU868: Wio-WM1302 LoRaWAN Gateway Module (SPI) - EU868
    • US915: Wio-WM1302 LoRaWAN Gateway Module (SPI) - US915

Interfaces abrangentes​

  • 3x RS485 (isolados)
  • 1x Ethernet 10M/100M/1000M (Suporta PoE)
  • 1x Ethernet 10M/100M
  • 1x HDMI 2.0
  • 2x USB2.0 Tipo A
  • 1x USB2.0 Tipo C (console USB para atualização do SO)
  • 1x slot para cartão SIM

Segurança e Confiabilidade​

  • Watchdog de hardware
  • Supercapacitor de UPS (incluído)
  • Gabinete metálico com painéis laterais em PC
  • ESD: EN61000-4-2, nível 3
  • EFT: EN61000-4-4, nível 2
  • Surto: EN61000-4-5, nível 2
  • Vida útil de produção: o reComputer R1225 permanecerá em produção até pelo menos dezembro de 2030

Convenções de nomenclatura​

pir

Especificações​

ParâmetroDescrição
Especificações de Hardware
CPURaspberry Pi CM4, Quad-core Cortex-A72@ 1.5GHz
Sistema operacionalRaspberry Pi OS, Ubuntu
RAM4GB
eMMC32GB
Especificações do Sistema
EntradaBloco de terminais de 2 pinos
PoE (como dispositivo alimentado)Padrão IEEE 802.3af, 12,95W
Tensão de alimentação (CA/CC)12~24 V AC/9~36 V DC
Proteção contra sobretensão40V
Interruptor de energiaNão
Interruptor de reinicializaçãoSim
Interface
Ethernet1 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE*)
1 x 10/100 Mbps IEEE802.3/802.3u
USB2 x USB-A 2.0 Host
1 x USB-C 2.0 (para gravação do SO)
RS4853 x bloco de terminais de 3 pinos (isolados)
HDMI1 x HDMI 2.0
Slot para cartão SIMsuporta um cartão SIM padrão
Slot M.2suporta SSD M.2 NVMe
LED6 x indicadores LED
Buzzer1
Botão de reset1
DSI (reservado)suporta LCD* (na placa dentro do gabinete)
Comunicação sem fio
Wi-Fi: 2.4/5.0 GHzWi-Fi integrado no chipSim
BLE: 5.0BLE integrado no chipSim
LoRa®(Ocupado)SPI LoRa®
4G Celular (Opcional)4G LTE*
Normas
EMCESD: EN61000-4-2, Nível 3
EFT: EN61000-4-4, Nível 2
Surto: EN61000-4-5, Nível 2
CertificaçãoCE, FCC
RoHS
Condições ambientais
Grau de proteção IPIP40
Temperatura de operação-30~70 °C
Umidade de operação10~95% UR
Temperatura de armazenamento-40~80 °C
Outros
UPS de supercapacitorMódulo SuperCAP UPS LTC3350
Watchdog de hardware1~255s
RTCRTC de alta precisão
SegurançaChip de criptografia TPM 2.0*
ATECC608A
Dissipação de calorSem ventoinha
Garantia2 anos
Vida útil de produçãoAté dezembro de 2030
Declaração de status de componentes e interfaces
ReservadoDesignado para uso ou expansão futura.
OpcionalComponentes não essenciais, o usuário pode optar por incluir ou excluir.
OcupadoAtualmente em uso e parte integrante da funcionalidade do produto.
IncluídoComponentes essenciais fornecidos com o pacote padrão.
Mecânico
Dimensão (L x A x P)130 mm x 93 mm x 49.6 mm
GabineteCarcaça de liga de alumínio 6061 com painéis laterais de PC transparente
MontagemTrilho DIN/Parede
Peso (Líquido)750 g; R1225 com módulo 4G: 800 g

Declaração​

As opções marcadas com * exigem compra adicional de acordo com a lista de acessórios.

Visão geral do hardware​

Visão geral da placa principal​

Diagrama de alimentação​

O reComputer R1225 suporta três opções de alimentação: AC, terminal DC e PoE. Por padrão, o reComputer R1225 é alimentado pelo terminal AC/DC (adaptador de energia oficial regional SKU:110061505/110061506). Um módulo PoE (SKU:110991925) está incluído, proporcionando flexibilidade adicional de alimentação.

Terminal de alimentação de 2 pinos​

O reComputer R1225 suporta uma tensão de entrada nominal de 12~24 V ou tensão DC de 9~36V. A fonte de alimentação é conectada por meio do conector de bloco de terminais de alimentação de 2 pinos. Para aterrar corretamente o dispositivo, o fio terra pode ser fixado ao parafuso localizado no canto superior esquerdo do terminal de alimentação.

nota

A solução de alimentação utiliza um diodo retificador de ponte para proteção contra polaridade reversa e é compatível com entradas AC e DC. Isso garante que independentemente de como os terminais positivo e negativo da fonte de alimentação sejam conectados, o circuito não será danificado. Ao usar um retificador de ponte, a polaridade da tensão de saída permanece fixa, independentemente da polaridade DC de entrada, proporcionando proteção eficaz contra polaridade reversa.

POE (incluído)​

Com o módulo PoE instalado, a porta ETH0 do reComputer R1225 pode suportar alimentação PoE, fornecendo uma maneira conveniente e eficiente de alimentar o dispositivo pela Ethernet. Esta opção simplifica o processo de instalação e reduz a quantidade de cabeamento necessário, tornando-a uma solução ideal para aplicações com fontes de energia limitadas ou onde tomadas de energia não estão prontamente disponíveis.

  • Entrada PoE: Faixa 44~57V; Típica 48V
  • Saída PoE: 12V, 1.1A máx.
nota

Vale ressaltar que o módulo PoE fornecido com o reComputer R1225 é compatível com o padrão IEEE 802.3af e pode fornecer uma potência máxima de 12,95W. Portanto, se houver necessidade de conectar periféricos de alta potência, como SSD ou módulos 4G, a alimentação PoE pode não ser suficiente. Nesse caso, é recomendável usar o terminal AC/DC para alimentação, a fim de garantir o funcionamento estável e confiável do dispositivo.

Consumo de energia​

Consulte a tabela abaixo para o consumo de energia testado do reComputer R1225 no laboratório da Seeed Studio. Observe que este valor é apenas para referência, pois os métodos e o ambiente de teste podem resultar em variações nos resultados.

R1225 Power Consumption Table

Ligar e desligar​

O reComputer R1225 não inclui um botão de energia por padrão. O sistema será ligado automaticamente assim que a alimentação for conectada. Ao desligar, selecione a opção de desligamento no sistema operacional e aguarde o desligamento completo do sistema antes de cortar a alimentação. Para reiniciar o sistema, basta reconectar a alimentação.

nota

Observe que, após o desligamento, aguarde pelo menos 10 segundos antes de reiniciar o sistema para permitir a descarga completa dos capacitores internos.

Diagrama em blocos​

Diagrama IIC​

Interface​

Interface
Ethernet1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 1588-2008 (suporta PoE)
1 x 10/100 Mbps IEEE802.3/802.3u
USB2 x USB-A 2.0 Host
1 x USB-C 2.0 (para gravar o SO)
RS4853 x bloco de terminais de 3 pinos (isolado)
HDMI1 x HDMI 2.0
Slot para cartão SIMsuporta um cartão SIM padrão
Slot M.2suporta SSD M.2 NVMe
LED6 x indicadores LED
Buzzer1
Botão de reset1
HDMI1 x HDMI 2.0
DSIsuporta LCD* (na placa dentro do gabinete)

Para consultar mapeamentos e deslocamentos de GPIO, use o seguinte comando:

cat /sys/kernel/debug/gpio

Status dos indicadores LED​

O reComputer R1225 possui 6 indicadores LED que servem para sinalizar o status operacional da máquina. Consulte a tabela abaixo para as funções específicas e o status de cada LED:

Indicador LEDCorStatusDescrição
PWRVerdeOnO dispositivo foi conectado à alimentação.
OffO dispositivo não está conectado à alimentação.
ACTVerdeNo Linux, este pino piscará para indicar acesso à eMMC.
Se ocorrer algum erro durante a inicialização, este LED piscará em um
padrão de erro que pode ser decodificado usando a tabela de consulta no site da Raspberry Pi.
USERVerde/Vermelho/AzulPrecisa ser definido pelo usuário.
RS485-1VerdeOffNenhuma transferência de dados no canal RS485 1.
BlinkO canal RS485 1 está recebendo ou enviando dados.
RS485-2VerdeOffNenhuma transferência de dados no canal RS485 2.
BlinkO canal RS485 2 está recebendo ou enviando dados.
RS485-3VerdeOffNenhuma transferência de dados no canal RS485 3.
BlinkO canal RS485 3 está recebendo ou enviando dados.

Tabela de status do ACT​

Long flashesShort flashesStatus
03Falha genérica ao inicializar
04start*.elf não encontrado
07Imagem do Kernel não encontrada
08Falha na SDRAM
09SDRAM insuficiente
010Em estado HALT
21Partição não é FAT
22Falha ao ler da partição
23Partição estendida não é FAT
24Assinatura/hash do arquivo não confere - Pi 4
44Tipo de placa não suportado
45Erro fatal de firmware
46Falha de energia tipo A
47Falha de energia tipo B

Se o LED ACT piscar em um padrão regular de quatro piscadas, ele não consegue encontrar o bootcode (start.elf) Se o LED ACT piscar em um padrão irregular, então a inicialização foi iniciada. Se o LED ACT não piscar, o código da EEPROM pode estar corrompido; tente novamente sem nada conectado para ter certeza. Para mais detalhes, verifique o fórum do Raspberry Pi: STICKY: Is your Pi not booting? (The Boot Problems Sticky) - Raspberry Pi Forums Para mais detalhes, consulte o fórum do Raspberry Pi.

LEDs personalizáveis via interface Luci​

Consulte o Guia de Quick Start para acessar a interface Luci.

Navegue até System > LED Configuration

pir

Controlar LEDs via comandos​

Para controlar os LEDs de usuário, recomendamos usar o sysfs, um pseudo-sistema de arquivos fornecido pelo kernel Linux que expõe informações sobre vários subsistemas do kernel, dispositivos de hardware e seus drivers associados. No reComputer R1225, abstraímos a interface de LED de usuário em três arquivos de dispositivo (led-red, led-blue e led-green), permitindo que os usuários controlem os LEDs simplesmente interagindo com esses arquivos. Os exemplos são os seguintes:

  1. Para ligar o LED vermelho, insira o seguinte comando no Terminal:
echo 1 | sudo tee /sys/class/leds/led-red/brightness
  1. Para desligar o LED vermelho, insira o seguinte comando no Terminal:
echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/led-red/brightness
  1. Você pode ligar os LEDs vermelho e verde ao mesmo tempo; insira o seguinte comando no Terminal:
echo 1 | sudo tee /sys/class/leds/led-red/brightness
echo 1 | sudo tee /sys/class/leds/led-green/brightness

Buzzer​

O reComputer R1225 possui um buzzer ativo, que pode ser usado para vários propósitos, como alarmes e notificações de eventos.

Para usuários do reComputer R1225 (R1225 é baseado na plataforma de hardware R1000 v1.1), o buzzer está conectado ao PCA9535 P15; para desligar(ligar) o buzzer, insira o seguinte comando no Terminal:

echo 591 | sudo tee /sys/class/gpio/export
echo out | sudo tee /sys/class/gpio/gpio591/direction
echo 1 | sudo tee /sys/class/gpio/gpio591/value # turn on
echo 0 | sudo tee /sys/class/gpio/gpio591/value # turn off

RS485​

O reComputer R1225 é equipado com 3 conjuntos de interface RS485 usando conector de 3 pinos, que é isolado tanto para sinal quanto para alimentação, a fim de garantir operação segura e confiável em aplicações industriais e de automação. Os sinais RS485A e RS485B são isolados usando isolamento capacitivo, o que fornece excelente imunidade a EMI e atende aos requisitos de comunicação em alta velocidade da interface RS485.

Por padrão, o resistor de terminação de 120 Ω não está instalado. No entanto, cinco resistores de furo passante estão incluídos no pacote. Se necessário, os usuários podem fixar o resistor prendendo-o entre os terminais A e B do conector de bloco de terminais de 3 pinos.

pir

nota

A interface RS485 usa uma fonte de alimentação isolada, o que significa que o sinal de terra para dispositivos externos conectados à interface RS485 deve ser conectado ao pino GND_ISO.

Estes são os pinos relacionados à interface 485 do reComputer para a tabela de dados.

RS485RS485_POWER_ENArquivo de dispositivo do SOP14padrão(High)
TX5/dev/ttyAMA5GPIO12
RX5GPIO13
TX2ID_SD/dev/ttyAMA2GPIO0/ID_SD
RX2ID_SCGPIO1/ID_SC
TX3/dev/ttyAMA3GPIO4
RX3GPIO5
RS485_1_DE/RE(Hight/DE || Low/RE)/dev/ttyAMA2GPIO6padrão Low
RS485_2_DE/RE/dev/ttyAMA3GPIO17padrão Low
RS485_3_DE/RE/dev/ttyAMA5GPIO24padrão Low

Por padrão, a porta de habilitação de energia da porta RS485 está em nível alto. E cada interface RS485 está no estado de recepção. Você pode fazer um experimento simples.

A porta 485 que conecta o PC ao reComputer-R.

Digite no terminal do reComputer:

cat /dev/ttyAMA2

Em seguida, envie alguns dados na ferramenta de depuração serial do seu computador; você poderá observar os dados na janela de terminal do reComputer.


Chave de Boot​

A Chave de Boot do reComputer R1225 está conectada ao pino nRPI_BOOT do CM4. Essa chave oferece aos usuários a opção de selecionar a fonte de boot entre eMMC e USB. No modo normal, a chave deve ser posicionada afastada do lado com o rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize a partir da eMMC. Por outro lado, quando os usuários precisarem gravar a imagem do sistema, eles devem posicionar a chave em direção ao rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize a partir da interface USB Type-C.

Posição da chaveModoDescriçãonRPI-BOOT
imageModo normalBoot pela eMMCLow
imageModo flashBoot pelo USBHigh
nota

No modo Boot, a função de alimentação via POE não está disponível.

USB​

O reComputer R1225 é equipado com uma porta USB Type-C e duas portas USB Type-A. Consulte a tabela abaixo para suas funções e descrições.

TipoQuantidadeProtocoloFunçãoDescrição
Type-C*1USB2.0USB-DeviceUsada para depuração serial e gravação de firmware, etc.
Type-A*2USB2.0USB-HostConecta vários dispositivos USB, como pen drives, teclados USB e mouses.

Verifique se o hub USB foi detectado executando o comando lsusb. Este comando lista todos os dispositivos USB conectados, incluindo hubs.

lsusb

Executar este comando deve exibir informações sobre os dispositivos USB conectados ao seu sistema, incluindo quaisquer hubs USB presentes.

Se o hub USB estiver funcionando corretamente, você deverá ver seus detalhes listados na saída do comando lsusb. Se ele não estiver listado, pode haver um problema com o hub ou com sua conexão ao sistema. Nesses casos, talvez seja necessário solucionar problemas do hub USB ou de suas conexões.

Slot para SIM​



O reComputer R1225 utiliza um slot para cartão SIM de tamanho padrão, comumente encontrado em aplicações industriais, que requer um cartão SIM padrão com dimensões de 25 mm x 15 mm.

nota

O reComputer R1225 está disponível em uma versão 4G. Se você adquirir a edição padrão (sem o módulo 4G), poderá comprar um módulo 4G separadamente para instalação. O Bazaar Mall atualmente oferece dois módulos 4G: Europa (EMEA & Thai SKU 113991135) e América (América do Norte SKU 113991134)

Slot SSD​


O slot SSD no reComputer R1225 é projetado para acomodar SSDs NVMe M.2 2280 com capacidades de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Este slot permite expansão de armazenamento em alta velocidade, possibilitando aos usuários melhorar o desempenho e a capacidade do sistema.

Para listar os discos, incluindo o SSD, você pode usar o comando fdisk -l. Veja como:

sudo fdisk -l

Este comando exibirá uma lista de todos os discos conectados ao seu sistema, incluindo o SSD se ele for detectado corretamente. Procure pelas entradas que representam o seu SSD. Elas normalmente começam com /dev/sd seguido por uma letra (por exemplo, /dev/sda, /dev/sdb, etc.). Depois de identificar a entrada correspondente ao seu SSD, você pode prosseguir com o particionamento ou formatação conforme necessário.

nota

Existem dois usos principais para cartões SSD:

  1. Armazenamento de alta capacidade: cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
  2. Unidade de boot com imagem: outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens de sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD.
    É importante observar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado suportam o segundo uso. Portanto, se você pretende utilizá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 1 TB recomendado (SKU 112990267). Este modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.

Slot Mini-PCle​



SlotProtocolo suportado
Mini-PCIe 14G LTE
Mini-PCIe 2SPI LoRa®
nota

O reComputer R1225 vem nas versões padrão e 4G: para a versão padrão, o Mini-PCIe 1 fica vazio; para a versão 4G, o Mini-PCIe 1 vem pré-instalado com 4G LTE.

Este dispositivo possui duas interfaces Mini-PCIe, nomeadas Mini-PCIe Slot 1 e Mini-PCIe Slot 2. O Slot 1 se conecta ao slot do cartão SIM e suporta protocolos USB, enquanto o Slot 2 suporta protocolos USB e SPI, mas não se conecta ao slot do cartão SIM. Portanto, dispositivos como 4G LTE podem ser conectados através do Slot 1, enquanto dispositivos SPI LoRa® podem ser conectados através do Slot 2.

Orifício de Reset​

Há um Mini Push Button Switch localizado no orifício de reset do reComputer R1225. Ao pressionar este botão com um objeto fino, o CM4 pode ser reiniciado. Este pino, quando em nível alto, sinaliza que o CM4 foi iniciado. Colocar este pino em nível baixo reinicia o módulo.

Ethernet RJ45​


NomeTipoVelocidadesPoE
ETH0Ethernet Gigabit nativo CM410/100/1000 Mbit/sPré-instalado
ETH1Convertido de USB10/100 Mbit/sNão suportado

O reComputer R1225 vem com duas portas Ethernet RJ45. ETH0 é uma interface Ethernet Gigabit nativa do CM4 que suporta três velocidades diferentes: 10/100/1000 Mbit/s. Um módulo PoE adicional pode ser adquirido para habilitar fornecimento de energia via Ethernet (PoE) através desta interface, fornecendo energia ao reComputer R1225. A outra porta, ETH1, suporta 10/100 Mbit/s e é convertida de USB.

Arquitetura da Interface de Rede​

O reComputer R1225 está equipado com duas portas Ethernet físicas (ETH0 e ETH1). Essas duas portas desempenham funções diferentes com base na arquitetura host-container:

PortaFunçãoDescrição
ETH0Interface do container (LXC)Esta interface é mapeada diretamente (passthrough) do hardware para o container LXC por meio da configuração de rede LXC do host. O container OpenWrt tem controle total sobre esta interface, gerenciando-a como uma porta WAN ou LAN padrão. Todo o tráfego em nível de aplicação (uplink LoRaWAN, MQTT, acesso à interface Web, etc.) flui por esta porta.
ETH1Interface do host (Debian)Esta interface é gerenciada pelo sistema host Debian. Ela é usada para tarefas de gerenciamento em nível de host, como acesso SSH ao host, operações de gerenciamento de containers, atualizações de firmware e comunicação de monitoramento de UPS. Ela permanece isolada da pilha de rede do container.

Essa separação garante que, mesmo que a rede do container esteja mal configurada ou inacessível, a interface de gerenciamento do host permaneça acessível para recuperação e manutenção.

HDMI​

O reComputer R1225 possui uma interface HDMI nativa do CM4, suportando saída de vídeo de até 4K @ 60 fps. É ideal para aplicações que exigem múltiplas telas, permitindo aos usuários enviar seu conteúdo para telas externas de grande porte.

RTC​

O reComputer R1225 possui um circuito RTC que vem pré-instalado com uma bateria CR2032, permitindo manter a funcionalidade de contagem de tempo mesmo em caso de perda de energia.

Para testar a funcionalidade do Relógio em Tempo Real (RTC), siga estas etapas:

  1. Desative a sincronização automática de horário:
sudo systemctl stop systemd-timesyncd
sudo systemctl disable systemd-timesyncd
  1. Defina o horário para 12:00 em 20 de março de 2024:
sudo hwclock --set --date "2024-03-20 12:00:00"
  1. Sincronize o horário do RTC com o sistema:
sudo hwclock --hctosys
  1. Verifique o horário do RTC:
sudo hwclock -r

Este comando irá ler e exibir o horário armazenado no RTC. 5. Desconecte a fonte de alimentação do RTC, aguarde alguns minutos, depois reconecte-a e verifique novamente o horário do RTC para ver se ele manteve o horário correto.

Watchdog​

O reComputer R1225 vem equipado com um circuito watchdog de hardware independente que garante a reinicialização automática do sistema em caso de travamentos anormais. O circuito watchdog é implementado por meio do RTC e permite tempos de alimentação flexíveis de 1 a 255 segundos.

Para realizar um teste do watchdog, siga estas etapas:

  1. Instale o software watchdog:
sudo apt install watchdog 
  1. Edite o arquivo de configuração do watchdog:
# make sure you install vim already, if haven't, can install by the command below
sudo apt-get install vim
sudo vim /etc/watchdog.conf

Modifique a configuração da seguinte forma:

watchdog-device  = /dev/watchdog
# Uncomment and edit this line for hardware timeout values that differ
# from the default of one minute.vi
watchdog-timeout = 120
# If your watchdog trips by itself when the first timeout interval
# elapses then try uncommenting the line below and changing the
# value to 'yes'.
#watchdog-refresh-use-settimeout = auto
# If you have a buggy watchdog device (e.g. some IPMI implementations)
# try uncommenting this line and setting it to 'yes'.
#watchdog-refresh-ignore-errors = no
# ====================== Other system settings ========================
#
# Interval between tests. Should be a couple of seconds shorter than
# the hardware time-out value.
interval = 15
max-load-1 = 24
#max-load-5 = 18
#max-load-15 = 12
realtime = yes
priority = 1

Você pode ajustar outras configurações conforme necessário. 3. Certifique-se de que o serviço watchdog está em execução:

sudo systemctl start watchdog
  1. Para testar a funcionalidade do watchdog, execute o seguinte comando para simular um travamento do sistema:
sudo su
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo "c" > /proc/sysrq-trigger
atenção

Este comando aciona um crash de kernel e deve fazer com que o watchdog reinicie o sistema.

  1. Monitore o sistema para confirmar que ele reinicia após o período de tempo limite especificado. Essas etapas ajudarão você a testar e garantir a funcionalidade do temporizador watchdog em seu sistema.

Interfaces e Módulos Opcionais​

Wi-Fi/BLE (incluído)​

O reComputer R1225 é alimentado pelo CM4 com uma versão onboard de Wi-Fi/BLE, fornecendo os mesmos parâmetros de Wi-Fi/BLE do CM4. Para informações detalhadas de parâmetros, consulte o site oficial da Raspberry Pi.

nota

É importante observar que, devido ao gabinete metálico do reComputer R1225, os sinais de Wi-Fi/BLE podem ter dificuldade em atravessar o exterior metálico. Portanto, se você precisar desse recurso, recomendamos instalar a antena externa que preparamos para você.

Conectar ao Wi-Fi​

Conectar ao Wi-Fi pela interface Luci​

Consulte o Guia de Quick Start para conexão Wi-Fi

Comando para conectar ao Wi-Fi​

passo1. Para escanear redes Wi-Fi:

nmcli dev wifi list

passo2. Conecte-se à rede Wi-Fi:

sudo nmcli dev wifi connect network-ssid password "network-password"
sudo nmcli --ask dev wifi connect network-ssid

passo3. Após o dispositivo ser ligado, ele se conectará automaticamente ao Wi-Fi.
Se você quiser excluir as informações de Wi-Fi salvas:

nmcli con del network-ssid

Após a conexão ser desconectada, conecte-se a outro Wi-Fi.

Conectar dispositivos Bluetooth​

Antes de adicionar um dispositivo Bluetooth, o serviço Bluetooth no seu computador deve estar iniciado e em execução. Você pode verificar isso com o comando systemctl.

sudo systemctl status bluetooth

Se o status do serviço Bluetooth não estiver ativo, você deve habilitá-lo primeiro. Em seguida, inicie o serviço para que ele seja iniciado automaticamente quando você ligar o dispositivo.

sudo systemctl enable bluetooth
sudo systemctl start bluetooth

Você pode usar a ferramenta bluetoothctl para conectar e gerenciar o Bluetooth, a seguir estão alguns comandos e comentários comuns:

#Scan attachments to the device
bluetoothctl scan on

#To make your Bluetooth adapter discoverable to other devices, use the following command:
bluetoothctl discoverable on


#Replace A4:C1:38:F4:83:2E below with the Media Access Control (MAC) address you want to connect to
#Pair a new Bluetooth device
bluetoothctl pair A4:C1:38:F4:83:2E

#Connect previously paired devices
bluetoothctl connect A4:C1:38:F4:83:2E

#View the list of devices paired with the system
bluetoothctl paired-devices

#When a Bluetooth device is trusted, the system automatically connects to it after discovering it
bluetoothctl trust A4:C1:38:F4:83:2E

#Cancel trust
bluetoothctl untrust A4:C1:38:F4:83:2E

#Remove a paired Bluetooth device
bluetoothctl remove A4:C1:38:F4:83:2E

#Disconnect the Bluetooth connection, but do not remove it from the paired list
bluetoothctl disconnect A4:C1:38:F4:83:2E

#Block specific devices from connecting to your system
bluetoothctl block A4:C1:38:F4:83:2E

#Unblock device
bluetoothctl unblock A4:C1:38:F4:83:2E


#Use interactive mode and exit
bluetoothctl
exit

Módulo 4G(opcional)​

O reComputer R1225 LoRaWAN Gateway está disponível nas versões Standard e 4G. O Slot Mini-PCIe 1 na versão Standard está vago, enquanto a versão 4G vem com um módulo Mini-PCIe pré-instalado, voltado para Europa (EMEA e Tailândia SKU 113991135) e América (América do Norte SKU 113991134) respectivamente.

Módulo LoRa®(incluído)​

O Slot Mini-PCIe 2 no reComputer R1225 LoRaWAN Gateway é ocupado pelo módulo SPI LoRa®.

PoE(incluído)​

O reComputer R1225 LoRaWAN Gateway vem equipado com um módulo PoE, eliminando a necessidade de os usuários comprarem, soldarem e montarem um por conta própria.

Slot M.2(opcional)​

O reComputer R1225 suporta SSD NVMe 2280 e acelerador de IA (Hailo) por meio do uso de um slot PCIe (J62) abaixo de dois slots Mini-PCIe na placa. É importante observar que o PCIe do CM4 é gen2.0 com uma velocidade teórica máxima de 5Gbps. Se você estiver usando um SSD Gen3.0 ou superior, ele pode não conseguir atingir a velocidade máxima do SSD. Após os testes, o reTerminal DM com SSD instalado pode atingir uma velocidade máxima de gravação de 230MB/s e uma velocidade máxima de leitura de 370MB/s. Se você não tiver certeza de quais SSDs são compatíveis, pode comprar seguindo a lista de acessórios abaixo.

Por favor, clique aqui para instruções de montagem.

Cartão SSDNVMe M.2 2280 SSD 1TB112990267
512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 SSD Interno112990247
256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 SSD Interno112990246
128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 SSD Interno112990226
nota

Por favor, note que:
1- Os resultados do teste de velocidade podem variar dependendo do modelo de SSD, método de teste e ambiente de teste. Os valores fornecidos aqui são apenas para fins de referência e foram obtidos no laboratório da Seeed.

Existem dois usos principais para cartões SSD:

  1. Armazenamento de alta capacidade: cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
  2. Unidade de boot com imagem: outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens de sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD.
    É importante notar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado suportam o segundo uso. Portanto, se você pretende usá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 1TB(SKU [112990267]) recomendado. Este modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.

Chip de Criptografia TPM 2.0(opcional)​

O TPM apresenta o OPTIGA™ TPM SLB9670 da Infineon, que é compatível com a especificação Trusted Computing Group (TCG) TPM 2.0 e é recomendado como chip de criptografia para o reComputer R1225. O chip possui uma interface SPI aplicada à porta J13 na placa, para habilitar uma raiz de confiança para integridade da plataforma, atestação remota e serviços criptográficos.

Se você conectar o módulo TPM 2.0 ao dispositivo, o código a seguir pode ajudar a verificar a conexão TPM.

ls /dev | grep tpm

Se você vir tpm0 e tpmrm0 na saída, isso significa que os dispositivos TPM (Trusted Platform Module) são detectados e estão disponíveis no seu sistema. Isso indica que o hardware TPM é reconhecido e acessível, o que é um bom sinal. Você pode prosseguir usando funcionalidades ou aplicativos relacionados a TPM sabendo que os dispositivos estão presentes e acessíveis.

UPS(incluído)​

O UPS é 7F, que opera em série. O módulo UPS é posicionado entre os componentes DC5V e CM4, com um sinal GPIO utilizado para alertar a CPU no caso de uma perda de energia da fonte de 5V. Ao receber esse sinal, a CPU executa um script de urgência antes que a energia do supercapacitor seja esgotada, iniciando um comando "$ shutdown".


A duração de backup fornecida pelo UPS depende fortemente da carga do sistema. Abaixo estão alguns cenários típicos testados com um módulo CM4 com 4GB de RAM, 32GB de armazenamento eMMC e um módulo Wi-Fi.


Modo de OperaçãoTempo(s)Observação
Ocioso37Teste em condições ociosas com programa de driver oficial carregado
Carga total da CPU18stress -c 4 -t 10m -v &
nota

Para a função de UPS, entre em contato conosco para mais informações, e o sinal de alarme é ativo em nível BAIXO.

Um GPIO25 entre a CPU e a entrada de energia CC/CA é usado para alarmar a CPU quando a fonte de alimentação de 5V cai. Então a CPU deve fazer algo urgente em um script antes do esgotamento de energia do supercapacitor e executar um $ shutdown


Outra maneira de usar essa função é iniciar um desligamento quando o pino GPIO mudar. O pino GPIO fornecido é configurado como uma tecla de entrada que gera eventos KEY_POWER. Este evento é tratado pelo systemd-logind iniciando um desligamento. Use /boot/overlays/README como referência, depois modifique /boot/config.txt.

dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=25,active_low=1

O código em python abaixo é uma demonstração para detectar o modo de funcionamento do UPS de supercapacitor através do GPIO25, e salvar dados automaticamente e desligar quando o sistema for desligado.

import RPi.GPIO as GPIO
import time,os

num = 0

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#set GPIO25 as input mode
#add 500ms jitter time for software stabilization
GPIO.setup(25,GPIO.IN,pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
GPIO.add_event_detect(25,GPIO.FALLING, bouncetime = 500)
while True:
if GPIO.event_detected(25):
print('...External power off...')
print('')
os.system('sync')
print('...Data saving...')
print('')
time.sleep(3)
os.system('sync')
#saving two times
while num<5:
print('-----------')
s = 5-num
print('---' + str(s) + '---')
num = num + 1
time.sleep(1)
print('---------')
os.system('sudo shutdown -h now')

DSI(opcional)​

Uma DSI (J24) é reservada na placa, para uso especial. Os usuários devem adquirir plug-ins de acordo com suas próprias necessidades.

Recursos Adicionais​

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...