Pular para o conteúdo principal

Início Rápido

Conexão de Energia​

Alimentado por um adaptador de energia​

O reComputer R1225 é alimentado com uma tensão CA nominal de 12~24 V ou tensão CC de 9~36V. A fonte de alimentação é conectada através do conector de bloco de terminais de energia de 2 pinos. Para aterrar o reComputer R1225, o fio terra pode ser fixado ao parafuso localizado no canto superior esquerdo do terminal de energia.

nota

A solução de alimentação utiliza um diodo retificador de ponte para proteção contra polaridade reversa e é compatível com entradas CA e CC. Isso garante que independentemente de como os terminais positivo e negativo da fonte de alimentação forem conectados, o circuito não será danificado. Ao usar um retificador de ponte, a polaridade da tensão de saída permanece fixa, independentemente da polaridade CC de entrada, fornecendo proteção eficaz contra polaridade reversa.

Alimentação PoE​

Com o módulo PoE instalado, a porta ETH0 do reComputer R1225 pode suportar alimentação PoE, fornecendo uma forma conveniente e eficiente de alimentar o dispositivo via Ethernet. Esta opção simplifica o processo de instalação e reduz a quantidade de cabeamento necessário, tornando-a uma solução ideal para aplicações com fontes de energia limitadas ou onde tomadas de energia não estão facilmente disponíveis.

  • Entrada PoE: Faixa 44~57V; Típico 48V
  • Saída PoE: 12V, 1.1A máx.
dica

Vale notar que o módulo PoE fornecido com o reComputer R1225 é compatível com o padrão IEEE 802.3af e pode fornecer uma potência máxima de 12,95W. Portanto, se houver necessidade de conectar periféricos de alta potência, como SSD ou módulos 4G, a alimentação PoE pode não ser suficiente. Nesse caso, é recomendado usar o terminal CA/CC para alimentação, a fim de garantir o funcionamento estável e confiável do dispositivo.

Acessar o SenseCAP Gateway OS​

O SenseCAP Gateway OS é um sistema operacional para gateways IoT multiprotocolo, desenvolvido para ambientes industriais internos. Baseado no OpenWrt, ele oferece uma plataforma de software padronizada que reúne três recursos principais: funcionalidade de gateway LoRaWAN, aquisição de dados de barramentos industriais e geração de relatórios de conformidade predial. Você também pode acessar o código-fonte em nosso GitHub por meio do link AQUI.

Acesso via roteador​

  • Passo 1: Conecte seu R1225 a um cabo Ethernet e conecte seu PC ao mesmo roteador
nota

Seu PC e o dispositivo devem estar conectados ao mesmo roteador/rede.

Diagrama de Conexão de Rede​

Ao usar o R1225 pela primeira vez, se houver roteadores e cabos Ethernet por perto, você pode optar por conectar o R1225 à rede por meio de uma conexão cabeada.

pir

dica

Se o Wi-Fi estiver configurado, você pode acessar a interface LuCI via endereço IP do R1225 sem um cabo Ethernet, desde que o seu computador e o R1225 estejam na mesma rede.

  • Passo 2: Obtenha o endereço IP do seu dispositivo

Verifique o endereço IP do seu dispositivo na página de administração do seu roteador.

  • Passo 3: Obtenha o nome de usuário e a senha do seu dispositivo

    • Username:admin
    • Password:null (Nenhuma senha é necessária para o primeiro login)
  • Passo 4: Fazer login no Luci

Insira o endereço IP do seu dispositivo em um navegador para entrar na página Luci. Em seguida, insira o nome de usuário e a senha do seu dispositivo para fazer login e clique no botão Login.

pir

Acesso via hotspot AP do dispositivo​

cuidado

Quando o R1225 é ligado pela primeira vez, seu hotspot Wi-Fi permanece ativo por 5 minutos por padrão. Após esse tempo, o hotspot do R1225 será desligado automaticamente.

  • Passo 1: Ligar o R1225

Conecte o Gateway LoRaWAN reComputer R1225 à energia, e o dispositivo será ligado automaticamente.

  • Passo 2: Conectar ao hotspot AP

    • SSID : R1225-XXXX (4 últimos dígitos do SN)
    • Password : 1234567890

pir

Quando o reComputer R1225 é ligado pela primeira vez, ele habilita automaticamente o modo hotspot. O SSID padrão para o hotspot é “R1225-XXXX (4 últimos dígitos do SN)”, e a senha padrão é “1234567890”; conecte seu computador a este hotspot AP.

  • Passo 3: Obtenha o endereço IP do seu dispositivo

Após conectar ao AP com o SSID R1225-XXXX, clique no ícone de detalhes no canto superior direito.

pir

Clique para abrir a página “Rede e Internet” nas configurações do sistema e, em seguida, role até o final para encontrar o endereço IP.

pir

  • Passo 4: Obtenha o nome de usuário e a senha do seu dispositivo

    • Username:admin
    • password:null (Nenhuma senha é necessária para o primeiro login)
  • Passo 5: Fazer login no Luci

Insira o endereço IP (192.168.2.1) no seu navegador para entrar no Console Local.
Em seguida, insira o nome de usuário e a senha do seu dispositivo e clique no botão Login.

pir

Configuração de Rede do R1225​

Conexão Ethernet​

Ethernet é plug-and-play e não requer configuração.

Conexão Wi-Fi​

  • Passo 1: Clique em Network - Wi-Fi

pir

  • Passo 2: Clique no botão Scan para escanear o Wi-Fi

pir

  • Passo 3: Selecione seu Wi-Fi para entrar na rede

pir

  • Passo 4: Envie a senha do Wi-Fi e, em seguida, clique em Submit e Save

pir

pir

  • Passo 5: Clique em Save & Apply para aplicar suas configurações

pir

Conexão Celular (para versão 4G)​

  • Passo 1: Insira seu cartão SIM no slot para cartão Nano-SIM

Use o clipe de trilho DIN que fornecemos para inseri-lo no pequeno orifício ao lado do slot do cartão SIM e, em seguida, insira seu cartão SIM.

pir

  • Passo 2: Faça login na página Luci e clique em Network - LTE

pir

  • Passo 3: Configure as informações de APN e clique em Save & Apply para aplicar suas configurações

pir

Configuração LoRaWAN do R1225​

  • Passo 1: Clique em LoRa - LoRa Network

pir

  • Passo 2: Marque Enable LoRa functionality

pir

  • Passo 3: Clique em Save & Apply para aplicar suas configurações

Configurações do Plano de Canais​

  • Passo 1: Navegue até LoRa > Channel Plan

pir

  • Passo 2: Selecione Region e Channel-plan

pir

  • Passo 3: Clique em Save & Apply para aplicar suas configurações

Selecionar a plataforma Chirpstack integrada​

dica

O R1225 vem com o ChirpStack (servidor de rede LoRaWAN de código aberto) pré-instalado.

  • Passo 1: Selecione Platform Type - ChirpStack

  • Passo 2: Verifique o EUI

pir

  • Passo 3: Clique em Open ChirpStack Application Server no canto inferior esquerdo

pir

  • Etapa 4: Faça login na plataforma em nuvem Chirpstack

    • Nome de usuário/e-mail: admin

    • Senha: admin

O nome de usuário e a senha padrão são ambos “admin”

Em seguida, clique em Submit para ir para a interface da plataforma Chirpstack

pir

Vincular o gateway R1225 LoRaWAN​

  • Etapa 5: Navegue até Gateway > Add gateway

pir

  • Etapa 6: Insira o Gateway Name e Gateway ID (EUI: 64)

    • Gateway name: Um nome para o seu gateway

    • Gateway ID(EUI64): O EUI do gateway pode ser encontrado na etiqueta do dispositivo ou no Console Local

    • Stats interval(secs): O intervalo esperado, em segundos, em que o gateway envia suas estatísticas

pir

Em seguida, clique em Submit

Verificando o status de conexão do gateway​

Após concluir todas as etapas de configuração, o gateway deve ser exibido como Online na plataforma ChirpStack.

pir

Dados do gateway​

Navegue até Gateways e escolha o gateway que você deseja verificar.

pir

Loading Comments...