Pular para o conteúdo principal

4G Raspberry Pi HAT - Configuração do modo MBIM no Windows

Introdução

O Quectel 4G Raspberry Pi HAT oferece conectividade à internet no Windows utilizando o modo MBIM (Mobile Broadband Interface Model). Esse modo permite que o Windows reconheça o módulo 4G como um modem celular nativo, proporcionando uma conexão de rede estável e com suporte de driver.

Este guia orientará você pelas etapas necessárias para configurar o seu módulo Quectel no modo MBIM e conectá-lo à internet em sistemas Windows 10/11.

Pré-requisitos

Requisitos de hardware

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

Pré-requisitos de software

Antes de continuar, verifique se:

  • Quaisquer drivers Quectel NDIS ou outros drivers instalados anteriormente foram desinstalados.
  • O driver MBIM correto foi instalado usando os links fornecidos abaixo.

Download do driver MBIM

Depois de instalado, você pode verificar a instalação do driver acessando Gerenciamento do ComputadorGerenciador de Dispositivos. Uma instalação bem-sucedida exibirá dispositivos em "Adaptadores de Rede" e "Portas (COM e LPT)" semelhantes à imagem abaixo:

Configurar o modo MBIM

Para alternar o módulo para o modo MBIM, você precisará da QCOM Tool.

  1. Baixe e abra a QCOM Tool.

  2. Conecte o seu 4G HAT ao PC com Windows via USB e ligue-o.

  3. No QCOM, envie o seguinte comando AT para verificar o modo USB atual:

    AT+QCFG="usbnet"?
    • Se retornar qualquer coisa diferente de "usbnet",2, ignore isto.
  4. Para alternar para o modo MBIM, envie:

    AT+QCFG="usbnet",2
  5. Em seguida, reinicie

    AT+CFUN=1,1
nota

Às vezes você pode perceber que a porta AT não está respondendo. Nesses casos, use a porta DM em seu lugar.

Conectar à rede

Depois de configurado no modo MBIM:

  • O Windows deve detectar uma Interface de Rede Celular.
  • Agora você pode gerenciar e se conectar às redes diretamente pelas Configurações de Rede e Internet do Windows.

Verificar a configuração de rede

Para verificar se o seu PC obteve uma conexão de rede via MBIM:

  1. Abra o Prompt de Comando.

  2. Execute:

    ipconfig

    Você deverá ver uma interface com um endereço IP em "Conexão de Banda Larga Móvel" ou "Celular".

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...