Pular para o conteúdo principal

Visão geral da reCamera HQ POE

A reCamera 2002 HQ PoE está equipada com um sensor CMOS avançado para imagens mais nítidas e claras. Ela possui um suporte de lente M12 — permitindo substituir a lente padrão por qualquer lente M12 2MP compatível. Também oferece suporte a PoE (Power over Ethernet): não é necessária alimentação USB/DC separada, apenas um cabo Ethernet conectado a um switch PoE para energia e dados.

Recursos​

  • Alta qualidade: equipada com um sensor CMOS GC2053 de 1/2,9 polegada, oferecendo qualidade de imagem superior.
  • Suporte de lente M12: FOV padrão de 90°, facilmente substituível por qualquer lente M12 padrão.
  • Ethernet com PoE (Power over Ethernet): suporta dados e energia em um único cabo, apenas modo PoE A.
  • Extensão IO/UART: conector de 6 pinos com 1×UART e 3×GPIO.

Especificações​

Sistema de processamento​

ParâmetroValor
SOCSG2002
CPUC906@1GHz + C906@700MHz
Desempenho de IA1 Tops @ Int8
MCU8051 @ 8KB SRAM
Sistema operacionalLinux
Memória256 MB
Codificador de vídeo5MP @ 30Fps
SensorGC2053
Formato óptico1/2.9inch
Resolução1920x1080
Taxa de quadros máx.30fps@full size
Suporte de lenteM12
FOV93°
Ethernet100Mbps com PoE
USBUSB Type-C(2.0)
Dimensões40x40x45.8mm40x40x53.1mm com lente
Temperatura de operação-20~50°C
Umidade de operação95%

Core Board-C101​

PlacaRecursosVersão
C1_2002w- eMMC
- Módulo WiFi/BLE
- Antena onboard
- Conector para antena externa
1.2
C1_2002- eMMC
- SDIO extra para placa base
- UART extra para placa base
1.2
Vista superiorVista inferior

Sensor Board-S4_GC2053​

Vista superiorVista inferior

⚙️ recursos​

SensorGC2053Tamanho do CMOS1/2.9"
Pixels2MPAberturaF2.8
Comprimento focal2.9mm ±0.5%Campo de visãoDFOV 93° HFOV 84° VFOV 54°
Distorção0.5 %Iluminação relativa30% ± 5%
Faixa de foco39~69.5 CM Altura de foco50 CM
Vídeo1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @30fps
Interfaces- 1 x microfone
- 1 x alto-falante
- 3 x indicadores LED

B3_POE​

SuperiorInferior

⚙️ Recursos:​

  • 1 x porta RJ45 para 802.3af PSE.
  • 1 x porta UART.
  • 1 x porta de depuração.
  • 3 x porta IO.

Interface de hardware​

Luz​

Há 3 indicadores na reCamera, as luzes vermelha e azul são indicadores programáveis, e o indicador verde é o indicador de energia, que não é programável. Vermelho é o indicador de status da CPU e azul é o indicador de status de leitura da eMMC do sistema.

Status dos indicadores de luz:

LED(cor)StatusDescrição
LED1 - VerdeONEnergia ligada
LED2 - VermelhoPiscandoCPU em funcionamento (definido pelo usuário)
LED3 - AzulPiscandoLeitura/gravação da eMMC

Exemplo 1: usar comando Linux para alterar o brilho do LED vermelho para zero

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

Exemplo 2: desligar completamente a luz vermelha

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

Mic & Speaker​

A reCamera possui um microfone e um alto-falante. Você pode acionar o microfone e o alto-falante usando o comando a seguir. A reCamera pode reproduzir arquivos de áudio no formato wav.

O formato padrão do player é: taxa de bits de 16 bits; a taxa de amostragem é 16.000

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

POE​

O módulo POE é integrado ao hardware da versão reCamera HQ POE. O módulo WiFi foi removido. No entanto, você pode restaurar a função Wi-Fi substituindo a placa principal pela SG2002w.

Conecte a reCamera a um switch que suporte o protocolo POE 802.3af, e o dispositivo reCamera será inicializado.

Você pode verificar o endereço IP do dispositivo no seu roteador para acessá-lo, ou conectar a reCamera via USB e acessar o terminal para consultar o IP da rede cabeada.

IO​

Usando a interface GPIO sysfs para controlar I/O

No Linux, a maneira mais comum de ler e escrever GPIO é usando a interface GPIO sysfs. Isso é implementado manipulando arquivos como export, unexport, gpio{N}/direction e gpio{N}/value (substitua {N} pelo número real do pino) no diretório /sys/class/gpio, e é frequentemente usado em scripts shell.

A placa traseira PoE da reCamera possui 3 portas IO disponíveis. Cada porta pode ser configurada como entrada ou saída. As portas IO são numeradas da seguinte forma:

Porta IONúmero GPIO
D1490
CLK(pinos IO multiplexados)487
SMD(pinos IO multiplexados)488
echo "490" > /sys/class/gpio/export #Enable pin GPIO490

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the output mode
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a high level
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a low level

echo "in" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio490/value #Read the pin level

echo "490" > /sys/class/gpio/unexport #Disable pin GPIO490

Uart (Debug)​

A placa base PoE da reCamera possui dois conjuntos de portas seriais, /ttyS0 (para Debug) e /ttyS3.

A porta serial de depuração deste dispositivo tem taxa de transmissão de 115200 e suporta conexão a sistemas de monitoramento remoto.

#Use the stty tool to query its communication parameters.

stty -F /dev/ttyS3
# Modify the serial port baud rate, where ispeed refers to the input speed and ospeed refers to the output speed.

stty -F /dev/ttyS3 ispeed 115200 ospeed 115200

A porta serial padrão tem eco ativado, e você pode usar o seguinte comando para desativá-lo:

stty -F /dev/ttyS3 -echo

Comunicação serial:

#Send data
echo "hello world" > /dev/ttyS3
echo Hello! > /dev/ttyS3
#Receive data
cat /dev/ttyS3

Use a ferramenta minicom para se comunicar via porta serial:

minicom -D /dev/ttyS3 -b 115200

Botão do usuário​

O botão usr da reCamera pode ser personalizado pelo usuário.

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

Lista de peças​

ItemQuantidade
reCamera 2002x HQ PoEx1
Cabo USB Tipo-Cx1
Cabo Ethernetx1
Manual do Usuáriox1
Cabo de 6 pinosx1

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...