Pular para o conteúdo principal

reComputer Industrial J40, J30 Uso de hardware e interfaces

Este wiki apresenta os diversos hardwares e interfaces diferentes no reComputer Industrial J4012, J4011, J3011, J3010 e como usá-los para expandir suas ideias de projeto.

Câmeras CSI

O reComputer Industrial está equipado com 2 conectores de câmera MIPI CSI de 2 vias e 15 pinos e as câmeras abaixo são suportadas

Visão geral da conexão

Aqui os 2 conectores de câmera CSI são marcados como CAM0 e CAM1. Você pode conectar uma câmera a qualquer um dos 2 conectores ou conectar 2 câmeras a ambos os conectores ao mesmo tempo.

Passo 1: Puxe suavemente a trava de cor preta no conector CSI

Passo 2: Insira o cabo flat de 15 pinos no conector certificando-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo

Passo 3: Empurre a trava de cor preta para prender o cabo flat no lugar

Uso

Primeiro você precisa configurar a placa para carregar o driver apropriado para a câmera específica que você usará. Para isso o sistema JetPack possui uma ferramenta embutida para suportar câmeras IMX219 e IMX477.

Passo 1: Abra o terminal e execute o seguinte

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Passo 2: Selecione Configure Jetson Nano CSI Connector

Passo 3: Selecione Configure for compatible hardware

Passo 4: Selecione a câmera que você deseja usar

Passo 5: Selecione Save pin changes

Passo 6: Selecione Save and reboot to reconfigure pins

Passo 7: Pressione qualquer tecla no teclado e o dispositivo será reiniciado com a configuração de câmera aplicada

Você pode usar câmeras CSI de 2 maneiras diferentes. Siga os comandos abaixo de acordo com o conector da câmera.

Para porta CAM0

nvgstcapture-1.0 sensor-id=0 

Para porta CAM1

nvgstcapture-1.0 sensor-id=1  
nota

Se você quiser alterar mais configurações da câmera, você pode digitar "nvgstcapture-1.0 --help" para acessar todas as opções configuráveis disponíveis

RTC

O reComputer Industrial está equipado com 2 maneiras diferentes de se conectar a uma bateria RTC

Visão geral da conexão

  • Método 1:

Conecte uma bateria tipo moeda CR1220 de 3V ao soquete RTC na placa como mostrado abaixo. Certifique-se de que a extremidade positiva (+) da bateria esteja voltada para cima

  • Método 2:

Conecte uma bateria tipo moeda CR2302 de 3V com conector JST ao soquete JST de 2 pinos e 1,25 mm na placa como mostrado abaixo

Uso

perigo

Observe que se o seu dispositivo reComputer já tiver sido atualizado para o JetPack 6 ou posterior, o RTC funcionará normalmente sem nenhuma configuração adicional. Se você estiver usando JetPack 5, será necessário consultar o conteúdo a seguir para configurar o serviço de sincronização de relógio.

Passo 1: Conecte uma bateria RTC conforme mencionado acima

Passo 2: Ligue o reComputer Industrial

Passo 3: No Ubuntu Desktop, clique no menu suspenso no canto superior direito, navegue até Settings > Date & Time, conecte-se a uma rede via cabo Ethernet e selecione Automatic Date & Time para obter a data/hora automaticamente

nota

Se você não tiver se conectado à internet via Ethernet, pode definir manualmente a data/hora aqui

Passo 4: Abra uma janela de terminal e execute o comando abaixo para verificar a hora do relógio de hardware

sudo hwclock

Você verá uma saída semelhante à abaixo, que não é a data/hora correta

Passo 5: Altere a hora do relógio de hardware para a hora atual do relógio do sistema digitando o comando abaixo

sudo hwclock --systohc

Passo 6: Remova quaisquer cabos Ethernet conectados para garantir que ele não obtenha a hora da internet e reinicie a placa

sudo reboot

Passo 7: Verifique a hora do relógio de hardware para confirmar que a data/hora permanece a mesma, embora o dispositivo tenha sido desligado

Agora criaremos um script para sempre sincronizar o relógio do sistema a partir do relógio de hardware em cada inicialização.

Passo 8: Crie um novo script shell usando qualquer editor de texto de sua preferência. Aqui usamos o editor de texto vi

sudo vi /usr/bin/hwtosys.sh 

Passo 9: Entre no modo de inserção pressionando i, copie e cole o seguinte conteúdo dentro do arquivo

#!/bin/bash

sudo hwclock --hctosys

Passo 10: Torne o script executável

sudo chmod +x /usr/bin/hwtosys.sh 

Passo 11: Crie um arquivo systemd

sudo nano /lib/systemd/system/hwtosys.service 

Passo 12: Adicione o seguinte dentro do arquivo

[Unit]
Description=Change system clock from hardware clock

[Service]
ExecStart=/usr/bin/hwtosys.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Passo 13: Recarregue o daemon do systemctl

sudo systemctl daemon-reload 

Passo 14: Habilite o serviço recém-criado para iniciar na inicialização e inicie o serviço

sudo systemctl enable hwtosys.service
sudo systemctl start hwtosys.service

Passo 15: Verifique se o script está em execução como um serviço systemd

sudo systemctl status hwtosys.service

Passo 16: Reinicie a placa e você verá que o relógio do sistema agora está sincronizado com o relógio de hardware

M.2 Key M

Fora da caixa, o reComputer Industrial inclui um SSD de 128 GB conectado ao slot M.2 Key M, que vem pré-instalado com o sistema JetPack.

Visão geral da conexão

Se você quiser remover o SSD incluído e instalar um novo, pode seguir os passos abaixo. Aqui recomendamos apenas o uso de SSDs Seeed com armazenamento de 128GB, 256GB e 512GB, porque apenas esses SSDs foram testados por nós. Além disso, esta interface suporta SSDs PCIe Gen4.0.

  • Passo 1: Remova o parafuso do SSD pré-instalado
  • Passo 2: Remova o SSD deslizando-o para fora do conector do SSD
  • Passo 3: Insira um novo SSD e aperte novamente o parafuso

Uso

Vamos explicar como fazer um benchmark simples no SSD conectado

  • Passo 1: Verifique a velocidade de gravação executando o comando abaixo
sudo dd if=/dev/zero of=/home/nvidia/test bs=1M count=512 conv=fdatasync
  • Passo 2: Verifique a velocidade de leitura executando os comandos abaixo. Certifique-se de executar isto depois de executar o comando acima para velocidade de gravação.
sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
sudo dd if=/home/nvidia/test of=/dev/null bs=1M count=512

mini PCIe

O reComputer Industrial vem com um conector mini PCIe que suporta módulos 4G e LoRa. No entanto, você só pode conectar um módulo 4G ou um módulo LoRa por vez.

Visão geral da conexão do módulo 4G

Atualmente esta placa suporta os módulos EC25EUXGA e EC20CEHCLG.

  • Passo 1: Desligue a placa se ela já estiver ligada

  • Passo 2: Remova o espaçador incluído. Este espaçador só é necessário se você estiver usando a interface M.2 Key B

  • Passo 3: Insira o módulo 4G no slot mini PCIe, use os parafusos pré-instalados e parafuse-os nos 2 furos para fixar o módulo 4G no lugar
  • Passo 4: Conecte uma antena ao conector de antena rotulado como MAIN. Aqui você precisa usar um conector IPEX
  • Passo 5: Insira um cartão nano SIM habilitado para 4G no slot de cartão SIM na placa, certificando-se de que a superfície dourada do cartão SIM esteja voltada para baixo. Aqui insira o cartão até o final para que ele volte após atingir a mola interna e trave no lugar.
nota

Se você quiser remover o cartão SIM, empurre o cartão para dentro até atingir a mola interna para que o SIM saia do slot

  • Passo 6: Adicione um jumper entre os pinos SIM_MUX_SEL e GND no Header J8 (Control and UART)
  • Passo 6: Ligue a placa

Uso do módulo 4G - Teste de discagem

Ao usar o módulo EC25, o módulo iniciará automaticamente e estará pronto para uso. No entanto, ao usar o módulo EC20, você precisa reiniciar o módulo para que ele funcione

Passo 1: Se você estiver usando o módulo EC25, pode pular esta etapa. Porém, se estiver usando o módulo EC20, insira os seguintes comandos para acessar o pino GPIO309, que é responsável por reiniciar o módulo 4G.

sudo su 
cd /sys/class/gpio
echo 309 > export
cd gpio309
echo out > direction
echo 1 > value

Para o módulo EC25, o LED2 acenderá em verde assim que a placa for inicializada. Para o módulo EC20, o LED2 acenderá em verde após reiniciar o módulo, conforme explicado acima

Passo 2: Instale o minicom

sudo apt update
sudo apt install minicom -y

Passo 3: Entre no console serial do módulo 4G conectado para que possamos inserir comandos AT e interagir com o módulo 4G

sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200

Passo 4: Pressione Ctrl+A e depois pressione E para ativar o eco local

Passo 5: Insira o comando "AT" e pressione Enter. Se você vir a resposta "OK", o módulo 4G está funcionando corretamente

Passo 6: Insira o comando "ATI" para verificar as informações do módulo

Passo 7: Para testar o módulo, insira o comando abaixo para chamar outro número de telefone

ATD<phone_number>;

E você verá a saída abaixo

Se o número de telefone inserido puder receber a chamada, o módulo está funcionando como esperado

Uso do módulo 4G - Conectar à Internet

Módulo EC25

Se você estiver usando o módulo EC25, siga os passos abaixo

  • Passo 1: Após abrir o console serial do módulo 4G conforme explicado acima (seção Uso do módulo 4G - Teste de discagem), execute o seguinte comando para conectar à internet. Aqui substitua YOUR_APN pelo APN do seu provedor de rede
AT+CGDCONT=1,"IP","YOUR_APN"

Em caso de conexão bem-sucedida, deve ser exibido OK, como você pode ver na imagem acima

  • Passo 2: Reinicie o módulo 4G executando o seguinte
AT+CFUN=1,1

Agora você perderá a conexão com o módulo 4G nos terminais seriais

  • Passo 3: Feche o minicom pressionando CTRL + A e depois Q

  • Passo 4: Digite ifconfig e você verá um endereço IP na interface usb0

  • Passo 5: Você pode tentar pingar um website como segue para verificar se há conectividade com a internet
ping -I usb0 www.bing.com -c 5

Módulo EC20

Se você estiver usando o módulo EC20, siga os passos abaixo

  • Passo 1: Se você já tiver reiniciado o módulo 4G conforme explicado na seção anterior (seção Uso do módulo 4G - Teste de discagem) para o módulo EC20, pode pular esta etapa. No entanto, se ainda não fez isso, faça agora

  • Passo 2: Entre no console serial do módulo 4G e insira o seguinte comando para definir o modo ECM

AT+QCFG="usbnet",1
  • Passo 3: Reinicie o módulo 4G

  • Passo 4: Dentro do console do módulo 4G, execute o seguinte comando para conectar à internet. Aqui substitua YOUR_APN pelo APN do seu provedor de rede

AT+CGDCONT=1,"IP","YOUR_APN"
  • Passo 6: Digite ifconfig e você verá um endereço IP na interface usb1
  • Passo 7: Você pode tentar pingar uma URL como segue para verificar se há conectividade com a internet

Visão geral da conexão do módulo LoRa

Atualmente esta placa suporta o módulo WM1302 SPI. Você pode usar a versão US ou a versão EU, que estão disponíveis em nosso Bazaar.

  • Passo 1: Desligue a placa se ela já estiver ligada

  • Passo 2: Insira o módulo LoRa no slot mini PCIe e use os parafusos pré-instalados e parafuse-os nos 2 furos para fixar o módulo 4G no lugar

  • Passo 3: Conecte uma antena ao conector de antena. Aqui você precisa usar um conector IPEX
nota

Certifique-se de que não haja jumper entre os pinos SIM_MUX_SEL e GND no Header J8 (Control and UART). Este jumper só é necessário ao usar módulos 4G

  • Passo 4: Ligue a placa

Uso do módulo LoRa - Testando o RF LoRa

Quando o módulo LoRa estiver conectado, você verá os LEDs verde e azul no módulo acenderem

  • Passo 1: Insira o comando abaixo para verificar se o módulo LoRa é detectado pelo sistema
i2cdetect -r -y 7

Se você vir a saída abaixo, o módulo é detectado pelo sistema

  • Passo 2: Insira os comandos abaixo para compilar e gerar a ferramenta de transmissão de sinais LoRa
perigo

Por favor, note que esta ferramenta de transmissão de sinais LoRa é aplicável apenas ao Jetpack5. Se você quiser testar a funcionalidade do módulo LoRa no Jetpack6, consulte o esquemático e o pinmux para determinar os nomes dos pinos e use o comando gpioset para definir o estado do pino.

git clone https://github.com/lakshanthad/sx1302_hal
cd sx1302_hal
make
cd libloragw
cp ../tools/reset_lgw.sh .
sudo ./test_loragw_hal_tx -r 1250 -m LORA -f 867.1 -s 12 -b 125 -n 1000 -z 100 --dig 3 --pa 0 --pwid 13 -d /dev/spidev2.0

Se você vir o resultado abaixo e o LED no módulo LoRa ficar VERMELHO, isso significa que o módulo está transmitindo sinais de RF com sucesso

Para parar a transmissão, você pode pressionar CTRL + C no teclado.

Uso do Módulo LoRa - Conectar ao TTN

Agora vamos conectar ao TTN (The Things Network) e usar o reComputer Industrial como um gateway LoRaWAN do TTN

  • Passo 1: Digite o comando abaixo para deixar o encaminhador de pacotes pronto
cd ..
cd packet_forwarder
cp ../tools/reset_lgw.sh .
  • Passo 2: Execute o seguinte de acordo com o módulo LoRa que você está usando. Aqui nós testamos a versão SPI US915
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915

No entanto, os comandos para outros módulos diferentes são os seguintes

# USB 915
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915.USB

# SPI EU868
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868

# USB EU868
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB

Depois de executar o comando acima, você verá a saída abaixo com a última linha mostrando a informação do EUI do concentrador. Por favor, guarde essa informação porque iremos usá‑la depois ao configurar o gateway com o TTN

  • Passo 3: Visite este URL para entrar no console do TTN e selecione uma região de sua preferência
  • Passo 4: Faça login se você já tiver uma conta ou cadastre uma nova conta se ainda não tiver
  • Passo 5: Clique em Go to gateways
  • Passo 6: Clique em + Register gateway
  • Passo 7: Insira o EUI do Concentrador que você obteve antes na seção Gateway EUI e clique em Confirm
  • Passo 8: Insira o Frequency plan de acordo com o módulo LoRa que você está usando. Aqui estamos usando a versão US915 do módulo e, portanto, selecionamos United Stated 902-928 MHz, FSB 2 (used by TTN). Depois disso clique em Register gateway
nota

O Gateway ID foi preenchido automaticamente para você. No entanto, você pode alterá‑lo para qualquer coisa que preferir. Gateway name não é obrigatório preencher. No entanto, você também pode preenchê‑lo de acordo com a sua preferência

  • Passo 9: Anote o Gateway Server Address na página principal do gateway
  • Passo 9: No reTerminal Industrial, edite o arquivo global_conf_json que usamos junto com o comando lora_pkt_fwd. Aqui você precisa alterar as opções gateway_ID, server_address, serv_port_up e serv_port_down da seguinte forma

    • gateway_ID: EUI do concentrador do dispositivo
    • server_address: Gateway Server Address do TTN
    • serv_port_up: 1700
    • serv_port_down: 1700
  • Passo 10: Execute novamente o encaminhador de pacotes
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915

Se você vir a saída abaixo, significa que o dispositivo foi conectado com sucesso ao TTN

M.2 Key B

O reComputer Industrial vem com um conector M.2 Key B que suporta módulos 4G e 5G. Atualmente testamos o módulo 5G SIM8202G-M2

Visão Geral da Conexão do Módulo 5G

  • Passo 1: Desligue a placa se ela já estiver ligada

  • Passo 2: Certifique‑se de que o espaçador (standoff) esteja no lugar e então remova o parafuso superior do espaçador

  • Passo 2: Deslize o módulo 5G para o slot M.2 Key B e parafuse o parafuso do espaçador para fixar o módulo 5G no lugar (falar sobre o espaçador)
  • Passo 3: Conecte 4 antenas aos conectores de antena no módulo. Aqui você precisa usar um conector IPEX 4
  • Passo 4: Insira um cartão nano SIM habilitado para 5G no slot de cartão SIM na placa, certificando‑se de que a superfície dourada do cartão SIM esteja voltada para baixo. Aqui insira o cartão até o fim para que ele volte depois de atingir a mola interna e trave no lugar.
nota

Se você quiser remover o cartão SIM, empurre o cartão para dentro até atingir a mola interna para que o SIM saia do slot

  • Passo 5: Ligue a placa

Uso do Módulo 5G - Teste de Discagem

Ao usar o módulo 5G SIM8202G-M2, o módulo não iniciará automaticamente. Portanto, primeiro precisamos alternar alguns GPIOs para fazê‑lo iniciar

Passo 1: Digite o seguinte para iniciar o módulo 5G

sudo su 
cd /sys/class/gpio
echo 309 > export
cd gpio309
echo out > direction
echo 0 > value

cd..
echo 341 > export
cd PEE.02
echo out > direction
echo 1 > value

cd..
echo 330 > export
cd PCC.02
echo out > direction
echo 0 > value

Depois que o acima for executado, o LED2 acenderá em verde como abaixo

Passo 2: Instale o minicom

sudo apt update
sudo apt install minicom -y

Passo 3: Entre no console serial do módulo 5G conectado para que possamos inserir comandos AT e interagir com o módulo 5G

sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200

Passo 4: Digite o comando "AT" e pressione Enter. Se você vir a resposta como "OK", o módulo 5G está funcionando corretamente

Passo 5: Digite o comando "ATI" para verificar as informações do módulo

Passo 6: Para testar o módulo, digite o comando abaixo para chamar outro número de telefone

ATD<phone_number>;

E você verá a saída abaixo

DI/ DO

O reComputer Industrial suporta 4 canais de entrada digital e 4 canais de saída digital, todos isolados opticamente para proteger efetivamente a placa principal contra picos de tensão ou outras perturbações elétricas. Há também uma interface CAN neste mesmo conector, que discutiremos mais adiante neste wiki

Tabela de Atribuição de Pinos DI/ DO

TipoNome do RótuloSinal do EsquemáticoNúmero do Pino do MóduloNúmero BGANúmero GPIOLimites V/AObservação
EntradaDI1DI_1_GPIO01118PQ.0545312V/ 20mA de corrente no totalEntrada Digital de 12V, o sinal de terra precisa
ser conectado ao GND_DI (Pino2/4/6)
DI2DI_2_GPIO09211PAC.06492
DI3DI_3_GPIO11216PQ.06454
DI4DI_4_GPIO13228PH.00391
SaídaDO1DO_1_GPIO193PI.00399Carga de 40V/40mA por pinoSaída digital, tensão máxima suportada
40V, o sinal de terra precisa ser
conectado ao GND_DO(Pino8/10)
DO2DO_2_GPIO195PI.01400
DO3DO_3_GPIO197PI.02401
DO4DO_4_GPIO199PH.07398
CANCH/Barramento CAN com sinais diferenciais padrão,
o sinal de terra precisa ser conectado ao GND_ISO (Pino 12)
CL
TerraGND_DI/O sinal de terra de referência para a Entrada Digital de 12V,
que também é o caminho de retorno para o DI
GND_DOO sinal de terra de referência da saída digital, que também é o caminho de retorno do DO
CGO sinal de terra de referência para CAN
perigo

Observe que os números dos pinos na tabela acima são válidos apenas para o Jetpack5. Podemos obter os números dos pinos para o Jetpack6 das seguintes maneiras:

  1. Use o comando gpioinfo para obter a tabela de GPIO.
  2. Verifique o BGA Number para encontrar o número de pino correspondente no Jetpack6.

Visão geral de conexão para DI

Você pode fazer a conexão para DI seguindo o diagrama abaixo. É melhor adicionar um resistor em série na linha de DI. Aqui testamos com um resistor de 4,7kΩ conectado ao pino DI1.

Uso do DI

Você precisa aplicar uma tensão de 12V na linha de DI para que seja detectada como uma entrada

Passo 1: Faça as conexões conforme mostrado acima para o pino DI1 e aplique 12V

Passo 2: Abra e verifique o status do DI1 da seguinte forma:

sudo su 
cd /sys/class/gpio
echo 453 > export
cd PQ.05

cat value
nota

Você pode consultar a Tabela de Atribuição de Pinos DI/ DO para encontrar o número de GPIO e o número BGA. No exemplo acima, para o pino DI1, o número GPIO é 453 e o número BGA é PQ.05

Se a saída for 0, isso significa que há entrada de 12V. Se a saída for 1, isso significa que não há tensão de entrada.

Visão geral de conexão para DO

Você pode fazer a conexão para DO seguindo o diagrama abaixo. É melhor adicionar um resistor em série na linha de DO. Aqui testamos com um resistor de 4,7kΩ

Uso do DO

Aqui você precisa conectar uma carga conforme mencionado no diagrama acima. A maneira mais fácil de testar isso seria conectar um multímetro, se você tiver acesso a um, ou então conectar uma carga que exija menos que 40V de tensão máxima

Passo 1: Faça as conexões conforme mostrado acima para o pino DO1 e aplique 40V no máximo

Passo 2: Abra e ligue o GPIO para o D01 da seguinte forma:

sudo su 
cd /sys/class/gpio
echo 399 > export
cd PI.00
echo out > direction

echo 1 > value
nota

Você pode consultar a Tabela de Atribuição de Pinos DI/ DO para encontrar o número de GPIO e o número BGA. No exemplo acima, para o pino DO1, o número GPIO é 399 e o número BGA é PI.00

Se a carga estiver ligada ou o multímetro indicar a tensão que você aplicou, o teste está funcionando corretamente.

CAN

O reComputer Industrial possui uma interface CAN que suporta o protocolo CAN FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) a 5Mbps. A interface CAN é isolada usando isolamento capacitivo, o que proporciona excelente proteção EMI e garante comunicação confiável em aplicações industriais e de automação. Um resistor terminal de 120Ω foi instalado por padrão e você pode alternar este resistor entre ligado e desligado usando GPIO.

Nota: A interface CAN usa uma fonte de alimentação isolada, o que significa que o sinal de terra para dispositivos externos conectados à interface CAN deve ser conectado ao pino CG

Visão geral de conexão com adaptador USB para CAN

Para testar e se comunicar com o barramento CAN, conecte um adaptador USB para CAN aos conectores CAN na placa conforme mostrado abaixo

Aqui usamos o USB to CAN Analyzer Adapter with USB Cable disponível em nosso Bazaar.

Uso com adaptador USB para CAN

  • Passo 1: Baixe o driver para o adaptador USB para CAN que você está usando no site do fabricante e instale-o. No nosso caso, de acordo com o adaptador que usamos, os drivers podem ser encontrados aqui

  • Passo 2: Alguns adaptadores também vêm com o software necessário para o PC a fim de se comunicar com o dispositivo CAN. No nosso caso, de acordo com o adaptador que usamos, baixamos e instalamos o software que pode ser encontrado aqui

  • Passo 3: Abra uma janela de terminal no reComputer Industrial e execute os comandos a seguir para configurar e habilitar a interface CAN

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
  • Passo 4: Digite ifconfig no terminal e você verá que a interface CAN está habilitada
  • Passo 5: Abra o software CAN que você instalou antes. Neste caso, abriremos o software que instalamos de acordo com o adaptador CAN que estamos usando
  • Passo 6: Conecte o adaptador USB para CAN ao PC e abra o Device Manager procurando por ele na barra de pesquisa do Windows. Agora você verá o adaptador conectado em Ports (COM & LPT). Anote a porta serial listada aqui. De acordo com a imagem abaixo, a porta serial é COM9
  • Passo 7: Abra o software CAN, clique em Refresh ao lado da seção COM, clique no menu suspenso e selecione a porta serial de acordo com o adaptador conectado. Mantenha o COM bps no padrão e clique em Open
  • Passo 8: Mantenha o Mode e o CAN bps no padrão, altere o Type para Standard frame e clique em Set and Start
  • Passo 9: No reComputer Industrial, execute o seguinte comando para enviar um sinal CAN para o PC
cansend can0 123#abcdabcd

Agora você verá o sinal acima recebido pelo software conforme mostrado abaixo

  • Passo 10: No reComputer Industrial, execute o seguinte comando para aguardar o recebimento de sinais CAN do PC
candump can0 &
  • Passo 11: No software CAN, clique em Send a single frame

Agora você verá que ele é recebido pelo reComputer Industrial como segue

Visão geral de conexão com reTerminal DM

Se você tiver acesso a um reTerminal DM, poderá se comunicar diretamente com ele porque o reTerminal DM também possui uma interface CAN.

Consulte a imagem abaixo para conectar o reComputer Industrial e o reTerminal DM via CAN

Uso com reTerminal DM

  • Passo 1: Antes de usar o reTerminal DM, visite este wiki para começar a usar o reTerminal DM

  • Passo 2: Abra uma janela de terminal no reComputer Industrial e execute os comandos a seguir para configurar e habilitar a interface CAN

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
  • Passo 3: Abra uma janela de terminal no reTerminal DM e execute os comandos a seguir para configurar e habilitar a interface CAN
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
  • Passo 4: Abra uma janela de terminal no reTerminal DM e execute os comandos a seguir para configurar e habilitar a interface CAN
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
  • Passo 5: Se você digitar ifconfig em ambos os dispositivos, verá que as interfaces CAN estão habilitadas
  • Passo 6: No reTerminal DM, execute o seguinte para aguardar o recebimento de sinais CAN do reComputer Industrial
candump can0 &
  • Passo 7: No reComputer Industrial, execute o seguinte comando para enviar um sinal CAN ao reTerminal Industrial
cansend can0 123#abcdabcd

Agora você verá que ele é recebido pelo reTerminal DM como segue

  • Passo 8: Repita o Passo 6 e o Passo 7, mas trocando os dispositivos. Use o reTerminal DM para enviar sinais CAN e use o reComputer Industrial para recebê-los

Interfaces RS232/ RS422/ RS485

O reComputer Industrial possui um conector DB9 que suporta os protocolos de comunicação RS232, RS422 e RS485, e há um painel de chaves DIP na placa para alternar entre as diferentes opções de interface

Você pode ver o painel de chaves DIP abaixo:

nota

Certifique-se de remover a capa plástica amarela antes de usar o painel de chaves DIP

E a tabela abaixo explica os diferentes modos com base nas posições da chave DIP

MODE_0MODE_1MODE_2ModoStatus
Image000RS-422 Full Duplex1T/1R RS-422
Image001RS-232 Puro3T/5R RS-232
Image010RS-485 Half Duplex1T/1R RS-485 ,TX ENABLE Nível Baixo Ativo
Image011RS-485 Half Duplex1T/1R RS-485 ,TX ENABLE Nível Alto Ativo
Image100RS-422 Full Duplex1T/1R RS-422 com resistor de terminação
Image101RS-232 Puro1T/1R RS-232 coexistindo com RS485
aplicação sem necessidade de barramento
de chaveamento de CI (para uso especial).
Image110RS-485 Half Duplex1T/1R RS-485 com resistor de terminação
TX ENABLE Nível Baixo Ativo
Image111Baixo ConsumoTodos os pinos de I/O estão em Alta Impedância
Desligamento
nota

De fábrica, o modo padrão das chaves será configurado para RS485 com 010

A tabela acima leva em consideração as três primeiras chaves do painel de chave DIP. No entanto, a quarta chave é responsável por alternar a taxa de variação (slew rate) que está diretamente relacionada à taxa de dados

StatusNota
Image1SLEW= Vcc
Este Transceptor Multiprotocolo RS232/RS422/RS485 limita a taxa de comunicação da seguinte forma:
RS-232: Taxa de Dados Máxima é 1.5Mbps
RS-485/RS-422; Taxa de Dados Máxima é 10Mbps
A Taxa de Dados Máxima real depende do Jetson SOM usado
Image0SLEW = GND
RS-232: Taxa de Dados Máxima é 250Kbps
RS-485/RS-422: Taxa de Dados Máxima é 250kbps

Aqui usaremos adaptadores USB para RS232, RS485 e RS422 para testar as interfaces. Então, antes de prosseguir, você precisa instalar um aplicativo de terminal serial no seu PC. Aqui recomendamos que você instale o Putty, que é fácil de configurar e usar.

  • Passo 1: Visite este site e faça o download do Putty de acordo com a arquitetura do seu PC

Aqui selecionamos o Putty de acordo com o PC que usamos, que é uma máquina Windows X86 de 64 bits

  • Passo 2: Abra o instalador baixado e siga as instruções para instalar o aplicativo

Visão Geral da Conexão Geral

Você pode consultar a numeração de pinos do conector DB9 e a tabela para fazer as conexões

MODO001/101000/100010/011/110
PINORS232RS422RS485
1TXD-Dados-
2RXDTXD+Dados+
3TXDRXD+
4RXD-
5GNDGNDGND
6
7RTS
8CTS
9

Visão Geral da Conexão RS232

Aqui você pode usar um adaptador USB para RS232 para testar a interface. Usamos o Adaptador UGREEN USB para RS232 para nossos testes.

Passo 1: Desligue a placa

Passo 2: Aqui temos 2 opções para configurar as chaves DIP. Ou no modo 001 ou no modo 101. As posições das chaves para cada modo são mostradas abaixo

Passo 3: Conecte o adaptador USB para RS232 ao conector DB9. Aqui conectamos o adaptador que mencionamos acima

Passo 4: Conecte a outra extremidade a uma das portas USB do seu PC

Passo 5: Ligue a placa

Uso do RS232

Passo 1: Pode ser necessário instalar um driver para o adaptador que você está usando ou o Windows instalará o driver automaticamente para você. Vá para o Gerenciador de Dispositivos digitando Device Manager na pesquisa do Windows e verifique se você consegue ver o adaptador conectado como um dispositivo COM.

Passo 2: Se você não conseguir ver o adaptador, precisará instalar o driver de acordo com o adaptador que está usando. Geralmente você encontra esses drivers no site do fabricante. Para o adaptador que estamos usando, você pode acessar esta página, procurar por 20201 como o número do modelo e baixar o driver correspondente

Passo 3: Abra o Putty no PC, selecione a seção Terminal e defina o seguinte

  • Local echo: Force on
  • Local line editing: Force on

Passo 4: Selecione Session, em Coonection type, selecione Serial, defina o número da porta serial de acordo com o que você vê no Device Manager, mantenha a Velocidade como padrão (9600) e clique em Open

Passo 5: Na janela de terminal do reTerminal Industrial, digite o seguinte para enviar um sinal do reComputer para o PC

sudo chmod 777 /dev/ttyTHS0
sudo echo "RS232 message from reComputer Industrial" > /dev/ttyTHS0

Agora você verá esta mensagem exibida no Putty

Passo 6: Na janela de terminal do reTerminal Industrial, digite o seguinte para aguardar o recebimento de sinais do PC

sudo cat /dev/ttyTHS0

No Putty, digite qualquer coisa, pressione ENTER e ela será exibida na janela de terminal do reComputer Industrial

Visão Geral da Conexão RS422

Aqui você pode usar um adaptador USB para RS422 para testar a interface. Usamos o Adaptador DTech USB para RS485 para nossos testes.

Passo 1: Desligue a placa

Passo 2: Aqui temos 2 opções para configurar as chaves DIP. Ou no modo 000 ou no modo 100. As posições das chaves para cada modo são mostradas abaixo

Passo 3: Conecte o adaptador USB para RS422 ao conector DB9 usando fios Jumper como mostrado abaixo. Aqui conectamos o adaptador que mencionamos acima

Passo 4: Conecte a outra extremidade a uma das portas USB do seu PC

Passo 5: Ligue a placa

Uso de RS422

Passo 1: Talvez seja necessário instalar um driver para o adaptador que você está usando ou o Windows irá instalar o driver automaticamente para você. Vá para o Gerenciador de Dispositivos digitando Device Manager na busca do Windows e verifique se você consegue ver o adaptador conectado como um dispositivo COM.

Passo 2: Se você não conseguir ver o adaptador, será necessário instalar o driver de acordo com o adaptador que você está usando. Geralmente, você pode encontrar esses drivers no site do fabricante. Para o adaptador que estamos usando, você pode acessar this page

Passo 3: Abra o Putty no PC, selecione a seção Terminal e defina o seguinte

  • Local echo: Force on
  • Local line editing: Force on

Passo 4: Selecione Session, em Coonection type, selecione Serial, defina o número da porta serial de acordo com o que você vê no Device Manager, mantenha a velocidade como padrão (9600) e clique em Open

Passo 5: Na janela de terminal do reTerminal Industrial, digite o seguinte para enviar um sinal do reComputer para o PC

sudo chmod 777 /dev/ttyTHS0
sudo echo "RS422 message from reComputer Industrial" > /dev/ttyTHS0

Agora você verá esta mensagem exibida no Putty

Passo 6: Na janela de terminal do reTerminal Industrial, digite o seguinte para aguardar o recebimento de sinais do PC

sudo cat /dev/ttyTHS0

No Putty, digite qualquer coisa, pressione ENTER e ela será exibida na janela de terminal do reComputer Industrial

Visão Geral da Conexão RS485

Aqui você pode usar um adaptador USB para RS422 para testar a interface. Usamos o DTech USB to RS485 Adapter para nossos testes.

Passo 1: Desligue a placa

Passo 2: Aqui temos 3 opções para definir as chaves DIP. Ou no modo 010, ou modo 011 ou modo 110. As posições dos interruptores para cada modo são mostradas abaixo

Passo 3: Conecte o adaptador USB para RS422 ao conector DB9 usando fios Jumper como mostrado abaixo. Aqui conectamos o adaptador que mencionamos acima

Passo 4: Conecte a outra extremidade a uma das portas USB do seu PC

Passo 5: Ligue a placa

Uso de RS485

Passo 1: Talvez seja necessário instalar um driver para o adaptador que você está usando ou o Windows irá instalar o driver automaticamente para você. Vá para o Gerenciador de Dispositivos digitando Device Manager na busca do Windows e verifique se você consegue ver o adaptador conenected como um dispositivo COM.

Passo 2: Se você não conseguir ver o adaptador, será necessário instalar o driver de acordo com o adaptador que você está usando. Geralmente, você pode encontrar esses drivers no site do fabricante. Para o adaptador que estamos usando, você pode acessar this page

Passo 3: Abra o Putty no PC, selecione a seção Terminal e defina o seguinte

  • Local echo: Force on
  • Local line editing: Force on

Passo 4: Selecione Session, em Coonection type, selecione Serial, defina o número da porta serial de acordo com o que você vê no Device Manager, mantenha a velocidade como padrão (9600) e clique em Open

Passo 5: Na janela de terminal do reTerminal Industrial, digite o seguinte para enviar um sinal do reComputer para o PC

sudo su 
cd /sys/class/gpio
echo 460 > export
cd PR.04
echo out > direction
echo 0 > value
echo "RS485 message from reComputer Industrial" > /dev/ttyTHS0

Agora você verá esta mensagem exibida no Putty

Passo 6: Na janela de terminal do reTerminal Industrial, digite o seguinte para aguardar o recebimento de sinais do PC

sudo su
cd /sys/class/gpio
echo 460 > export
cd PR.04
echo out > direction
echo 1 > value
cat /dev/ttyTHS0

No Putty, digite qualquer coisa, pressione ENTER e ela será exibida na janela de terminal do reComputer Industrial

Conectores Gigabit Ethernet

Há dois conectores Gigabit Ethernet (10/100/1000M) no reComputer Industrial e eles funcionam de maneiras diferentes

  • O conector mais à esquerda é conectado diretamente ao módulo Jetson e é capaz de fornecer funcionalidade PoE com especificação PSE 802.3 af, 15W. Isso significa que você pode conectar uma câmera IP PoE ou qualquer outro dispositivo PoE a esta porta para fornecer energia ao dispositivo conectado.
  • O outro conector é conectado por meio de um módulo PCIe para Ethernet (LAN7430-I/Y9X)

Há 2 LEDs (verde e amarelo) em cada porta Ethernet que indicam o seguinte

  • LED verde: LIGADO somente quando conectado a uma rede de 1000M
  • LED amarelo: Mostra o status de atividade da rede

USB

O reComputer Industrial vem com 3 conectores USB3.2 onboard e possui as seguintes características:

  • Nos conectores USB duplos empilhados, as portas USB superior e inferior compartilham um CI de limitação de corrente, com uma capacidade total de fornecimento de energia de 2,1 A de corrente máxima de saída (um único também pode ser 2,1 A). Se ultrapassar 2,1 A, ele entrará no estado de proteção contra sobrecorrente.
  • No conector USB único ao lado dos conectores USB duplos empilhados, ele tem uma capacidade total de fornecimento de energia de 2,1 A de corrente máxima de saída. Se ultrapassar 2,1 A, ele entrará no estado de proteção contra sobrecorrente.
  • O módulo Orin NX vem com 3 USB3.2, dos quais apenas um é usado no reComputer e convertido para 3 vias. (USB3.1 TYPE-A x2 - J4 e USB3.1 TYPE-A x1 -J3).
  • Suporta apenas USB Host, não o modo Device
  • Fornece 5V 2,1A
  • Hot-swappable

Uso

Explicaremos como fazer um benchmark simples em uma unidade flash USB conectada

  • Passo 1: Verifique a velocidade de gravação executando o comando abaixo
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/$1 bs=100M count=10 conv=fdatasync
  • Passo 2: Verifique a velocidade de leitura executando os comandos abaixo. Certifique-se de executar isto após executar o comando acima para velocidade de gravação.
sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
sudo dd if=/dev/$1 of=/dev/null bs=100M count=10

LED Configurável

Há um LED de cor verde localizado na placa como mostrado abaixo. Por padrão, ele atua como o LED que mostra que o dispositivo está funcionando corretamente. No entanto, você também pode programar este LED para ligar e desligar pelo sistema

Uso

Passo 1: Digite os seguintes comandos em uma janela de terminal para acessar o LED de cor verde

sudo -i
cd /sys/class/gpio
echo 329 > export
cd PCC.01
echo out > direction

Passo 2: Desligue o LED

echo 0 > value 

Passo 3: Ligue o LED

echo 1 > value 

Se você terminou de usar o LED, pode executar o seguinte

cd ..
echo 329 > unexport

Monitorar o Desempenho do Sistema

Podemos usar o aplicativo jetson stats para monitorar as temperaturas dos componentes do sistema e verificar outros detalhes do sistema, tais como

  • Visualizar utilizações de CPU, GPU, RAM

  • Alterar modos de energia

  • Definir para clocks máximos

  • Verificar informações do JetPack

  • Passo 1: Na janela de terminal do reComputer Industrial, digite o seguinte

sudo apt update
sudo apt install python3-pip -y
sudo pip3 install jetson-stats
  • Passo 2: Reinicie a placa
sudo reboot
  • Passo 3: Digite o seguinte no terminal
jtop

Agora o aplicativo jtop será aberto da seguinte forma

  • Passo 4: Aqui você pode alternar entre as diferentes páginas das aplicações e explorar todos os recursos!

WiFi e Bluetooth

O reComputer Industrial não vem com WiFi e Bluetooth prontos para uso. Mas há uma seção reservada na placa de circuito impresso (PCB) para que um módulo WiFi/ Bluetooth possa ser soldado na placa. Aqui reservamos o espaço para suportar um módulo BL-M8723DU1.

Visão geral da conexão

  • Passo 1: Se você quiser soldar o módulo BL-M8723DU1 por conta própria, você pode soldá-lo. Mas não recomendamos isso porque, se você danificar a placa no processo, a garantia será anulada. O que recomendamos é usar nosso serviço profissional para ajudá-lo a soldar este módulo na placa e você pode enviar um e-mail para [email protected] com seu pedido.
  • Passo 2: Conecte duas antenas aos dois conectores de antena na placa para WiFi e Bluetooth. Aqui você precisa usar um conector IPEX

Uso

  • Passo 1: Ligue a placa e, quando o dispositivo iniciar no Ubuntu Desktop, clique no menu suspenso no canto superior direito, navegue até Settings > Wi-Fi e alterne o botão na barra de título para ativar o WiFi. Depois disso, selecione uma rede WiFi, insira a senha necessária e conecte-se a ela
  • Passo 2: Na mesma janela, escolha Bluetooth e alterne o botão na barra de título para ativar o Bluetooth. Depois disso, selecione um dispositivo Bluetooth para se conectar a ele

TPM

O reComputer Industrial vem com uma interface TPM para conectar um módulo TPM externo. Aqui testamos com um módulo TPM2.0 baseado no Infineon SLB9670.

Visão geral da conexão

Conecte o módulo TPM ao conector TPM como mostrado abaixo

Uso

Verifique se o módulo TPM foi carregado corretamente executando os comandos abaixo

sudo dmesg | grep TPM
ls /dev/tpm* -l

E você verá a saída da seguinte forma

Desempenho Máximo no reComputer Industrial

Se você quiser habilitar o desempenho máximo no reComputer Industrial, siga as instruções abaixo

  • Passo 1: Digite o comando abaixo para habilitar o modo de potência máxima
sudo nvpmodel -m 0

Aqui será solicitado que você digite YES para reiniciar a placa

  • Passo 2: Quando a placa iniciar, digite o seguinte comando para definir os clocks da CPU para a frequência máxima
sudo jetson_clocks

Tabela de GPIO

Você pode acessar a tabela de GPIO do reComputer Industrial para se familiarizar com todos os mapeamentos de pinos.

Execute o seguinte dentro de um terminal para acessá-la

sudo cat /sys/kernel/debug/gpio

E você verá a saída da seguinte forma

gpiochip2: GPIOs 300-315, parent: i2c/1-0021, 1-0021, can sleep:
gpio-300 (wl_dis |gpio_xten_pin@0 ) out hi
gpio-301 (hst_wake_wl |gpio_xten_pin@1 ) out hi
gpio-302 (wl_wake_hst |gpio_xten_pin@2 ) out hi ACTIVE LOW
gpio-303 (bt_dis |gpio_xten_pin@3 ) out hi
gpio-304 (hst_wake_bt )
gpio-305 (bt_wake_hst )
gpio-306 (spi0_rst_3v3 |gpio_xten_pin@6 ) out lo ACTIVE LOW
gpio-307 (gpio_pin7 |gpio_xten_pin@7 ) out lo ACTIVE LOW
gpio-308 (can_120R_en )
gpio-309 (M2B_PCIe_rst )
gpio-310 (USB_HUB_rst |gpio_xten_pin@10 ) out hi
gpio-311 (PCIe_ETH_rst )
gpio-312 (M2B_WOWWAN )
gpio-313 (M2B_DPR_3V3 )
gpio-314 (SIM_MUX_SEL )
gpio-315 (gpio_pin15 )

gpiochip1: GPIOs 316-347, parent: platform/c2f0000.gpio, tegra234-gpio-aon:
gpio-316 (PAA.00 )
gpio-317 (PAA.01 )
gpio-318 (PAA.02 )
gpio-319 (PAA.03 )
gpio-320 (PAA.04 )
gpio-321 (PAA.05 |fixed-regulators:reg) out hi
gpio-322 (PAA.06 )
gpio-323 (PAA.07 )
gpio-324 (PBB.00 )
gpio-325 (PBB.01 )
gpio-326 (PBB.02 )
gpio-327 (PBB.03 )
gpio-328 (PCC.00 )
gpio-329 (PCC.01 )
gpio-330 (PCC.02 )
gpio-331 (PCC.03 |mux ) out hi
gpio-332 (PCC.04 )
gpio-333 (PCC.05 )
gpio-334 (PCC.06 )
gpio-335 (PCC.07 )
gpio-336 (PDD.00 )
gpio-337 (PDD.01 )
gpio-338 (PDD.02 )
gpio-339 (PEE.00 )
gpio-340 (PEE.01 )
gpio-341 (PEE.02 )
gpio-342 (PEE.03 )
gpio-343 (PEE.04 |power-key ) in hi IRQ ACTIVE LOW
gpio-344 (PEE.05 )
gpio-345 (PEE.06 )
gpio-346 (PEE.07 )
gpio-347 (PGG.00 )
gpiochip0: GPIOs 348-511, parent: platform/2200000.gpio, tegra234-gpio:
gpio-348 (PA.00 |fixed-regulators:reg) out lo
gpio-349 (PA.01 )
gpio-350 (PA.02 )
gpio-351 (PA.03 )
gpio-352 (PA.04 )
gpio-353 (PA.05 )
gpio-354 (PA.06 )
gpio-355 (PA.07 )
gpio-356 (PB.00 )
gpio-357 (PC.00 )
gpio-358 (PC.01 )
gpio-359 (PC.02 )
gpio-360 (PC.03 )
gpio-361 (PC.04 )
gpio-362 (PC.05 )
gpio-363 (PC.06 )
gpio-364 (PC.07 )
gpio-365 (PD.00 )
gpio-366 (PD.01 )
gpio-367 (PD.02 )
gpio-368 (PD.03 )
gpio-369 (PE.00 )
gpio-370 (PE.01 )
gpio-371 (PE.02 )
gpio-372 (PE.03 )
gpio-373 (PE.04 )
gpio-374 (PE.05 )
gpio-375 (PE.06 )
gpio-376 (PE.07 )
gpio-377 (PF.00 )
gpio-378 (PF.01 )
gpio-379 (PF.02 )
gpio-380 (PF.03 )
gpio-381 (PF.04 )
gpio-382 (PF.05 )
gpio-383 (PG.00 |force-recovery ) in hi IRQ ACTIVE LOW
gpio-384 (PG.01 )
gpio-385 (PG.02 )
gpio-386 (PG.03 )
gpio-387 (PG.04 )
gpio-388 (PG.05 )
gpio-389 (PG.06 )
gpio-390 (PG.07 |cd ) in lo IRQ
gpio-391 (PH.00 )
gpio-392 (PH.01 )
gpio-393 (PH.02 )
gpio-394 (PH.03 )
gpio-395 (PH.04 )
gpio-396 (PH.05 )
gpio-397 (PH.06 )
gpio-398 (PH.07 )
gpio-399 (PI.00 )
gpio-400 (PI.01 )
gpio-401 (PI.02 )
gpio-402 (PI.03 )
gpio-403 (PI.04 )
gpio-404 (PI.05 )
gpio-405 (PI.06 )
gpio-406 (PJ.00 )
gpio-407 (PJ.01 )
gpio-408 (PJ.02 )
gpio-409 (PJ.03 )
gpio-410 (PJ.04 )
gpio-411 (PJ.05 )
gpio-412 (PK.00 )
gpio-413 (PK.01 )
gpio-414 (PK.02 )
gpio-415 (PK.03 )
gpio-416 (PK.04 )
gpio-417 (PK.05 )
gpio-418 (PK.06 )
gpio-419 (PK.07 )
gpio-420 (PL.00 )
gpio-421 (PL.01 )
gpio-422 (PL.02 |nvidia,pex-wake ) in hi ACTIVE LOW
gpio-423 (PL.03 )
gpio-424 (PM.00 )
gpio-425 (PM.01 )
gpio-426 (PM.02 )
gpio-427 (PM.03 )
gpio-428 (PM.04 )
gpio-429 (PM.05 )
gpio-430 (PM.06 )
gpio-431 (PM.07 )
gpio-432 (PN.00 )
gpio-433 (PN.01 )
gpio-434 (PN.02 )
gpio-435 (PN.03 )
gpio-436 (PN.04 )
gpio-437 (PN.05 )
gpio-438 (PN.06 )
gpio-439 (PN.07 )
gpio-440 (PP.00 )
gpio-441 (PP.01 )
gpio-442 (PP.02 )
gpio-443 (PP.03 )
gpio-444 (PP.04 )
gpio-445 (PP.05 )
gpio-446 (PP.06 )
gpio-447 (PP.07 )
gpio-448 (PQ.00 )
gpio-449 (PQ.01 )
gpio-450 (PQ.02 )
gpio-451 (PQ.03 )
gpio-452 (PQ.04 )
gpio-453 (PQ.05 )
gpio-454 (PQ.06 )
gpio-455 (PQ.07 )
gpio-456 (PR.00 )
gpio-457 (PR.01 )
gpio-458 (PR.02 )
gpio-459 (PR.03 )
gpio-460 (PR.04 )
gpio-461 (PR.05 )
gpio-462 (PX.00 )
gpio-463 (PX.01 )
gpio-464 (PX.02 )
gpio-465 (PX.03 )
gpio-466 (PX.04 )
gpio-467 (PX.05 )
gpio-468 (PX.06 )
gpio-469 (PX.07 )
gpio-470 (PY.00 )
gpio-471 (PY.01 )
gpio-472 (PY.02 )
gpio-473 (PY.03 )
gpio-474 (PY.04 )
gpio-475 (PY.05 )
gpio-476 (PY.06 )
gpio-477 (PY.07 )
gpio-478 (PZ.00 )
gpio-479 (PZ.01 |vbus ) in hi IRQ ACTIVE LOW
gpio-480 (PZ.02 )
gpio-481 (PZ.03 )
gpio-482 (PZ.04 )
gpio-483 (PZ.05 )
gpio-484 (PZ.06 |cs_gpio ) out lo
gpio-485 (PZ.07 )
gpio-486 (PAC.00 )
gpio-487 (PAC.01 )
gpio-488 (PAC.02 )
gpio-489 (PAC.03 )
gpio-490 (PAC.04 )
gpio-491 (PAC.05 )
gpio-492 (PAC.06 )
gpio-493 (PAC.07 )
gpio-494 (PAD.00 )
gpio-495 (PAD.01 )
gpio-496 (PAD.02 )
gpio-497 (PAD.03 )
gpio-498 (PAE.00 )
gpio-499 (PAE.01 )
gpio-500 (PAF.00 )
gpio-501 (PAF.01 )
gpio-502 (PAF.02 )
gpio-503 (PAF.03 )
gpio-504 (PAG.00 )
gpio-505 (PAG.01 )
gpio-506 (PAG.02 )
gpio-507 (PAG.03 )
gpio-508 (PAG.04 )
gpio-509 (PAG.05 )
gpio-510 (PAG.06 )
gpio-511 (PAG.07 )

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...